Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享

为什么工业机器人离不开行星齿轮箱

CubeMars / 2023-10-18 17:46:49

在这封简报中,我们将探讨构成工业机器人核心、影响其性能和功能的基本技术组件。这些组件对于确保可靠执行生产任务、保持一致的动作重复性以及维护制造过程的质量至关重要。


关键技术组件:工业机器人主要由三个主要组件组成:


减速齿轮箱:在工业机器人中实现高定位精度和可重复性精度至关重要。尽管伺服电机可以提供精度,但盲目增加它们的功率,特别是在处理重载时,变得经济不划算。减速齿轮箱通过在适当的速度范围内增加输出扭矩来增强精度。


伺服电机:伺服电机在驱动机器人运动方面发挥关键作用。它们提供精度,但在承受重大负载时,它们保持精度的能力会降低。因此,通常通过减速齿轮箱来优化机器人的性能。


控制器:控制器充当工业机器人的中央智能,决定其功能、处理数据和执行任务。控制器的质量和功能显着影响机器人的可靠性和精度。


行星齿轮箱的作用:在增强和保证工业机器人精度方面,一个杰出的解决方案是使用行星齿轮箱。这些齿轮箱提供了多种优势,尤其在机器人领域。它们可以提供适用于特定需求的标准产品,允许个性化配置,提供可靠和精确的解决方案。


行星齿轮箱具有多个优点:


精度和灵活性:通过定制,行星齿轮箱使机器人能够实现高精度,确保准确执行任务。


可靠性和寿命:使用行星齿轮箱确保机器人操作安全可靠,延长了其运行寿命。


解决振动问题:此外,行星齿轮箱有助于减轻热量和机械振动问题,这些问题可能对工业机器人的准确可靠操作产生负面影响。


总之,工业机器人的核心组件,包括减速齿轮箱和行星齿轮箱,在增强这些机器的精度、可靠性和寿命方面起着至关重要的作用。随着我们深入探讨机械设计领域,我们将继续探讨工业机器人及其组件的各个方面。


下一篇 : 机器人是用直流电机还是用交流电机?
上一篇 : 人形机器人之旅
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示