Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Серия RO внешний ротор безрамный двигатель с моментом

  • RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...
    RO100 KV55-Стандартная-версия-входит...
  • RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...
    RO80 KV105-Стандартная-версия-входит...

    RO80

    Размеры двигателя:Φ92,6 × 26,4 мм

    Вес:352 г

    Пиковый крутящий момент:4 Н·м

    холостой ход:5040 об/мин

  • RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...
    RO60 KV115-Стандартная-версия-входит...

    RO60

    Размеры двигателя:Φ73,8 × 23 мм

    Вес:248 г

    Пиковый крутящий момент:2,4 Н·м

    холостой ход:5520 об/мин

  • RO40 KV140 Lite
    RO40 KV140 Lite

    RO40 Lite

    Размеры двигателя:Φ46.3*13 мм

    Вес двигателя:60 г

    Пиковый крутящий момент:0.6 Н·м

    Скорость холостого хода:3400 об/мин

  • RO50 KV108 Lite
    RO50 KV108 Lite

    RO50 Lite

    Размеры двигателя:Φ61.7 × 14.5 мм

    Вес двигателя:105 г

    Пиковый крутящий момент:0.9 Н·м

    Скорость холостого хода:2600 об/мин

Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы