Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
关键技术组件
行星齿轮箱的作用
行星齿轮箱具有多个优点

为什么工业机器人离不开行星齿轮箱

CubeMars / 2023-10-18 17:46:49

在这封简报中,我们将探讨构成工业机器人核心、影响其性能和功能的基本技术组件。这些组件对于确保可靠执行生产任务、保持一致的动作重复性以及维护制造过程的质量至关重要。


关键技术组件


工业机器人主要由三个主要组件组成:


减速齿轮箱:在工业机器人中实现高定位精度和可重复性精度至关重要。尽管伺服电机可以提供精度,但盲目增加它们的功率,特别是在处理重载时,变得经济不划算。减速齿轮箱通过在适当的速度范围内增加输出扭矩来增强精度。


伺服电机:伺服电机在驱动机器人运动方面发挥关键作用。它们提供精度,但在承受重大负载时,它们保持精度的能力会降低。因此,通常通过减速齿轮箱来优化机器人的性能。


控制器:控制器充当工业机器人的中央智能,决定其功能、处理数据和执行任务。控制器的质量和功能显着影响机器人的可靠性和精度。


行星齿轮箱的作用


在增强和保证工业机器人精度方面,一个杰出的解决方案是使用行星齿轮箱。这些齿轮箱提供了多种优势,尤其在机器人领域。它们可以提供适用于特定需求的标准产品,允许个性化配置,提供可靠和精确的解决方案。


行星齿轮箱具有多个优点


精度和灵活性:通过定制,行星齿轮箱使机器人能够实现高精度,确保准确执行任务。


可靠性和寿命:使用行星齿轮箱确保机器人操作安全可靠,延长了其运行寿命。


解决振动问题:此外,行星齿轮箱有助于减轻热量和机械振动问题,这些问题可能对工业机器人的准确可靠操作产生负面影响。


总之,工业机器人的核心组件,包括减速齿轮箱和行星齿轮箱,在增强这些机器的精度、可靠性和寿命方面起着至关重要的作用。随着我们深入探讨机械设计领域,我们将继续探讨工业机器人及其组件的各个方面。


相关文章
什么是无刷直流电机?
什么是无刷直流电机?
无刷直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC Motor)是机器人电机的一种常见类型,由直流电压源供电并以电子方式换向的电机,而不是像传统直流电机那样通过电刷换向。如今,BLDC 电机比传统的 DC 电机更受欢迎,因为无刷直流电机的优点,特别适用于需要高效能和长寿命的应用,例如机器人。
2023-09-15
CubeMars一体集成式电机模组 机器人动力新选择
CubeMars一体集成式电机模组 机器人动力新选择
在CubeMars,我们致力于推动机器人动力的发展。我们的AK系列电机模组,以其高度集成和创新设计,成为业界的标杆。这些电机模组不仅包含电机,还集成了减速器、驱动板和外壳,提供了卓越的性能和可靠性,广泛应用于各类需要精确控制和高可靠性的机器人系统中。
2024-06-28
面向火星熔岩管探索的跳跃机器人
面向火星熔岩管探索的跳跃机器人
随着人类对火星探索的深入,熔岩管作为潜在资源和居住地的科学价值受到广泛关注。然而,这些复杂且规模宏大的地下空间,对传统探测技术提出了严峻挑战。
2024-11-27
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示