Cubemars - 17年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
创建您的CubeMars账号

 

精彩分享
目录
主动腰关节:改变攀爬规则
烟囱式攀爬:50 倍的速度提升
CubeMars 电机:攀爬的动力核心
四足机器人腿部关节电机
四足机器人腰部关节电机

四足机器人KLEIYN通过主动腰关节展示全新维度

CubeMars / 2025-09-02 11:46:36

在四足机器人领域,东京大学 JSK 实验室再次带来令人瞩目的突破。他们推出了继 MEVIUS 之后的二代机器人 —— KLEIYN。与前代相比,这一代不仅能在复杂地形上稳健行走,还首次展示了四足机器人高速稳定的烟囱攀爬能力,让人们看到了四足机器人从二维平面走向三维空间的无限可能。


kleiyn-climbing.jpg


主动腰关节:改变攀爬规则


KLEIYN 最大的结构创新在于机身中部新增了一个 主动腰关节。这一俯仰轴 1 自由度关节让机器人可以像动物一样弯曲躯干,从而缩小身体的纵向跨度。得益于这一设计,KLEIYN 能够在宽度仅 800 毫米 的狭窄通道内完成攀爬,而这在传统刚性躯干的四足机器人中几乎是不可能的。


烟囱式攀爬:50 倍的速度提升


KLEIYN 采用的攀爬方式并不依赖爪钩或吸附装置,而是利用四肢同时向两侧墙壁施力,产生摩擦力支撑自身。实测表明,它能在 800–1000 毫米 的墙壁间稳定攀爬,平均速度达到 170 毫米/秒 。


robot-dog-climbs-wall



CubeMars 电机:攀爬的动力核心


强大的运动表现背后,离不开可靠的动力支持。KLEIYN 的全部关节都由 CubeMars 高性能电机驱动:


waist-design.jpg


四足机器人腿部关节电机


使用AK70-10 KV100机器人动力模组,最大扭矩 24.8Nm,让动作更灵敏,满足攀爬过程中的快速调整与持续支撑需求。


kleiyn-joint.jpg


四足机器人腰部关节电机


采用AK10-9 V2.0 KV60机器人动力模组,最大扭矩 48Nm,双倍承载力保障整个躯干在窄壁中稳固发力,是实现“烟囱式攀爬”的关键。


这些机器人动力模组凭借 高扭矩、低延迟、准直接驱动 的特性,使 KLEIYN 在高频动作和高负载环境下依然保持顺畅与稳定。



相关文章
哪种电机适用于步行机器人
哪种电机适用于步行机器人
步行机器人通常使用不同类型电机的组合来实现运动。 所使用的具体电机可能会根据机器人的设计和要求而有所不同。
2023-09-06
多伦多都市大学机器人团队在大学火星车挑战赛中荣获加拿大队伍第二名
多伦多都市大学机器人团队在大学火星车挑战赛中荣获加拿大队伍第二名
多伦多都市大学机器人团队(Toronto MetRobotics,简称TMR)汇聚了众多学科领域的佼佼者,他们共同致力于设计、开发和制造具有竞争力的高性能机器人。
2024-07-11
机器人爱好者的创新案例分享:攀爬机器人LORIS
机器人爱好者的创新案例分享:攀爬机器人LORIS
在机器人技术领域,每一项新的突破都能激发无限的创造力和想象力。今天,我们将带大家深入了解一款由卡内基梅隆大学(CMU)开发的革命性四足攀爬机器人——LORIS(Lightweight Observation Robot for Irregular Slopes)。作为一名机器人爱好者,这款机器人无疑是一个令人兴奋的案例,它展示了未来机器人如何与复杂环境互动和导航。
2024-08-01
留言咨询
用户名
匿名用户
电子邮件地址 *
姓名 *
电话
内容
验证码
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆
登录
注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示