Cubemars - 16年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享

什么是无刷直流电机?

CubeMars / 2023-09-15 14:04:49

无刷直流电机(Brushless DC Motor,简称BLDC Motor)是机器人电机的一种常见类型,由直流电压源供电并以电子方式换向的电机,而不是像传统直流电机那样通过电刷换向。如今,BLDC 电机比传统的 DC 电机更受欢迎,因为无刷直流电机的优点,特别适用于需要高效能和长寿命的应用,例如机器人。


BLDC 和 DC 电机的区别:

BLDC 电机与传统 DC 电机最显着的区别在于换向器的类型。直流电机使用碳刷来实现此目的。这些刷子的缺点是磨损很快。这就是为什么 BLDC 电机使用传感器(通常是霍尔传感器)来测量转子和充当开关的电路板的位置。传感器的输入测量结果由电路板处理,电路板可以准确地计算转子转动时换向的正确时刻。同时,因为直流电机的碳刷和电刷损耗大,在效率和维护方面与无刷直流电机形成很大的区别。


无刷直流电机的特点


    ①高效率:无刷直流电机通常比有刷直流电机更高效,因为它们不需要使用碳刷来实现电流传递,减少了能量损耗。


    ②高转矩密度:BLDC电机可以提供高转矩输出,使其适用于需要高扭矩的机器人任务。


    ③使用寿命长:由于没有摩擦性的碳刷和电刷,无刷直流电机通常具有更长的寿命和更低的维护要求。


    ④高速运转:无刷直流电机可以以高速运转,这使得它们在一些需要快速响应和高速运动的机器人应用中非常有用。


    ⑤精确的控制:BLDC电机通常通过电子控制器来控制,可以实现高精度的速度和位置控制,适用于需要准确控制运动的机器人应用。


无刷直流电机常见的用途包括机器人的驱动、飞行器的推进、医疗设备、工业自动化以及电动汽车等领域。它们的控制通常涉及使用特定的电子控制器和传感器来实现所需的运动和性能。总的来说,无刷直流电机在许多应用中更具优势,特别是在需要高效能、高速度、长寿命和精确控制的应用中。选择哪种电机类型取决于特定应用的需求和性能要求。


无刷直流电机产品:https://www.cubemars.com/category-117-gongyexiezuojixiebi.html


下一篇 : 力矩电机是如何工作的
上一篇 : 伺服电机是如何工作?
用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示