Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр
ОГЛАВЛЕНИЕ
Основная задача проекта: «слепые зоны» и сложный рельеф при традиционном мониторинге сельскохозяйственных культур
Решение: как приводы CubeMars помогают создать «исследователя полей»
Основные моменты видео: трехмерный мониторинг прямо внутри посевов
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Узнайте больше о решениях CubeMars для сельскохозяйственной и специализированной робототехники

CubeMars способствует разработке сельскохозяйственного четвероногого робота Университета Миннесоты

CubeMars / Jul 06,2026

В условиях стремительного развития точного земледелия получение комплексных и высокоточных данных о состоянии сельскохозяйственных культур становится одной из ключевых задач. В этом видео мы представляем инновационную разработку Лаборатории сельскохозяйственной робототехники Университета Миннесоты (University of Minnesota) — сельскохозяйственного четвероногого робота, специально созданного для работы в сложных условиях полей.


В качестве основного привода робот использует CubeMars AK70-10 Robotic Actuator. Преодолевая физические ограничения традиционных сельскохозяйственных дронов и колесной техники, он способен проникать глубоко в густые кукурузные поля и выполнять высокоточную съемку данных о вредителях, заболеваниях и состоянии питательных веществ под пологом растений, дополняя современное интеллектуальное сельское хозяйство возможностями трехмерного мониторинга полей.

 

Основная задача проекта: «слепые зоны» и сложный рельеф при традиционном мониторинге сельскохозяйственных культур


Несмотря на широкое распространение сельскохозяйственных дронов и автономных тракторов, исследователи по-прежнему сталкиваются с серьезными трудностями при мониторинге высокорослых культур, таких как кукуруза и сорго.


  1. Недоступная зона под пологом растений: Дроны могут выполнять съемку только над верхней частью растений и не способны обнаружить ранние признаки заболеваний или вредителей на нижней стороне листьев и у основания стеблей. В то же время крупная сельскохозяйственная техника слишком громоздка, чтобы работать в густых посевах на средних и поздних стадиях роста.

  2. Сложная неструктурированная местность: Сельскохозяйственные поля представляют собой сочетание грязи, борозд, сорняков и неровной поверхности. Традиционные колесные роботы легко застревают или переворачиваются, поэтому плохо подходят для подобных неструктурированных условий.

  3. Баланс между полезной нагрузкой, автономностью и мобильностью: Четвероногий робот должен переносить мультиспектральные камеры, LiDAR и другие датчики, одновременно свободно перемещаясь между узкими рядами растений. Это предъявляет исключительно высокие требования к удельной мощности (отношению крутящего момента к массе) приводов.

 

Решение: как приводы CubeMars помогают создать «исследователя полей»


Чтобы четвероногий робот мог уверенно передвигаться даже по самым сложным сельскохозяйственным участкам, команда Университета Миннесоты выбрала высокопроизводительные суставные приводы CubeMars. Их основные преимущества для сельскохозяйственной робототехники включают:


  1. Компактность и малый вес — идеальное решение для узких междурядий: Пространство внутри ног робота ограничено, а общий вес напрямую влияет на глубину погружения в мягкую почву. CubeMars AK70-10 объединяет бесщеточный двигатель, прецизионный редуктор и драйвер в компактном и легком корпусе. Благодаря высокой удельной мощности конструкция значительно уменьшает массу робота, позволяя ему свободно перемещаться между рядами растений, не повреждая урожай.

  2. Высокий крутящий момент для преодоления грязи и сложного рельефа: При преодолении борозд или движении по грязи суставы ног должны мгновенно развивать высокий крутящий момент, чтобы поддерживать корпус робота и извлекать ноги из мягкого грунта. Приводы CubeMars обладают высоким пиковым моментом и отличной перегрузочной способностью. В сочетании с современными алгоритмами FOC они в режиме реального времени регулируют момент каждой ноги, обеспечивая устойчивость корпуса и высокое сцепление даже на сложной местности.

  3. Надежность промышленного уровня для тяжелых условий эксплуатации: Сельскохозяйственная среда характеризуется высокой влажностью, большим количеством пыли, сильными вибрациями и значительными перепадами температур. Силовые модули CubeMars имеют промышленную герметизацию и усиленную конструкцию, обеспечивая превосходную защиту от пыли, воды и вибраций. Это гарантирует высокую стабильность и длительный срок службы при продолжительной работе на открытом воздухе.


Основные моменты видео: трехмерный мониторинг прямо внутри посевов


В этом видео вы увидите работу сельскохозяйственного четвероногого робота Университета Миннесоты, оснащенного приводами CubeMars.


  • Передвижение под пологом растений: Робот свободно перемещается по густым кукурузным полям, а его датчики точно сканируют нижнюю сторону листьев и основание стеблей.

  • Преодоление сложного рельефа: Демонстрация уверенного преодоления борозд, обхода сорняков и отличной адаптации к сложной местности.

  • Исследовательская концепция: Команда Университета Миннесоты рассказывает, как четвероногие роботы дополняют возможности дронов, устраняя их «слепые зоны», обеспечивая более раннее обнаружение болезней и вредителей, а также более точное прогнозирование урожайности.

 

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


В1: В чем заключаются уникальные преимущества четвероногих роботов по сравнению с сельскохозяйственными дронами?


О: Главное преимущество — дополнение обзора. Дроны получают данные только над пологом растений, тогда как четвероногие роботы могут проникать внутрь посевов и собирать изображения высокого разрешения и данные окружающей среды под пологом растений (below the canopy). Это позволяет обнаруживать вредителей на нижней стороне листьев, заболевания у основания стеблей и анализировать микроклимат поверхности почвы. Совместное использование дронов и четвероногих роботов делает возможным настоящую трехмерную систему точного земледелия.


В2: Какие особые требования сельскохозяйственная среда предъявляет к роботизированным приводам?


О: Условия эксплуатации в сельском хозяйстве значительно тяжелее, чем в лабораториях или городской среде. Приводы должны выдерживать воздействие грязи, воды и пыли (что требует высокой степени защиты), а также частые удары и сильные вибрации во время движения (что требует высокой механической прочности и виброустойчивости). Кроме того, мягкий грунт требует очень высокого мгновенного крутящего момента, чтобы робот не застревал. Именно для выполнения этих требований и были разработаны промышленные силовые модули CubeMars.

 

Узнайте больше о решениях CubeMars для сельскохозяйственной и специализированной робототехники


Будь то четвероногие роботы для инспекции сельскохозяйственных угодий, роботы для сбора урожая в садах или специализированные платформы для лесного хозяйства и горнодобывающей промышленности — CubeMars предлагает компактные приводные решения с высокой удельной мощностью и промышленной надежностью для робототехники нового поколения.


[Подробнее о CubeMars AK70-10: технические характеристики и габаритные размеры.]


Похожие статьи
Ваш следующий роботизированный актуатор уже здесь, в CubeMars
Ваш следующий роботизированный актуатор уже здесь, в CubeMars
Возможно, вас интересуют продукты CubeMars, но у вас не было возможности действительно узнать, кто мы такие. Это видео познакомит вас с CubeMars
Aug 29,2025
CubeMars обеспечивает привод Mentee Robotics | Развивая робототехнику для помощи человеку
CubeMars обеспечивает привод Mentee Robotics | Развивая робототехнику для помощи человеку
Узнайте, как приводы CubeMars помогают компании Mentee Robotics создавать передовые гуманоидные системы помощи. Надежное управление с высоким крутящим моментом обеспечивает поддержку мобильности и выполнение повседневных задач.
Jul 01,2026
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Oct 22,2024