$239.9
Купить сразуГабариты:Φ100 × 125.5 mm
Максимальное статическое тяговое усилие:7 kgf
Номинальная непрерывная мощност:360 W
Рабочая глубина:0–30 m
$339.9
Купить сразуГабариты:Φ130,6 × 151,5 мм
Максимальное статическое тяговое усилие:12 кгс
Номинальная непрерывная мощност:520 Вт
Рабочая глубина:0–30 м
$469.9
Купить сразуГабариты::Φ130,6 × 163,5 мм
Максимальное статическое усилие тяги:17 кгс
Номинальная непрерывная мощность:870 Вт
Рабочая глубина:0–30 м
$299.9
Купить сразуРазмеры:Ф100*148mm
Максимальное статическое усилие:10 кгс
Номинальная мощность в непрерывном режиме:540 Вт
Рабочая глубина:0–350 м
$399.9
Купить сразуРазмеры:Ф130.6*174.5mm
Максимальное статическое усилие:15 кгс
Номинальная мощность в непрерывном режиме:750 Вт
Рабочая глубина:0–350 м
$529.9
Купить сразуГабариты:Φ152 × 191 мм
Максимальная статическая тяга:20 кгс
Номинальная мощность в непрерывном режиме:910 Вт
Рабочая глубина:0–350 м
$599.9
Купить сразуРазмеры:Φ152 × 191 мм
Максимальное статическое усилие:25 кгс
Номинальная мощность в непрерывном режиме:1315 Вт
Рабочая глубина:0–350 м
$210.99
Купить сразу$219.99
Купить сразуВес:90,33 г
Габариты:78 x 30 x 19,9 мм
коммуникация:Последовательная
Упаковка:2 регулятора скорости (ESC) в упаковке
$179.99
Купить сразуРазмеры:78 × 30 × 19,9 мм
Совместимые модели:SW7 / SW12 / DW10 / DW15
Вес (одного устройства):90,33 г