Водонепроницаемый движитель CubeMars SW17 — это высокотяговая пропульсивная система, разработанная специально для малоглубинных беспилотных морских судов (USV) и ручных подводных транспортных средств для дайверов (DPV).
Использует корпус из точнозаливленного алюминиевого сплава, оснащен двойной камерой с независимой уплотнительной конструкцией и подвижным валовым уплотнением с низким трением. Внутреннее пространство заполнено герметизирующим материалом с высокой теплопроводностью, что обеспечивает повышенную теплоотдачу. Это позволяет движителю надежно функционировать на глубинах от 0 до 30 метров. При номинальном напряжении 48 В оно развивает максимальное статическое усилие тяги ≥ 17 кгс, что делает его идеальным для USV, электросерфов, ручных тяговых устройств и других приложений, требующих высокой мощности в компактном формате.