Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр

Как прошить прошивку двигателей CubeMars AK с помощью ST-LINK

CubeMars / May 11,2026

В этом кратком руководстве мы покажем, как прошить прошивку для двигателей серии CubeMars AK с помощью ST-LINK.


В этом видео рассматривается:


Подключение оборудования

Импорт прошивки

Прошивка двигателя


Если прошивку вашего двигателя серии AK необходимо обновить или восстановить, это руководство поможет вам выполнить процесс шаг за шагом.


Серия двигателей: CubeMars AK Series


Похожие статьи
Базовое руководство пользователя для верхнего компьютера CubeMars V3.0
Базовое руководство пользователя для верхнего компьютера CubeMars V3.0
1、Как подключить мотор V3.0 к R-LINK V3.0;2、Как подключить мотор к верхнему компьютеру;3、Обзор интерфейса верхнего компьютера
Jul 03,2025
Как загрузить прошивку на верхний компьютер V3.0 и откалибровать его
Как загрузить прошивку на верхний компьютер V3.0 и откалибровать его
1.在下拉列表选择对应固件;2.单击"跳转引导”:3.单击“开始升级”,等待升级进度条完成至 100%;4.单击"跳转应用”,等待5s,电机进入运行模式,固件更新完毕。
Dec 22,2025
KLEIYN: Четвероногий робот для лазания по стенам на базе CubeMars
KLEIYN: Четвероногий робот для лазания по стенам на базе CubeMars
Узнайте, как робот KLEIYN использует двигатели CubeMars и активный поясничный сустав для освоения лазания по стенам с помощью обучения с подкреплением (RL) и CGCL, достигая скорости 150 мм/с на узких стенах.
Jun 18,2026