Компактнее. Плавнее. Отзывчивее.
Приводы AKE с квазипрямым приводом
Разработаны для экзоскелетов
AKE40-6 / AKE50-8

Легкий. Компактный. Высокопроизводительный.
Вес всего 140 г, компактные размеры: Ø51 × 24,5 мм.Привод с квазипрямым приводом, разработанный для экзоскелетов и легких робототехнических шарниров.
- Вес
- 140 g
- Размеры
- Ø51 × 24,5 mm

Высокоточная передача. Высокая плотность крутящего момента.
Игра в передаче не превышает 9 угловых минут, что обеспечивает точность движения и позиционирования.Плотность крутящего момента достигает 39,3 Нм/кг, что позволяет обеспечить высокую мощность в компактном корпусе.
- Люфт
- ≤9 угловых минут
- Плотность крутящего момента
- 39,3 Nm/kg

Низкий момент обратного вращения. Отзывчивость и податливость.
Момент обратного вращения составляет всего 0,05 Н•м, что обеспечивает высокоотзывчивую механическую основу для измерения крутящего момента в режиме реального времени и активного управления податливостью.Сбалансированная конструкция, обеспечивающая быструю реакцию и естественное взаимодействие человека с роботом.
- Момент обратного вращения
- 0,05 N·m

Бесшумная работа. Надежность в эксплуатации.
Оптимизированные компоненты редуктора снижают уровень шума при работе и одновременно повышают долговечность привода.Предназначен для стабильной и непрерывной работы.

Квазипрямой привод. Точность и податливость.
Планетарная передача с низким передаточным числом в сочетании с бесщеточным двигателем, объединяющая «прозрачность» крутящего момента прямого привода с высокой плотностью крутящего момента сервопривода.Предназначена для точного управления и податливого взаимодействия.