Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Серия RI внутренний ротор безрамный

  • RI100 KV105
    RI100 KV105

    RI100

    • Высокая плотность крутящего момента и мощный выход • Низкий пульсирующий момент для плавной и гладкой работы • Ультракомпактный дизайн для максимизации эффективности использования пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Высокая плотность момента и мощный выход • Низкий зубчатый момент для плавной и безшумной работы • Ультрамалый дизайн для максимизации эффективности использования пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Высокая плотность крутящего момента и мощный выход • Низкий зубчатый момент для плавной и гладкой работы • Ультракомпактный дизайн для экономии ценного пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Высокая плотность крутящего момента и мощная производительность • Низкий зубчатаый момент для плавной работы • Ультрокompактный дизайн экономит пространство • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Рабочее напряжение: 24 -48 В • Крутящий момент низкой резьбы, легкое управление сервоприводом • Высокая плотность крутящего момента, большая энергетика • Точный контроль, точность достигает 0.01 °
  • RI30 KV260
    RI30 KV260

    RI30

    • Ультракомпактная конструкция для применений с ограниченным пространством • Сверхнизкая инерция ротора, быстрая динамическая реакция • Низкий момент зубцовых пульсаций, точное управление движением • Компактная конструкция, простая интеграция
  • RI20 KV600
    RI20 KV600

    RI20

    • Ультракомпактная конструкция для применения в условиях ограниченного пространства • Сверхнизкая инерция ротора, быстрая динамическая реакция • Низкий коггинг-момент, точное управление движением • Компактный форм-фактор, простота интеграции
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы