$148.9 ~ $163.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ104 × 26 мм
Диаметр сквозного отверстия:45 мм
Вес двигателя:500 г
Пиковый крутящий момент:4,95 Нм
$132.9 ~ $147.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ85 × 27 мм
Диаметр сквозного отверстия:40,5 мм
Вес двигателя:411 г
Пиковый момент:4,1 Нм
$123.9 ~ $138.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ76 × 24 мм
Диаметр сквозного отверстия:38 мм
Вес двигателя:270,4 г
Пиковый крутящий момент:2,68 Нм
$98.9 ~ $113.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ60×23 мм
Диаметр сквозного отверстия:30 мм
Вес двигателя:155,9 г
Пиковый крутящий момент:1,63 Нм
$61.9 ~ $76.9
Купить сразу$51.9
Купить сразуРазмеры:Ø38 × 14 мм
Диаметр сквозного отверстия:Ø17 мм
Вес:40 г
Пиковый крутящий момент:230 мН·м
$199.9
Купить сразуРазмеры двигателя:Φ115 × 42 мм
Диаметр сквозного отверстия:74 мм
Вес:1108 г
Максимальный крутящий момент:16 Н·м
$147.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ85 × 32 мм
Диаметр центрального отверстия:52 мм
Вес двигателя:411 г
Пиковая крутящая сила:5 Нм
$138.9
Купить сразуГабариты двигателя:Φ70 × 36,2 мм
Диаметр сквозного отверстия:42 мм
Вес двигателя:348 г
Пиковый крутящий момент:3,8 Нм