Основная задача: баланс между весом и управлением в экзоскелетах верхних конечностей
Преимущества предиктивного управления
Высокопроизводительные моторы: сердце привода экзоскелета
Актуатор AK60-6 V1.1 KV80
Высокомоментный актуатор AK80-9 KV100
Архитектура системы и реализация
Экспериментальная проверка и перспективные применения
Часто задаваемые вопросы

Моторы для экзоскелетов открывают новые горизонты в технологиях верхних конечностей

CubeMars / Nov 21,2025

В последние годы экзоскелеты стали настоящей технологической революцией: они расширяют физические возможности человека, поддерживают реабилитацию и повышают производительность в промышленности. Эти носимые роботизированные системы обеспечивают точную двигательную поддержку, позволяя пользователям увеличить выносливость, снизить утомляемость и улучшить качество жизни людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.


Среди различных типов экзоскелетов особую сложность представляют устройства для верхних конечностей. Из-за сложной кинематики суставов и широкого диапазона движений разработка лёгких, эргономичных и при этом высокоточных систем управления остаётся одной из ключевых задач для инженеров и исследователей.


Сегодня мы познакомим вас с работой, опубликованной учёными Университета прикладных наук Рур-Вест:

[[2309.04698] Advancements in Upper Body Exoskeleton: Implementing Active Gravity Compensation with a Feedforward Controller]


upper-limb-exoskeleton-technology.jpg


Основная задача: баланс между весом и управлением в экзоскелетах верхних конечностей


Традиционные стратегии управления экзоскелетами часто основаны на обратной связи — например, ПИД-регуляторах, которые используют внешние датчики для коррекции отклонений положения в реальном времени. Хотя такие решения эффективны, они увеличивают сложность системы, её массу и энергопотребление.


Чтобы решить эту проблему, команда разработала систему активной компенсации гравитации на основе предиктивного (feedforward) управления. Используя только встроенные датчики положения двигателей, система способна заранее рассчитывать и компенсировать гравитационный момент без дополнительных внешних сенсоров. Такой подход не только упрощает конструкцию, но и повышает динамические характеристики и эргономику — что полностью соответствует философии CubeMars: точное управление актуаторами для носимой робототехники.


Преимущества предиктивного управления


Предиктивное управление не зависит от ошибок обратной связи; вместо этого оно заранее вычисляет необходимый компенсирующий момент. Это обеспечивает быструю и плавную реакцию, сводя к минимуму задержки при динамических движениях.


Испытания показали, что система стабильно удерживает заданную позу даже при минимальном трении и надёжно работает при многократных переходах между различными положениями. Для реабилитации и промышленной помощи это означает снижение мышечной нагрузки, более безопасную эксплуатацию и естественное взаимодействие человека с роботом.


upper-limb-exoskeleton.jpg


Высокопроизводительные моторы: сердце привода экзоскелета


Производительность [моторов для экзоскелетов](https://www.cubemars.com/categorys/exoskeleton-motor) играет решающую роль в носимой робототехнике. В описанной системе для верхних конечностей с каждой стороны установлены лёгкие и мощные двигатели CubeMars, включая:


Актуатор AK60-6 V1.1 KV80


  • Номинальное напряжение: 24 В

  • Пиковый крутящий момент: 9 Н·м

  • Масса: 315 г

  • Оптимизирован для лёгких роботизированных систем и экзоскелетов


Высокомоментный актуатор AK80-9 KV100


  • Номинальное напряжение: 48 В

  • Пиковый крутящий момент: 18 Н·м

  • Разработан для суставов с повышенной нагрузкой, обеспечивает надёжный и точный выходной сигнал


Эти двигатели сочетают высокую удельную мощность, малый вес и встроенные схемы управления, что делает их идеальными для экзоскелетов, роботизированных манипуляторов и реабилитационных устройств. В паре с предиктивным управлением моторы CubeMars обеспечивают почти мгновенный отклик по крутящему моменту, необходимый для активной компенсации гравитации, и поддерживают естественные, эргономичные движения.


Архитектура системы и реализация


Экзоскелет выполнен по схеме с четырьмя степенями свободы (4 DOF), точно воспроизводя естественные движения плеча и локтя в трёхмерном пространстве. Система управления построена на микроконтроллере ATmega328P (Arduino Uno) и взаимодействует с двигателями по протоколу CAN.


Питание осуществляется от интеллектуального LiPo-аккумулятора TATTU 22,2 В, 222 Вт·ч, обеспечивающего высокую энергоёмкость и длительное время работы. Общая масса системы составляет около 8 кг, что делает её комфортной для длительного ношения при отличной эргономике.


Экспериментальная проверка и перспективные применения


Результаты испытаний показывают, что система активной компенсации гравитации позволяет экзоскелету удерживать позу в широком диапазоне положений без заметных задержек или дрейфа. При динамических движениях реакция суставов точна и плавна, что подтверждает преимущества сочетания предиктивного управления с высокопроизводительными моторами CubeMars.


В будущем эта технология найдёт применение в реабилитационных роботах для верхних конечностей, промышленных вспомогательных экзоскелетах и коллаборативных манипуляторах. Интеграция лёгких и мощных двигателей CubeMars с эргономичной конструкцией предлагает практичное и эффективное решение для носимой робототехники, расширяющее физические возможности человека и поддерживающее реальные промышленные и медицинские задачи.


Часто задаваемые вопросы


В чём заключается ключевое новшество этой технологии для экзоскелетов верхних конечностей?


Прорыв состоит в использовании предиктивного управления для активной компенсации гравитации без внешних датчиков. Система использует только встроенные датчики положения двигателей для расчёта и компенсации гравитационного момента, что значительно снижает аппаратную сложность и массу, одновременно повышая производительность.


Чем предиктивное управление отличается от традиционных методов?


В отличие от классических систем с обратной связью (например, ПИД-регуляторов), которые полагаются на внешние датчики и коррекцию ошибок, предиктивное управление заранее вычисляет требуемый компенсирующий момент. Это обеспечивает высокую отзывчивость с минимальными задержками и исключает необходимость в дополнительных внешних сенсорах.


Какие именно моторы используются в этой системе экзоскелета?


В системе применяются высокопроизводительные двигатели CubeMars: модели AK60-6 V1.1 (пиковый момент 9 Н·м, масса 315 г) и AK80-9 (пиковый момент 18 Н·м). Эти моторы отличаются высокой удельной мощностью, малым весом и встроенными схемами управления, специально оптимизированными для экзоскелетов.


Каковы основные области применения данной технологии?


Технология идеально подходит для реабилитационных роботов верхних конечностей, промышленных вспомогательных экзоскелетов и коллаборативных манипуляторов. Она расширяет двигательные возможности человека, снижает мышечную нагрузку и обеспечивает более безопасную и естественную работу в составе человеко-машинной системы.


Каковы технические характеристики и результаты испытаний системы?


Экзоскелет с 4 степенями свободы весит около 8 кг и использует микроконтроллер ATmega328P с передачей данных по шине CAN. Испытания подтвердили стабильное удержание позы в широком диапазоне положений, точную реакцию суставов и плавные динамические движения без заметных задержек или дрейфа.



Похожие статьи
Выбор двигателя для робота: как выбрать подходящий мотор
Выбор двигателя для робота: как выбрать подходящий мотор
Узнайте, как выбрать подходящий двигатель для робота с учетом требований применения, включая крутящий момент, скорость, мощность, передаточное отношение, обратную связь и тепловые характеристики.
Sep 06,2023
Роботизированный актуатор CubeMars приводит в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech - представлено в Science Advances
Роботизированный актуатор CubeMars приводит в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech - представлено в Science Advances
Роботизированные актуаторы AK80-9 приводят в движение ИИ-экзоскелеты Georgia Tech, достигая 86% улучшения энергоэффективности и адаптации к местности в реальном времени для улучшенной мобильности.
Jul 19,2025
Бескорпусные крутящие двигатели обеспечивают эффективную поддержку роботам для инспекции линий электропередач
Бескорпусные крутящие двигатели обеспечивают эффективную поддержку роботам для инспекции линий электропередач
Узнайте как бескаркасные моментные двигатели повышают точность эффективность и безопасность роботов для инспекции линий электропередач
Mar 20,2026