Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр
ОГЛАВЛЕНИЕ
Подготовка
Шаг 1: Руководство по подключению основного оборудования
Шаг 2: Инициализация ESC и калибровка хода газа
Демонстрация видео и результаты испытаний
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Узнайте больше о решениях для подводных роботизированных систем

Руководство: Как подключить подводной ESC серии TW от CubeMars к движителям

CubeMars / Jun 26,2026

При разработке подводных дронов (ROV/AUV) или роботов для исследования морской среды стабильность и герметичность силовой системы напрямую определяют успех выполнения задачи.

 

В этом руководстве мы подробно покажем, как правильно подключить и настроить подводной регулятор скорости серии TW от CubeMars (Underwater TW ESC) вместе с совместимыми подводными движителями (Thrusters).

 

После изучения этого руководства вы освоите основные правила подключения, логику калибровки хода газа и процедуры безопасного тестирования перед погружением, что поможет вашему подводному роботу быстро получить мощную и надежную тягу.


Подготовка


Перед началом подключения убедитесь, что у вас есть следующие компоненты и инструменты:


  1. Основное оборудование: Подводной ESC серии TW от CubeMars,Совместимый подводный движитель

  2. Система питания: Аккумулятор с подходящим напряжением (например, литиевая батарея),Разъемы питания

  3. Система управления: Контроллер полета, приемник или подводной главный контроллер с поддержкой выхода PWM-сигнала

  4. Вспомогательные инструменты:Водонепроницаемая изоляционная лента,Термоусадочная трубка,Отвертка,Мультиметр (для проверки короткого замыкания)

 

Шаг 1: Руководство по подключению основного оборудования


Подключение в подводной среде должно выполняться максимально аккуратно. Даже небольшое короткое замыкание или плохой контакт могут привести к отказу оборудования.

 

Следуйте трем основным правилам подключения:

 

  1. Подключение питания (вход энергии): Надежно подключите положительный провод (VCC) и отрицательный провод (GND) аккумулятора к входным силовым контактам ESC TW. Предупреждение: Обязательно используйте мультиметр для проверки правильности полярности. Не допускайте обратного подключения, иначе ESC может быть мгновенно поврежден. 

  2. Подключение движителя (выход мощности): Подключите три фазных провода подводного движителя (обычно U/V/W или три провода одного цвета) к выходным контактам двигателя на ESC.В подводных условиях строгая последовательность фаз не является обязательной. Если во время последующего тестирования направление вращения окажется неправильным, достаточно поменять местами любые два из трех проводов.

  3. Подключение сигнала (управляющий вход): Подключите PWM-сигнал и провод земли (GND) от контроллера полета или приемника к входу сигнала ESC.Убедитесь, что земля сигнала соединена с общей землей питания, чтобы обеспечить стабильную передачу управляющих команд.Меры безопасности: После успешного тестирования все открытые соединения необходимо тщательно изолировать и загерметизировать с помощью водостойкого силикона, эпоксидной смолы или термоусадочной трубки.

 

Шаг 2: Инициализация ESC и калибровка хода газа


Перед первым использованием подводного движителя необходимо выполнить калибровку хода газа (Throttle Calibration).

 

Эта процедура позволяет ESC точно определить диапазон минимального и максимального сигнала газа от контроллера полета или приемника, предотвращая внезапное включение движителя на высокой скорости после погружения.

 

Основная логика калибровки:


  1. Убедитесь, что движитель находится в безопасном состоянии.(Можно выполнять калибровку без подключенного движителя или убедиться, что рядом нет посторонних предметов.)

  2. Переведите ручку газа пульта или главного контроллера в максимальное положение (100%).

  3. Подайте питание на ESC TW.В этот момент ESC издаст специальный звуковой сигнал, показывая, что записывается максимальное значение.

  4. Быстро переведите ручку газа в минимальное положение (0%).ESC снова подаст сигнал, подтверждая успешную запись минимального значения.

  5. Калибровка завершена, ESC переходит в режим ожидания.

 

Шаг 3: Проверка прямого/обратного вращения и подтверждение направления


Расположение движителей подводного робота (например, векторная схема или конфигурация X) требует правильного направления вращения.

 

Процесс проверки:


  1. Медленно увеличьте газ и наблюдайте за направлением вращения движителя или направлением потока воды.

  2. Сравните результат с проектной схемой и убедитесь, что направление тяги соответствует требованиям.

  3. Если направление неправильное:Не нужно изменять код или настройки контроллера.После отключения питания поменяйте местами любые два из трех фазных проводов между ESC и движителем — направление вращения двигателя изменится.


Демонстрация видео и результаты испытаний


После выполнения всех вышеуказанных шагов ваша подводная силовая система будет готова.Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть полную демонстрацию подключения, подробное объяснение процесса и испытания тяги под водой.

 

Часто задаваемые вопросы (FAQ)


Q1: После включения движитель издает звуковой сигнал, но не вращается. Что делать?


A:Обычно это связано с отсутствием распознавания сигнала или неправильным положением газа.Проверьте:

 

  1. Надежно ли подключен сигнальный кабель и соединена ли общая земля.

  2. Находится ли ручка газа в минимальном положении (0%) при включении питания.

  3. Выполнена ли калибровка хода газа.

 

Q2: Требуется ли дополнительная гидроизоляция подводного ESC?

 

A:ESC серии TW от CubeMars имеет надежную конструкцию подводной герметизации, обычно с использованием прочного корпуса и водонепроницаемых разъемов.Однако места соединения кабелей, которые были изменены или удлинены пользователем, должны пройти дополнительную герметизацию (например, заливку компаундом).Это является наиболее важным этапом предотвращения попадания воды и короткого замыкания.

 

Q3: Нормально ли, что ESC или двигатель сильно нагреваются после длительной работы?

 

A:Подводное оборудование использует окружающий поток воды для охлаждения.Если длительные испытания при полной нагрузке проводятся на воздухе, повышение температуры является нормальным.При реальных испытаниях в воде убедитесь, что движитель полностью погружен, чтобы обеспечить максимальную эффективность охлаждения.


Узнайте больше о решениях для подводных роботизированных систем


CubeMars стремится предоставлять эффективные и надежные силовые решения для подводных дронов, ROV и оборудования морских исследований по всему миру.

 

[Узнать больше о параметрах подводного ESC серии TW от CubeMars]

Похожие статьи
CubeMars способствует разработке сельскохозяйственного четвероногого робота Университета Миннесоты
CubeMars способствует разработке сельскохозяйственного четвероногого робота Университета Миннесоты
Узнайте, как Лаборатория сельскохозяйственной робототехники Университета Миннесоты использует приводы CubeMars для создания сельскохозяйственного четвероногого робота. Он уверенно передвигается по сложной местности и выполняет мониторинг сельскохозяйствен
Jul 06,2026
Инструкция по монтажу двигателя серии RO
Инструкция по монтажу двигателя серии RO
Представление о том, как следует монтировать двигатели серии RO с оснасткой после их получения
Oct 22,2024
Распаковка и первое знакомство: BLDC-двигатель CubeMars AK70-10 для Acrobot
Распаковка и первое знакомство: BLDC-двигатель CubeMars AK70-10 для Acrobot
Присоединяйтесь к разработчику роботов Daniel и взгляните на распаковку бесщеточного роботизированного шарнирного двигателя CubeMars AK70-10. Благодаря встроенному планетарному редуктору 1:10, магнитному энкодеру и пиковому крутящему моменту до 25 Н·м вы
Jul 02,2026