Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Двигатель реабилитационного робота

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Высокоинтегрированный актуатор • Выбираемые режимы регулировки силы и сервопривода • Двухканальные энкодеры ввода/вывода • Номинальный крутящий момент 18 Нм / пиковый крутящий момент 53 Нм • Простой и надежный метод управления
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Высококомплектный актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервопривода • Два энкодера (входной и выходной) • Номинальный момент 18 Нм / пиковый момент 48 Нм • Максимальная скорость шарнира 26 рад/с
  • RI80 V2.0 KV75
    RI80 V2.0 KV75

    RI80 V2.0

    • Высокая плотность момента и мощный выход • Низкий зубчатый момент для плавной и безшумной работы • Ультрамалый дизайн для максимизации эффективности использования пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI70 KV95
    RI70 KV95

    RI70

    • Высокая плотность крутящего момента и мощный выход • Низкий зубчатый момент для плавной и гладкой работы • Ультракомпактный дизайн для экономии ценного пространства • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI60 KV120
    RI60 KV120

    RI60

    • Высокая плотность крутящего момента и мощная производительность • Низкий зубчатаый момент для плавной работы • Ультрокompактный дизайн экономит пространство • Возможность интеграции датчика Холла (по желанию)
  • RI50 KV100
    RI50 KV100

    RI50

    • Рабочее напряжение: 24 -48 В • Крутящий момент низкой резьбы, легкое управление сервоприводом • Высокая плотность крутящего момента, большая энергетика • Точный контроль, точность достигает 0.01 °
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы