Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Роботизированный привод Серия AK

  • AK10-9 V3.0 KV60
    AK10-9 V3.0 KV60

    AK10-9 V3.0

    • Высокоинтегрированный актуатор • Выбираемые режимы регулировки силы и сервопривода • Двухканальные энкодеры ввода/вывода • Номинальный крутящий момент 18 Нм / пиковый крутящий момент 53 Нм • Простой и надежный метод управления
  • AK10-9 V2.0 KV60
    AK10-9 V2.0 KV60

    AK10-9 V2.0

    • Высококомплектный актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервопривода • Два энкодера (входной и выходной) • Номинальный момент 18 Нм / пиковый момент 48 Нм • Максимальная скорость шарнира 26 рад/с
  • AK80-9 V3.0 KV100
    AK80-9 V3.0 KV100

    AK80-9 V3.0

    • Пиковый крутящий момент 22 Нм • Гладная работа при высоком крутящем моменте • Интеллектуальная идентификация параметров одним нажатием • Без перебоев переключение между двойными режимами сервопривода и MIT • Адаптивная конфигурация PID
  • AK80-8 KV60
    AK80-8 KV60

    AK80-8

    • Высокоинтегрированный робототехнический актуатор • Выбираемые режимы управления усилием и сервоприводом • Два энкодера (входной и выходной) обеспечивают запоминание однократного положения на выходном валу • Простая логика привода и архитектура управления • Идеален для сочленений экзоскелетов, робототехнических рук и приводов АГВ
  • AK80-6 KV100
    AK80-6 KV100

    AK80-6

    • Классический робототехнический актуатор с высокой интеграцией • Разработан для экзоскелетов и четвероногих роботов • Интерфейс коммуникации UART/CAN • Безнагрузочная скорость до 800 об/мин
  • AK80-64 KV80
    AK80-64 KV80

    AK80-64

    • Высокоинтегрированный многофункциональный актуатор • Номинальный момент 48 Нм / пиковый момент 120 Нм • Высокий пиковый крутящий момент для требовательных динамических задач • Два режима управления: управление силой и сервопривод • Высокая мощность
  • AK70-10 KV100
    AK70-10 KV100

    AK70-10

    • Высокоинтегрированный дизайн актуатора • Установлен поперечный роликовый подшипник для высокой стойкости к ударам • Простая и надежная архитектура привода • Идеально подходит для экзоскелетов и четвероногих роботов
  • AK70-9 V3.0 KV60
    AK70-9 V3.0 KV60

    AK70-9 V3.0

    • Высокая интеграция с высокой плотностью крутящего момента • Дуал-энкодеры Точная память • Использование поперечной роликовой подшипники для высокой ударной прочности • Поддержка режимов сервопривода и Управления движением • Простая и надежная архитектура управления
  • AK60-39 V3.0 KV80
    AK60-39 V3.0 KV80

    AK60-39 V3.0

    • Инновационный дизайн с двойным энкодером для повышения стойкости к помехам • Номинальный момент 24 Нм / пиковый момент 72 Нм • Поддержка как сервоприводного, так и режимов управления движением • Идентификация параметров одним щелчком через компьютер • Возможность стабильной работы в длительных режимах • Использование ударопрочных подшипников для повышения долговечности
  • AK60-6 V3.0 KV80
    AK60-6 V3.0 KV80

    AK60-6 V3.0

    • Интегрированный серво- и моторный двухрежимный привод • Простая и надежная архитектура управления • оборудуется ударопрочными подшипниками для повышения долговечности • Новый электромагнитный дизайн обеспечивает высокую перегрузочную способность • Высокая интеграция энкодера и драйвера
  • AK60-6 V1.1 KV80
    AK60-6 V1.1 KV80

    AK60-6 V1.1

    • Легкий и компактный, идеален для портативных приложений, например экзоскелетов • Простая и надежная архитектура привода • Высокоинтегрированный энкодер и драйвер • Компактный размер с высоким крутящим моментом • Масса approximately 358 г
  • AK45-36 KV80
    AK45-36 KV80

    AK45-36

    • Более компактный робототехнический актуатор • Легкий дизайн с высоким выходом мощности • Поддержка режимов сервопривода и силового контроля • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, таких как запястья и голеникулы гуманоидов
  • AK45-10 KV75
    AK45-10 KV75

    AK45-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высокой мощностью • Поддержка режимов сервопривода и позиционного управления (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеален для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
  • AK40-10 KV170
    AK40-10 KV170

    AK40-10

    • Более компактный актуатор • Легкий дизайн с высоким выходным výkonом • Поддержка как сервоприводного, так и режимов управления движением (MIT) • Адаптивная настройка ПИД-регулятора • Идеально подходит для компактных приложений, например, для запястных суставов гуманоидов
  • Driver board
    Driver board

    Driver board

    • Совместим с моторами серии CubeMars AK, AKA и AKE • Поддерживает как режим сервопривода, так и режим управления движением • Позволяет реализовать однокольцевой контроль (ток, скорость или положение) и многокольцевой каскадный контроль (например, положение + скорость) • Встроенный высокоточный абсолютный энкодер (14–21 бит на один оборот) • Интегрированный температурный датчик с встроенной защитой от перегрузки и перегрева
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0

    RUBIK LINK V3.0

    • Поддерживает только двигатели серии AK V3.0. • Совместим с моделями AK60-6 V3.0、AK70-9、AK70-9 V3.0、AK80-9 V3.0、AK10-9 V3.0、AKA60-6、AKA10-9、AKH70-16、AKH70-48. • Не поддерживает платы драйверов V2.1 и V2.2.
  • RUBIK LINK V2.0

    RUBIK LINK V2.0

    • Поддержка V2.1, V2.2 тест платы драйвера и ссылка. • Применимые модели AK10-9 V2.0, AK60-6 V1.1, AK80-8, AK70-10, AK80-64, AK80-6, AK80-9,AK40-10,AK45-10,AK45-36. • Платы драйверов V3.0 и выше не поддерживаются.
  • Cables
Подсказка системы
Подсказка системы
Еще не входите
Забыли пароль?
Подсказка системы