Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предыстория проекта: задачи привода современных реабилитационных экзоскелетов
Решение: почему Georgia Tech выбрал CubeMars AK80-6 KV100?
1. Технология квазипрямого привода (Quasi-Direct Drive) и высокая прозрачность
2. Превосходная плотность крутящего момента
3. Высокая степень интеграции и компактная конструкция
Основные моменты видео: реальные испытания экзоскелета
Подберите подходящий роботизированный суставной модуль для вашего проекта

CubeMars AK80-6 приводит в действие экзоскелет Georgia Tech

CubeMars / Jun 17,2026

В этом видео мы демонстрируем практическое применение роботизированного шарнирного модуля CubeMars AK80-6 KV100 в передовом академическом исследовательском проекте. Исследовательская команда Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) использовала актуатор CubeMars AK80-6 KV100 с квазипрямым приводом (Quasi-Direct Drive) в качестве основного источника привода и успешно разработала современную двустороннюю экзоскелетную роботизированную систему.

 

Данная система предназначена для применения в медицинской реабилитации и повышении двигательных возможностей человека, обеспечивая плавную, точную и эффективную силовую поддержку.

 

Предыстория проекта: задачи привода современных реабилитационных экзоскелетов


Экзоскелетные роботы (Exoskeleton Robot) предъявляют чрезвычайно высокие требования к приводам суставов. Для реализации естественного и плавного взаимодействия человека и робота актуаторы должны обладать не только высокой плотностью крутящего момента для поддержки движений человека, но и отличной прозрачностью ротора (Rotor Transparency), позволяющей точно определять намерения пользователя. Традиционные двигатели с большим передаточным отношением редуктора часто имеют такие проблемы, как люфт и трение, что затрудняет их применение в высокодинамичных системах реабилитации, где требуется высокая скорость отклика.

 

Решение: почему Georgia Tech выбрал CubeMars AK80-6 KV100?


Для решения этих задач исследовательская команда Georgia Tech выбрала CubeMars AK80-6 KV100 в качестве приводного модуля тазобедренного и коленного суставов экзоскелета.


Благодаря следующим ключевым технологическим преимуществам AK80-6 KV100 идеально соответствует требованиям проекта:

 

1. Технология квазипрямого привода (Quasi-Direct Drive) и высокая прозрачность


AK80-6 KV100 использует компактную конструкцию с малым передаточным отношением, что значительно снижает инерцию вращения и механическое трение системы. Такая характеристика квазипрямого привода обеспечивает высокую полосу пропускания силового управления и позволяет актуатору в режиме реального времени реагировать на алгоритмы управления импедансом экзоскелета. Это обеспечивает максимально плавное, безопасное и естественное взаимодействие человека и робота.

 

2. Превосходная плотность крутящего момента


Несмотря на компактные размеры, AK80-6 KV100 способен обеспечивать до 15 Н·м непрерывного крутящего момента и 38 Н·м пикового момента. Благодаря этому экзоскелетный робот может создавать мощную поддержку движения, сохраняя при этом лёгкую конструкцию. Это помогает снизить физическую нагрузку и энергозатраты пользователя во время движения.

 

3. Высокая степень интеграции и компактная конструкция


Благодаря высокоинтегрированной конструкции, объединяющей двигатель, драйвер и энкодер в одном модуле, AK80-6 KV100 значительно упрощает внутреннюю разводку проводов и механическую интеграцию экзоскелета. Это позволяет исследовательским командам быстрее собирать прототипы и ускорять процесс разработки.

 

Основные моменты видео: реальные испытания экзоскелета


В этом видео вы сможете увидеть отличные характеристики экзоскелета Georgia Tech, оснащённого актуаторами CubeMars, включая:


  • Тестирование отслеживания походки пользователя во время ходьбы

  • Плавную работу двигателя и быструю реакцию при динамических нагрузках

  • Слаженную работу двустороннего экзоскелета в сценариях реабилитационной поддержки

 

Подберите подходящий роботизированный суставной модуль для вашего проекта


Будь то экзоскелетный робот, четвероногий робот или гуманоидный робот — CubeMars стремится предоставлять высокопроизводительные компактные приводные решения для различных робототехнических платформ.


[Узнать больше о технических характеристиках AK80-6 KV100]


Похожие статьи
KLEIYN: Четвероногий робот для лазания по стенам на базе CubeMars
KLEIYN: Четвероногий робот для лазания по стенам на базе CubeMars
Узнайте, как робот KLEIYN использует двигатели CubeMars и активный поясничный сустав для освоения лазания по стенам с помощью обучения с подкреплением (RL) и CGCL, достигая скорости 150 мм/с на узких стенах.
Jun 18,2026
Базовое руководство пользователя для верхнего компьютера CubeMars V3.0
Базовое руководство пользователя для верхнего компьютера CubeMars V3.0
1、Как подключить мотор V3.0 к R-LINK V3.0;2、Как подключить мотор к верхнему компьютеру;3、Обзор интерфейса верхнего компьютера
Jul 03,2025
Инструкция по установке двигателя серии RI
Инструкция по установке двигателя серии RI
Ознакомьтесь с тем, как следует монтировать двигатели серии RI с оснасткой после получения.
Oct 22,2024