Cubemars - 17 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Регистрировать

 

Видеоцентр
ОГЛАВЛЕНИЕ
Задача проекта: парадокс «пространства и мощности» в медицинских реабилитационных устройствах
Решение: как серия CubeMars AK идеально сочетает компактность и высокую мощность
Основные моменты видео: сила технологий во благо человека
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Узнайте больше о приводных решениях для медицинской и реабилитационной робототехники

Двигатели CubeMars приводят в действие робот для реабилитации при мышечной атрофии | Университет Шербрука

CubeMars / Jun 30,2026

Конечная цель технологий — улучшать качество жизни людей. В этом видео мы с гордостью представляем значимое применение решений CubeMars в сфере здравоохранения. Исследовательская команда Университета Шербрука (Université de Sherbrooke) в Канаде успешно разработала инновационное реабилитационное устройство, специально предназначенное для пациентов, страдающих мышечной атрофией.


Благодаря интеграции роботизированных суставных приводов CubeMars AK10-9 и AK80-64 устройство достигает идеального баланса между «компактной конструкцией» и «высоким выходным крутящим моментом», обеспечивая пациентам безопасные и точные пассивные и активные упражнения на растяжку. Этот проект демонстрирует огромный потенциал робототехники в области медицинской реабилитации.


Задача проекта: парадокс «пространства и мощности» в медицинских реабилитационных устройствах


При проведении реабилитационной растяжки для пациентов с мышечной атрофией традиционная физиотерапия часто зависит от ручных методов, выполняемых специалистами. Такой подход требует значительных человеческих ресурсов, а также затрудняет количественную оценку и поддержание постоянного уровня прилагаемой силы. Разработка автоматизированного реабилитационного робота сталкивается с крайне сложными инженерными задачами:


  1. Жёсткие ограничения по размеру и весу: Реабилитационные устройства обычно должны располагаться рядом с телом пациента (например, носимые устройства или системы, устанавливаемые возле кровати). Внутреннее механическое пространство сильно ограничено, а само устройство должно быть лёгким, чтобы не создавать дискомфорт или дополнительное давление на пациента.

  2. Противоречие между высоким крутящим моментом и компактными размерами: Растяжение атрофированных мышц и суставов требует непрерывного и стабильного усилия. Однако традиционные электродвигатели часто становятся большими и тяжёлыми при необходимости обеспечить достаточный крутящий момент.

  3. Медицинская безопасность и податливость: Мышцы и суставы пациентов очень чувствительны, поэтому устройство ни в коем случае не должно применять чрезмерное или жёсткое усилие. Двигатель должен обладать высокой точностью управления силой и гибкостью реакции, позволяя в реальном времени определять сопротивление пациента и безопасно реагировать.


Решение: как серия CubeMars AK идеально сочетает компактность и высокую мощность


Чтобы решить эти задачи, исследовательская команда Университета Шербрука провела тщательный выбор и в итоге использовала двигатели CubeMars AK10-9 и AK80-64 в качестве основных приводных компонентов реабилитационного устройства. Их ключевые преимущества в медицинских приложениях:


1. Превосходная плотность крутящего момента, преодолевающая ограничения пространства: AK10-9 и AK80-64 объединяют высокопроизводительный бесщёточный двигатель, точный планетарный редуктор и FOC-драйвер в чрезвычайно компактном корпусе из алюминиевого сплава. Такая высокая плотность мощности позволяет исследователям разместить мощный привод внутри небольшой роботизированной суставной конструкции, значительно уменьшая общий размер и вес реабилитационного устройства и повышая комфорт пациента.

2. Медицинская точность управления усилием и сверхплавное движение: В процессе реабилитационной растяжки необходимо избегать резких движений и нестабильного приложения силы. Двигатели CubeMars используют передовые алгоритмы FOC (Field-Oriented Control — управление с ориентацией по полю), обеспечивая сверхнизкий момент зубчатости и высокую полосу пропускания управления моментом. Это позволяет двигателю работать и останавливаться исключительно плавно, выполняя траектории растяжки с точностью на уровне миллиметров и миллиньютон-метров. В результате пациент ощущает мягкую и непрерывную поддержку, а не механическое натяжение или принудительное движение.

3. Высокая интеграция упрощает механическую конструкцию и повышает надёжность: Традиционные реабилитационные устройства могут требовать сложной сборки по схеме «двигатель + редуктор + энкодер + драйвер». Это не только занимает ценное пространство, но и увеличивает количество потенциальных точек отказа. Интегрированная конструкция роботизированных суставов CubeMars обеспечивает принцип plug-and-play, значительно упрощая механическую проводку и процесс сборки. Благодаря этому исследовательские команды могут уделять больше внимания разработке алгоритмов реабилитации и эргономичного дизайна.


Основные моменты видео: сила технологий во благо человека


В этом видео вы сможете увидеть выдающуюся работу двигателей CubeMars в медицинском реабилитационном оборудовании:


  • Демонстрация работы устройства: Крупный план реабилитационного роботизированного манипулятора, оснащённого двигателями AK10-9 и AK80-64, демонстрирует чрезвычайно плавные и тихие движения растяжки.

  • Демонстрация компактной конструкции: Познакомьтесь с небольшими суставными модулями внутри устройства и узнайте, как двигатели CubeMars обеспечивают высокий крутящий момент в условиях ограниченного пространства.

  • Представление исследовательской концепции: Команда Университета Шербрука рассказывает, как с помощью приводных решений CubeMars им удалось превратить передовые идеи медицинской реабилитации в надёжное инженерное решение.


Часто задаваемые вопросы (FAQ)


Q1: Какие особые требования предъявляются к суставным двигателям медицинских реабилитационных роботов?


A: В отличие от промышленных роботизированных манипуляторов, где основное внимание уделяется «абсолютной точности и скорости», медицинские реабилитационные роботы больше ориентированы на безопасность, податливость (возможность управления импедансом), низкий уровень шума, а также компактность и малый вес конструкции. Благодаря высокоточным энкодерам и оптимизированным алгоритмам управления двигатели серии CubeMars AK идеально подходят для медицинского управления податливым усилием.


Q2: Безопасен ли двигатель, если пациент внезапно почувствует боль и окажет сопротивление во время растяжки?


A: Да. Двигатели CubeMars поддерживают высокочастотную обратную связь по моменту и режимы управления импедансом. Если система обнаруживает резкое увеличение внешнего сопротивления (например, мышечный спазм или сопротивление пациента), система управления мгновенно реагирует и переводит двигатель в режим мягкого следования или безопасной остановки. Это значительно снижает риск вторичных механических повреждений.


Узнайте больше о приводных решениях для медицинской и реабилитационной робототехники


Будь то оборудование для восстановления после мышечной атрофии, экзоскелеты нижних конечностей или роботизированные ассистирующие манипуляторы верхних конечностей — CubeMars предлагает компактные решения на базе приводов с высокой плотностью мощности и высоким уровнем безопасности.


[Подробнее о характеристиках и размерах CubeMars AK10-9]

Похожие статьи
Двигатель на шифер, перепрошивка программы прыжкового режима
Двигатель на шифер, перепрошивка программы прыжкового режима
Если двигатель не может войти в какой-либо режим после включения питания (в плате драйвера нет программы), посмотрите видеоссылку, чтобы обновить программу через главный компьютер.
Oct 22,2024
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Подробное описание каждой функции главного компьютера серии AK
Oct 22,2024
CubeMars RI80 обеспечивает работу робота Transgrid для инспекции линий электропередачи
CubeMars RI80 обеспечивает работу робота Transgrid для инспекции линий электропередачи
Узнайте, как Transgrid использует двигатели CubeMars RI80 и систему тележки, вдохновлённую технологиями NASA, для преодоления препятствий на линиях электропередачи. Высокая нагрузочная способность и стабильное движение обеспечивают более безопасное обслуж
Jun 29,2026