Cubemars - 16 лет производителя info@cubemars.com +86 13755649079
Pусский
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

Регистрировать

 

Интересные материалы

GL40Ⅱ Гимбальный мотор: с встроенным приводом, плавный ход и увеличенный полый диаметр

CubeMars / Jan 13,2025

GL40Ⅱ гимбальный мотор, представленный в 2025 году, оснащен обновленной полой платой привода, улучшенным электромагнитным дизайном и обновленными разъемами. Благодаря стабильной работе и гибкому управлению этот мотор подходит для множества отраслей и приложений, включая промышленную автоматизацию, робототехнику и системы точного управления. Он способен удовлетворить потребности различных клиентов, предлагая эффективную и надежную поддержку мощности.



Обновленная полая плата привода, поддержка интеллектуального управления



GL40Ⅱ гимбальный мотор оснащен новой полой платой привода, которая поддерживает CAN и PWM коммуникацию, увеличивая гибкость управления и обеспечивая подключение к верхнему уровню. Пользователи могут легко настроить параметры тока и скорость передачи данных через верхний уровень, значительно улучшая эффективность настройки. Мотор поддерживает также функцию одномоментного распознавания параметров, что упрощает процесс настройки и позволяет быстро адаптироваться к различным требованиям приложения.



Инновации в электромагнитном дизайне, оптимизация стабильности на низких скоростях



Новый электромагнитный дизайн снижает крутящий момент пилообразного хода с 1cN·m до 0.7cN·m, что значительно повышает стабильность работы на низких скоростях. Эта инновация обеспечивает высокую стабильность при точных операциях и идеально подходит для роботов и автоматизированных устройств, где требуются высокие показатели точности на низких скоростях.



Увеличенный полый диаметр, совместимость с большим количеством устройств



Для повышения адаптивности полый диаметр мотора GL40Ⅱ был увеличен с Ø8 мм до Ø12,5 мм, что позволяет использовать больше типов скользящих колец и устройств. Кроме того, внешний диаметр всего мотора был уменьшен с Ø46,5 мм до Ø46,1 мм, что делает мотор более компактным и лучше подходящим для сложных механических конструкций и требований приложений.



Обновленные разъемы, более эффективная настройка и связь



Гимбальный мотор GL40Ⅱ оснащен обновленными разъемами, которые упрощают настройку и коммуникацию. Черный разъем XT30 2+2 объединяет провода питания и CAN-сигналы в одном разъеме, что обеспечивает надежную и безопасную передачу сигналов. Белый разъем CJT-3pin облегчает подключение к верхнему уровню и оптимизирует весь процесс, сокращая время настройки.



Поддержка верхнего уровня, несколько рабочих режимов



С помощью верхнего уровня пользователи могут легко настраивать параметры тока и скорость передачи данных. Мотор также поддерживает несколько рабочих режимов, что позволяет гибко переключаться между режимами в зависимости от потребностей и требований различных отраслей.


GL40Ⅱ гимбальный мотор, благодаря своей стабильной работе, гибкому управлению и постоянно оптимизируемому дизайну, станет надежным решением для промышленной автоматизации, робототехники и других отраслей. Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы предоставлять нашим клиентам эффективные и точные решения для управления мощностью.


Следующая статья : AKA60-6 Планетарный редукторный модуль
Предыдущая статья : Непальская студенческая команда разработала недорогой прототип голеностопного протеза на основе двигателя CubeMars AK60-6