Увеличение радиальной нагрузочной способности на 52% для сложных условий эксплуатации
Новый разъем — легкость и долговечность в эксплуатации
Оптимизированный драйвер — эффективная отладка
Широкий спектр применений — предоставление лучших решений

AKA60-6 Планетарный редукторный модуль

CubeMars / Dec 31,2024

В области интеллектуальной робототехники и автоматизации оборудование производительность и многофункциональные применения всегда являются ключевыми аспектами нашей исследовательской и опытно-конструкторской работы. В ответ на рыночный спрос, мы представляем планетарный редукторный модуль AKA60-6, который обладает высокой радиальной нагрузочной способностью и оптимизированной конструкцией, предоставляя лучшие решения для таких применений, как AGV-автомобили и колесные роботы.


Увеличение радиальной нагрузочной способности на 52% для сложных условий эксплуатации


AKA60-6 представляет собой значительное улучшение радиальной нагрузочной способности с максимальной нагрузкой 18 кг, что на 52% больше по сравнению с AK60-6 V1.1 . Это улучшение стало возможным благодаря оптимизации конструкции мотора, которая значительно повысила его способность выдерживать высокие радиальные нагрузки и продлила срок службы продукта, обеспечивая более стабильную и надежную работу для пользователя.


Новый разъем — легкость и долговечность в эксплуатации


AKA60-6 решает проблемы традиционных модульных двигателей, такие как неудобство подключения и отсоединения разъемов и уязвимость сигнальных проводов, с помощью нового разъема 2+5PIN. Этот разъем интегрирует линии питания и сигнальные линии и использует M2 винты для надежного крепления, что делает его прочным и долговечным. Это снижает необходимость в обслуживании и упрощает использование, предоставляя пользователям более удобный опыт эксплуатации.


Оптимизированный драйвер — эффективная отладка


Драйвер AKA60-6 поддерживает настройку параметров тока и скорость передачи данных через последовательный порт, а также предоставляет функцию однокнопочного распознавания параметров двигателя. Пользователи могут обновить выбранный двигатель через верхний компьютер без необходимости импорта прошивки, что значительно упрощает процесс отладки и повышает операционную эффективность.


Широкий спектр применений — предоставление лучших решений


AKA60-6 KV80 специально разработан для приложений с высокой радиальной нагрузкой и идеально подходит для AGV-автомобилей, колесных роботов и других областей, где необходимы высокая прочность и радиальная нагрузочная способность. С улучшенной радиальной нагрузочной способностью и улучшенным пользовательским опытом AKA60-6 предоставляет оптимальное решение для этих приложений, обеспечивая эффективную работу в сложных условиях эксплуатации.


Похожие статьи
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Шэньчжэнь, 24 января - Чтобы помочь китайской робототехнической промышленности процветать и вырастить новое поколение молодых инженеров, компания CubeMars приняла участие в Национальных студенческих соревнованиях по робототехнике ROBOCON 2024, которые был
Jan 30,2024
Project March- команда профессиональных экзоскелетчиков
Project March- команда профессиональных экзоскелетчиков
Project March - это команда студентов Делфтского технологического университета. Они занимаются проектом многофункционального носимого экзоскелета, который позволяет людям с травмами спинного мозга вставать и снова ходить. Амбиции Project March заключаются
Apr 20,2021
Улучшение взаимодействия роботов-гуманоидов в человеческом окружении за счет обучения танцевальным движениям
Улучшение взаимодействия роботов-гуманоидов в человеческом окружении за счет обучения танцевальным движениям
Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего добились значительного прогресса в области гуманоидной робототехники, успешно обучив робота легко осваивать и выполнять различные выразительные движения, включая простые танцевальные движения и жесты, таки
Sep 20,2024