Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Moteurs à courant continu (DC)
Moteurs pas à pas
Servomoteurs
Moteurs DC sans balais (BLDC)
Actionneurs
Moteurs linéaires

Quel moteur est utilisé dans les robots ?

CubeMars / Oct 26,2023

Les robots utilisent différents types de moteurs, en fonction de leurs applications et exigences spécifiques. Parmi les types de moteurs les plus courants utilisés dans les robots, on trouve :


Moteurs à courant continu (DC)


Les moteurs à courant continu (DC) sont largement utilisés en robotique en raison de leur simplicité et de leur facilité de contrôle. Ils sont souvent employés pour la propulsion des robots à roues. La vitesse et la direction peuvent être ajustées en modifiant la tension et la polarité.


Moteurs pas à pas


Les moteurs pas à pas sont connus pour leur précision dans le contrôle de la position et de la rotation. Ils sont souvent utilisés dans les applications nécessitant un contrôle précis, comme les imprimantes 3D et les machines CNC.


Servomoteurs

Les servomoteurs permettent un contrôle précis de la position et de la vitesse des composants du robot. Ils sont couramment utilisés dans les bras robotiques et d’autres applications nécessitant une grande précision.


Moteurs DC sans balais (BLDC)


Les moteurs BLDC sont réputés pour leur haute efficacité et leur fiabilité. Ils sont souvent utilisés dans les applications nécessitant un fonctionnement continu sur le long terme, telles que les drones, les véhicules électriques et les robots industriels.


Actionneurs


Dans certaines applications robotiques, des actionneurs spécialisés sont utilisés, tels que les actionneurs pneumatiques ou hydrauliques. Ils peuvent fournir une grande force et sont couramment employés dans les robots industriels lourds.


Moteurs linéaires


Les moteurs linéaires sont utilisés dans les applications nécessitant un mouvement linéaire. On les retrouve souvent dans des systèmes robotiques à grande précision et grande vitesse, tels que les machines de pick-and-place et les tables linéaires.


Le choix du moteur dépend des besoins spécifiques des tâches du robot, tels que la vitesse, la précision, le couple et les conditions environnementales. De plus, les systèmes de contrôle et les algorithmes sont adaptés au type de moteur choisi pour obtenir les performances souhaitées. Il est important de sélectionner soigneusement le type de moteur approprié à l’application du robot afin d’assurer une fonctionnalité optimale.



Articles connexes
Combien de moteurs un robot peut-il avoir ?
Combien de moteurs un robot peut-il avoir ?
Explique combien de moteurs un robot peut avoir, en analysant les facteurs d’ingénierie tels que les degrés de liberté (DOF), le couple, la conception mécanique et les contraintes du système selon les types de robots.
Nov 03,2023
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Comment un adolescent de 15 ans a testé l’équilibre de son robot chien avec l’AK70-10
Découvrez comment un adolescent de 15 ans a construit et testé l’équilibre d’un robot chien en utilisant les actionneurs CubeMars AK70-10, atteignant une stabilité en temps réel sur un terrain irrégulier grâce à un contrôle avancé.
Aug 06,2025
Moteurs à courant continu sans balais : Un aperçu complet
Moteurs à courant continu sans balais : Un aperçu complet
Aujourd'hui, nous allons présenter de manière globale les moteurs à courant continu sans balais sous cinq aspects : principe de fonctionnement, composants, applications, choix et recommandations d'utilisation.
May 31,2024
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel