Warum bestimmen Motoren die Leistung von Roboterhunden?
Kernparameter von Motoren für Roboterhunde
Detaillierte Fallstudien zu Motoren für Roboterhunde
Landwirtschaftlicher Vierbeiner-Roboter der University of Minnesota – Stabilität und Zuverlässigkeit in der Praxis
KLEIYN – Vertikal kletternder Vierbeiner-Roboter an der Leistungsgrenze
Kemba – Präzisionsgetriebener Roboter
Grundlegende Logik für die Motorauswahl bei Roboterhunden – Abgeleitet aus Fallstudien
Produktempfehlungen für Motoren für Roboterhunde und Auswahlhinweise
Schlussfolgerung

Welche Parameter sind bei Robotermotoren wichtig? Von „bewegungsfähig“ zu „Hochleistung“

CubeMars / Apr 14,2026

Von „Bewegungsfähig“ zu „Hochdynamischer Bewegung“: Wie Motoren Vierbeiner-Roboter neu definieren


In den letzten Jahren haben Vierbeiner-Roboter (Roboterhunde) einen bedeutenden technologischen Wandel durchlaufen:


  • Vom „Gehen können“ → zum „stabilen Gehen“

  • Von der „einfachen Bewegung“ → zur „hochdynamischen Fortbewegung“

  • Vom „Forschungsprototyp“ → zur „industriellen Anwendung (Inspektion / Sicherheit / Rettung)“


Während dieses Prozesses wird ein wichtiger Trend immer deutlicher:


Der Kern des Wettbewerbs um Roboterleistung verlagert sich von der „algorithmischen Fähigkeit“ zur „Antriebssystemfähigkeit“.


Die frühe Roboterentwicklung stützte sich stärker auf:


  • Gangplanung

  • Regelungsalgorithmen (PID / MPC)

  • Wahrnehmungssysteme (Vision / IMU)


Mit fortschreitender Technologie hat die Branche jedoch eine praktische Realität erkannt:


Egal wie fortschrittlich der Algorithmus ist, ohne ausreichend leistungsfähige, schnelle und präzise Aktoren kann eine hochdynamische Bewegung nicht erreicht werden.


Mit anderen Worten:


  • Algorithmen bestimmen, „wie sich der Roboter bewegen möchte“

  • Motoren bestimmen, „ob er es tatsächlich kann“


Daher steht eine Kernfrage vor den Ingenieuren:


  • Wie wählt man einen wirklich geeigneten Motor für einen Roboterhund aus?

  • Welche Parameter sind entscheidend?

  • Wie findet man die Balance zwischen Leistung und Kosten?


Warum bestimmen Motoren die Leistung von Roboterhunden?


Viele Menschen glauben, dass die „Intelligenz“ eines Roboterhundes in erster Linie von Algorithmen stammt.


In der praktischen Technik jedoch lautet eine realistischere Schlussfolgerung:


Die Leistungsobergrenze eines Roboterhundes wird oft vom Motor (Aktor) bestimmt, nicht vom Algorithmus.


I. Algorithmen liefern nur Entscheidungen, Motoren liefern die Ausführung


Eine einfache Analogie:


  • Algorithmus → Gehirn (entscheidet, wie bewegt wird)

  • Motor → Muskel (führt die Bewegung tatsächlich aus)


Wenn der „Muskel“ nicht stark, schnell oder präzise genug ist:


  • Egal wie gut der Algorithmus ist, er kann nicht umgesetzt werden

  • Ideale Bewegungen können nicht erreicht werden


Beispiel:


  • Der Algorithmus befiehlt einen Sprung → unzureichendes Motordrehmoment → kann nicht springen

  • Der Algorithmus verlangt eine schnelle Anpassung → langsame Reaktion → der Roboter hat bereits das Gleichgewicht verloren


Die Motorfähigkeit begrenzt direkt das Potenzial des Algorithmus.


II. Jede Bewegung ist im Wesentlichen Motorarbeit


Jede Aktion eines Roboterhundes hängt von den Aktoren ab:


  • Anheben eines Beins → Motor gibt Drehmoment aus

  • Aufsetzen → Motor absorbiert Stöße

  • Balancieren → Motor führt kontinuierlich Feinjustierungen durch

  • Laufen → Motor reagiert mit hoher Geschwindigkeit


Mit anderen Worten:

Wenn ein Roboter „sich zu bewegen scheint“, gibt der Motor kontinuierlich Steuerungsergebnisse aus.


III. Aktor = Leistung + Steuerung + Wahrnehmung


Moderne Roboterhunde verwenden keinen „nackten“ Motor, sondern einen integrierten Aktor, der typischerweise umfasst:


  • Motor (Leistung)

  • Getriebe (Drehmomentverstärkung)

  • Encoder (Positionsrückmeldung)

  • Treiber (Steuerungsausführung)


Das bedeutet:

Der Motor ist bereits selbst Teil des Steuerungssystems.


Welche Auswirkungen hat das?


  • Regelungsgenauigkeit → beeinflusst die Stabilität

  • Reaktionsgeschwindigkeit → beeinflusst die dynamische Fähigkeit

  • Drehmomentabgabe → beeinflusst die Lastfähigkeit


Aktorleistung = Bewegungsqualität des Roboters


IV. Motorparameter bestimmen direkt die Bewegungsleistung


Verschiedene Parameter entsprechen verschiedenen Fähigkeiten:


  • Drehmoment → Kann es „halten“?

  • Spitzendrehmoment → Kann es „explodieren“?

  • Reaktionsgeschwindigkeit → Kann es „mithalten“?

  • Regelungsgenauigkeit → Kann es „stabil bleiben“?


Wenn einer dieser Parameter unzureichend ist:


  • Der Roboter wird zittern

  • Er wird träge reagieren

  • Oder er wird keine komplexen Bewegungen ausführen können


V. Warum rüsten Hochleistungsroboter ihre Aktoren auf?


Ein klarer Trend in der Branche in den letzten Jahren ist:


Weg von der Algorithmusoptimierung → hin zu Aktorsystem-Upgrades

Der Grund ist einfach:


  • Algorithmen können die „Strategie“ optimieren

  • Aktoren bestimmen die „physikalische Fähigkeit“


Zusammenfassend:

Algorithmen bestimmen, was der Roboter tun möchte, während Motoren bestimmen, wie gut er es tun kann.


Kernparameter von Motoren für Roboterhunde


1.Nenndrehmoment – „Dauerhafte Einsatzfähigkeit“


Definition: Die kontinuierliche Abgabefähigkeit des Motors unter langfristig stabilem Betrieb (Nm)


Warum ist es entscheidend?


  • Bestimmt, ob der Roboter „stehen“ kann

  • Bestimmt, ob er über längere Zeiträume betrieben werden kann

  • Beeinflusst direkt die Lastfähigkeit


Technische Schlussfolgerung: Nenndrehmoment = Untergrenze der Basisleistung


2. Spitzendrehmoment – „Momentane Explosionskraft“


Definition: Die maximale Abgabefähigkeit des Motors über einen kurzen Zeitraum


Typische Anwendungen:


  • Springen

  • Klettern

  • Notfall-Haltungsanpassung


Das Spitzendrehmoment bestimmt die Grenzleistung von Bewegungen

Hinweis:


  • Kann nicht kontinuierlich genutzt werden

  • Typischerweise das 2- bis 3-fache des Nenndrehmoments


3. Getriebeübersetzung – „Balance zwischen Geschwindigkeit und Kraft“

Kernbeziehung:


  • Höhere Übersetzung → höheres Drehmoment / niedrigere Geschwindigkeit

  • Niedrigere Übersetzung → höhere Geschwindigkeit / reaktionsschneller


Auswahllogik:


  • Dynamische Roboter → niedrige Übersetzung

  • Roboter mit schweren Lasten → hohe Übersetzung


Im Wesentlichen ein Kompromiss zwischen Kraft und Flexibilität


4. Regelungsgenauigkeit – „Kern der Stabilität“


Wichtige Kennzahlen:


  • Encoder-Präzision (14bit / 16bit+)

  • Drehmomentregelungsgenauigkeit


Auswirkung:


  • Ob der Roboter zittert

  • Ob er feine Bewegungen ausführen kann

  • Ob er biomimetische Gänge erreichen kann


Hohe Genauigkeit = hohe Stabilität


5. Reaktionsgeschwindigkeit – „Schlüssel zur Lauffähigkeit“


Definition: Verzögerung vom Steuerbefehl zur Bewegungsausführung


Auswirkung:


  • Dynamisches Gleichgewicht

  • Gangwechsel

  • Hindernisvermeidungsfähigkeit


Je schneller die Reaktion, desto „intelligenter“ der Roboter


6. Drehmomentdichte – „Kernkennzahl für Leichtbau“


Definition: Abgabefähigkeit pro Gewichtseinheit (Nm/kg)


Bedeutung:


  • Leichter → wendiger

  • Leichter → energieeffizienter

  • Leichter → längere Ausdauer


Eine der Kernkennzahlen für High-End-Roboter


7. Spannung & Leistung


Üblich:

  • 24V: Leichte Anwendungen

  • 48V: Industrietauglich


Trend:

Hochleistungsroboter migrieren allmählich zu 48V-Systemen (höhere Effizienz)


8. Integrationsgrad (Integrierter Aktor)


Ein integrierter Aktor umfasst:


  • Motor + Treiber + Encoder + Getriebe


Vorteile:


  • Reduziert die Entwicklungskomplexität

  • Verbessert die Zuverlässigkeit

  • Verkürzt den Entwicklungszyklus


Aktueller Mainstream-Trend in der Branche


Detaillierte Fallstudien zu Motoren für Roboterhunde


Landwirtschaftlicher Vierbeiner-Roboter der University of Minnesota – Stabilität und Zuverlässigkeit in der Praxis


omni-agrobot-2


Projekthintergrund

Der Vierbeiner-Roboter (OmniAgRobot) des Landwirtschaftsrobotik-Labors der University of Minnesota wird eingesetzt für:


  • Feldinspektion

  • Überwachung der Pflanzengesundheit

  • Bodendatenerfassung


Dieser Roboter kann sich frei in Maisfeldern, schlammigem Gelände und unebenem Terrain bewegen – etwas, das traditionelle Radroboter nur schwer erreichen.


Warum eine Vierbeiner-Struktur?

Im Vergleich zu Radrobotern oder Drohnen:


  • Schlammiger Boden → Radroboter bleiben leicht stecken

  • Zwischen Pflanzenreihen → Radroboter können nicht einfahren

  • Unebenes Terrain → unzureichende Stabilität


Vierbeiner-Roboter bieten:


  • Bessere Geländegängigkeit

  • Höhere Stabilität

  • Präzisere Pfadkontrolle


Motorauswahl: Die Schlüsselrolle des AK70-10


Das Projekt wählte letztendlich den AK70-10 integrierten Aktor aus folgenden Kern Gründen:


① Hohe Integration


  • Motor + Getriebe + Treiber integriert

  • Vereinfacht mechanische Struktur und Verkabelung

  • Verbessert die Systemzuverlässigkeit


② Hochpräzise Steuerung


  • Unterstützt CAN-Kommunikation

  • Unterstützt Mehrmotorsynchronisation

  • Ermöglicht komplexe Gangkoordination


③ Hohe Drehmomentabgabe


  • Passt sich an schlammigen Boden, Hänge und andere komplexe Umgebungen an

  • Bietet stabile Unterstützung


④ Hohe Zuverlässigkeit und einfache Bereitstellung


  • Einfache Montage

  • Effiziente Fehlersuche

  • Verkürzt den Entwicklungszyklus


Tatsächliche technische Leistung


Während der Tests erreichte der Roboter:


  • Synchronisierte Koordination mehrerer Motoren

  • Hochfrequente Positions- und Drehmomentregelung

  • Stabiles Gehen in komplexem Gelände


Feedback des Forschungsteams:


Hohe Integration + hohes Drehmoment verbesserten die Systemstabilität und Entwicklungseffizienz erheblich


Kernschlussfolgerung

Die Kernanforderungen an landwirtschaftliche Roboter sind nicht „Extremleistung“, sondern:


  • Stabilität

  • Zuverlässigkeit

  • Nachhaltiger Betrieb


Wesentliche Anforderungen:

Mittelhohes Drehmoment + hohe Präzision + hohe Zuverlässigkeit


KLEIYN – Vertikal kletternder Vierbeiner-Roboter an der Leistungsgrenze


kleiyn-climbing


Projekt-Highlights:


  • Kann zwischen schmalen Wänden von 800–1000 mm klettern

  • Bewegungsgeschwindigkeit etwa 50-fach erhöht

  • Passt sich an komplexe Umgebungen an (z. B. Schornsteine/Schächte)


Aufschlüsselung der Motorkonfiguration


KomponenteAktormodellKernleistungRolle
BeinaktorAK70-10 KV100Starke kontinuierliche Unterstützung, hohe DrehmomentdichteBietet stabile Unterstützung und kontinuierliche Bewegung, geeignet für Gehen und dynamische Bewegung
RumpfaktorAK10-9 V2.0 KV60Spitzendrehmoment bis zu 48 Nm, hohe ExplosivkraftabgabeBietet Kern-Explosivkraft für Haltungsanpassung und hochdynamische Aktionen


Warum kann er klettern?

Drei Schlüsselfaktoren:


1. Hohes Nenndrehmoment

  • Gewährleistet kontinuierliche Haftung ohne Herunterfallen


2. Hohes Spitzendrehmoment

  • Bietet Explosivkraft für Beinanhebung und Vortrieb


3. Niedrige Latenzzeit

  • Passt Kontaktpunkte schnell an (verhindert Rutschen / Gleichgewichtsverlust)


Technische Schlussfolgerung:

Extrembewegung = Drehmoment + Reaktionsfähigkeit + Steuerung – alle drei zusammen


Kemba – Präzisionsgetriebener Roboter


Kemba


Projektmerkmale


  • Hochpräzise Gangsteuerung

  • Starke Kraftregelungsfähigkeit

  • Verwendet für Forschung und Validierung von Steuerungsalgorithmen


Anforderungen an die Motorfähigkeit


  • Präzise Kontrolle der Fußaufsetzpunkte

  • Kontrolle von Drehmomentänderungen (nachgiebige Regelung)

  • Hochbandbreitenreaktion


Technische Bedeutung

Bei Forschungsrobotern:


  • Hohes Drehmoment ≠ gute Leistung

  • Steuerbarkeit ist der Kern


Kernschlussfolgerung

Zukünftiger Roboter-Trend = Präzisionsgetrieben + Kraftregelungsintegration


Grundlegende Logik für die Motorauswahl bei Roboterhunden – Abgeleitet aus Fallstudien


Nach dem Verständnis der Kernparameter und realen Fälle ist der nächste entscheidende Schritt:


Auswahl der Aktorlösung, die wirklich zu Ihrem Projekt passt.


Aus den drei typischen Fällen – KLEIYN, der landwirtschaftliche Roboter und Kemba – können wir ein entscheidendes Muster erkennen:


Verschiedene Anwendungsszenarien entsprechen grundlegend unterschiedlichen „Motorparameter-Kombinationsstrategien“.


Kein einzelner Parameter ist der stärkste; der Schlüssel ist die richtige Kombination.


I. Extrembewegungsszenario (KLEIYN)


Schlüsselwörter: Dynamische Fähigkeit / Explosivkraft / Reaktionsgeschwindigkeit


Kernanforderungen:


  • Hohes Spitzendrehmoment (Explosivkraft)

  • Hohe Reaktionsgeschwindigkeit (schnelle Anpassung)

  • Mittelhohes Nenndrehmoment (kontinuierliche Unterstützung)


Warum?


  • Klettern, Springen und schnelle Bewegungen erfordern alle erhebliche Momentanleistung

  • Gleichzeitig ist eine schnelle Anpassung unerlässlich, um Gleichgewichtsverlust zu vermeiden


Wesentliche Logik:

Priorisiere „Reaktionsfähigkeit + Explosivkraft“, dann die Dauergfähigkeit


II. Landwirtschaftliches / industrielles Szenario (Roboter der University of Minnesota)


Schlüsselwörter: Stabilität / Zuverlässigkeit / Dauerbetrieb


Kernanforderungen:


  • Stabiles Nenndrehmoment

  • Hohe Zuverlässigkeit (lange Betriebsstunden)

  • Hohe Integration (reduziert Systemkomplexität)


Warum?


  • Die Umgebung auf Bauernhöfen ist komplex, aber das Tempo ist relativ langsam

  • Erfordert langen Dauerbetrieb, keine Extremleistung


Wesentliche Logik:

Priorisiere „Stabilität + Zuverlässigkeit“, nicht Extremleistung


III. Forschungs- / Steuerungsszenario (Kemba)


Schlüsselwörter: Präzision / Kraftregelung / Wiederholbarkeit


Kernanforderungen:


  • Hochpräziser Encoder

  • Feine Drehmomentregelung

  • Hochbandbreiten-Steuerungssystem


Warum?


  • Notwendigkeit zur Validierung von Algorithmen

  • Notwendigkeit wiederholbarer experimenteller Ergebnisse


Wesentliche Logik:

Priorisiere „Steuerbarkeit“, nicht nur rohe Kraft


Vergleich der drei Szenariotypen


SzenariotypRepräsentativer FallPrioritätsreihenfolgeKern-Motorkennzahlen
ExtrembewegungKLEIYNReaktionsfähigkeit > Spitzendrehmoment > NenndrehmomentDynamische Leistung
Landwirtschaft / IndustrieUniversity of MinnesotaNenndrehmoment > Zuverlässigkeit > IntegrationStabilität
ForschungssteuerungKembaRegelungsgenauigkeit > Kraftregelung > ReaktionsfähigkeitSteuerbarkeit


Produktempfehlungen für Motoren für Roboterhunde und Auswahlhinweise


AnwendungsszenarioTypische VerwendungKernanforderungenEmpfohlenes ModellGrund
Dynamischer RoboterhundHochgeschwindigkeits-Vierbeiner / Springen / KletternHohe Reaktionsfähigkeit + mittelhohes Drehmoment + niedrige LatenzAK70-10 KV100Ausgezeichnete dynamische Leistung, ausgewogenes Drehmoment und Reaktionsfähigkeit, geeignet für Laufen, Springen und komplexe Bewegungen
Landwirtschaftlicher / industrieller RoboterFeldinspektion / RohrinspektionStabilität + Zuverlässigkeit + DauerbetriebAK70-10 KV100 / AK80-8 KV60Hohes Nenndrehmoment + hohe Integration, unterstützt langfristig stabilen Betrieb
Roboter für schwere LastenMaterialtransport / IndustriegeräteHohes Drehmoment + hohe LastfähigkeitAK80-9 V3.0 KV100Große Drehmomentreserve, geeignet für schwere Lasten und industrielle Anwendungen
Forschungs- / BildungsprojektLaborarbeit / Steuerungsalgorithmen-EntwicklungFlexibilität + Kostenkontrolle + einfache EntwicklungAK60-6 V3.0 KV80Kompakte Größe, einfache Integration, geeignet für schnelle Prototypenentwicklung und Entwicklung


Kurze Entscheidungshilfe


Ihr ZielEmpfohlenes Modell
Schnell laufen / Starke DynamikAK70-10 KV100
Stabiler und zuverlässiger BetriebAK70-10 KV100 / AK80-8 KV60
Hohes Drehmoment / Hohe LastkapazitätAK80-9 V3.0 KV100
Schnelle Entwicklung / LehreAK60-6 V3.0 KV80


Schlussfolgerung


Der Übergang von Vierbeiner-Robotern von „bewegungsfähig“ zu „hochdynamischer Bewegung“ wird nicht länger von Algorithmen angetrieben, sondern von Motoraktoren. Algorithmen bestimmen, wie sich ein Roboter „bewegen möchte“, während Motoren bestimmen, wie gut er „sich bewegen kann“. Moderne integrierte Aktoren sind selbst der Kern des Steuerungssystems und definieren direkt die Leistungsobergrenze von Vierbeiner-Robotern.


Verschiedene Anwendungsszenarien entsprechen völlig unterschiedlichen Strategien zur Kombination von Motorparametern. Extrembewegungsszenarien priorisieren Reaktionsgeschwindigkeit und Spitzendrehmoment, landwirtschaftliche und industrielle Szenarien priorisieren Nenndrehmoment und Zuverlässigkeit, während Forschungs- und Bildungsszenarien Regelungsgenauigkeit und Kraftregelungsfähigkeit priorisieren. Es gibt keinen „stärksten“ Motor – nur die am besten geeignete Parameterkonfiguration.


Die Motorauswahl ist kein Wettbewerb eines einzelnen Parameters, sondern ein Balanceakt auf Systemebene zwischen Drehmoment, Reaktionsfähigkeit, Genauigkeit, Gewicht und Kosten. Dynamische Vierbeiner-Roboter konzentrieren sich auf Reaktionsfähigkeit und Explosivkraft, industrielle und landwirtschaftliche Szenarien betonen Stabilität und Dauerbetrieb, Anwendungen mit schweren Lasten erfordern hohe Drehmomentreserven, und Forschung und Bildung legen größeren Wert auf Steuerbarkeit und einfache Entwicklung.


Der Schlüssel zur Weiterentwicklung von Vierbeiner-Robotern von „bewegungsfähig“ zu „hochdynamischer Bewegung“ liegt nicht darin, wie leistungsfähig der Algorithmus ist, sondern ob der Motor unterstützen, mithalten und präzise steuern kann. Nur durch die Wahl des richtigen Motors kann ein Vierbeiner-Roboter wirklich schnell laufen, stabil stehen und präzise Aufgaben ausführen.

Verwandte Artikel
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Leitfaden zur Auswahl von frameless Drehmomentmotoren für die Robotik 2026
Entdecken Sie rahmenlose Drehmomentmotoren für die Robotik. Vergleichen Sie Outrunner- und Inrunner-Designs, Integrationstipps und wählen Sie den idealen Motor für Ihren Aktuator.
Mar 10,2026
Wie sich Hüft-, Knie- und Sprunggelenk-Aktuatoren in Robotersystemen unterscheiden: Anforderungen der Gelenke und Auswahlleitfaden
Wie sich Hüft-, Knie- und Sprunggelenk-Aktuatoren in Robotersystemen unterscheiden: Anforderungen der Gelenke und Auswah...
Unterschiede von Hüfte, Knie und Knöchel und Auswahl der passenden Aktuatoren für humanoide und vierbeinige Roboter.
Jun 10,2026
Warum Industrieroboter ohne Planetengetriebe nicht leben können
Warum Industrieroboter ohne Planetengetriebe nicht leben können
In diesem Kurzbericht werden die grundlegenden technischen Komponenten untersucht, die das Herzstück von Industrierobotern bilden und deren Leistung und Funktionalität beeinflussen.
Oct 18,2023