Verständnis der Anwendungsunterschiede zwischen AGVs und Inspektionsrobotern
Zentrale Faktoren bei der Motorauswahl für mobile Roboter
Motortypen und Lösungen für mobile Roboter
So wählen Sie den richtigen Motor für mobile Roboter
CubeMars Motorlösungen für mobile Roboter
Fehler, die bei der Motorauswahl für AGVs und Inspektionsroboter vermieden werden sollten
Fazit

Auswahl von mobilen Robotermotoren für AGV und Inspektionsroboter

CubeMars / Apr 16,2026

Die Motorauswahl ist eine der kritischsten Entscheidungen im Design mobiler Roboter. Sie beeinflusst direkt, wie sich ein Roboter bewegt, wie effizient er arbeitet und wie zuverlässig er über die Zeit hinweg bleibt.

 

In Systemen wie AGVs und Inspektionsrobotern stehen Motoren in engem Zusammenhang mit der Gesamtleistung – von der Lastaufnahme und Bewegungssteuerung bis hin zum Energieverbrauch und der Lebensdauer des Systems. Die Auswahl des richtigen Motors ist daher nicht nur eine Komponentenentscheidung, sondern eine Entscheidung auf Systemebene.

 

Um die Motorauswahl effektiv anzugehen, ist es wichtig, zunächst ihre Rolle in unterschiedlichen Anwendungen sowie die Folgen einer falschen Auswahl zu verstehen.

 

Die Rolle von Motoren in AGVs und Inspektionsrobotern

 

Motoren ermöglichen nicht nur Bewegung – sie bestimmen das Verhalten eines Roboters unter realen Bedingungen, einschließlich Beschleunigung, Reaktion und Stabilität.

 

In mobilen Robotern sind Motoren verantwortlich für:

  •  Antrieb und Fortbewegung

  • Geschwindigkeits- und Beschleunigungsregelung

  • Lasttragfähigkeit

  • Positionierungs- und Bewegungspräzision

 

Die Priorisierung dieser Funktionen unterscheidet sich jedoch deutlich je nach Anwendung.

 

Für AGV-Motoren:

  • Kontinuierlicher und stabiler Betrieb ist entscheidend

  • Motoren müssen dauerhafte Lasten über lange Einschaltdauern bewältigen

  • Effizienz ist entscheidend für lange Betriebszeiten

 

Für Inspektionsroboter-Motoren:

  • Bewegungen sind dynamischer und weniger vorhersehbar

  • Häufige Start-Stopp- und Richtungswechsel erforderlich

  • Reaktionsfähigkeit und Regelgenauigkeit sind wichtiger

 

Diese Unterschiede bedeuten, dass die Auswahl von Motoren für mobile oder radbasierte Roboter eng daran angepasst werden muss, wie der Roboter tatsächlich betrieben wird, und nicht nur an allgemeinen Spezifikationen.

 

Warum die richtige Auswahl Leistung und Kosten beeinflusst

 

Die Motorauswahl hat direkten Einfluss auf die Systemleistung sowie die Gesamtkosten, und die Auswirkungen sind oft größer als erwartet.

 

Aus Leistungssicht:

  • Unzureichendes Drehmoment kann zu schlechter Beschleunigung oder unzureichender Lastfähigkeit führen

  • Geringe Effizienz reduziert Batterielaufzeit und Betriebsdauer

  • Schlechte Regelung beeinflusst Navigationsgenauigkeit und Stabilität

 

Aus Kosten- und Zuverlässigkeitssicht:

  • Überdimensionierte Motoren erhöhen Gewicht und Energieverbrauch

  • Ineffiziente Systeme erfordern größere Batterien

  • Thermische Probleme und mechanische Belastung können die Lebensdauer verkürzen

 

In der Praxis führen sowohl Unterdimensionierung als auch Überdimensionierung zu Problemen. Das Ziel ist nicht, den leistungsstärksten Motor zu wählen, sondern einen Motor, der optimal zur Anwendung passt.

 

Ein gut ausgewählter Motor verbessert die Leistung, reduziert die Systemkomplexität und minimiert langfristige Betriebskosten.

 

Verständnis der Anwendungsunterschiede zwischen AGVs und Inspektionsrobotern


application-in-inspection-robots


Obwohl AGVs und Inspektionsroboter beide der Kategorie mobiler Roboter zugeordnet werden, unterscheiden sich ihre Betriebsumgebungen und Bewegungsanforderungen grundlegend. Diese Unterschiede haben einen direkten Einfluss darauf, wie Motoren ausgewählt und optimiert werden sollten.

 

Das Verständnis dieser anwendungsbezogenen Unterschiede ist entscheidend, bevor technische Spezifikationen definiert werden, da dieselbe Motorkonfiguration in einem Szenario gut funktionieren kann, in einem anderen jedoch versagen kann.

 

Unterschiede bei Last, Geschwindigkeit und Arbeitszyklus

 

Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen AGVs und Inspektionsrobotern liegt in der Art und Weise, wie sie Lasten und Bewegungsmuster handhaben.

 

AGVs sind typischerweise für Materialtransportaufgaben ausgelegt und arbeiten unter relativ stabilen und wiederholbaren Bedingungen. Ihr Bewegungsprofil ist durch lange Arbeitszyklen und konstante Lastanforderungen gekennzeichnet.

 

Wesentliche Eigenschaften von AGVs:

  • Relativ hohe und stabile Nutzlastanforderungen

  • Kontinuierlicher Betrieb über lange Zeiträume

  • Vorhersehbare Routen und Bewegungsmuster

  • Fokus auf gleichmäßige Drehmomentabgabe

 

Inspektionsroboter hingegen arbeiten in deutlich dynamischeren Bedingungen. Ihre Arbeitslast kann sich je nach Aufgabe und Umgebung schnell verändern.

 

Typische Eigenschaften:

  • Variable oder geringere Nutzlasten

  • Häufige Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen

  • Unregelmäßige Arbeitszyklen je nach Missionsaufgabe

  • Höhere Anforderungen an Reaktionsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit

 

Diese Unterschiede im Bewegungsverhalten führen dazu, dass AGV-Motoren in der Regel auf Ausdauer und Stabilität optimiert sind, während bei Inspektionsrobotern die dynamische Reaktion und Regelungsflexibilität im Vordergrund stehen müssen.

 

Gelände- und Umweltanforderungen

 

Neben den Bewegungsprofilen ist die Betriebsumgebung ein weiterer zentraler Faktor, der AGVs und Inspektionsroboter in der Motorauswahl voneinander unterscheidet.

 

AGVs werden meist in kontrollierten Innenumgebungen wie Lagerhallen oder Produktionsstätten eingesetzt. Diese Umgebungen bieten glatte Oberflächen und stabile Betriebsbedingungen, wodurch externe Störungen auf das Motorsystem reduziert werden.

 

Im Gegensatz dazu arbeiten Inspektionsroboter häufig in deutlich komplexeren Umgebungen, etwa in Industrieanlagen, Outdoor-Infrastrukturen oder engen Räumen, in denen die Bedingungen weniger vorhersehbar sind.

 

Mögliche Umweltanforderungen für Inspektionsroboter:

  • Unebenes oder unstrukturiertes Gelände

  • Staub-, Feuchtigkeits- oder Temperaturschwankungen

  • Mechanische Stöße und Vibrationen

  • Platzbeschränkungen in engen Einsatzbereichen

 

Aufgrund dieser Bedingungen benötigen Motoren in Inspektionsrobotern in der Regel eine höhere Robustheit, bessere Schutzklassen und eine stärkere Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen als AGV-Systeme.

 

Bedeutung dieser Unterschiede für die Motorauswahl

 

Diese Unterschiede in Last- und Umweltbedingungen führen direkt zu unterschiedlichen Prioritäten bei der Motorauswahl.

 

Für AGV-Systeme liegt der Fokus typischerweise auf:

  • Stabiler und kontinuierlicher Drehmomentabgabe

  • Hoher Effizienz für lange Betriebszyklen

  • Zuverlässiger Leistung unter konstanten Lastbedingungen

 

Für Inspektionsroboter verschiebt sich der Fokus hin zu:

  • Schneller Reaktion und präziser Bewegungssteuerung

  • Anpassungsfähigkeit an wechselnde Lasten und Umgebungen

  • Höherer Robustheit und Umweltbeständigkeit

 

In der Praxis bedeutet dies, dass die Motorauswahl für mobile Roboter nicht standardisiert erfolgen kann, sondern an das tatsächliche Betriebsprofil jedes Systems angepasst werden muss.


Zentrale Faktoren bei der Motorauswahl für mobile Roboter


key-factors-to-consider-in-mobile-robot-motor-selection


Sobald die Anwendungsunterschiede zwischen AGVs und Inspektionsrobotern verstanden sind, besteht der nächste Schritt darin, eine Reihe gemeinsamer Motoranforderungen zu definieren. Diese Anforderungen dienen als Grundlage zur Bewertung verschiedener Motorlösungen in mobilen Robotikanwendungen.

 

Auch wenn sich die Prioritäten je nach Anwendungsfall unterscheiden können, teilen die meisten mobilen Robotersysteme eine ähnliche Reihe grundlegender Leistungsanforderungen.

 

Drehmoment und Lastfähigkeit

 

Das Drehmoment ist einer der grundlegendsten Parameter bei der Motorauswahl für mobile Roboter, da es direkt bestimmt, ob das System in der Lage ist, unter realen Bedingungen anzufahren, sich zu bewegen und Lasten zu transportieren.

 

In der Praxis kann ein unzureichendes Drehmoment zu instabiler Bewegung, schlechter Beschleunigung oder sogar zum Versagen unter Last führen.

 

Wichtige Aspekte sind:

  • Spitzenmoment für Start- und Beschleunigungsphasen

  • Dauerdrehmoment für den stabilen Betrieb

  • Lastschwankungen durch Nutzlaständerungen oder Steigungen

  • Sicherheitsmarge für unerwartete Widerstände

 

Ein korrekt dimensionierter Motor muss nicht nur grundlegende Mobilität gewährleisten, sondern auch stabile Leistung unter dynamischen und unsicheren Bedingungen sicherstellen.

 

In der Praxis unterscheiden sich die Anforderungen je nach Anwendung: AGVs werden typischerweise durch schwere Nutzlasten und kontinuierlichen Betrieb belastet, während Inspektionsroboter mehr Flexibilität benötigen, um unebenes Gelände und dynamische Bewegungen zu bewältigen.

 

Effizienz und Batterielaufzeit

 

Für die meisten mobilen Roboter, insbesondere batteriebetriebene Systeme, ist die Energieeffizienz ein entscheidender Faktor, der die Betriebsdauer und die Gesamtkosten direkt beeinflusst.

 

Eine höhere Motoreffizienz führt zu längerer Laufzeit und geringerem Energieverlust, was besonders bei AGVs und autonomen Inspektionsplattformen wichtig ist.

 

Wichtige Effizienzaspekte:

  • Leistungsaufnahme unter Nennlast

  • Energieverluste bei Beschleunigung und Verzögerung

  • Thermische Effizienz im Dauerbetrieb

  • Einfluss auf Batteriegröße und Systemgewicht

 

Eine Verbesserung der Effizienz kann die Missionsdauer erheblich verlängern, ohne die Systemkomplexität zu erhöhen.

 

Größe, Gewicht und Integration

 

Platz- und Gewichtsbeschränkungen sind wichtige Konstruktionsfaktoren bei mobilen Robotern, insbesondere bei kompakten Plattformen oder Systemen mit verteilten Antrieben.

 

Die Motorauswahl muss Leistung und physische Integration in Einklang bringen.

 

Wichtige Aspekte sind:

  • Motorgröße im Verhältnis zum verfügbaren Einbauraum

  • Einfluss des Gesamtgewichts auf Mobilität und Energieverbrauch

  • Integration von Getrieben, Encodern oder Steuerungen

  • Komplexität der Verkabelung und mechanischen Montage

 

Kompakte und hochintegrierte Motorlösungen werden häufig bevorzugt, um die Systemarchitektur zu vereinfachen und den mechanischen Konstruktionsaufwand zu reduzieren.

 

Haltbarkeit und Schutz

 

Mobile Roboter arbeiten häufig in Umgebungen, in denen mechanische Belastungen und Umwelteinflüsse unvermeidbar sind. Daher spielt die Haltbarkeit des Motors eine zentrale Rolle für die langfristige Systemzuverlässigkeit.

 

Wichtige Faktoren sind:

  • Beständigkeit gegenüber Staub, Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen

  • Mechanische Robustheit bei Vibrationen und Stößen

  • Lebensdauer von Lagern und Getrieben im Dauerbetrieb

  • Geeignete Schutzklasse für die jeweilige Umgebung

 

Ein langlebiges Antriebs- und Radsystem reduziert Wartungsaufwand und erhöht die Gesamtstabilität des Betriebs.

 

Regelgenauigkeit und Reaktionsfähigkeit

 

Präzise und reaktionsschnelle Motorsteuerung ist entscheidend für eine stabile Navigation, genaue Positionierung und ein zuverlässiges Systemverhalten.

 

Dies ist besonders wichtig bei Inspektionsrobotern und autonomen Systemen, die stark auf Echtzeit-Feedback angewiesen sind.

 

Wichtige Anforderungen an die Regelung:

  • Hochauflösende Rückmeldung (z. B. Encoder-Integration)

  • Schnelle Reaktion auf Steuersignale

  • Stabiler Betrieb bei niedrigen Drehzahlen

  • Gleichmäßige Drehmomentabgabe ohne starke Schwankungen

 

Eine starke Regelungsperformance ermöglicht präzisere und zuverlässigere Roboterbewegungen, insbesondere in komplexen oder dynamischen Umgebungen.

 

Obwohl diese Anforderungen allgemein für mobile Roboter gelten, variiert ihre relative Bedeutung deutlich zwischen AGV- und Inspektionsanwendungen, was die Notwendigkeit einer anwendungsspezifischen Motorauswahl weiter unterstreicht.


Motortypen und Lösungen für mobile Roboter


motor-types-for-mobile-robots


Nachdem das erforderliche Drehmoment, die Geschwindigkeit und die Systemrestriktionen definiert wurden, besteht der nächste Schritt darin, eine geeignete Motorarchitektur auszuwählen. Unterschiedliche Motortypen für mobile Roboter bieten jeweils spezifische Vorteile hinsichtlich Leistung, Integrationsaufwand und Regelungsflexibilität.

 

In mobilen Robotikanwendungen bestimmt die Wahl des Motortyps häufig, wie effizient das System umgesetzt werden kann und wie gut es unter realen Betriebsbedingungen funktioniert.

 

BLDC-Motoren für AGV und AMR


Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) werden aufgrund ihrer hohen Effizienz, stabilen Leistung und langen Lebensdauer häufig in AGV- und autonomen mobilen Robotersystemen (AMR) eingesetzt.

 

Sie eignen sich besonders für Anwendungen, die eine gleichmäßige Bewegung und eine zuverlässige Drehmomentabgabe über längere Betriebszeiten erfordern.

 

Wichtige Vorteile:

  • Hoher Wirkungsgrad und geringe Energieverluste

  • Stabiles Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich

  • Lange Lebensdauer bei geringem Wartungsaufwand

  • Geeignet für Dauerbetrieb

 

Aufgrund dieser Eigenschaften werden BLDC-Motoren häufig in strukturierten Umgebungen wie Lagerhäusern, Fabriken und Logistiksystemen bevorzugt eingesetzt.

 


Integrierte Robotik-Aktuatoren  für vereinfachtes Design


Integrierte Aktuatoren kombinieren Motor, Treiber und Leistungselektronik in einer kompakten Einheit. Dieser Ansatz wird zunehmend in mobilen Robotern eingesetzt, um die Systemarchitektur zu vereinfachen und die Entwicklungsaufwände zu reduzieren.

 

Im Vergleich zu herkömmlichen Motorlösungen bieten integrierte Systeme einen deutlich schlankeren Implementierungsprozess.

 

Typische Vorteile:

  • Reduzierte Verkabelungs- und Montagekomplexität

  • Schnellere Systemintegration und kürzere Entwicklungszyklen

  • Verbesserte Kompaktheit und Gewichtsoptimierung des Systems

  • Einfachere Regelung und Parametereinstellung

 

Diese Vorteile machen integrierte Aktuatoren besonders attraktiv für kompakte mobile Roboter und Anwendungen mit hohen Anforderungen an Bauraum und Integrationseffizienz.

 

Getriebeuntersetzung und Drehmomentoptimierung

 

In vielen mobilen Robotikdesigns wird eine Getriebeuntersetzung eingesetzt, um das Ausgangsdrehmoment zu erhöhen, ohne die Motorgröße signifikant zu vergrößern. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Motoreigenschaften besser an die jeweiligen Anwendungsanforderungen anzupassen.

 

Getriebesysteme ermöglichen:

  • Höheres Ausgangsdrehmoment für schwere Lasten

  • Verbesserte Regelbarkeit bei niedrigen Drehzahlen

  • Bessere Anpassung an Steigungen und Widerstände

  • Flexibilität beim Ausgleich von Geschwindigkeit und Kraft

 

Allerdings muss die Getriebeauswahl sorgfältig auf die Motoreigenschaften abgestimmt werden, um Effizienzverluste und unnötige mechanische Komplexität zu vermeiden.


So wählen Sie den richtigen Motor für mobile Roboter


Die Motorauswahl für mobile Roboter ist keine einmalige Entscheidung, sondern ein strukturierter Prozess, der Anwendungsanforderungen, mechanische Einschränkungen und Leistungsziele miteinander verbindet. Ein systematischer Ansatz stellt sicher, dass der ausgewählte Motor tatsächlich zu den realen Betriebsbedingungen des Roboters passt.

 

In den meisten ingenieurtechnischen Fällen lässt sich die Motorauswahl in mehrere zentrale Schritte unterteilen – beginnend mit der Definition der Systemanforderungen bis hin zur Validierung der Konfiguration.

 

Schritt 1: Definition der Roboterparameter

 

Der erste Schritt bei der Motorauswahl besteht darin, die grundlegenden Systemparameter des Roboters klar zu definieren. Diese Parameter bilden die Grundlage für alle weiteren Berechnungen und Entscheidungen.

 

Typische Eingangsparameter sind:

  • Gesamtgewicht des Roboters (inkl. Nutzlast)

  • Raddurchmesser oder Spezifikation des Antriebssystems

  • Erforderliche maximale Geschwindigkeit

  • Betriebsumgebung (Innenbereich, Außenbereich, Steigungen)

  •  Arbeitszyklus und Betriebsdaueranforderungen

 

In dieser Phase ist Genauigkeit entscheidend, da bereits kleine Abweichungen in den Annahmen später zu erheblichen Fehlern bei der Motordimensionierung führen können.

 

In der Praxis haben AGVs oft klar definierte Parameter, während Inspektionsroboter aufgrund variabler Umgebungen flexiblere Annahmen erfordern.

 

Schritt 2: Berechnung des erforderlichen Drehmoments

 

Sobald die Systemparameter definiert sind, wird im nächsten Schritt das erforderliche Drehmoment für die Bewegung abgeschätzt. Dies ist ein zentraler Faktor, um zu bestimmen, ob ein Motor die mechanischen Anforderungen der Anwendung erfüllen kann.

 

Vereinfacht gesagt wird das Drehmoment beeinflusst durch:

  • Gesamtlast auf das Antriebssystem

  • Radradius oder Übersetzungsgeometrie

  • Rollwiderstand und Reibung

  • Zusätzliche Kräfte wie Steigungsfahrten

 

Während in fortgeschrittenen Entwicklungsphasen detaillierte dynamische Modelle verwendet werden können, basiert die frühe Auslegung häufig auf vereinfachten Abschätzungen, um einen geeigneten Drehmomentbereich zu bestimmen.

 

Schritt 3: Berücksichtigung realer Einflussfaktoren (Steigung, Reibung)

 

In realen Betriebsumgebungen reichen theoretische Berechnungen allein nicht aus. Externe Faktoren müssen berücksichtigt werden, um eine zuverlässige Leistung unter Praxisbedingungen sicherzustellen.

 

Wichtige Aspekte sind:

  • Steigungswinkel der Fahrstrecken

  • Schwankungen der Oberflächenreibung (glatter Boden vs. unebenes Gelände)

  • Anfahrwiderstände und transiente Lasten

  • Mechanische Verluste im Antriebssystem

 

Zur Sicherstellung der Stabilität setzen Ingenieure üblicherweise einen Sicherheitsfaktor auf das berechnete Drehmoment an. Dadurch wird eine Unterdimensionierung unter unerwarteten Bedingungen vermieden.

 

Dies ist besonders wichtig bei Inspektionsrobotern, bei denen die Umgebungsunsicherheit deutlich höher ist als bei typischen AGV-Anwendungen.

 

Schritt 4: Auswahl von Motortyp und Konfiguration

 

Nach der Definition der Leistungsanforderungen besteht der letzte Schritt in der Auswahl des geeigneten Motortyps und der Systemkonfiguration.

 

In dieser Phase erfolgt die Auswahl typischerweise durch Abwägung von Leistung, Integrationsaufwand und Systemeffizienz.

 

Häufige Entscheidungsfaktoren sind:

  • BLDC-Motor vs. integrierter Robotik-Aktuator

  • Notwendigkeit eines Getriebes oder Direktantriebs

  • Kompatibilität mit Encoder- und Steuerungssystemen

  • Thermische Anforderungen und Bauraumbeschränkungen

 

Die endgültige Motorwahl sollte nicht nur Drehmoment- und Geschwindigkeitsanforderungen erfüllen, sondern auch mit den übergeordneten Systemzielen wie Effizienz, Kompaktheit und einfacher Integration übereinstimmen.

 

Praxisbezug: Radmobile Roboter in komplexem Gelände

 

Um die Vielfalt realer Anwendungen besser zu verstehen, kann ein von CubeMars unterstütztes Radroboterprojekt betrachtet werden.

 

Im Rahmen eines von CubeMars gesponserten Projekts entwickelte das Binghamton University Robotics Team einen Rover für die University Rover Challenge (URC). Der Roboter wurde für besonders anspruchsvolle Umgebungen konzipiert, die von planetaren Explorationsszenarien inspiriert sind. Den vollständigen Projektüberblick finden Sie hier: CubeMars sponsert das Binghamton University Robotics Team für die University Rover Challenge (URC) 2024



Anwendungsmerkmale

 

Im Gegensatz zu typischen AGV-Systemen, die in kontrollierten Innenumgebungen betrieben werden, muss diese Art von Radroboter unter deutlich komplexeren Bedingungen funktionieren:

• Unebenes und unstrukturiertes Gelände

• Variable Traktion und Widerstände

• Dynamische und unvorhersehbare Bewegungsanforderungen

• Integration mehrerer Subsysteme in begrenztem Bauraum

 

Diese Eigenschaften sind typisch für viele Inspektions- und Outdoor-Mobilroboteranwendungen.

 

Relevanz für die Motorauswahl


Solche realen Betriebsbedingungen zeigen, warum die Motorauswahl nicht allein auf nominalen Spezifikationen basieren kann. Stattdessen werden Faktoren wie Geländevariabilität, dynamisches Ansprechverhalten und Umweltrobustheit zu entscheidenden Kriterien.

 

Dies unterstreicht erneut die Bedeutung des zuvor beschriebenen strukturierten Auswahlprozesses.

 

Wichtige Erkenntnis

 

Reale mobile Roboteranwendungen weisen deutlich mehr Variabilität auf als vereinfachte Konstruktionsannahmen. Daher ist eine anwendungsgetriebene Motorauswahl unerlässlich.

 

In vielen realen AGV-Systemen werden integrierte BLDC-Aktuatoren eingesetzt, um das mechanische Design zu vereinfachen und gleichzeitig ausreichende Leistungsreserven sicherzustellen. Je nach erforderlichem Drehmoment-zu-Geschwindigkeits-Verhältnis kann zusätzlich eine Getriebeuntersetzung verwendet werden.

 

Im Vergleich zu AGVs legt die Anwendung desselben Auswahlprozesses bei Inspektionsrobotern einen stärkeren Fokus auf Geländeanpassungsfähigkeit und dynamisches Ansprechverhalten statt auf kontinuierliche Last-Effizienz.

 

CubeMars Motorlösungen für mobile Roboter

 

Nach der Definition von Motortypen und Auswahlkriterien besteht der nächste Schritt darin, diese Anforderungen auf konkrete Motorlösungen abzubilden.

 

Anstatt Motoren ausschließlich anhand von Spezifikationen auszuwählen, treffen Ingenieure ihre Entscheidung häufig durch die Zuordnung von Anwendungsszenarien zu Motoreigenschaften. Die folgende Tabelle bietet eine vereinfachte Referenz basierend auf typischen Anforderungen von AGVs und Inspektionsrobotern.

 

Empfohlene CubeMars Motorlösungen für mobile Roboter

 

AnwendungsszenarioEmpfohlene ModelleHauptmerkmaleEignung
AGV / AMR (Schwerlast, Dauerbetrieb)AKA60-6 KV80Hohe radiale Belastbarkeit, hohe Drehmomentdichte, robuste StrukturEntwickelt für dauerhafte Lasten und lange Arbeitszyklen, gewährleistet Stabilität und Haltbarkeit
Mittleres AGV / RadroboterAKA10-9 KV60Dual-Encoder, stabile Langzeitperformance, hohes SpitzendrehmomentErmöglicht zuverlässige kontinuierliche Bewegung mit starker Regelungsleistung
Inspektionsroboter (kompakt / dynamisch)AK60-39 V3.0 KV80Kompakte Bauweise, schnelle Reaktion, integriertes DesignGeeignet für dynamische Bewegungen und bauraumkritische Anwendungen


  • Für AGVs: Modelle mit hoher Drehmomentstabilität und Dauerbetriebsfestigkeit priorisieren

  • Für Inspektionsroboter: Fokus auf Kompaktheit, Reaktionsfähigkeit und Umweltanpassung

  • Für komplexe Systeme: integrierte Aktuatorlösungen können die Entwicklungsaufwände deutlich reduzieren

 

In der Praxis hängt die optimale Motorauswahl von der Balance zwischen Drehmoment, Effizienz und Systemintegration ab und muss an die tatsächlichen Betriebsbedingungen des Roboters angepasst werden.


Fehler, die bei der Motorauswahl für AGVs und Inspektionsroboter vermieden werden sollten


wheeled-and-inspection-robot-motor-selection


Auch bei strukturiertem Vorgehen häufige Fehler bei der Motorauswahl


Selbst bei einem strukturierten Ansatz treten Probleme bei der Motorauswahl häufig dann auf, wenn reale Betriebsbedingungen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Bei AGVs und Inspektionsrobotern hängen diese Fehler meist eher davon ab, wie das System tatsächlich eingesetzt wird, als davon, wie es theoretisch ausgelegt wurde.

 

Unterschätzung der realen Betriebsbelastung

 

Ein häufiger Fehler besteht darin, Motoren ausschließlich anhand der Nennlast auszulegen, ohne die tatsächliche Nutzung des Roboters in der Praxis zu berücksichtigen.

 

  • Bei AGVs bedeutet dies oft, dass die Dauerlast bei langen Arbeitszyklen unterschätzt wird.

  • Bei Inspektionsrobotern werden dagegen häufig Geländeschwankungen, Steigungen sowie häufige Start-Stopp-Zyklen ignoriert.

 

Ohne diese Faktoren zu berücksichtigen, können Motoren Schwierigkeiten haben, eine stabile Bewegung aufrechtzuerhalten oder unter Spitzenlast zu versagen.

 

Nichtberücksichtigung anwendungsspezifischer thermischer Bedingungen

 

Die thermische Leistung wird häufig unter idealen Bedingungen bewertet, in der Realität entstehen jedoch zusätzliche Herausforderungen.

 

AGVs, die kontinuierlich betrieben werden, können über die Zeit Wärme akkumulieren, während Inspektionsroboter in engen oder Außenumgebungen oft schlechterer Belüftung oder höheren Umgebungstemperaturen ausgesetzt sind.

 

Werden diese Bedingungen nicht berücksichtigt, kann es zu Überhitzung, reduzierter Effizienz und verkürzter Lebensdauer des Motors kommen.

 

Fehlanpassung zwischen Regelung und Bewegungsanforderungen

 

Ein weiterer häufiger Fehler ist die Auswahl von Motoren, ohne das Regelverhalten der Zielanwendung ausreichend zu berücksichtigen.

 

AGVs erfordern typischerweise eine gleichmäßige und stabile Bewegung über lange Strecken, während Inspektionsroboter eine schnelle Reaktionsfähigkeit und präzise Steuerung in dynamischen Umgebungen benötigen.

 

Wenn Motor und Steuerungssystem nicht richtig aufeinander abgestimmt sind, kann dies zu instabiler Bewegung, schlechter Positioniergenauigkeit oder ineffizientem Betrieb führen.


Fazit


Die Motorauswahl für mobile Roboter besteht im Kern darin, die Motorleistung an reale Betriebsbedingungen anzupassen. Sowohl bei AGVs als auch bei Inspektionsrobotern wird die Effektivität eines Motors nicht nur durch seine Spezifikationen bestimmt, sondern auch dadurch, wie gut er mit Lastcharakteristik, Bewegungsverhalten und Umweltbedingungen übereinstimmt.

 

Obwohl beide Robotertypen auf gemeinsamen technischen Grundlagen basieren, unterscheiden sich ihre Prioritäten in der Praxis deutlich. AGVs legen den Schwerpunkt auf Stabilität, Effizienz und kontinuierlichen Betrieb unter gleichmäßigen Lasten, während Inspektionsroboter Reaktionsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und Robustheit in dynamischen und unvorhersehbaren Umgebungen erfordern.

 

Ein strukturierter, anwendungsorientierter Ansatz in Kombination mit der sorgfältigen Berücksichtigung realer Einflussfaktoren und typischer Auswahlfehler ermöglicht ein zuverlässiges Systemdesign und eine stabile Leistung. Für Ingenieure im Bereich mobiler Robotik bedeutet die richtige Motorauswahl letztlich, das optimale Gleichgewicht zwischen Leistung, Integration und langfristiger Zuverlässigkeit zu erreichen.

Verwandte Artikel
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
CubeMars wird bald die Innovationswelle in der Robotik anführen mit der kürzlich erfolgten Markteinführung der neuen RO-Serie von externen rahmenlosen Rotationsmotoren!
Dec 20,2023
Auswahl von Robotik-Aktuatoren und Servomotoren für Robotikanwendungen
Auswahl von Robotik-Aktuatoren und Servomotoren für Robotikanwendungen
Untersuchen Sie die Leistungsanpassung von Roboter-Aktuatoren und Servomotoren in Anwendungen wie mobilen Robotern, Humanoiden und Wearables, um eine optimale Auswahl sowie effiziente und präzise Bewegungen sicherzustellen.
Mar 25,2026
Welche Motoren sind für Laufroboter geeignet?
Welche Motoren sind für Laufroboter geeignet?
Laufroboter verwenden in der Regel eine Kombination aus verschiedenen Motortypen, um sich fortzubewegen. Welche Motoren verwendet werden, hängt von der Konstruktion und den Anforderungen des Roboters ab.
Sep 06,2023