Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Funktionsweise von bürstenlosen Gleichstrommotoren
Komponenten von bürstenlosen Gleichstrommotoren
Klassifizierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren
Vorteile von bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC)
Anwendungen von BLDC-Motoren
Auswahl eines geeigneten bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC)
Empfehlungen für den Einsatz von bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC)

Umfassende Analyse von bürstenlosen DC-Motoren

CubeMars / May 31,2024

Heute werden bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) aufgrund ihrer hohen Effizienz, präzisen Steuerbarkeit und betrieblichen Zuverlässigkeit широко in der Robotik, Automatisierung und in tragbaren Systemen eingesetzt. Dieser Artikel dient als umfassende und praxisorientierte Anleitung zum besseren Verständnis, zur Auswahl und Anwendung von BLDC-Motoren. Lassen Sie uns nun die Details betrachten.


Funktionsweise von bürstenlosen Gleichstrommotoren


Der Betrieb eines BLDC-Motors basiert grundsätzlich auf elektromagnetischen Prinzipien, bei denen das Zusammenspiel von Magnetfeldern ein Drehmoment erzeugt und so eine Bewegung antreibt. Im Gegensatz zu Bürstenmotoren verwenden BLDC-Motoren eine elektronische Kommutierung zur Steuerung des Stromflusses, wodurch ein rotierendes Magnetfeld erzeugt wird, das den Rotor antreibt. Der Prozess lässt sich in drei Hauptschritte unterteilen:


Magnetische Wechselwirkung:Der Rotor enthält Permanentmagnete, während der Stator mit mehreren Spulen gewickelt ist. Fließt Strom durch die Statorwicklungen, entsteht ein Magnetfeld, das mit den Permanentmagneten des Rotors interagiert und ein Drehmoment erzeugt, wodurch sich der Rotor dreht.


Elektronische Kommutierung:Ein elektronischer Regler überwacht die Rotorposition mithilfe von Sensoren wie Hall-Sensoren oder Encodern. Basierend auf diesem Feedback schaltet der Regler den Strom in den Statorspulen in einer präzisen Reihenfolge um, um eine kontinuierliche und gleichmäßige Rotation ohne mechanische Bürsten zu gewährleisten.


Rückkopplungsregelung:Die meisten BLDC-Motoren verwenden Positionssensoren zur Echtzeiterfassung der Rotorposition. Diese Rückmeldung ermöglicht die präzise Regelung von Stromrichtung und -stärke für genaue Drehzahl- und Positionskontrolle. Fortgeschrittene Verfahren wie PWM (Pulsweitenmodulation) optimieren zusätzlich die Motorleistung bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an Präzision oder Dynamik.


how-bldc-motors-work-de (1).png


Komponenten von bürstenlosen Gleichstrommotoren


Basierend auf ihrem Funktionsprinzip bestehen bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) hauptsächlich aus drei Kernelementen: Rotor, Stator und elektronischer Regler. Jede dieser Komponenten spielt eine entscheidende Rolle für Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit des Motors.


Rotor: Der Rotor besteht in der Regel aus einem Kern mit integrierten Permanentmagneten und bildet das rotierende Element des Motors. Das Drehmoment entsteht durch die Wechselwirkung zwischen dem Magnetfeld der Permanentmagnete und dem vom Stator erzeugten elektromagnetischen Feld. Das bürstenlose Design eliminiert den mechanischen Verschleiß herkömmlicher Bürstenmotoren und erhöht somit Lebensdauer und Zuverlässigkeit.


Stator: Der Stator setzt sich aus mehreren elektromagnetischen Spulen bzw. Wicklungen zusammen, die ein rotierendes Magnetfeld erzeugen und den Rotor antreiben. Diese Konstruktion ermöglicht hohe Effizienz, geringe Betriebsgeräusche und minimale Wärmeentwicklung und eignet sich daher besonders für präzise und lang andauernde Anwendungen.


Elektronischer Regler: Der elektronische Regler integriert Leistungsschalter, Mikrocontroller und Positionssensoren (z. B. Hall-Sensoren), um Stromtiming und -richtung zu steuern. Er übernimmt die elektronische Kommutierung und gewährleistet eine präzise Drehzahl- und Positionsregelung. Fortschrittliche Regler bieten zudem schnelle Reaktionszeiten und programmierbare Funktionen für flexible Einsatzmöglichkeiten.


components-of-brushless-dc-motors-de (1).png


Klassifizierung von bürstenlosen Gleichstrommotoren


Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) lassen sich nach verschiedenen Kriterien klassifizieren, darunter Bauform, Wicklungstopologie, Sensorintegration und anwendungsbezogene Ausrichtung. Das Verständnis dieser Kategorien ist entscheidend für die optimale Motorauswahl.


Tabelle: Klassifizierung von BLDC-Motoren

KlassifizierungsbasisTypHauptmerkmaleTypische Anwendungen
RotorbauformAußenläuferRotor umgibt Stator; hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl; größerer DurchmesserRobotergelenke, Wearables, Direktantriebe

InnenläuferRotor im Stator; hohe Drehzahl; kompakte BauweiseHochgeschwindigkeitswerkzeuge, Lüfter, Pumpen
WicklungstopologieStern (Y)-SchaltungAusgeglichener Phasenstrom; ruhiger Lauf; niedriger AnlaufstromIndustriemotoren für allgemeine Anwendungen

Dreieck (Δ)-SchaltungHöherer Phasenstrom; gesteigertes DrehmomentHochleistungs- und Hochlastanwendungen
SensorintegrationSensorbasierter BLDCMit Hall-Sensoren oder Encodern; präzise Closed-Loop-RegelungRobotik, CNC-Systeme, Positioniergeräte

Sensorloser BLDCNutzung der Gegen-EMK; einfache Struktur; kostengünstigLüfter, Pumpen, Haushaltsgeräte
Anwendungsorientiertes DesignHochgeschwindigkeitsmotorFür schnelle Rotation optimiert; geringe TrägheitSpindeln, Kompressoren

HochdrehmomentmotorHohes Drehmoment bei niedriger/mittlerer DrehzahlRoboterarme, Automatisierungssysteme

Präzisions-PositioniermotorHochauflösende Rückmeldung; exakte BewegungssteuerungMedizintechnik, Halbleiterausrüstung


Durch Berücksichtigung dieser Kriterien können Ingenieure fundierte Entscheidungen treffen und Leistung, Effizienz sowie Präzision optimal ausbalancieren.


Vorteile von bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC)


Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) bieten eine Reihe von Leistungsvorteilen, die sie besonders geeignet für Anwendungen in der Robotik, Automatisierung sowie in tragbaren Systemen machen, einschließlich Exoskeletten und kollaborativen Industrieroboterarmen. Diese Vorteile ergeben sich sowohl aus ihrem konstruktiven Aufbau als auch aus der präzisen Regelbarkeit durch elektronische Kommutierung.


  • Hohe Leistungsdichte: BLDC-Motoren liefern im Verhältnis zu ihrer Größe und ihrem Gewicht eine hohe Ausgangsleistung. Dadurch lassen sich kompakte Konstruktionen realisieren, ohne Einbußen beim Drehmoment hinnehmen zu müssen. Diese Eigenschaft ist insbesondere bei Anwendungen mit strengen Bauraum- oder Nutzlastbeschränkungen von großem Vorteil.


  • Hoher Wirkungsgrad und Energieeinsparung: Die effiziente Umwandlung elektrischer Energie in mechanische Bewegung reduziert den Energieverbrauch und verlängert die Batterielaufzeit. Dies unterstützt einen kontinuierlichen und lang andauernden Betrieb in mobilen oder tragbaren Systemen.


  • Ruhiger Lauf und geringe Geräuschentwicklung: Das Fehlen von Bürsten minimiert die mechanische Reibung, was zu einem gleichmäßigen Lauf und reduzierter Geräuschentwicklung führt. Dies verbessert sowohl das Benutzererlebnis als auch die Arbeitsumgebung – insbesondere in Anwendungen, in denen ein geräuscharmer Betrieb erforderlich ist.


  • Präzise Steuerung: Durch elektronische Kommutierung und Rückmeldung von Positionssensoren ermöglichen BLDC-Motoren eine hochgenaue Drehzahl- und Positionsregelung. Damit erfüllen sie die Anforderungen komplexer und dynamischer Bewegungsprofile.


  • Geringer Wartungsaufwand: Die bürstenlose Bauweise eliminiert den Verschleiß von Bürsten, wodurch der Bedarf an routinemäßiger Wartung reduziert wird. Gleichzeitig sinken die langfristigen Betriebskosten, während Zuverlässigkeit und Lebensdauer erhöht werden.


Anwendungen von BLDC-Motoren


Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) haben aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades, ihrer präzisen Regelbarkeit und ihrer zuverlässigen Leistung breite Anwendung in verschiedensten Robotik- und Automatisierungssystemen gefunden. Ihre Vielseitigkeit macht sie sowohl für komplexe mechatronische Plattformen als auch für spezialisierte Bewegungsanwendungen geeignet. Im Folgenden werden zentrale Anwendungsbereiche dargestellt, in denen BLDC-Motoren klare technische und funktionale Vorteile bieten.


1. Humanoide Robotik und Exoskelette:


BLDC-Motoren dienen als zentrale Aktuierungseinheiten in humanoiden Robotern und tragbaren Exoskeletten. Ihre hohe Drehmomentdichte und präzise Positionsregelung ermöglichen flüssige und koordinierte Gliedmaßenbewegungen, die für Rehabilitation, Mobilitätsunterstützung und Kraftverstärkung entscheidend sind.Diese Motoren werden häufig in Gelenkmodulen für obere und untere Extremitäten integriert und bieten sowohl eine kompakte Bauform als auch eine hohe dynamische Reaktionsfähigkeit.


ak-80-8-kv60-robotic-actuator.de1.png


Aktuatoren wie CubeMars AK80-8 KV60 und AK80-9 V3.0 KV100 werden aufgrund ihrer integrierten Motor-Treiber-Architektur und der Dual-Encoder-Konfiguration häufig in Robotergelenkmodulen eingesetzt. Ihre kompakte Bauweise und ihr hohes Drehmoment machen sie ideal für Antriebssysteme der oberen und unteren Extremitäten, bei denen Bauraum und dynamische Leistungsfähigkeit entscheidend sind.




2. Kollaborative und industrielle Robotik:


BLDC-Motoren treiben kollaborative Roboterarme und industrielle Automatisierungssysteme an, bei denen präzise und wiederholgenaue Bewegungen entscheidend sind. Hoher Wirkungsgrad, geringe Geräuschentwicklung und zuverlässige Drehmomentregelung machen sie ideal für Montage-, Pick-and-Place- und Präzisionshandhabungsaufgaben in gemeinsam mit Menschen genutzten Arbeitsumgebungen.


Rahmenlose Torque-Motoren wie CubeMars RO80 KV105 and RO100 KV55 werden häufig in Robotergelenkbaugruppen für Anwendungen mit mittlerem bis hohem Drehmoment integriert. Ihre geringe Rastmomentcharakteristik und flexible Montagestruktur ermöglichen stabile Bahnverfolgung und Dauerbetrieb in industriellen Automatisierungsumgebungen.


ro80-kv105-standard-with-hall.de.png


3. UAVs, Drohnen und Luftplattformen:


Über bodengebundene Robotik hinaus spielen BLDC-Motoren eine fundamentale Rolle in UAVs (Unmanned Aerial Vehicles) und Drohnen. Sie ermöglichen leichte Bauweisen, hohe Drehzahlen sowie eine präzise Schubregelung. Ihre hohe Effizienz und schnelle Reaktionsfähigkeit sind entscheidend für Flugstabilität, Manövrierfähigkeit und Nutzlastkontrolle. Dadurch sind sie unverzichtbar in Anwendungen wie Luftbildfotografie, Vermessung, Inspektion und Lieferdiensten.


4. Elektrofahrzeuge und persönliche Mobilitätsgeräte:


BLDC-Motoren werden zudem широко in Elektrofahrrädern, E-Scootern und leichten Elektrofahrzeugen eingesetzt. Ihr hoher Wirkungsgrad, ihre kompakte Bauform sowie das präzise regelbare Drehmoment ermöglichen einen effizienten Antrieb, sanfte Beschleunigung und eine verlängerte Batterielebensdauer. Damit sind sie ideal für urbane Mobilitätslösungen und portable Transportsysteme geeignet.


Über all diese Anwendungsbereiche hinweg vereinen BLDC-Motoren Leistungsfähigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit. Sie ermöglichen es Ingenieuren, Systeme zu entwickeln, die anspruchsvolle betriebliche Anforderungen erfüllen und gleichzeitig Energieverbrauch sowie Bewegungspräzision optimieren.


Auswahl eines geeigneten bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC)


Die Auswahl eines geeigneten BLDC-Motors erfordert eine systematische Bewertung mechanischer Anforderungen, elektrischer Parameter und anwendungsspezifischer Randbedingungen. Das folgende schrittweise Vorgehen unterstützt dabei, optimale Leistung und langfristige Zuverlässigkeit sicherzustellen.


Schritt 1: Lastanforderungen definieren (Drehmoment und Leistung)


Begin by determining the required torque and power under both rated and peak operating conditions. Consider continuous torque for steady operation and peak torque for acceleration or load fluctuations. Proper torque estimation is fundamental to preventing overload and ensuring long-term reliability.


Schritt 2: Drehzahlbereich festlegen


Der erforderliche Drehzahlbereich – einschließlich Mindest-, Nenn- und Maximaldrehzahl (RPM) – ist eindeutig zu definieren. Die Drehzahlkonstante (Kv-Wert) sowie die Gegen-EMK-Eigenschaften des Motors müssen mit der vorgesehenen Anwendung übereinstimmen, um einen stabilen und effizienten Betrieb im gewünschten Bereich zu gewährleisten.


Schritt 3: Spannungs- und Stromgrenzen bewertens


Die verfügbare Versorgungsspannung sowie die zulässigen Stromgrenzen des Systems sind zu überprüfen. Die Nennspannung des Motors muss mit der Systemspannung übereinstimmen. Darüber hinaus muss die maximale Strombelastbarkeit ausreichend dimensioniert sein, um transiente Lasten ohne Überhitzung bewältigen zu können.


Schritt 4: Regelungsmethode und Feedback-Anforderungen berücksichtigen


Es ist zu bestimmen, ob eine sensorgestützte oder sensorlose Regelung erforderlich ist. Anwendungen mit hoher Positionsgenauigkeit (z. B. Robotergelenke) benötigen in der Regel Hall-Sensoren oder Encoder für eine geschlossene Regelkreisschleife. Einfachere oder kostenkritische Systeme können hingegen sensorlose Lösungen einsetzen.


Schritt 5: Mechanische Randbedingungen bewerten (Größe und Gewicht)


Einbauraum, Befestigungskonfiguration, Wellenart sowie Gewichtsbeschränkungen sind zu berücksichtigen. Anwendungen wie Exoskelette oder UAVs priorisieren häufig eine kompakte Bauweise und eine hohe Drehmomentdichte.


Schritt 6: Thermisches Management und Einschaltdauer prüfen


Die Wärmeabfuhr unter den erwarteten Betriebszyklen ist sorgfältig zu bewerten. Dauerbetrieb oder Hochlastumgebungen erfordern Motoren mit effektivem thermischem Design, um Leistungsabfall oder vorzeitigen Ausfall zu vermeiden.


Schritt 7: Systemkompatibilität verifizieren


Die Kompatibilität mit dem ausgewählten Controller, einem gegebenenfalls eingesetzten Getriebe sowie der gesamten Systemarchitektur ist sicherzustellen. Elektrische Abstimmung und Kommunikationsschnittstellen müssen geprüft werden, um eine optimale Regelungsleistung zu erreichen.


Durch die Einhaltung dieses strukturierten Auswahlprozesses können Ingenieure Drehmoment, Drehzahl, Effizienz, thermische Stabilität und Regelungspräzision ausgewogen berücksichtigen und den am besten geeigneten BLDC-Motor für ihre spezifische Anwendung identifizieren.


Empfehlungen für den Einsatz von bürstenlosen Gleichstrommotoren (BLDC)


Um eine stabile Leistung, eine lange Lebensdauer und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind eine fachgerechte Installation sowie ein professionelles Betriebsmanagement von BLDC-Motoren unerlässlich. Die folgenden Empfehlungen tragen dazu bei, die Systemzuverlässigkeit und Effizienz zu maximieren.


1. Ordnungsgemäße Installation sicherstellen


Es ist zu überprüfen, dass Motor und Controller korrekt angeschlossen und sicher montiert sind. Die elektrische Verdrahtung muss fest ausgeführt und ordnungsgemäß isoliert sein, um lose Verbindungen, Signalstörungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden. Ebenso sollte die mechanische Ausrichtung kontrolliert werden, um unnötige Vibrationen oder eine übermäßige Belastung der Lager zu verhindern.


2. Regelmäßige Inspektion und Wartung durchführen


Obwohl BLDC-Motoren im Vergleich zu bürstenbehafteten Motoren einen geringeren Wartungsaufwand erfordern, bleibt eine regelmäßige Überprüfung wichtig. Wicklungen, Steckverbinder, Kabel und Sensoren sollten regelmäßig kontrolliert werden, um Verschleiß, gelockerte Anschlüsse oder Signalabweichungen frühzeitig zu erkennen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.


3. Geeignete Betriebsumgebung sicherstellen


Der Motor sollte innerhalb des spezifizierten Temperatur- und Feuchtigkeitsbereichs betrieben werden. Übermäßige Hitze, Feuchtigkeit oder Staub können die Isolationsleistung sowie elektronische Komponenten beeinträchtigen. In anspruchsvollen Umgebungen können zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Abdichtungen oder aktive Kühlsysteme erforderlich sein.


4. Dauerhafte Überlastung vermeiden


Ein kontinuierlicher Betrieb über das Nennmoment oder die zulässigen Stromgrenzen hinaus kann zu beschleunigter Wärmeentwicklung führen und die Lebensdauer des Motors verkürzen. Eine korrekte Lastanpassung und sorgfältige Systemkalibrierung tragen wesentlich zu einem langfristig zuverlässigen Betrieb bei.


5. Regelparameter optimieren


Steuerungsparameter – einschließlich Strombegrenzungen, Drehzahlbereich, Beschleunigungsprofile und Rückkopplungsverstärkungen – sollten entsprechend den jeweiligen Anwendungsanforderungen konfiguriert werden. Eine sorgfältige Parametrierung verbessert das Ansprechverhalten, die Stabilität sowie die Gesamtqualität der Bewegung.



Durch die Einhaltung dieser Empfehlungen können Anwender die Betriebsstabilität erhöhen, die Lebensdauer verlängern und eine gleichbleibend hohe Leistung von BLDC-Motorsystemen in unterschiedlichen Anwendungen sicherstellen.


ürstenlose Gleichstrommotoren bieten eine effiziente, präzise und zuverlässige Lösung für moderne Bewegungssysteme. Mit einem fundierten Verständnis, einer sorgfältigen Auswahl und einer sachgerechten Anwendung ermöglichen sie eine optimierte Leistungsfähigkeit in einer Vielzahl technischer Einsatzbereiche.Wenn Sie weitere Fragen zu bürstenlosen Gleichstrommotoren haben, stehen wir Ihnen gerne beratend zur Verfügung.



Verwandte Artikel
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
RO Outrun Frameless Motor Neue Produkte demnächst erhältlich
CubeMars wird bald die Innovationswelle in der Robotik anführen mit der kürzlich erfolgten Markteinführung der neuen RO-Serie von externen rahmenlosen Rotationsmotoren!
Dec 20,2023
Interner Drehkopfmotor G60
Interner Drehkopfmotor G60
Die interne Rotation Kopf Motor G60 nimmt eine große Hohlwelle Design und kann mit einem elektrischen Schleifring, die bequem für das Überqueren der Linie ist integriert werden.
Aug 22,2023
Wie wählt man einen BLDC-Motor aus? Ein vollständiger Auswahlleitfaden
Wie wählt man einen BLDC-Motor aus? Ein vollständiger Auswahlleitfaden
Erfahren Sie, wie Sie den richtigen BLDC-Motor für Robotik auswählen – anhand von Drehmoment, Drehzahl, Spannung, Größe und weiteren Leistungsfaktoren.
Sep 14,2026