Двигатели постоянного тока
шаговые двигатели
Серводвигатели
актуаторы
линейные двигатели

Какие двигатели подходят для роботов

CubeMars / Oct 26,2023

В роботах используются различные типы двигателей, в зависимости от их конкретного применения и потребностей. К распространенным типам двигателей, используемых в роботах, относятся:


Двигатели постоянного тока


Двигатели постоянного тока широко используются в роботах благодаря своей простоте и легкости управления. Они часто используются в колесных роботах для обеспечения движения. Скорость и направление вращения двигателей постоянного тока можно регулировать путем изменения напряжения и полярности.


шаговые двигатели


шаговые двигатели известны своей точностью в управлении положением и вращением. Они широко используются в приложениях, требующих точного управления, таких как 3D-принтеры и станки с ЧПУ.


Серводвигатели


Серводвигатели позволяют точно контролировать положение и скорость частей робота. Они широко используются в манипуляторах роботов и других приложениях, требующих точности.


бесщеточные двигатели постоянного тока


бесщеточные двигатели постоянного тока известны своей высокой эффективностью и надежностью. Они обычно используются в приложениях, требующих длительной непрерывной работы, таких как беспилотники, электромобили и промышленные роботы.


актуаторы


в некоторых робототехнических приложениях используются специальные актуаторы, например пневматические или гидравлические. Они могут обеспечивать большое усилие на выходе и обычно используются в тяжелых промышленных роботах.


линейные двигатели


линейные двигатели используются в приложениях, где требуется линейное перемещение. Они обычно используются в высокоточных, высокоскоростных роботизированных системах, включая роботов-передвижников и линейные столы.


Выбор двигателя зависит от конкретных потребностей робототехнической задачи, таких как скорость, точность, крутящий момент и условия окружающей среды. Кроме того, система управления и алгоритмы настраиваются в соответствии с выбранным типом двигателя для достижения требуемых характеристик. Для обеспечения оптимальной производительности важно тщательно подобрать двигатель нужного типа для предполагаемого применения робота.


Похожие статьи
CubeMars блистает на Второй Китайской конференции по человекоподобной робототехнике и воплощённому интеллекту
CubeMars блистает на Второй Китайской конференции по человекоподобной робототехнике и воплощённому интеллекту
CubeMars представила модуль AKH на Второй конференции по человекоподобной робототехнике в Китае и получила награду «Выдающийся поставщик».
Jun 04,2025
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижностью
Как создание с нуля электрической инвалидной коляски с двумя двигателями вернуло свободу супруге с ограниченной подвижно...
Узнайте, как был создан электроколяска с двумя моторами с нуля, чтобы вернуть свободу и независимость жене с ограниченной подвижностью.
Apr 02,2026
Как работают серводвигатели?
Как работают серводвигатели?
Серводвигатели (сервомоторы) - это тип двигателей, обеспечивающих точное управление положением, скоростью и углом. Они часто используются в сочетании с системой обратной связи, такой как энкодер или решающее устройство, для обеспечения обратной связи по п
Oct 07,2023