Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Les trois défis fondamentaux des systèmes de puissance des bras robotisés à six degrés de liberté
Feuille de route technologique des actionneurs et stratégie de sélection hiérarchique
Principe en “échelons” de la répartition de puissance des articulations
Pourquoi les actionneurs intégrés sont devenus la voie principale d’évolution
Résumé

Comment choisir des actionneurs pour un bras robotisé à 6 degrés de liberté

CubeMars / Apr 24,2026

Dans le domaine du développement robotique, la conception d’un bras robotisé à six degrés de liberté sert de passerelle entre la théorie et l’application pratique. Qu’il s’agisse d’une solution de laboratoire de bureau orientée vers la précision ou d’une application industrielle nécessitant une capacité de charge élevée et une grande portée, le défi principal réside dans l’équilibre entre la charge utile de l’effecteur terminal, le poids propre de la structure et le couple de sortie des articulations.


Le choix des actionneurs ne consiste plus simplement à sélectionner un moteur unique ; il détermine directement les limites dynamiques du système, la bande passante de contrôle et l’efficacité d’intégration. Cet article analysera systématiquement la logique de sélection des actionneurs pour les bras robotisés complets et explorera comment établir une stratégie scientifique de répartition de la puissance des articulations.


Les trois défis fondamentaux des systèmes de puissance des bras robotisés à six degrés de liberté


À mesure que les bras robotisés passent de simples modèles de démonstration à des applications réelles, la complexité du système augmente rapidement. Les développeurs ne doivent plus seulement se concentrer sur le fait que le bras « peut bouger », mais aussi sur le fait qu’il soit « stable, efficace et contrôlable ». Parmi ces aspects, les trois types de problèmes suivants représentent des défis centraux pour presque tous les bras robotisés de moyenne et grande taille.


Amplification du couple due à l’effet de levier


Un bras robotisé est essentiellement un système de levier multi-étages typique. À mesure que la portée augmente, la distance entre la charge utile et les articulations s’allonge, ce qui entraîne une amplification significative du couple. Plus important encore, cette augmentation n’est pas due à un seul facteur.

 

D’une part, l’augmentation de la longueur du bras amplifie directement le couple généré par la charge utile ; d’autre part, pour garantir la rigidité structurelle, le bras lui-même nécessite souvent des sections plus épaisses ou renforcées, ce qui augmente encore son propre poids. Cela signifie que les articulations proximales doivent supporter non seulement la charge utile à l’effecteur terminal, mais aussi le poids cumulé de l’ensemble du bras robotisé.


En pratique d’ingénierie, cet effet se manifeste généralement comme suit :


Un moteur qui semble suffisant lors de la phase de conception initiale peut, une fois la machine entièrement assemblée et complètement déployée, présenter un couple insuffisant, un fonctionnement laborieux, voire une incapacité à soulever la charge.


Charges dynamiques et effets d’inertie


Les charges statiques ne représentent qu’une partie du problème. Dans les applications réelles, les bras robotisés fonctionnent rarement à l’état stationnaire pendant de longues périodes ; la plupart des tâches impliquent des démarrages, des arrêts et des changements de direction fréquents.


Au cours de ces processus dynamiques, les articulations doivent en outre surmonter les effets d’inertie causés par les accélérations et décélérations. En particulier lors de mouvements à grande vitesse ou sous charge lourde, ces charges instantanées sont souvent bien supérieures à celles en conditions statiques.


Les manifestations typiques incluent :

Fonctionnement fluide à vide, mais retards, vibrations ou erreurs de suivi notables une fois une charge appliquée ;

Impacts générés lors d’arrêts rapides, provoquant des vibrations de la structure mécanique et affectant même la durée de vie et la fiabilité.


Si les facteurs dynamiques ne sont pas pleinement pris en compte lors de la phase de sélection, le système se retrouve souvent dans une situation « théoriquement réalisable mais pratiquement inutilisable ».


Amplification cumulative de la précision de l’effecteur terminal


La précision d’un bras robotisé ne dépend pas uniquement des performances de chaque articulation, mais de l’erreur cumulative de toute la chaîne d’entraînement.


Chaque articulation présente un certain jeu, une déformation élastique et une erreur de contrôle. Dans les structures à bras court, ces erreurs peuvent être peu perceptibles, mais à mesure que la portée augmente, ces petites déviations sont amplifiées progressivement, entraînant finalement des erreurs de positionnement significatives à l’effecteur terminal.


En pratique, cela se manifeste généralement par :

  • Diminution de la répétabilité

  • Déviations des trajectoires de l’effecteur terminal

  • Instabilité lors de tâches à contrôle de force ou basées sur le contact


En particulier dans les scénarios nécessitant une manipulation précise — tels que l’assemblage, la préhension ou la collaboration homme-robot — cette amplification des erreurs impacte directement l’utilisabilité du système.


Feuille de route technologique des actionneurs et stratégie de sélection hiérarchique


En fonction des exigences de charge et des limites d’application, les solutions d’actionneurs peuvent être classées en quatre approches principales :


Architecture de l’actionneur

Avantages clés

Limitations techniques

Plage de charge recommandée

Systèmes servo / pas à pas intégrés

Coût très faible, cycle de développement court

Faible densité de puissance, durée de vie limitée, absence de contrôle de force transparent

< 2 kg (éducation / grand public)

Actionneurs robotiques intégrés

Haute densité de couple, conception très compacte, câblage simplifié basé sur bus

Coût unitaire plus élevé que les solutions modulaires

2 kg – 20 kg (robots collaboratifs / mobiles)

Servo industriel traditionnel + RV / Harmonic Drive

Rigidité extrêmement élevée, grande maturité, adapté aux applications de forte puissance

Redondance du système, câblage complexe, poids élevé

20 kg – 500 kg+ (industrie)

Actionneurs quasi-direct drive

Bande passante élevée, excellente résistance aux impacts et retour de force

Couple continu limité

Mains dextrales, articulations de robots quadrupèdes


Principe en “échelons” de la répartition de puissance des articulations


Dans un système typique de bras robotisé à six degrés de liberté, les rôles des articulations diffèrent considérablement le long de la chaîne de puissance. De la base à l’effecteur terminal, le système présente une diminution progressive du couple, une augmentation des exigences de vitesse et une sensibilité croissante à l’inertie. Par conséquent, les actionneurs ne doivent pas être sélectionnés de manière uniforme, mais configurés de façon hiérarchique selon la position des articulations.


Articulations de base et d’épaule (articulations proximales)


Ce niveau constitue le point de départ de la chaîne de puissance et sert de « centre de couple » du système. Sa mission principale est de supporter le couple maximal résultant du poids combiné du bras et de la charge utile, tout en garantissant la stabilité structurelle.


En pratique, ce niveau détermine souvent si le bras possède une capacité de charge de base. Si la sélection est inadéquate, même des articulations performantes ailleurs ne peuvent compenser le manque global.


Lors de la sélection, il convient de prêter attention à :

  • Couple continu, pas seulement le couple de pointe

  • Rigidité du réducteur et résistance aux chocs

  • Stabilité thermique et dérive de puissance en fonctionnement prolongé


L’objectif principal est de garantir que le bras puisse « soulever, maintenir et fonctionner de manière stable à long terme ».


Articulations du coude et section intermédiaire


Les articulations intermédiaires constituent le cœur du mouvement, responsables du suivi de trajectoire et du transfert de charge. Elles nécessitent de meilleures performances dynamiques.


Ce niveau représente souvent le plus grand défi lors du réglage du système. Il faut garantir un couple suffisant sans introduire de retard dû à des rapports de réduction trop élevés.


Les critères clés incluent :

  • Relation couple/vitesse

  • Réactivité dynamique et stabilité du contrôle

  • Performance constante sous différentes charges


Ce niveau influence directement la qualité du mouvement : fluidité et contrôlabilité.


Poignet et effecteur terminal (articulation distale)


Située à l’extrémité du bras, cette articulation agit comme le « centre de sensibilité ». Sa masse est amplifiée par les articulations précédentes, influençant fortement la performance globale.


Un effecteur trop lourd augmente la charge sur les articulations en amont et réduit la vitesse de réponse.


L’objectif ici est donc de réduire l’inertie plutôt que d’augmenter le couple.


Priorités de sélection :

  • Structure légère et compacte

  • Haute densité de puissance

  • Réponse rapide et large bande passante de contrôle


Pourquoi les actionneurs intégrés sont devenus la voie principale d’évolution


À mesure que les systèmes de bras robotisés évoluent de la validation expérimentale vers des applications réelles, le paradigme global de conception passe de l’architecture traditionnelle « moteur + réducteur + driver séparés » à des solutions plus intégrées au niveau des articulations.


Dans ce contexte, les actionneurs intégrés deviennent de plus en plus le choix privilégié des équipes d’ingénierie. Le changement clé ne réside pas seulement dans l’intégration structurelle, mais aussi dans une évolution de la logique de conception : passer d’une « sélection au niveau des composants » à une « définition des performances au niveau des articulations ».


La réduction de la complexité système améliore l’efficacité de conception


Dans les conceptions traditionnelles, chaque articulation nécessite généralement une sélection et une intégration indépendantes du moteur, du réducteur, de l’encodeur, du driver, ainsi que des structures mécaniques de montage et d’alignement.


Cette architecture distribuée introduit souvent divers défis d’ingénierie, notamment :

  • Accumulation d’erreurs de désalignement mécanique lors de l’assemblage

  • Forte complexité du câblage et de la conception des interfaces

  • Cycles prolongés de mise au point et d’optimisation du système

  • Difficulté à maintenir la cohérence entre les différents composants


À l’inverse, les actionneurs intégrés regroupent ces fonctions dans une seule unité d’articulation, réduisant considérablement la complexité globale du système.


Par conséquent, les développeurs peuvent passer de l’intégration multi-composants à l’optimisation des performances de mouvement et des stratégies de contrôle au niveau des articulations.


La densité de couple et l’efficacité structurelle deviennent des indicateurs clés


Pour un bras robotisé à 6 degrés de liberté, les exigences de charge varient fortement selon les articulations :

  • Articulations distales : priorité à une faible inertie et à une réponse rapide

  • Articulations intermédiaires : équilibre entre couple et performances dynamiques

  • Articulations proximales : exigence de couple statique élevé et de capacité de charge structurelle


Dans cette structure hiérarchique, l’avantage des actionneurs intégrés réside dans leur capacité à couvrir l’ensemble de la chaîne cinématique grâce à différentes classes de couple.


Des articulations distales légères aux bases à forte charge, ils permettent une répartition continue sans recourir à des systèmes de réduction externes complexes ou à des mécanismes de transmission personnalisés. En pratique, cette hiérarchie peut être comprise à travers plusieurs configurations représentatives d’articulations :


Effecteur final léger et articulations à haute dynamique


Ce segment correspond principalement à l’effecteur final ou au poignet du bras robotisé. L’objectif principal est de réduire l’inertie, d’améliorer la réponse dynamique et de minimiser la charge imposée aux articulations en amont.


Représentés par des modèles tels que AK40-10 KV170 et AK45-10 KV75, ces actionneurs offrent une vitesse élevée et une faible inertie de rotation, ce qui les rend particulièrement adaptés aux articulations terminales nécessitant un suivi de trajectoire rapide ou des ajustements à haute fréquence.


Dans les systèmes réels, ce niveau influence directement la « sensation » globale et la bande passante de contrôle du robot. Si la masse de l’effecteur final est trop élevée, même des articulations en amont suffisamment puissantes verront leurs performances dynamiques se dégrader de manière notable.


Par conséquent, dans la conception de bras robotisés à 6 DDL, les articulations terminales privilégient généralement des actionneurs légers et dynamiques plutôt qu’un couple statique excessif.


ak40-10


Articulations intermédiaires et chaîne de mouvement principale


Ce segment représente la zone de travail principale du système de puissance du bras robotisé, responsable de la majorité de l’exécution des trajectoires et de la transmission des charges.


Les configurations typiques incluent AK70-9 KV60 et AK80-9 V3.0 KV100, qui offrent un compromis équilibré entre couple et vitesse, adaptés aux articulations du coude et aux maillons intermédiaires.


À ce niveau, l’accent de conception passe de l’augmentation du couple à la garantie de performances de contrôle stables et cohérentes dans différentes conditions de charge et dynamiques.


ak70-9


Articulations d’épaule à forte charge et entraînement de base


Ce segment est responsable de la gestion du couple structurel global et des charges statiques du bras robotisé, constituant la base de tout le système de puissance.


En pratique, le AK10-9 V3.0 KV60 est couramment utilisé pour les articulations proximales nécessitant une capacité de sortie élevée, tandis que le AKH70-48 V1.0 KV41 est plus adapté aux bases à forte charge ou aux structures à grande portée, où un couple élevé et un fort rapport de réduction sont essentiels pour supporter des charges structurelles continues.


ak10-9-v3-0-kv60-7


Le AK10-9 V2.0 KV60 est également utilisé pour l’entraînement de l’axe de base dans des bras robotisés à charge moyenne à élevée, en particulier lorsque l’on recherche un équilibre entre couple et compacité. Par exemple, un bras robotisé à six axes développé par l’équipe DIODE de l’Université Donghua utilise deux actionneurs AK10-9 V2.0 KV60.



La valeur fondamentale de cette approche hiérarchique réside dans la transformation de la conception des bras robotisés, passant d’une « sélection de moteur ponctuelle » à un « problème de répartition de puissance au niveau des articulations ».


Les développeurs peuvent sélectionner directement les actionneurs en fonction de la position de l’articulation et des exigences de charge, en associant des plages de couple appropriées à chaque segment. Cela réduit considérablement l’incertitude dans la conception du système de transmission tout en améliorant la cohérence et la prévisibilité globales du système.


Résumé


La conception du système de puissance d’un bras robotisé à six degrés de liberté est fondamentalement un problème de répartition du couple et d’optimisation structurelle, et non simplement de sélection de moteur.


En pratique, établir un modèle mécanique simplifié pour estimer les charges statiques et dynamiques est essentiel pour garantir la stabilité.


Parallèlement, les différences fonctionnelles entre articulations nécessitent une conception hiérarchique.


Les actionneurs intégrés réduisent efficacement la complexité et améliorent la cohérence du système.


Dans l’ensemble, la sélection des actionneurs doit être basée sur une optimisation globale du système afin d’atteindre des performances fiables et efficaces.

Articles connexes
Servomoteur : comment ça fonctionne ?
Servomoteur : comment ça fonctionne ?
Un servomoteur (Servo Motor) est un type de moteur capable de contrôler avec précision la position, la vitesse et l’angle. Il est généralement utilisé avec des systèmes de rétroaction tels que des encodeurs ou des résolveurs pour fournir un retour en temp
Oct 07,2023
Recherche sur la téléopération des robots bipèdes et la synchronisation des mouvements dynamiques
Recherche sur la téléopération des robots bipèdes et la synchronisation des mouvements dynamiques
Les technologies robotiques actuelles se concentrent sur le développement de robots bipèdes capables d’opérer dans des environnements complexes. Avec les avancées technologiques, les recherches progressent vers des robots bipèdes pouvant se synchroniser e
Oct 17,2024
Cas d’application des moteurs pour robots en environnements complexes : de l’aérospatial et de l’exploration extraterrestre au fonctionnement autonome
Cas d’application des moteurs pour robots en environnements complexes : de l’aérospatial et de l’exploration extraterres...
La sélection des moteurs pour les robots évoluant dans des environnements complexes ne doit pas se limiter à des paramètres isolés tels que le couple de pointe ou la vitesse. Elle doit être évaluée de manière globale en tenant compte de l’environnement de
Sep 28,2026
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel