Ключевые требования к электродвигателям для экзоскелетных роботов 
Понимание плотности мощности в экзоскелетах
Соображения безопасности человека при выборе двигателей
Технологии двигателей для экзоскелетных роботов
Компромиссы в проектировании: мощность vs безопасность vs комфорт
Выбор двигателей CubeMars для экзоскелетных роботов
Заключение

Как выбрать двигатели экзоскелета с учетом мощности и безопасности

CubeMars / Apr 10,2026

Экзоскелетные роботы стремительно меняют способ взаимодействия человека с машинами, обеспечивая увеличение физической силы, улучшение подвижности и более эффективную реабилитацию. От медицинских вспомогательных устройств, поддерживающих пациентов с нарушениями подвижности, до промышленных систем, снижающих усталость работников и риск травм, экзоскелеты становятся важной частью современных робототехнических приложений.

 

В отличие от традиционных роботов, экзоскелетные системы работают в непосредственном физическом контакте с человеческим телом. Эта фундаментальная особенность создаёт уникальный набор инженерных задач, при которых производительность нельзя оценивать только по выходной мощности. Вместо этого проектирование исполнительных механизмов должно тщательно балансировать мощность, вес, отзывчивость и безопасность в условиях жёстко ограниченной, ориентированной на человека среды.

 

Среди всех компонентов ключевую роль в определении производительности системы играет электродвигатель. Он напрямую влияет на выходной крутящий момент, плавность движения, энергоэффективность и общий комфорт пользователя. Однако увеличение мощности двигателя не является простым решением. Более высокая выходная мощность часто приводит к увеличению массы, тепловой нагрузки и сложности управления — факторам, которые могут негативно сказаться на удобстве ношения и безопасности пользователя.

 

В результате при выборе двигателя для экзоскелетных роботов определяются два критически важных фактора:

  • Плотность мощности — обеспечение достаточной выходной мощности при минимальных размерах и массе

  • Безопасность человека — гарантия адаптивного, предсказуемого и безопасного взаимодействия с пользователем

 

Достижение оптимального баланса между этими параметрами является необходимым условием для создания эффективных и надёжных экзоскелетных систем. В следующих разделах мы рассмотрим ключевые требования к двигателям, важность плотности мощности и аспекты безопасности, которые определяют проектирование исполнительных механизмов в носимой робототехнике.


Ключевые требования к электродвигателям для экзоскелетных роботов 


Проектирование электродвигателей для экзоскелетных роботов требует принципиально иного подхода по сравнению с традиционными робототехническими системами. Поскольку такие устройства находятся в прямом контакте с человеческим телом, характеристики исполнительных механизмов должны выходить за рамки простой выходной мощности — они должны обеспечивать безопасное, естественное и эффективное движение человека.

 

Ниже приведены ключевые факторы, которые инженеры должны учитывать при выборе двигателей для носимой робототехники:

 

Высокое отношение мощности к массе 

 

Экзоскелеты являются носимыми системами, поэтому масса является критически важным ограничением. Каждый дополнительный килограмм увеличивает метаболические затраты и снижает комфорт пользователя, особенно при длительном использовании, например в реабилитации или промышленной поддержке.

Поэтому двигатели должны обеспечивать достаточный крутящий момент и мощность при минимальной массе. Высокое отношение мощности к массе позволяет:

  • Снизить физическую нагрузку на пользователя

  • Повысить энергоэффективность и увеличить время работы от батареи

  • Улучшить динамические характеристики без увеличения габаритов компонентов


В экзоскелетах нижних конечностей требования к крутящему моменту суставов могут быть значительными (например, коленный сустав часто требует десятки Н·м), что усиливает необходимость в компактных, но мощных исполнительных механизмах.

 

Компактная и лёгкая интеграция 

 

Помимо массы самого двигателя, не менее важна общая компоновка исполнительного механизма. Суставы экзоскелета должны максимально точно соответствовать анатомии человека, что оставляет ограниченное пространство для механических компонентов.

 

Высокоинтегрированные конструкции исполнительных механизмов — объединяющие двигатель, редуктор и электронный драйвер — обладают следующими преимуществами:

  • Снижение сложности системы и объёма проводки

  • Упрощение механической интеграции в суставы

  • Повышение надёжности и ускорение развертывания системы

 

Компактные модульные приводы особенно полезны в носимой робототехнике, где ограничения по пространству и требования эргономики напрямую влияют на удобство использования.

 

Обратимость и механическая податливость 

 

В отличие от промышленных роботов, экзоскелеты должны обеспечивать естественные движения человека даже при выключенной системе или в режиме помощи. Это требует от приводов высокой обратимости (backdrivability), то есть способности внешних сил (от пользователя) вращать двигатель с минимальным сопротивлением.

 

Основные преимущества:

  • Более естественные и интуитивные движения

  • Снижение риска несоосности суставов или травм

  • Повышение безопасности при непредсказуемых взаимодействиях

 

Обратимость сильно зависит от таких факторов, как передаточное отношение редуктора, трение и инерция двигателя. Более низкие передаточные числа и оптимизированная трансмиссия могут значительно повысить податливость системы.

 

Эта концепция дополнительно подтверждается современными исследованиями в области привода с квази-прямым приводом (Quasi-Direct Drive, QDD), которые показывают, что низкоимпедансные приводы значительно улучшают обратимость и безопасность взаимодействия.

 

Например, исследование QDD-экзоскелетных систем показывает, что точная оценка усилия взаимодействия человека и робота может достигаться со средней ошибкой около 6,4% от номинального выходного усилия, обеспечивая более отзывчивую и безопасную поддержку.

 

human-exoskeleton-interaction-force-estimation

 


Точное управление крутящим моментом и положением

 

Производительность экзоскелета во многом зависит от того, насколько точно система может синхронизироваться с движением человека. Это требует высокой точности управления как крутящим моментом, так и положением.

 

Во многих приложениях управление крутящим моментом особенно критично:

  • системы реабилитации требуют контролируемой помощи или сопротивления

  • системы поддержки походки должны адаптироваться к движениям в реальном времени

  • взаимодействие человек–робот зависит от плавного и предсказуемого выходного усилия

 

Высокоточные датчики и современные алгоритмы управления позволяют приводам обеспечивать стабильную и отзывчивую работу, гарантируя точную координацию между пользователем и устройством.

 

Энергоэффективность и тепловой режим

 

Поскольку экзоскелеты обычно питаются от аккумуляторов, эффективность двигателя напрямую влияет на время работы и практическую применимость системы. Неэффективные двигатели не только быстрее расходуют энергию, но и выделяют избыточное тепло.

 

Тепловые характеристики особенно важны в носимых системах:

  • накопление тепла может снижать комфорт и безопасность пользователя

  • ограниченное пространство затрудняет реализацию охлаждения

  •  длительная непрерывная работа требует стабильного температурного режима

 

Энергоэффективная конструкция двигателя вместе с оптимизированной электроникой управления помогает поддерживать стабильную работу при минимальных тепловых рисках.

 

В совокупности эти требования показывают ключевую реальность: выбор двигателя для экзоскелетных роботов — это многопараметрическая инженерная задача.

 

Мощность, размер, податливость, точность управления и тепловые характеристики должны быть сбалансированы, чтобы система была не только мощной, но и носимой, безопасной и интуитивной.


Понимание плотности мощности в экзоскелетах


Плотность мощности — ключевой параметр при проектировании двигателей для экзоскелетов. Он показывает, сколько мощности двигатель может выдавать относительно своего размера или массы. В носимой робототехнике высокая плотность мощности позволяет обеспечивать сильную поддержку без увеличения габаритов, сохраняя комфорт и удобство использования.

 

Что означает плотность мощности для экзоскелетов

 

Проще говоря, двигатель с высокой плотностью мощности обеспечивает большую выходную мощность при компактных размерах и малой массе. Это особенно важно, поскольку экзоскелеты носятся непосредственно на теле, и любой лишний вес увеличивает усталость пользователя и снижает комфорт.

Высокая плотность мощности помогает роботу быстрее реагировать на движения человека и поддерживать плавное, естественное движение.

 

Почему плотность мощности важна

 

Высокая плотность мощности дает несколько ключевых преимуществ для носимой робототехники:

  • Комфорт при ношении — более легкие двигатели снижают нагрузку на пользователя

  • Энергоэффективность — компактные и эффективные двигатели потребляют меньше энергии

  • Быстрая реакция — приводы с низкой инерцией обеспечивают естественные движения

  • Простота интеграции — компактные двигатели легче встраиваются в суставные узлы

 

Иными словами, плотность мощности позволяет экзоскелетам быть одновременно мощными и удобными.


В качестве практического примера этого принципа можно привести систему на базе CubeMars, где роботизированные приводы обеспечивают экзоскелетам Джорджии Тех адаптивную поддержку движения, представленного в публикации Science Advances.

 

Система динамически регулирует крутящий момент на основе распознавания рельефа в реальном времени, обеспечивая как высокую силу поддержки, так и естественность движений при сохранении легкой носимой конструкции.




Компромиссы в проектировании с высокой плотностью мощности

 

Хотя высокая плотность мощности обеспечивает значительные преимущества, она также создает ряд инженерных проблем:

  • Тепловое управление — небольшие высокомощные двигатели могут быстро перегреваться при недостаточном охлаждении.

  • Механические напряжения — компактные конструкции могут увеличивать нагрузку на шестерни и подшипники, сокращая срок службы.

  • Ограничения по стоимости и материалам — использование передовых сплавов, магнитов и технологий намотки часто увеличивает производственные затраты.

  • Компромисс между крутящим моментом и скоростью — высокоскоростные двигатели обеспечивают высокую плотность мощности, но часто требуют редукции для достижения необходимого крутящего момента.

 

Балансировка этих компромиссов имеет решающее значение для создания двигателя, который одновременно является мощным, носимым и надежным.

 

Последствия для выбора двигателей экзоскелета

 

При выборе двигателей для экзоскелетов инженеры должны учитывать не только пиковую мощность, но и непрерывную мощность, тепловые ограничения и динамические характеристики.

 

Основные принципы включают:

  • выбор высокоэффективных бесщеточных двигателей для максимизации мощности на единицу массы

  • тщательную оценку передаточных отношений редуктора для сохранения обратимости и податливости

  • рассмотрение модульных конструкций приводов, объединяющих двигатель, редуктор и электронику управления для экономии пространства при сохранении высокой мощности

 

На практике двигатели с высокой плотностью мощности часто являются основой современных экзоскелетных систем, обеспечивая как производительность, так и комфорт пользователя.

 

Соображения безопасности человека при выборе двигателей


Экзоскелетные роботы работают в непосредственном контакте с человеческим телом, поэтому безопасность является приоритетом при выборе двигателей. В отличие от традиционных роботов, такие устройства должны плавно реагировать на движения человека и предотвращать любой риск травм. Безопасность в экзоскелетах зависит как от механической конструкции, так и от стратегий управления.

 

Механическая безопасность

 

Безопасный экзоскелет начинается с аппаратной части. Двигатели и суставы должны быть спроектированы так, чтобы минимизировать риск травм:

  • Двигатели с низкой инерцией — более легкие движущиеся части уменьшают последствия резких остановок или столкновений

  • Комpliant-актуаторы — гибкие или последовательно-упругие конструкции позволяют суставу поглощать неожиданные силы

  • Безопасный диапазон движения — ограничение углов движения предотвращает переразгибание или неестественные положения

 

Механическая безопасность гарантирует, что даже при сбое или резком движении пользователя система не причинит вреда.

 

Безопасность на уровне управления

 

Управление двигателем играет ключевую роль в обеспечении безопасного взаимодействия человека и робота:

  • Ограничение крутящего момента — двигатели запрограммированы так, чтобы не превышать безопасные уровни усилия

  • Обнаружение столкновений — датчики фиксируют неожиданное сопротивление и останавливают или корректируют движение

  • Плавные профили движения — постепенное ускорение и замедление предотвращают резкие рывки

 

Эффективные стратегии управления позволяют экзоскелету помогать пользователю, не подавляя его движения, делая взаимодействие интуитивным и предсказуемым.

 

Тепловая безопасность

 

Поскольку экзоскелеты носятся непосредственно на теле, управление теплом является важнейшим фактором безопасности:

  • двигатели должны минимизировать тепловыделение при длительной работе

  • температура поверхности должна оставаться безопасной даже при длительном использовании

  • эффективные системы охлаждения или низкотепловые конструкции защищают как устройство, так и пользователя

 

Эти меры обеспечивают безопасную работу системы даже при неожиданных условиях или сбоях питания.

 

Последствия для выбора двигателей

 

При выборе двигателей для экзоскелетов с учетом безопасности человека следует:

  • выбирать двигатели с низкой инерцией и плавным управлением

  • придавать приоритет обратимости и податливости для естественного и безопасного движения

  • использовать модульные приводы с интегрированными функциями безопасности при сохранении компактности

 

Сосредоточение внимания на безопасности как на механическом, так и на управляющем уровне позволяет экзоскелетам эффективно помогать человеку, не снижая уровень его безопасности и комфорта.

 

Технологии двигателей для экзоскелетных роботов


motor-technologies-for-exoskeleton-robots


Выбор подходящей моторной технологии является ключевым этапом проектирования экзоскелета. Двигатель напрямую влияет на производительность, удобство ношения и безопасность, а различные технологии обладают уникальными преимуществами, подходящими для разных задач. Понимание этих вариантов помогает инженерам создавать системы, которые работают естественно, безопасно и эффективно.

 

1.  Бесщеточные двигатели постоянного тока (BLDC)

 

Почему они широко используются:

  • Высокий КПД позволяет преобразовывать больше электрической энергии в механическую, увеличивая время автономной работы

  • Компактность и малый вес обеспечивают высокую мощность без увеличения нагрузки на пользователя

  • Плавное и точное управление крутящим моментом обеспечивает естественные, «человеко-подобные» движения


Идеально подходят для:

  • Экзоскелетов нижних и верхних конечностей

  • Применений, требующих надежной и отзывчивой поддержки

 

BLDC-двигатели являются основой многих носимых роботизированных систем, обеспечивая баланс между производительностью и практичностью.

 

2.  Безрамочные двигатели (Frameless Motors)

 

Безрамочные двигатели представляют собой моторные «ядра» без корпуса, что позволяет напрямую интегрировать их в сустав экзоскелета.

 

Преимущества:

  • Эффективное использование пространства — идеально подходят для компактных суставов и плотной компоновки

  • Гибкая интеграция — могут комбинироваться с редукторами, датчиками и энкодерами под конкретные задачи

  • Высокая плотность мощности — обеспечивают большой крутящий момент при минимальном объеме


Области применения:

  • Легкие реабилитационные устройства

  • Роботизированные руки или ноги с жесткими ограничениями по пространству

 

Безрамочные двигатели дают конструкторам возможность максимально органично встроить привод в человеческий интерфейс.

 

3.  Интегрированные исполнительные модули

 

Это полностью готовые узлы, объединяющие двигатель, редуктор и электронику управления в одном компактном корпусе.


Преимущества:

  • Упрощают механическую и электрическую интеграцию

  • Снижают количество проводки и потенциальных точек отказа

  • Обеспечивают стабильную и предсказуемую работу


Почему выделяются модули CubeMars:

  • Высокая плотность крутящего момента при малом весе

  • Плавное и управляемое движение, подходящее для взаимодействия с человеком

  • Модульная архитектура позволяет легко адаптировать решения под разные суставы и типы экзоскелетов


Интегрированные приводы позволяют инженерам сосредоточиться на системном уровне проектирования, а не на отдельных компонентах.

 

4. Сравнение технологий


ТехнологияКлючевые преимуществаЛучшее применение
BLDC двигательВысокий КПД, плавное управлениеУниверсальные экзоскелеты
Безрамочный двигательКомпактность, высокая кастомизацияКомпактные суставы, специализированные конструкции
Интегрированный приводПростая интеграция, стабильная работаМедицинские и промышленные носимые роботы

 

5. Соответствие технологии применению


Реабилитационные экзоскелеты


  • Приоритеты: плавность движения, податливость и безопасность. Чаще используются безрамочные или интегрированные приводы.Промышленные ассистивные системы


  • Приоритеты: высокий крутящий момент и длительная работа. Подходят BLDC-двигатели или интегрированные модули.Системы повышения физических возможностей


  • Приоритеты: быстрая реакция и высокая динамика. Обычно применяются BLDC с высокой плотностью мощности или продвинутые интегрированные приводы.

 

Выбор моторной технологии — это баланс между производительностью, безопасностью и комфортом, который позволяет создавать экзоскелеты, работающие естественно и надежно.

 

Компромиссы в проектировании: мощность vs безопасность vs комфорт


Проектирование экзоскелетов требует тщательного баланса между мощностью, безопасностью и комфортом пользователя. В отличие от традиционных роботов, носимые устройства должны обеспечивать помощь, не ухудшая состояние человека. Каждое инженерное решение влияет сразу на несколько аспектов производительности.

 

1.  Мощность vs носимость 

 

Двигатели высокой мощности обеспечивают более сильную поддержку и быструю реакцию, однако увеличивают массу и габариты системы. Это может затруднить длительное ношение экзоскелета.

 

Факторы, которые необходимо учитывать:

  • Более тяжелые двигатели увеличивают утомляемость при длительном использовании

  • Габаритные приводы могут ограничивать диапазон движения суставов

  • Необходимо подбирать минимальный размер двигателя, обеспечивающий требуемый крутящий момент

 

Оптимальная конструкция должна обеспечивать достаточную мощность при сохранении легкости и удобства ношения.

 

2.  Безопасность vs отзывчивость 

 

Слишком агрессивная реакция двигателя может представлять опасность для пользователя, тогда как чрезмерно «осторожные» системы могут казаться медленными и неэффективными. Безопасность требует точного контроля крутящего момента и движения.

 

Основные подходы:

  • Ограничение крутящего момента для предотвращения избыточных усилий

  • Использование податливости или последовательно-упругих элементов для поглощения неожиданных нагрузок

  • Реализация плавных профилей движения для исключения резких рывков

 

Баланс между безопасностью и отзывчивостью обеспечивает естественную помощь без риска травм.

 

3.  Комфорт vs механическая сложность 

 

Интеграция высокотехнологичных двигателей часто требует редукторов, датчиков и электроники. Хотя это повышает производительность, также увеличиваются сложность, масса и требования к обслуживанию.

 

Стратегии проектирования:

  • Использование модульных приводов для компактных и интегрированных решений

  • Минимизация проводки и выступающих компонентов, мешающих движению

  • Учет эргономики расположения суставов и точек крепления

 

Комфорт является критически важным фактором: даже самые производительные экзоскелеты будут мало использоваться, если они неудобны.

 

4.  Поиск оптимального баланса 

 

Каждый проект экзоскелета связан с компромиссами. Инженеры должны расставлять приоритеты в зависимости от области применения:

  • Реабилитационные устройства — приоритет отдается безопасности и комфорту, а не максимальной мощности

  • Промышленные ассистивные экзоскелеты — требуется высокая мощность, но безопасность и эргономика остаются критически важными

  • Системы повышения производительности — приоритет у мощности и быстродействия, но комфорт также нельзя игнорировать

 

Наиболее успешные решения достигают баланса между этими тремя факторами, создавая экзоскелеты, которые одновременно мощные, безопасные и удобные в использовании.

 

Выбор двигателей CubeMars для экзоскелетных роботов


Экзоскелеты требуют двигателей, которые обеспечивают баланс между высокой плотностью мощности и безопасностью пользователя. CubeMars предлагает широкий спектр приводов, оптимизированных под эти требования, позволяя разработчикам выбирать решения, обеспечивающие достаточную помощь при сохранении комфорта и надежности.

 

Категории двигателей


Категория двигателяРекомендуемые модели CubeMarsТипичные области примененияПочему CubeMars
Модульные приводы суставов AK10‑9 V3.0 KV60, AK80-9 V3.0 KV100Реабилитационные экзоскелеты, носимые ассистивные устройства, легкая промышленная поддержкаКомпактные plug-and-play модули; баланс между мощностью и безопасным взаимодействием с человеком
Двигатели с квазипрямым приводомAKE90‑8 KV35, AKE80‑8 KV30Экзоскелеты для усиления возможностей; приводы нижних конечностей с высокой динамикойУпрощенная интеграция двигателя и редуктора; высокая отзывчивость и безопасность при динамических движениях
Безрамочные моментные двигатели RI60 KV120, RO80 KV105Индивидуальные промышленные или исследовательские экзоскелеты; быстрое прототипирование; специализированные системы мобильностиГибкость для нестандартных конструкций; высокая плотность крутящего момента и естественное безопасное движение


Сопоставляя технологии двигателей CubeMars с конкретными требованиями экзоскелетов, разработчики могут создавать системы, которые являются мощными, носимыми и безопасными, а также использовать преимущества модульности и интеграции продуктовых решений CubeMars.

 

Заключение


Выбор двигателя для экзоскелета — это сложный баланс между плотностью мощности, отзывчивостью и безопасностью человека. Высокопроизводительные компактные приводы обеспечивают мощную поддержку, сохраняя при этом легкость, комфорт и интуитивность носимых систем. Двигатели CubeMars — включая модульные приводы серии AK, решения с квазипрямым приводом AKE и безрамочные модули RI/RO — обеспечивают плавное движение, точное управление крутящим моментом и высокую эффективность по отношению мощности к массе, решая ключевые задачи человеко-ориентированной робототехники.

 

Подбирая моторные технологии под конкретные задачи — реабилитация, промышленная поддержка или усиление возможностей — разработчики могут создавать экзоскелеты, которые являются безопасными, эффективными и удобными для пользователя. Решения CubeMars обеспечивают модульность, гибкость интеграции и высокую плотность мощности, позволяя создавать не только технически надежные, но и оптимизированные для ношения и взаимодействия с человеком системы.


Похожие статьи
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт двигателя: ключевой фактор в управлении прецизионными станками
Люфт - важнейшее понятие в области точной механики и робототехники. Под люфтом понимается непреднамеренное или свободное движение в механической системе передачи из-за зазоров в шестернях или других компонентах.
Jun 28,2024
Проектирование двигательных систем подводных роботов: основные проблемы и решения
Проектирование двигательных систем подводных роботов: основные проблемы и решения
Узнайте о проблемах герметизации, охлаждения, эффективности и надежности приводов подводных роботов и решениях для их оснащения.
Aug 27,2026
Робот-покупатель демонстрирует необычные способности Модульный двигатель Cubemars AK80-64 помогает ему маневрировать с точностью
Робот-покупатель демонстрирует необычные способности Модульный двигатель Cubemars AK80-64 помогает ему маневрировать с т...
Представьте, что вы заходите в торговый центр, а вас встречает 70-килограммовый робот-клерк ростом 1,7 метра и спрашивает: "Чем я могу вам помочь?".
Aug 28,2024