ОГЛАВЛЕНИЕ
Что такое сервомотор для сочленений человекоподобного робота?
Классификация человекоподобных роботов
Компоненты сервомотора для сочленений человекоподобного робота
Почему нужно выбирать двигатели по типу сочленения?
Как выбрать двигатель для плечевого сустава человекоподобного робота
Как выбрать двигатель для локтевого сустава человекоподобного робота
Как выбрать двигатель для запястного сустава человекоподобного робота
Рекомендации по сервомоторам для сочленений человекоподобных роботов
Как рассчитать крутящий момент для двигателей человекоподобного робота
Заключение

Как выбрать подходящий сервомотор для сочленений человекоподобного робота? (Плечо, Локоть, Запястье)

CubeMars / Mar 20,2026

В условиях постоянной эволюции робототехники человекообразные роботы переходят от «реализации функций» к «оптимизации производительности». И среди всех ключевых модулей именно двигатели сочленений роботов, без сомнения, являются решающим фактором, определяющим эксплуатационные возможности человекоподобных роботов.

Что такое сервомотор для сочленений человекоподобного робота?

Прежде чем разбираться с сервомоторами для сочленений человекоподобных роботов, мы должны сначала полностью понять, что такое человекоподобные роботы и какие из них популярны в настоящее время.


Человекоподобные роботы, также известные как «андроиды» или «человекоподобные роботы», — это интеллектуальные роботы, которые пытаются имитировать человека по внешнему виду, структуре и поведению. Обычно у них есть голова, туловище, руки и ноги, что позволяет им ходить как люди, хватать предметы и взаимодействовать с окружающей средой. Разработка человекоподобных роботов — это не просто «демонстрация навыков» или погоня за эстетикой научной фантастики; за этим стоит очень прагматичная основная логика: адаптация к миру людей. Наша среда обитания — от высоты ступенек и расстояния между дверными ручками до способов использования инструментов — вся спроектирована на основе форм тела и привычек человека. Благодаря своей человекоподобной форме, человекоподобные роботы могут легко интегрироваться в существующую среду, используя человеческие инструменты и попадая в человеческие пространства, не требуя перепроектирования мира. Это позволяет им приносить пользу в универсальных сценариях, таких как промышленные, коммерческие и бытовые условия.


В последние годы человекоподобные роботы быстро развиваются, и как на местном, так и на международном уровне появляется множество громких продуктов. Например, последний робот Atlas от Boston Dynamics демонстрирует чрезвычайно человекоподобные, плавные походки и сложные движения. Выпущенный робот Expedition A3 от Zhiyuan Robot может выполнять сложные маневры, такие как удары ногами в воздухе, с выразительностью действий «актера боевиков», нацеленные на сценарии коммерческого обслуживания, такие как экскурсии и помощь в покупках. Кроме того, такие модели, как H1 и G1 от Unitree, с их отличными двигательными способностями и относительно доступной стоимостью, выводят человекоподобных роботов из лабораторий на рынок. Эти роботы не только «умеют ходить и говорить», но и продвигаются к тому, чтобы быть «искусными как в литературе, так и в боевых искусствах», а сценарии их применения постепенно расширяются от промышленного производства до коммерческих услуг и домашнего общения.


Классификация человекоподобных роботов


1.Классификация по сценарию применения (наиболее распространенная)


  • Промышленные человекоподобные роботы

  • Сервисные человекоподобные роботы

  • Медицинские и реабилитационные человекоподобные роботы

  • Образовательные и научно-исследовательские человекоподобные роботы

  • Развлекательные и выставочные человекоподобные роботы


 2. Классификация по общей структуре


Стандартного человекоподобного робота обычно можно разделить на три уровня:


  • Механическая структура (Скелетная система)

  • Силовая система (Мышечная система)

  • Система управления (Мозг)


Сервомоторы для сочленений человекоподобных роботов — это основные силовые агрегаты, которые приводят робота к выполнению человекоподобных, ловких движений. Обычно это высокоинтегрированные блоки, состоящие из серводвигателей, высокоточных редукторов, энкодеров, драйверов и тормозов. Они напрямую определяют грузоподъемность, точность движений, скорость реакции и устойчивость при ходьбе робота, функционируя как «мышцы и суставы» робота. Они отвечают за достижение точных, податливых и безопасных движений, таких как сгибание/разгибание рук, шаги ног, вращение запястья.


Компоненты сервомотора для сочленений человекоподобного робота


Сервомоторы для сочленений человекоподобных роботов являются основными системами, приводящими в движение руку робота, и в основном состоят из следующих компонентов:


  1.   Двигатель (например, безрамный двигатель, серводвигатель) — устройство, преобразующее «электрическую энергию» в «механическую энергию».


  2.  Редуктор (гармонический/планетарный) — механическое устройство, используемое для «снижения скорости и увеличения крутящего момента».


  3.  Энкодер (обратная связь по положению) — датчик, используемый для «обнаружения положения, скорости и направления».


  4.  Контроллер (драйвер и алгоритм) — основная система, отвечающая за «получение команд, обработку данных и управление выполнением действий».


components-of-a-humanoid-robot-joint-motor.jpg


Почему нужно выбирать двигатели по типу сочленения?


Сегодня мы проанализируем силовую систему верхних конечностей человекоподобных роботов, чтобы понять, почему двигатели должны выбираться под конкретное сочленение.


Как известно, рабочие характеристики плечевых, локтевых и запястных суставов у человекоподобных роботов совершенно разные. Использование одного и того же двигателя для всех может легко привести к потере производительности или отказу системы.


1.  Поскольку каждое сочленение «выполняет разную работу», нам нужно выбирать, исходя из основных требований к каждому сочленению.


СуставРольОсновные требования
Плечевой суставДвигательБольшой крутящий момент, высокая стабильность
Локтевой суставЦентральный узел передачиБаланс силы и гибкости
Лучезапястный суставТочное исполнениеВысокая точность, малый вес


Наглядная аналогия


Представьте руку робота как человеческое тело:


  • Плечо → Поднятие тяжестей (нужна сила)

  • Локоть → Регулировка угла (нужна координация)

  • Запястье → Письмо (нужна точность)


Следовательно, производительность сервомотора напрямую влияет на скорость движений робота, точность позиционирования, грузоподъемность и долговременную эксплуатационную надежность.


2. Неподходящий двигатель может привести к:


  • Чрезмерному нагреву

  • Нестабильному движению или колебаниям

  • Ограниченной точности управления

  • Вынужденной структурной переделке на более поздних этапах разработки


Из-за этого выбор сервомотора для сочленений робота — это не просто решение на уровне компонента, а системное решение. Оно повлияет на эффективность движений робота, точность выполнения задач, а также на стабильность и надежность долгосрочной работы.


Как выбрать двигатель для плечевого сустава человекоподобного робота


При проектировании человекоподобных роботов выбор двигателя плечевого сустава напрямую определяет верхнюю границу производительности верхних конечностей. Особенно в реальных сценариях (например, при переноске грузов или толкании тележки) плечевой сустав должен не просто «уметь двигаться», но и обеспечивать «стабильную, точную и непрерывную отдачу».


1.Почему двигатель плечевого сустава самый критичный?


Плечевой сустав выдерживает:


  • Вес всей руки (локоть + запястье + конечный эффектор)

  • Максимальный выходной крутящий момент

  • Сложные движения с несколькими степенями свободы


2. Ключевые критерии выбора двигателя плечевого сустава: анализ задачи толкания тележки MenteeBot


В реальной демонстрации MenteeBot его действие толкания тележки было особенно впечатляющим. Робот естественно захватил ручку тележки обеими руками, его общая поза была плавной и устойчивой, очень напоминая человеческие движения. Эта «человекоподобная» производительность движений была не простым механическим исполнением, а результатом точного проектирования силовой системы и стратегий управления. Чтобы достичь такого эффекта, Mentee Robotics выбрала роботизированный приводной модуль CubeMars AK45-36 в качестве одного из ключевых приводных блоков для плеча.


menteebot.jpg


Естественное толкание тележки MenteeBot — это, по сути, результат совместного действия высокопроизводительного двигателя плечевого сустава и сложных возможностей управления.


Поэтому, выбирая двигатель для плечевого сустава, крайне важно понимать, что это сочленение испытывает наибольшую нагрузку.


Основные требования:


  • Выдерживает полный вес руки + внешние нагрузки

  • Высокий крутящий момент, низкая скорость, большое передаточное число

  • Должен включать механизм аварийного торможения / самоблокировки для предотвращения опускания


Как выбрать двигатель для локтевого сустава человекоподобного робота


При проектировании человекоподобных роботов выбор двигателя плечевого сустава напрямую определяет верхний предел производительности верхних конечностей. Особенно в сценариях с реальными задачами (например, переноска грузов или толкание тележки), плечевой сустав должен не просто «уметь двигаться», но и обеспечивать «стабильную, точную и непрерывную» работу.


1.Сначала проясним: каковы реальные требования к локтевому суставу?


В структуре человекоподобного робота: Локтевой сустав в основном отвечает за:


  • Подъем/опускание предплечья

  • Регулировку позы (координация плеча и запястья)

  • Управление динамическими движениями


2. Основные параметры выбора


  • Диапазон крутящего момента: Пиковый крутящий момент для локтевых суставов обычно составляет: 40–80 Нм

  • Плотность крутящего момента: Рекомендуется для локтевых суставов: ≥25 Нм/кг

  • Способность к динамическому отклику: Частые движения + Быстрая смена направлений

  • Выбор редуктора: Гармонический редуктор

  • Возможности управления: Как «ядро передачи движения», локтевой сустав должен обладать:


1.  Управлением крутящим моментом

2.  Импедансным управлением (взаимодействие)

3.  Высокоточной обратной связью (двойные энкодеры)


Поэтому выбор двигателя локтевого сустава для человекоподобного робота — это выбор не «самого мощного», а «самого сбалансированного»: умеренный крутящий момент, быстрая реакция и точное управление.


Основные требования:


  • Нагрузка меньше, чем у плечевого сустава, но все еще необходимо поддерживать предплечье + кисть

  • Умеренный размер, умеренный крутящий момент

  • В идеале также оснащен тормозом для безопасности


Как выбрать двигатель для запястного сустава человекоподобного робота


В человекоподобных роботах двигатель лучезапястного сустава — это один из тех суставов, который «легче всего недооценить, но который больше всего влияет на впечатления от использования». Это неразрывно связано с основной задачей лучезапястного сустава.


  • Регулировку положения кисти (вращение / поворот)

  • Точные манипуляции (захват, завинчивание, стыковка)

  • Движения с несколькими степенями свободы (обычно 2–3 степени свободы)


Поэтому при выборе двигателя для запястного сустава больший упор следует делать на гибкость и легкость.


Основные требования:


  • Несет только нагрузку кисти, низкий крутящий момент

  • Требует малых размеров, малого веса, быстрого отклика

  • Высокая точность, подходит для тонких движений


Почему гибкость и легкость чрезвычайно важны для двигателя запястного сустава?


  1. Это потому, что запястный сустав расположен на конце роботизированной руки, являясь ключевым звеном, наиболее непосредственно участвующим в выполнении задач. Его производительность «усиливается» и отражается в конечном результате действия.


  2.   Эффект снижения нагрузки: облегчение конца повышает общую мобильность. Во-первых, конечное положение чрезвычайно чувствительно к весу. Более тяжелый двигатель значительно увеличивает инерцию всей руки, не только снижая скорость реакции, но и увеличивая нагрузку на вышестоящие сочленения (такие как локоть и плечо), влияя на общую динамическую производительность и энергопотребление.


  3. Динамический отклик: гарантия маневренности для высокочастотных движений. Во-вторых, запястный сустав обрабатывает высокочастотные, малоамплитудные тонкие движения, такие как выравнивание захвата, точная настройка угла, работа с инструментом. Эти действия требуют чрезвычайно высокой скорости реакции. Более быстрый отклик делает движения более отзывчивыми; любая задержка может легко привести к дрожанию, несогласованности или даже сбою операции.


  4.  Точное управление: ключ к успеху в задачах, требующих точности. Между тем, в сценариях задач, требующих точности (таких как сборка, проверка, взаимодействие и т.д.), точность управления напрямую определяет успех или неудачу задачи. Двигателю требуется более высокая точность позиционирования и стабильность для достижения тонкого контроля угла, гарантируя, что действия будут «точными и повторяемыми».


    Пространственная интеграция: драгоценное пространство области запястья. Кроме того, область запястья обычно очень ограничена и также должна интегрировать датчики, кабели и даже конечные эффекторы. Полый вал и компактная конструкция могут значительно повысить эффективность интеграции, делая общую конструкцию машины более обтекаемой и лаконичной.


  Таким образом, отличный двигатель запястного сустава должен быть не только «легким» и «маленьким», но и достигать совершенства в скорости отклика и точности управления. Это позволяет роботу быть по-настоящему гибким, стабильным и эффективным при выполнении сложных и деликатных задач.


Рекомендации по сервомоторам для сочленений человекоподобных роботов


Рекомендации основных двигателей для сочленений


Основные требованияПлечевой сустав (Ядро высокого крутящего момента)Локтевой сустав (Ядро динамического управления)Запястный сустав (Ядро точного управления)
Рекомендуемые моделиAKH70-16 V1.0 KV41AKH70-16 KV41AK45-36
Рекомендуемые моделиAK60-39 V3.0 KV80AK10-9 V2.0 KV60GL40 KV70


Выбор правильной силовой системы для верхних конечностей означает выбор потолка вашего продукта


В сегодняшней все более конкурентной робототехнической отрасли силовая система больше не является просто «базовой конфигурацией», а фактором, определяющим производительность.


Неправильный выбор может привести к:


1.  Жестким движениям

2.  Недостаточной точности

3.  Сокращению срока службы


Правильный выбор означает:


1.  Превосходный пользовательский опыт

2.  Более сильную рыночную конкурентоспособность


Соответствующий выбор двигателя на основе силовой системы верхних конечностей

Сравнительная таблица трех основных двигателей для верхних конечностей

В таблице видно основные различия с первого взгляда


ХарактеристикаПлечевой сустав(Shoulder)Локтевой сустав(Elbow)Лучезапястный сустав(Wrist)
Грузоподъемность⭐⭐⭐⭐⭐ (Наивысшая)⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Требование к крутящему моментуВысокое (50–300 Н·м+)Среднее (10–80 Н·м)Низкое (1–20 Н·м)
Требование к скорости вращенияСреднееСредне-высокоеВысокое
Точность управленияВысокаяВысокаяОчень высокая
Сложность управленияВысокаяСредняяВысокая
Конструктивное пространствоБольшоеСреднееМалое (ограниченное)
Требование к охлаждениюВысокоеСреднееНизкое
Типовые решения двигателяКрупный внутренний ротор + гармоникаСредний BLDC + планетарный/гармоникаСредний BLDC + планетарный/гармоника
Пример продукцииAKH70-16 V1.0 KV41AK45-10 KV75AK45-36 KV80


Как рассчитать крутящий момент для двигателей человекоподобного робота


При проектировании человекоподобных роботов расчет крутящего момента является первым шагом в выборе двигателя. Если рассчитать неправильно, все последующие проекты (редуктор, управление, структура) будут проблематичными.


Основная формула


  • τ (Крутящий момент) = F (Сила) × r (Радиус) — плечо рычага (расстояние от оси вращения)


*(Расчет предназначен только для теоретического ознакомления; фактический выбор должен корректироваться на основе реальных условий работы.)

Практические методы расчета в человекоподобных роботах


  1. Гравитационный крутящий момент


  • τ = m × g × l

  • m = масса груза (кг)

  • g = ускорение свободного падения (9.81 м/с²)

  • l = расстояние от центра масс до сочленения (м)


  2. Динамический крутящий момент


  • τ = I × α

  • I = момент инерции

  • α = угловое ускорение


  • τ = F × r


*(Расчет предназначен только для теоретического ознакомления; фактический выбор должен корректироваться на основе реальных условий работы.)


  3. Различия в расчетах для разных сочленений


Плечевой суставЛоктевой суставЗапястный сустав
Наибольшая нагрузка (вся рука)Средняя нагрузка (предплечье + конечный эффектор)Наименьшая нагрузка
Самое длинное плечо рычагаВысокие требования к динамикеВысокие требования к точности


Расчет крутящего момента двигателя человекоподобного робота — это, по сути, комплексная оценка «гравитации + динамики + внешней нагрузки», и он должен включать коэффициент запаса для инженерного усиления.


Заключение


При проектировании человекоподобных роботов сервомоторы для сочленений являются не только источником питания, но и ключевым фактором, определяющим общую производительность робота. Что касается системы верхних конечностей человекоподобных роботов, выбор двигателя перешел от «функциональности» к основному аспекту «оптимизации производительности».


Сервомотор для сочленений человекоподобного робота — это, по сути, высокоинтегрированная исполнительная система, состоящая из двигателя, редуктора, энкодера и контроллера. Его производительность зависит не от одного параметра, а от общей способности к синергии и уровня системного проектирования.


В реальной инженерии функциональные различия между плечевыми, локтевыми и запястными суставами очень четкие. Плечевой сустав делает упор на высокий выходной крутящий момент, локтевой сустав подчеркивает способность к динамической координации, в то время как запястный сустав стремится к высокой точности и малому весу. Эти различия диктуют, что двигатели должны «выбираться по сочленению» и не могут быть настроены одинаково.


Научный выбор двигателя должен основываться на расчетах крутящего момента, включая гравитационный крутящий момент, динамический крутящий момент и внешние нагрузки, в сочетании с коэффициентом запаса для инженерного усиления. Этот этап является отправной точкой для проектирования всей системы и ключом к предотвращению проблем в будущем.


Если выбор необоснован, это часто приводит к таким проблемам, как нагрев, дрожание, нестабильность управления и может даже вынудить к структурной переделке, увеличивая затраты и время на разработку. Поэтому выбор сервомотора для сочленений — это, по сути, системное решение, а не простой выбор компонента.


Ключ к выбору сервомотора для сочленений человекоподобного робота заключается не в выборе «самой высокой производительности», а в выборе «наиболее подходящего сочетания производительности», исходя из функции сочленения. Только так можно достичь более естественной производительности движений, более высокой точности управления и более надежной долгосрочной работы.


Похожие статьи
Развитие и перспективы рынка электродвигателей
Развитие и перспективы рынка электродвигателей
Рынок электродвигателей значительно изменился за последние годы благодаря технологическому прогрессу и растущему спросу в различных отраслях. От электромобилей до робототехники, от промышленной автоматизации до возобновляемых источников энергии - электрод
May 31,2024
Как подобрать гимбальные двигатели для робототехники и систем машинного зрения
Как подобрать гимбальные двигатели для робототехники и систем машинного зрения
Узнайте, как гимбальные двигатели обеспечивают точную стабилизацию в робототехнике и системах машинного зрения. Рассмотрите принципы, применения и критерии выбора.
Mar 17,2026
Что делает движение роботизированного сустава плавным?
Что делает движение роботизированного сустава плавным?
Узнайте, что делает движение роботизированных суставов плавным: от зубцового момента и обратной связи энкодера до конструкции актуаторов и систем управления движением.
May 27,2026