ОГЛАВЛЕНИЕ
Понимание различий в применении между AGV и инспекционными роботами
Ключевые факторы при выборе двигателя для мобильных роботов
Типы двигателей и решения для мобильных роботов
Как выбрать правильный двигатель для мобильных роботов
Практический контекст: колёсные роботы в сложных условиях
Решения двигателей CubeMars для мобильных роботов
Ошибки, которых следует избегать при выборе двигателя для AGV и инспекционных роботов
Заключение

Как выбрать моторы для мобильных роботов AGV и инспекционных роботов

CubeMars / Apr 16,2026

Выбор двигателя является одним из наиболее критически важных решений при проектировании мобильных роботов. Он напрямую влияет на то, как робот движется, насколько эффективно он работает и насколько надежным остается со временем.

 

В таких системах, как AGV (автоматизированные транспортные средства) и инспекционные роботы, двигатели тесно связаны с общей производительностью — от работы с нагрузкой и управления движением до энергопотребления и срока службы системы. Поэтому выбор подходящего двигателя — это не просто выбор компонента, а решение на уровне всей системы.

 

Чтобы эффективно подойти к выбору двигателя, важно сначала понять его роль в различных применениях и последствия неправильного выбора.

 

Роль двигателей в AGV и инспекционных роботах

 

Двигатели делают больше, чем просто обеспечивают движение — они определяют поведение робота в реальных условиях, включая разгон, отклик и поддержание устойчивости.

 

В мобильных роботах двигатели отвечают за:

  • Привод и движение

  • Контроль скорости и ускорения

  • Способность работать с нагрузкой

  • Точность позиционирования и движения

 

Однако приоритет этих функций существенно различается в зависимости от области применения.

 

Для двигателей AGV:

  • Необходима непрерывная и стабильная работа

  • Двигатели должны выдерживать длительные нагрузки в течение продолжительных рабочих циклов

  • Высокая эффективность критична для обеспечения длительного времени работы

 

Для двигателей инспекционных роботов:

  • Движение более динамичное и менее предсказуемое

  • Требуются частые остановки, пуски и смены направления

  • Более важными становятся быстродействие и точность управления

 

Эти различия означают, что выбор двигателя для мобильных или колесных роботов должен строго соответствовать реальным условиям эксплуатации, а не основываться на универсальных характеристиках.

 

Почему правильный выбор влияет на производительность и стоимость

 

Выбор двигателя напрямую влияет как на производительность системы, так и на ее общую стоимость, причем влияние часто оказывается более значительным, чем ожидается.

 

С точки зрения производительности:

  • Недостаточный крутящий момент может привести к плохому ускорению или невозможности перемещать нагрузку

  • Низкая эффективность снижает срок работы от батареи и общее время эксплуатации

  • Низкое качество управления ухудшает точность навигации и стабильность

 

С точки зрения стоимости и надежности:

  • Слишком мощные двигатели увеличивают массу и энергопотребление

  • Неэффективные системы могут требовать более емких аккумуляторов

  • Тепловые проблемы и механические нагрузки сокращают срок службы компонентов

 

На практике как недостаточная, так и избыточная спецификация двигателя приводит к проблемам. Цель заключается не в выборе самого мощного варианта, а в подборе двигателя, оптимально соответствующего конкретному применению.

 

Грамотно выбранный двигатель повышает производительность, снижает сложность системы и минимизирует долгосрочные эксплуатационные затраты.


Понимание различий в применении между AGV и инспекционными роботами


application-in-inspection-robots


Хотя AGV и инспекционные роботы относятся к категории мобильных роботов, их рабочие среды и требования к движению принципиально различаются. Эти различия напрямую влияют на то, как следует выбирать и оптимизировать двигатели.


Понимание этих различий на уровне применения крайне важно до определения каких-либо технических характеристик, поскольку одна и та же конфигурация двигателя может отлично работать в одном сценарии и оказаться неэффективной в другом.

 

Различия в нагрузке, скорости и рабочем цикле

 

Одно из ключевых различий между AGV и инспекционными роботами заключается в характере нагрузки и движения.

 

AGV обычно предназначены для задач транспортировки материалов и работают в относительно стабильных и повторяющихся условиях. Их профиль движения характеризуется длительными рабочими циклами и постоянной нагрузкой.

 

Основные характеристики AGV:

  • Относительно высокая и стабильная полезная нагрузка

  • Непрерывная работа в течение длительного времени

  • Предсказуемые маршруты и траектории движения

  • Акцент на стабильной подаче крутящего момента

 

Инспекционные роботы, напротив, работают в гораздо более динамичных условиях. Их нагрузка может быстро изменяться в зависимости от задачи и окружающей среды.

 

Типичные характеристики:

  • Переменная или меньшая нагрузка

  • Частые разгоны и торможения

  • Нерегулярные рабочие циклы в зависимости от задач

  • Повышенные требования к быстродействию и адаптивности

 

Эти различия в характере движения означают, что двигатели для AGV обычно оптимизируются под выносливость и стабильность, тогда как для инспекционных роботов приоритетом являются динамический отклик и гибкость управления.

 

Особенности рельефа и условий окружающей среды

 

Помимо профиля движения, важным фактором, отличающим AGV от инспекционных роботов, является рабочая среда.

 

AGV чаще всего используются в контролируемых помещениях, таких как склады или производственные предприятия. Эти условия характеризуются ровными поверхностями и стабильной средой, что снижает внешние воздействия на двигательную систему.

 

В отличие от этого, инспекционные роботы работают в гораздо более сложных условиях — на промышленных объектах, на открытом воздухе или в ограниченных пространствах с непредсказуемыми условиями.

 

Экологические и эксплуатационные вызовы для инспекционных роботов могут включать:

  • Неровный или неструктурированный рельеф

  • Воздействие пыли, влаги и температурных колебаний

  • Механические удары и вибрации

  • Ограниченное пространство в узких зонах работы

 

В связи с этим двигатели для инспекционных роботов, как правило, требуют большей прочности, более высокого уровня защиты и повышенной устойчивости к внешним воздействиям по сравнению с системами AGV.

 

Что это означает для выбора двигателя

 

Различия в характеристиках нагрузки и условиях эксплуатации напрямую приводят к различным приоритетам при выборе двигателя.

 

Для систем AGV основное внимание уделяется:

  • Стабильному и непрерывному крутящему моменту

  • Высокой эффективности при длительной работе

  • Надежной работе при постоянных нагрузках

 

Для инспекционных роботов приоритеты смещаются в сторону:

  • Быстрого отклика и точного управления движением

  • Адаптации к изменяющимся нагрузкам и условиям

  • Повышенной прочности и устойчивости к окружающей среде

 

На практике это означает, что выбор двигателя не может быть стандартизирован для всех мобильных роботов. Он должен подбираться с учетом реального профиля эксплуатации конкретной системы.


Ключевые факторы при выборе двигателя для мобильных роботов


key-factors-to-consider-in-mobile-robot-motor-selection


После понимания различий в применении между AGV и инспекционными роботами следующим шагом является определение набора общих требований к двигателям. Эти требования служат базой для оценки различных моторных решений в мобильной робототехнике.

 

Хотя конкретные приоритеты могут различаться в зависимости от сценария применения, большинство мобильных роботизированных систем имеют схожий набор ключевых требований к производительности.

 

Крутящий момент и грузоподъёмность

 

Крутящий момент является одним из самых фундаментальных параметров при выборе двигателя для мобильного робота, поскольку он напрямую определяет способность системы запускаться, двигаться и переносить нагрузку в реальных условиях эксплуатации.

 

На практике недостаточный крутящий момент может привести к нестабильному движению, плохому ускорению или невозможности работы под нагрузкой.

 

Основные факторы, которые следует учитывать:

  • Пиковый крутящий момент, необходимый для запуска и разгона

  • Непрерывный крутящий момент для стабильной работы

  • Изменения нагрузки из-за изменения полезной нагрузки или уклона

  • Запас по мощности для компенсации непредвиденных сопротивлений

 

Правильно подобранный двигатель должен обеспечивать не только базовую подвижность, но и стабильную работу в динамичных и неопределённых условиях.

 

На практике требования к крутящему моменту различаются: AGV обычно работают с большими нагрузками и в режиме непрерывной эксплуатации, тогда как инспекционные роботы требуют большей гибкости для работы на неровной поверхности и в динамичных условиях.

 

Эффективность и срок работы от батареи

 

Для большинства мобильных роботов, особенно с батарейным питанием, энергоэффективность является критически важным фактором, напрямую влияющим на время работы и стоимость системы.

 

Более высокая эффективность двигателя означает более длительное время работы и меньшие потери энергии, что особенно важно для AGV и автономных инспекционных платформ.

 

Ключевые аспекты эффективности:

  • Энергопотребление при номинальной нагрузке

  • Потери энергии при разгоне и торможении

  • Тепловая эффективность при непрерывной работе

  • Влияние на размер аккумулятора и общий вес системы

 

Повышение эффективности двигателя может значительно увеличить продолжительность миссии без усложнения системы.

 

Размер, масса и интеграция

 

Ограничения по размеру и массе являются важными факторами при проектировании мобильных роботов, особенно для компактных платформ или систем с распределённым приводом.

 

Выбор двигателя должен обеспечивать баланс между производительностью и требованиями к интеграции.

 

Ключевые аспекты:

  • Размер двигателя относительно доступного монтажного пространства

  • Влияние общей массы системы на мобильность и энергопотребление

  • Интеграция с редукторами, энкодерами и контроллерами

  • Сложность проводки и механической сборки

 

Компактные и высокоинтегрированные моторные решения часто предпочтительны, поскольку они упрощают архитектуру системы и снижают сложность механического проектирования.

 

Надёжность и защита


Мобильные роботы часто работают в условиях, где механические нагрузки и воздействие окружающей среды неизбежны. Поэтому долговечность двигателя играет ключевую роль в общей надёжности системы.

 

Важные факторы:

  • Устойчивость к пыли, влаге и перепадам температуры

  • Механическая прочность при вибрациях и ударных нагрузках

  • Срок службы подшипников и редукторов при длительной эксплуатации

  • Соответствие уровня защиты условиям применения

 

Надёжная моторная система снижает требования к обслуживанию и повышает стабильность работы.

 

Точность управления и отклик

 

Точное и быстрое управление двигателем необходимо для обеспечения плавной навигации, точного позиционирования и стабильного поведения системы.

 

Это особенно важно для инспекционных роботов и автономных систем, которые сильно зависят от обратной связи в реальном времени.

 

Ключевые требования к управлению:

  • Высокое разрешение обратной связи (например, использование энкодеров)

  • Быстрая реакция на управляющие сигналы

  • Стабильная работа на низких скоростях

  • Плавный крутящий момент без значительных колебаний

 

Высокое качество управления позволяет обеспечить более точное и надёжное движение робота, особенно в сложных и динамичных условиях.

 

Хотя все эти требования в целом применимы к мобильным роботам, их относительная важность существенно различается между AGV и инспекционными роботами, что ещё раз подчёркивает необходимость выбора двигателя с учётом конкретного применения.


Типы двигателей и решения для мобильных роботов


motor-types-for-mobile-robots


После определения требуемого крутящего момента, скорости и системных ограничений следующим шагом является выбор подходящей архитектуры двигателя. Различные типы двигателей для мобильных роботов обладают своими преимуществами с точки зрения производительности, сложности интеграции и гибкости управления.

 

В приложениях мобильной робототехники выбор типа двигателя часто определяет, насколько эффективно система может быть реализована и насколько хорошо она будет работать в реальных условиях эксплуатации.

 

BLDC-двигатели для AGV и AMR


Бесщёточные двигатели постоянного тока (BLDC) широко используются в AGV и автономных мобильных роботах (AMR) благодаря высокой эффективности, стабильной работе и длительному сроку службы.

 

Они особенно подходят для задач, требующих стабильного движения и надёжного крутящего момента в течение длительных периодов работы.


Основные преимущества:

  • Высокая эффективность и низкие потери энергии

  • Стабильный крутящий момент во всём диапазоне скоростей

  • Длительный срок службы при минимальном обслуживании

  • Подходят для непрерывного режима работы

 

Благодаря этим характеристикам BLDC-двигатели часто являются предпочтительным выбором для структурированных сред, таких как склады, производственные предприятия и логистические системы.


Интегрированные роботизированные актуаторы  для упрощения конструкции

 

Интегрированные актуаторы объединяют двигатель, драйвер и управляющую электронику в одном компактном блоке. Такой подход всё чаще используется в мобильных роботах для упрощения архитектуры системы и снижения сложности разработки.

 

По сравнению с традиционными моторными решениями, интегрированные системы обеспечивают более простой и быстрый процесс внедрения.

 

Типичные преимущества:

  • Снижение сложности проводки и механической сборки

  • Ускорение интеграции системы и сокращение сроков разработки

  • Повышенная компактность и оптимизация массы

  •  Упрощённая настройка и управление параметрами

 

Эти преимущества делают интегрированные актуаторы особенно привлекательными для компактных мобильных роботов и приложений, где критичны ограничения по пространству и эффективность интеграции.

 

Редукторы и оптимизация крутящего момента

 

Во многих конструкциях мобильных роботов используются редукторы для увеличения крутящего момента без существенного увеличения размеров двигателя. Такой подход позволяет лучше согласовать характеристики двигателя с требованиями конкретного применения.

 

Редукторные системы позволяют достичь:

  • Более высокого выходного крутящего момента для работы с тяжёлыми нагрузками

  • Улучшенной управляемости на низких скоростях

  • Лучшей адаптации к уклонам и сопротивлению движению

  • Гибкости в балансировке между скоростью и силой

 

Однако выбор редуктора должен быть тщательно согласован с характеристиками двигателя, чтобы избежать потерь эффективности и излишней механической сложности.


Как выбрать правильный двигатель для мобильных роботов


Выбор двигателя для мобильных роботов — это не одноразовое решение, а структурированный процесс, который объединяет требования применения, механические ограничения и целевые показатели производительности. Системный подход позволяет обеспечить правильное соответствие выбранного двигателя реальным условиям эксплуатации робота.

 

В большинстве инженерных задач процесс выбора двигателя можно разделить на несколько ключевых этапов — от определения требований системы до проверки конфигурации.

 

Шаг 1: Определение параметров робота

 

Первым этапом является чёткое определение базовых параметров роботизированной системы. Эти параметры служат основой для всех последующих расчётов и решений.

 

Типичные входные параметры включают:

  • Общий вес робота (включая полезную нагрузку)

  • Диаметр колёс или характеристики приводного механизма

  • Требуемая максимальная скорость

  • Условия эксплуатации (в помещении, на улице, наличие уклонов)

  • Рабочий цикл и требования к времени работы

 

На этом этапе важна точность, поскольку даже небольшие отклонения в исходных данных могут существенно повлиять на подбор двигателя на последующих этапах.

 

На практике параметры AGV обычно чётко определены, тогда как для инспекционных роботов могут требоваться более гибкие допущения из-за изменяющихся условий окружающей среды.


Шаг 2: Расчёт требуемого крутящего момента

 

После определения параметров системы следующим шагом является оценка необходимого крутящего момента для движения. Это ключевой фактор, определяющий, сможет ли двигатель удовлетворить механические требования приложения.

 

В упрощённом виде на крутящий момент влияют:

  • Общая нагрузка на приводную систему

  • Радиус колеса или геометрия передачи

  • Сопротивление качению и трение

  • Дополнительные усилия, например при движении в гору

 

Хотя на более поздних этапах проектирования могут использоваться подробные динамические модели, на ранних стадиях обычно применяются упрощённые оценки для определения подходящего диапазона крутящего момента.

 

Шаг 3: Учёт реальных факторов (уклон, трение)

 

В реальных условиях эксплуатации одних только теоретических расчётов недостаточно. Необходимо учитывать внешние факторы, чтобы обеспечить надёжную работу системы.

 

Ключевые факторы:

  • Уклоны на маршрутах движения

  • Изменения трения поверхности (гладкий пол или пересечённая местность)

  • Сопротивление при запуске и переходные нагрузки

  • Потери в механических передачах

 

Для обеспечения стабильности инженеры обычно закладывают запас по крутящему моменту. Это позволяет избежать недостаточной производительности в непредвиденных условиях.

 

Это особенно важно для инспекционных роботов, где неопределённость среды значительно выше, чем в типичных применениях AGV.

 

Шаг 4: Выбор типа двигателя и конфигурации

 

После определения требований к производительности последним этапом является выбор типа двигателя и конфигурации системы.

 

На этом этапе выбор основывается на балансе между производительностью, сложностью интеграции и эффективностью системы.

 

Основные факторы выбора:

  • Выбор между BLDC-двигателем и интегрированным актуатором

  • Необходимость использования редуктора или прямого привода

  • Совместимость с энкодерами и системой управления

  • Тепловые ограничения и габариты

 

Окончательный выбор двигателя должен не только соответствовать требованиям по крутящему моменту и скорости, но и учитывать приоритеты системного уровня — такие как эффективность, компактность и удобство интеграции.


Практический контекст: колёсные роботы в сложных условиях


Чтобы лучше понять разнообразие реальных применений, можно рассмотреть проект колёсного робота, поддержанный компанией CubeMars.

 

В рамках спонсируемого CubeMars проекта команда робототехники Университета Бингемтона разработала ровер для соревнования University Rover Challenge (URC). Робот был спроектирован для работы в крайне сложных условиях, вдохновлённых сценариями планетарных исследований.  Подробности проекта можно найти здесь:CubeMars спонсирует команду робототехники Университета Бингемтона для участия в University Rover Challenge (URC) 2024



Характеристики применения

 

В отличие от типичных систем AGV, работающих в контролируемых помещениях, данный тип колёсных роботов должен функционировать в значительно более сложных условиях:

  • Неровная и неструктурированная поверхность

  • Переменное сцепление и сопротивление

  • Динамичные и непредсказуемые требования к движению

  • Интеграция нескольких подсистем в ограниченном пространстве

 

Эти характеристики типичны для многих инспекционных и наружных мобильных роботизированных приложений.

 

Значение для выбора двигателя

 

Такие реальные условия эксплуатации показывают, почему выбор двигателя не может основываться только на номинальных характеристиках. Вместо этого ключевыми факторами становятся вариативность рельефа, динамический отклик и устойчивость к внешним воздействиям.

 

Это ещё раз подчёркивает важность структурированного подхода к выбору, рассмотренного ранее.

 

Ключевой вывод

 

Реальные приложения мобильных роботов часто характеризуются гораздо большей вариативностью, чем предполагается в упрощённых расчётных моделях. Поэтому выбор двигателя должен основываться на конкретных условиях применения.

 

Во многих реальных системах AGV используются интегрированные BLDC-актуаторы для упрощения механической конструкции при сохранении достаточного запаса производительности. В зависимости от требуемого соотношения крутящего момента и скорости также может применяться редуктор.

 

По сравнению с AGV, при использовании того же подхода для инспекционных роботов большее внимание уделяется адаптации к рельефу и динамическому отклику, а не эффективности при непрерывной нагрузке.


Решения двигателей CubeMars для мобильных роботов


После определения типов двигателей и критериев выбора следующим шагом является сопоставление этих требований с практическими моторными решениями.


Вместо того чтобы выбирать двигатели исключительно на основе спецификаций, инженеры часто подбирают решения, исходя из соответствия между сценарием применения и характеристиками двигателя. Ниже приведена упрощённая таблица-справочник на основе типичных требований AGV и инспекционных роботов.

 

Рекомендуемые решения двигателей CubeMars для мобильных роботов

 

Сценарий примененияРекомендуемые моделиКлючевые характеристикиПочему подходит
AGV / AMR (тяжёлая нагрузка, непрерывная работа)AKA60-6 KV80Высокая радиальная нагрузочная способность, высокая плотность крутящего момента, прочная конструкцияРазработан для длительных нагрузок и продолжительных рабочих циклов, обеспечивает стабильность и надёжность
Средний AGV / колёсный роботAKA10-9 KV60Двойной энкодер, стабильная долговременная работа, высокий пиковый крутящий моментОбеспечивает надёжное непрерывное движение и высокую точность управления
Инспекционные роботы (компактные / динамичные)AK60-39 V3.0 KV80Компактный размер, быстрый отклик, интегрированная конструкцияПодходит для динамичных задач и ограниченного пространства



  • Для AGV: приоритет следует отдавать моделям с высокой стабильностью крутящего момента и надёжностью при длительной непрерывной работе

  • Для инспекционных роботов: важно уделять внимание компактности, быстродействию и адаптации к условиям окружающей среды

  • Для сложных систем: интегрированные актуаторные решения могут значительно снизить сложность разработки

 

На практике оптимальный выбор двигателя зависит от баланса между крутящим моментом, эффективностью и интеграцией системы с учётом реальных условий эксплуатации робота.


Ошибки, которых следует избегать при выборе двигателя для AGV и инспекционных роботов


wheeled-and-inspection-robot-motor-selection


Даже при использовании структурированного подхода проблемы с выбором двигателя часто возникают, если реальные условия эксплуатации учитываются не полностью. Для AGV и инспекционных роботов такие ошибки, как правило, связаны с фактическим использованием системы, а не с её теоретическим проектированием.

 

Недооценка реальной рабочей нагрузки

 

Распространённой ошибкой является выбор двигателя на основе номинальной нагрузки без учёта того, как робот работает на практике.

 

  • Для AGV это часто означает недооценку непрерывной нагрузки при длительных рабочих циклах.

  • Для инспекционных роботов — игнорирование изменений рельефа, уклонов и частых запусков и остановок.

 

Без учёта этих факторов двигатель может не обеспечивать стабильное движение или выходить из строя при пиковых нагрузках.

 

Игнорирование специфических тепловых условий применения

 

Тепловые характеристики часто оцениваются в идеальных условиях, однако в реальной эксплуатации возникают дополнительные сложности.

 

AGV при непрерывной работе постепенно накапливают тепло, тогда как инспекционные роботы могут сталкиваться с плохой вентиляцией или повышенной температурой окружающей среды в замкнутых или наружных условиях.

 

Игнорирование этих факторов может привести к перегреву, снижению эффективности и сокращению срока службы двигателя.

 

Несоответствие между требованиями управления и движения

 

Ещё одной распространённой проблемой является выбор двигателя без полного учёта характеристик управления в целевом применении.

 

AGV обычно требуют плавного и стабильного движения на длинных дистанциях, тогда как инспекционные роботы зависят от быстрой реакции и высокой точности управления в динамичных условиях.

 

Если двигатель и система управления не согласованы должным образом, это может привести к нестабильному движению, низкой точности позиционирования или неэффективной работе.


Заключение


Выбор двигателя для мобильных роботов в первую очередь заключается в соответствии его характеристик реальным условиям эксплуатации. Как для AGV, так и для инспекционных роботов эффективность двигателя определяется не только его параметрами, но и тем, насколько хорошо он соответствует характеристикам нагрузки, поведению движения и условиям окружающей среды.

 

Хотя эти роботы имеют общую техническую основу, их приоритеты на практике различаются. AGV ориентированы на стабильность, эффективность и непрерывную работу при постоянных нагрузках, тогда как инспекционные роботы требуют высокой отзывчивости, адаптивности и надёжности в динамичных и непредсказуемых условиях.

 

Структурированный подход, ориентированный на конкретное применение, в сочетании с тщательным учётом реальных факторов и типичных ошибок выбора, позволяет обеспечить надёжную работу и эффективное проектирование системы. Для инженеров, работающих с мобильными роботами, правильный выбор двигателя в конечном итоге означает достижение оптимального баланса между производительностью, интеграцией и долгосрочной надёжностью.

Похожие статьи
Выбор двигателя для робота: как выбрать подходящий мотор
Выбор двигателя для робота: как выбрать подходящий мотор
Узнайте, как выбрать подходящий двигатель для робота с учетом требований применения, включая крутящий момент, скорость, мощность, передаточное отношение, обратную связь и тепловые характеристики.
Sep 06,2023
CubeMars спонсирует команду роботов университета Бингемтона 2024 для участия в соревнованиях URC
CubeMars спонсирует команду роботов университета Бингемтона 2024 для участия в соревнованиях URC
CubeMars с гордостью сообщает, что мы будем спонсировать команду роботов Бингемтонского университета 2024 года для участия в соревнованиях University Rover Challenge (URC), организованных НАСА.
May 08,2024
Робот Gorilla Mk1: Вдохновленный моторами CubeMars, прокладывает путь к новым высотам в обслуживании линий электропередачи
Робот Gorilla Mk1: Вдохновленный моторами CubeMars, прокладывает путь к новым высотам в обслуживании линий электропереда...
В области обслуживания линий электропередачи в Австралии новаторский робот, разработанный компанией Crest Robotics, меняет практику работы.
Oct 31,2024