ОГЛАВЛЕНИЕ
Почему двигатели определяют производительность робота-собаки?
Основные параметры двигателей для роботов-собак
Углубленный разбор практических примеров двигателей для роботов-собак
Сельскохозяйственный четвероногий робот Университета Миннесоты – Стабильность и надежность на практике
KLEIYN – Четвероногий робот для вертикального лазания, расширяющий границы возможностей
Kemba – Робот, управляемый точностью
Базовая логика выбора двигателя для робота-собаки – выводы из практических примеров
Рекомендации по продуктам двигателей для роботов-собак и советы по выбору
Заключение

Какие параметры важны для двигателя робота-собаки? От «способности двигаться» к «высокой производительности»

CubeMars / Apr 14,2026

От «способности двигаться» к «высокопроизводительному движению»: как двигатели меняют человекоподобных роботов-собак


За последние несколько лет четвероногие роботы (роботы-собаки) прошли через значительную технологическую трансформацию:


  • От «способности ходить» → к «стабильной ходьбе»

  • От «базового движения» → к «высокоскоростному динамическому бегу»

  • От «исследовательского прототипа» → к «промышленному развертыванию (инспекция / безопасность / спасение)»


В ходе этого процесса один ключевой тренд становится всё более очевидным:


Ядро конкуренции в робототехнике смещается с «алгоритмических возможностей» на «возможности исполнительной системы».


Раннее развитие роботов больше полагалось на:


  • Планирование походки

  • Алгоритмы управления (PID / MPC)

  • Системы восприятия (зрение / IMU)


Однако по мере развития технологий индустрия постепенно осознала практическую реальность:


Как бы ни был совершенен алгоритм, без достаточно мощных, быстрых и точных исполнительных механизмов высокопроизводительное движение невозможно достичь.


Другими словами:


  • Алгоритмы определяют «как робот хочет двигаться»

  • Двигатели определяют «может ли он это сделать на самом деле»


Таким образом, перед инженерами возникает ключевой вопрос:


  • Как выбрать двигатель, действительно подходящий для робота-собаки?

  • Какие параметры критически важны?

  • Как сбалансировать производительность и стоимость?


Почему двигатели определяют производительность робота-собаки?


Многие считают, что «интеллект» робота-собаки исходит в первую очередь от алгоритмов.


Но в реальной инженерии более практичный вывод таков:


Потолок производительности робота-собаки часто определяется двигателем (исполнительным механизмом), а не алгоритмом.


I. Алгоритмы лишь принимают решения; двигатели обеспечивают выполнение


Простая аналогия:


  • Алгоритм → Мозг (решает, как двигаться)

  • Двигатель → Мышца (фактически выполняет движение)


Если «мышца» недостаточно сильна, быстра или точна:


  • Как бы ни был хорош алгоритм, он не будет реализован

  • Идеальные движения не могут быть достигнуты


Например:


  • Алгоритм командует прыжок → недостаточный крутящий момент двигателя → не может прыгнуть

  • Алгоритм требует быстрой корректировки → медленная реакция → робот уже потерял равновесие


Возможности двигателя напрямую ограничивают потенциал алгоритма.


II. Любое движение — это, по сути, работа двигателя


Каждое действие робота-собаки зависит от исполнительных механизмов:


  • Подъем ноги → двигатель выдает крутящий момент

  • Приземление → двигатель поглощает удар

  • Балансировка → двигатель постоянно вносит тонкие корректировки

  • Бег → двигатель реагирует на высокой скорости


Другими словами:

Когда робот «кажется движущимся», по сути, двигатель непрерывно выдает результаты управления.


III. Исполнительный механизм = Мощность + Управление + Восприятие


Современные роботы-собаки используют не «голый двигатель», а интегрированный исполнительный механизм, который обычно включает:


  • Двигатель (мощность)

  • Редуктор (усиление крутящего момента)

  • Энкодер (обратная связь по положению)

  • Драйвер (выполнение управления)


Это означает:

Сам двигатель уже является частью системы управления.


Каковы последствия?


  • Точность управления → влияет на стабильность

  • Скорость реакции → влияет на динамические возможности

  • Выходной крутящий момент → влияет на грузоподъемность


Производительность исполнительного механизма = Качество движения робота


IV. Параметры двигателя напрямую определяют производительность движения


Различные параметры соответствуют разным возможностям:


  • Крутящий момент → может ли «выдержать»?

  • Пиковый крутящий момент → может ли «взорваться»?

  • Скорость реакции → может ли «успевать»?

  • Точность управления → может ли «оставаться устойчивым»?


Если любого из этих параметров недостаточно:


  • Робот будет трястись

  • Он будет вяло реагировать

  • Или он не сможет выполнять сложные движения


V. Почему высокопроизводительные роботы модернизируют свои исполнительные механизмы?


Очевидный тренд в индустрии в последние годы:


Смещение от оптимизации алгоритмов → к модернизации исполнительных систем


Причина проста:


  • Алгоритмы могут оптимизировать «стратегию»

  • Исполнительные механизмы определяют «физическую способность»


Резюмируя:

Алгоритмы определяют, что робот хочет делать, а двигатели определяют, насколько хорошо он может это сделать.


Основные параметры двигателей для роботов-собак


1.Номинальный крутящий момент — «Способность к длительному бою»


Определение: Способность двигателя к непрерывной выдаче при длительной стабильной работе (Нм)


Почему это критично?


  • Определяет, может ли робот «стоять»

  • Определяет, может ли он работать в течение длительного времени

  • Напрямую влияет на грузоподъемность


Инженерный вывод: Номинальный крутящий момент = нижний предел базовой производительности


2. Пиковый крутящий момент — «Мгновенная взрывная сила»


Определение: Максимальная выходная способность двигателя за короткий период


Типичные применения:


  • Прыжки

  • Лазание

  • Экстренная корректировка позы


Пиковый крутящий момент определяет способность к предельным движениям

Примечание:


  • Не может использоваться непрерывно

  • Обычно в 2–3 раза превышает номинальный крутящий момент


3. Передаточное число редуктора — «Баланс между скоростью и мощностью»


Основная взаимосвязь:


  • Большее передаточное число → выше крутящий момент / ниже скорость

  • Меньшее передаточное число → выше скорость / более быстрая реакция


Логика выбора:


  • Динамические роботы → малое передаточное число

  • Роботы с высокой нагрузкой → большое передаточное число


По сути, это компромисс между мощностью и гибкостью


4. Точность управления — «Основа стабильности»


Ключевые показатели:


  • Точность энкодера (14 бит / 16+ бит)

  • Точность управления крутящим моментом


Влияние:


  • Будет ли робот трястись

  • Может ли он выполнять точные движения

  • Может ли он достичь биомиметических походок


Высокая точность = высокая стабильность


5. Скорость реакции — «Ключ к способности бегать»


Определение: Задержка от управляющего сигнала до выполнения движения


Влияние:


  • Динамическое равновесие

  • Переключение походки

  • Способность обходить препятствия


Чем быстрее реакция, тем «умнее» робот


6. Плотность крутящего момента — «Ключевой показатель облегчения конструкции»


Определение: Выходная способность на единицу веса (Нм/кг)


Значение:


  • Легче → подвижнее

  • Легче → энергоэффективнее

  • Легче → больше время автономной работы


Один из ключевых показателей для высококлассных роботов


7. Напряжение и мощность


Обычно:


  • 24 В: Для легких применений

  • 48 В: Промышленный класс


Тренд:

Высокопроизводительные роботы постепенно переходят на 48-вольтовые системы (более высокая эффективность)


8. Уровень интеграции (Интегрированный исполнительный механизм)


Интегрированный исполнительный механизм включает:


  • Двигатель + драйвер + энкодер + редуктор


Преимущества:


  • Снижает сложность разработки

  • Повышает надежность

  • Сокращает цикл разработки


Текущий основной тренд в индустрии


Углубленный разбор практических примеров двигателей для роботов-собак


Сельскохозяйственный четвероногий робот Университета Миннесоты – Стабильность и надежность на практике


omni-agrobot-2


Контекст проекта

Четвероногий робот (OmniAgRobot) из Лаборатории сельскохозяйственной робототехники Университета Миннесоты используется для:


  • Инспекции полей

  • Мониторинга здоровья культур

  • Сбора данных о почве


Этот робот может свободно перемещаться по кукурузным полям, грязной местности и неровному рельефу — то, что традиционным колесным роботам дается с трудом.


Почему четвероногая структура?

По сравнению с колесными роботами или дронами:


  • Грязная почва → колесные роботы легко застревают

  • Между рядами культур → колесные роботы не могут проехать

  • Неровный рельеф → недостаточная стабильность


Четвероногие роботы предлагают:


  • Лучшую проходимость

  • Более высокую стабильность

  • Более точный контроль пути


Выбор двигателя: Ключевая роль AK70-10

Проект в итоге выбрал интегрированный исполнительный механизм AK70-10 по следующим ключевым причинам:


① Высокая интеграция


  • Двигатель + редуктор + драйвер интегрированы

  • Упрощает механическую структуру и проводку

  • Повышает надежность системы


② Высокоточное управление


  • Поддерживает связь по CAN

  • Поддерживает синхронизацию нескольких двигателей

  • Обеспечивает сложную координацию походки


③ Высокий выходной крутящий момент


  • Адаптируется к грязной почве, склонам и другим сложным условиям

  • Обеспечивает стабильную опору


④ Высокая надежность и простота развертывания


  • Легко устанавливается

  • Эффективная отладка

  • Сокращает цикл разработки


Фактическая инженерная производительность


В ходе тестирования робот достиг:


  • Синхронизированной координации нескольких двигателей

  • Высокочастотного управления положением и крутящим моментом

  • Стабильной ходьбы по сложной местности


Отзыв исследовательской группы:

Высокая интеграция + высокий крутящий момент значительно улучшили стабильность системы и эффективность разработки


Основной вывод

Ключевые требования для сельскохозяйственных роботов — не «экстремальная производительность», а:


  • Стабильность

  • Надежность

  • Устойчивая работа


Основные потребности:

Средне-высокий крутящий момент + высокая точность + высокая надежность


KLEIYN – Четвероногий робот для вертикального лазания, расширяющий границы возможностей


kleiyn-climbing


Ключевые особенности проекта:


  • Может лазать между узкими стенами шириной 800–1000 мм

  • Скорость движения увеличена примерно в 50 раз

  • Адаптируется к сложным условиям (например, дымоходы/шахты)


Разбор конфигурации двигателей



КомпонентМодель исполнительного механизмаКлючевая производительностьРоль
Ножной приводAK70-10 KV100Высокая непрерывная поддержка, высокая плотность крутящего моментаОбеспечивает стабильную опору и непрерывное движение, подходит для ходьбы и динамичных движений
Поясной приводAK10-9 V2.0 KV60Пиковый крутящий момент до 48 Нм, высокий взрывной выходОбеспечивает ключевую взрывную силу для корректировки позы и высокодинамичных действий


Почему он может лазать?

Три ключевых фактора:


1.Высокий номинальный крутящий момент

  • Обеспечивает непрерывное сцепление без падения


2. Высокий пиковый крутящий момент

  • Обеспечивает взрывную силу для подъема ног и движения вперед


3. Низкая задержка реакции

  • Быстро корректирует точки контакта (предотвращает скольжение / потерю равновесия)


Инженерный вывод:

Экстремальное движение = крутящий момент + реакция + управление, все три компонента вместе


Kemba – Робот, управляемый точностью


Kemba


Характеристики проекта


  • Высокоточное управление походкой

  • Высокая способность к управлению усилием

  • Используется для исследований и валидации алгоритмов управления


Требования к возможностям двигателя


  • Точный контроль положения ног

  • Управление изменением крутящего момента (адаптивное управление)

  • Высокополосная реакция


Инженерная значимость

В исследовательских роботах:


  • Высокий крутящий момент ≠ хорошая производительность

  • Управляемость — это основа


Основной вывод

Будущий тренд робототехники = Точность + Интеграция управления усилием


Базовая логика выбора двигателя для робота-собаки – выводы из практических примеров


После понимания ключевых параметров и реальных примеров следующим важнейшим шагом является:


Выбор решения исполнительного механизма, которое действительно подходит для вашего проекта.


Из трех типичных примеров — KLEIYN, сельскохозяйственный робот и Kemba — мы можем выявить важную закономерность:


Различные сценарии применения соответствуют принципиально разным «стратегиям комбинации параметров двигателя».


Ни один отдельный параметр не является самым сильным; ключ в правильной комбинации.


I. Сценарий экстремального движения (KLEIYN)


Ключевые слова: Динамическая способность / Взрывная сила / Скорость реакции

Основные потребности:


  • Высокий пиковый крутящий момент (взрыв)

  • Высокая скорость реакции (быстрая корректировка)

  • Средне-высокий номинальный крутящий момент (устойчивая поддержка)


Почему?


  • Лазание, прыжки и быстрое движение требуют значительной мгновенной мощности

  • В то же время быстрая корректировка необходима, чтобы избежать потери равновесия


Основная логика:

Приоритет «реакции + взрыву», затем устойчивой способности


II. Сельскохозяйственный / промышленный сценарий (робот Университета Миннесоты)


Ключевые слова: Стабильность / Надежность / Непрерывная работа


Основные потребности:


  • Стабильный номинальный крутящий момент

  • Высокая надежность (длительное время работы)

  • Высокая интеграция (снижает сложность системы)


Почему?


  • Сельскохозяйственная среда сложна, но темп работы относительно медленный

  • Требуется длительная работа, а не экстремальная производительность


Основная логика:

Приоритет «стабильности + надежности», а не экстремальной производительности


III. Исследовательский / управленческий сценарий (Kemba)


Ключевые слова: Точность / Управление усилием / Воспроизводимость


Основные потребности:


  • Высокоточный энкодер

  • Точное управление крутящим моментом

  • Высокополосная система управления


Почему?


  • Необходимость валидации алгоритмов

  • Необходимость воспроизводимых экспериментальных результатов


Основная логика:

Приоритет «управляемости», а не просто сырой мощности


Сравнение трех типов сценариев


Тип сценарияПредставительный примерПриоритетКлючевые показатели двигателя
Экстремальное движениеKLEIYNРеакция > Пиковый крутящий момент > Номинальный крутящий моментДинамическая производительность
Сельскохозяйственный / ПромышленныйУниверситет МиннесотыНоминальный крутящий момент > Надежность > ИнтеграцияСтабильность
Исследовательское управлениеKembaТочность управления > Управление усилием > РеакцияУправляемость

Рекомендации по продуктам двигателей для роботов-собак и советы по выбору


Сценарий примененияТипичное использованиеОсновные потребностиРекомендуемая модельПричина
Динамичный робот-собакаВысокоскоростной четвероногий / прыжки / лазаниеВысокая реакция + средне-высокий крутящий момент + низкая задержкаAK70-10 KV100Отличная динамическая производительность, сбалансированный крутящий момент и реакция, подходит для бега, прыжков и сложных движений
Сельскохозяйственный / Промышленный роботИнспекция полей / инспекция трубопроводовСтабильность + надежность + длительная работаAK70-10 KV100 / AK80-8 KV60Высокий номинальный крутящий момент + высокая интеграция, поддерживает длительную стабильную работу
Робот с высокой нагрузкойОбработка материалов / Промышленное оборудованиеВысокий крутящий момент + высокая грузоподъемностьAK80-9 V3.0 KV100Большой запас крутящего момента, подходит для тяжелых нагрузок и промышленных применений
Исследовательский / Образовательный проектЛабораторные работы / разработка алгоритмов управленияГибкость + контроль затрат + простота разработкиAK60-6 V3.0 KV80Компактный размер, простая интеграция, подходит для быстрого прототипирования и разработки


Краткое руководство по принятию решений


Ваша цельРекомендуемая модель
Быстрый бег / Высокая динамикаAK70-10 KV100
Стабильная и надежная работаAK70-10 KV100 / AK80-8 KV60
Высокий крутящий момент / Высокая грузоподъемностьAK80-9 V3.0 KV100
Быстрая разработка / ОбучениеAK60-6 V3.0 KV80


Заключение


Переход четвероногих роботов от «способности двигаться» к «высокопроизводительному движению» больше не определяется алгоритмами, а двигателями-исполнительными механизмами. Алгоритмы определяют, как робот «хочет двигаться», в то время как двигатели определяют, насколько хорошо он «может работать». Современные интегрированные исполнительные механизмы сами по себе являются ядром системы управления, напрямую задавая потолок производительности четвероногих роботов.


Различные сценарии применения соответствуют совершенно разным стратегиям комбинации параметров двигателя. Сценарии экстремального движения отдают приоритет скорости реакции и пиковому крутящему моменту, сельскохозяйственные и промышленные сценарии отдают приоритет номинальному крутящему моменту и надежности, в то время как исследовательские и образовательные сценарии отдают приоритет точности управления и способности к управлению усилием. Не существует «самого сильного» двигателя — существует только наиболее подходящая конфигурация параметров.


Выбор двигателя — это не соревнование одного параметра, а баланс на системном уровне между крутящим моментом, реакцией, точностью, весом и стоимостью. Динамичные четвероногие роботы фокусируются на реакции и взрывной силе, промышленные и сельскохозяйственные сценарии подчеркивают стабильность и непрерывную работу, приложения с высокими нагрузками требуют большого запаса крутящего момента, а исследования и образование придают большее значение управляемости и простоте разработки.


Ключ к продвижению четвероногих роботов от «способности двигаться» к «высокопроизводительному движению» заключается не в том, насколько мощным является алгоритм, а в том, может ли двигатель обеспечить поддержку, успевать и точно управлять. Только выбрав правильный двигатель, четвероногий робот сможет действительно быстро бегать, устойчиво стоять и точно выполнять задачи.


Похожие статьи
Как выбрать подводный движитель: руководство по системам движения для ROV и AUV
Как выбрать подводный движитель: руководство по системам движения для ROV и AUV
Узнайте, как выбрать подходящий подводный движитель для систем ROV и AUV с учетом эффективности, управления, надежности и задач миссии.
May 27,2026
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Компания CubeMars гордится тем, что является видным спонсором выставки ROBOCON 2024, определяющей будущее робототехники.
Шэньчжэнь, 24 января - Чтобы помочь китайской робототехнической промышленности процветать и вырастить новое поколение молодых инженеров, компания CubeMars приняла участие в Национальных студенческих соревнованиях по робототехнике ROBOCON 2024, которые был
Jan 30,2024
Сколько моторов должно быть у робота
Сколько моторов должно быть у робота
Объясняет, сколько двигателей может иметь робот, с учётом степеней свободы (DOF), крутящего момента, механической конструкции и системных ограничений для разных типов роботов.
Nov 03,2023