Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Pourquoi les robots dépendent de plus en plus des actionneurs hautement intégrés
Qu'est-ce qu'un actionneur robotique hautement intégré
Série d'actionneurs robotiques AK : Couverture complète, de la légèreté à la haute charge
Actionneurs légers haute précision : Série AK60
Actionneurs universels aux performances équilibrées : Série AK70
Actionneurs haute puissance et haut couple : Série AK80
Comment les actionneurs CubeMars permettent un mouvement robotique haute performance ?
Comment les actionneurs sont appliqués dans différents scénarios robotiques
Résumé des avantages concurrentiels clés de la série d'actionneurs robotiques AK
Tendances futures des actionneurs compacts hautement intégrés
Conclusion

高集成执行器如何更好的驱动机器人运动

CubeMars / Apr 08,2026

Pourquoi les robots dépendent de plus en plus des actionneurs hautement intégrés


Alors que les robots évoluent de la simple « capacité à se déplacer » vers un « mouvement haute performance », les exigences en matière de (réalisme, précision et stabilité) augmentent rapidement. Que ce soit pour les robots humanoïdes, les robots quadrupèdes ou les exosquelettes, le défi principal n'est plus seulement d'exécuter des mouvements, mais de parvenir à un contrôle du mouvement plus naturel, plus rapide et plus sûr.


Dans ce processus, les solutions d'entraînement traditionnelles distribuées révèlent peu à peu leurs limites évidentes : des chaînes de contrôle longues entraînant une latence accrue, une coordination multi-modules qui augmente la complexité du système, et une difficulté à implémenter de manière stable des algorithmes de contrôle avancés (comme le contrôle en force et le contrôle d'impédance).


L'arrivée des actionneurs hautement intégrés vise précisément à résoudre ces « problèmes au niveau du système ». En intégrant la boucle de contrôle à l'intérieur de l'actionneur, ils réduisent considérablement la latence des signaux, améliorent la vitesse de réponse et augmentent grandement la stabilité globale du contrôle. Cela permet aux robots d'atteindre un contrôle du mouvement plus fréquent et plus précis, leur permettant ainsi de maintenir leur équilibre et d'effectuer des mouvements complexes dans des environnements dynamiques.


Par conséquent, les robots dépendent de plus en plus des actionneurs hautement intégrés, essentiellement parce que :


Le goulot d'étranglement des performances se déplace progressivement de la « couche algorithmique » vers la « couche du système d'entraînement ».

Qu'est-ce qu'un actionneur robotique hautement intégré


Un actionneur robotique hautement intégré est une unité de puissance modulaire qui fusionne plusieurs composants clés en un seul système, comprenant généralement :


  • Moteur (fournit la force d'entraînement de base)

  • Réducteur (augmente le couple de sortie)

  • Driver moteur (permet un contrôle précis du courant)

  • Capteurs (codeurs pour le retour de position et de vitesse)

  • Algorithmes de contrôle (permettent les boucles fermées de courant / vitesse / position)


electric-motor


Par rapport à la structure traditionnelle « moteur + driver externe + capteurs externes », un actionneur hautement intégré regroupe toutes ces fonctions dans un module compact, offrant :


  • Un contrôle local en boucle fermée à plus faible latence

  • Une plus grande intégrité et fiabilité du système

  • Un déploiement technique plus simple (prêt à l'emploi)


D'un point de vue technique, ce n'est pas seulement une forme d'intégration matérielle, mais aussi une mise à niveau de l'architecture système : transformer des systèmes de contrôle complexes en modules fonctionnels standardisés et réutilisables.


Dans la robotique moderne, l'actionneur robotique hautement intégré devient progressivement l'unité de puissance centrale. En intégrant profondément moteur, réducteur, driver et capteurs, ce type d'actionneur améliore considérablement la compacité et la fiabilité du système, tout en réduisant la latence de contrôle et la complexité du système. Cela permet aux robots d'atteindre un meilleur équilibre entre performance et réalisation technique. En termes simples, le système d'entraînement détermine en grande partie la capacité de couple, la précision de contrôle et la réponse dynamique du robot.


C'est dans cette tendance technique que le « plafond de performance » des robots est en train d'être redéfini.


Alors que les robots passent de la « capacité à se déplacer » à la « convivialité », ce qui détermine réellement la limite supérieure des performances, ce n'est pas la structure elle-même, mais le système d'entraînement.


Particulièrement dans les robots humanoïdes, les robots quadrupèdes et les exosquelettes, l'actionneur ne doit pas seulement « entraîner », mais aussi simultanément fournir :


  • Une puissance de sortie

  • Un contrôle précis

  • Une réponse dynamique

  • Une interaction sécuritaire


La série AK d'actionneurs intégrés haute performance de CubeMars (AK60 / AK70 / AK80) est née dans ce contexte, visant à résoudre les goulots d'étranglement des solutions traditionnelles en termes de volume, latence et complexité de contrôle.


Série d'actionneurs robotiques AK : Couverture complète, de la légèreté à la haute charge


La série AK de CubeMars n'est pas un produit unique, mais un système d'entraînement modulaire couvrant différents besoins de charge.


Actionneurs légers haute précision : Série AK60


ak-60


Mots-clés de positionnement : Léger / Compact / Contrôle précis


Convient pour :


  • Articulations de petits robots

  • Plateformes de recherche et d'enseignement

  • Bras robotiques pour charges légères


Caractéristiques :


  • Taille compacte, facile à intégrer

  • Haute précision de contrôle

  • Faible consommation d'énergie


Avantage clé : Idéal pour les scénarios « mouvements précis + espace limité »


Comparaison des paramètres clés de la série AK60


ModèleRapport de réductionCouple crêteCouple nominalVitesse à videPoids
AK60-6 V3.0 KV806:193320 / 640380
AK60-39 V3.0 KV8039:1722498750
AK60-6 V1.1 KV806:193320368


Actionneurs universels aux performances équilibrées : Série AK70


ak-70


Mots-clés de positionnement : Polyvalent / Équilibré / Performance dynamique


Convient pour :


  • Robots quadrupèdes

  • Articulations robotiques de taille moyenne

  • Robots mobiles


Caractéristiques :


  • Équilibre entre couple et encombrement

  • Excellente réponse dynamique

  • Grande stabilité


Avantage clé : Idéal pour les scénarios « mouvement dynamique + développement général »


Comparaison des paramètres clés de la série AK70


ModèleRapport de réductionCouple crêteCouple nominalVitesse à videPoids
AK70-10 KV10010:124.88.3240 / 480521
AK70-9 KV609:129.28.5320540


Actionneurs haute puissance et haut couple : Série AK80


ak-80


Mots-clés de positionnement : Haute charge / Haute puissance / Dynamique puissante


Convient pour :


  • Entraînement des articulations de la hanche / du genou des robots humanoïdes

  • Systèmes d'exosquelette

  • Robots industriels


Caractéristiques :


  • Couple de sortie élevé

  • Permet des mouvements complexes (sauts, port de charge)

  • Excellente performance en contrôle d'effort


Avantage clé : Idéal pour les scénarios « port de charge + mouvement très dynamique »


Comparaison des paramètres clés de la série AK80


ModèleRapport de réductionCouple crêteCouple nominalVitesse à videPoids
AK80-9 V3.0 KV1009:1229390490
AK80-8 KV608:12510360570
AK80-6 KV1006:1126800485


Comment les actionneurs CubeMars permettent un mouvement robotique haute performance ?


1.Haute densité de couple : Clé pour dépasser les contraintes de volume


Les moteurs traditionnels sont souvent confrontés à la limite « plus le volume est grand, plus le couple est élevé ». La série AK surmonte cela grâce à 


  • Des matériaux magnétiques haute performance

  • Une conception de circuit magnétique optimisée

  • Une amélioration du facteur de remplissage des bobinages et du rendement électromagnétique


Permettant : Un couple de sortie plus élevé dans un volume plus petit


Signification technique :


  • Réduction du poids total du robot

  • Amélioration du rendement énergétique

  • Mouvements robotiques plus agiles


2.Contrôle vectoriel (FOC) : La clé d'un mouvement « fluide »


La série AK utilise des algorithmes de contrôle FOC avancés, implémentant un système de contrôle à trois boucles :


  • Boucle de courant

  • Boucle de vitesse

  • Boucle de position


Ce qui change :


  • Démarrages et arrêts sans à-coups

  • Accélérations et décélérations fluides

  • Suivi de trajectoire haute précision


Comparé au contrôle traditionnel :


  • Réponse plus rapide (niveau milliseconde)

  • Précision de contrôle nettement améliorée


3.Système de codage haute résolution : Percevoir chaque mouvement avec précision


Codeurs de haute précision intégrés, permettant :


  • Retour d'angle en temps réel

  • Détection de position haute résolution

  • Mesure absolue multi-tours (sur certains modèles)


Supportant le contrôle avancé :


  • Contrôle en force

  • Contrôle d'impédance

  • Contrôle compliant


4.Structure intégrée : De l'« assemblage de composants » à l'« optimisation système »


L'avantage clé des actionneurs robotiques de la série AK réside dans leur haute intégration.


Solution traditionnelle :


Moteur + réducteur + driver + codeur → séparés


Solution d'entraînement robotique CubeMars :


Actionneur encapsulé intégré


Valeur pratique apportée :


  • Réduction de la latence des signaux

  • Amélioration de la stabilité du système

  • Simplification de la conception mécanique et électrique

  • Réduction significative du cycle de développement


Comment les actionneurs sont appliqués dans différents scénarios robotiques


Dans l'industrie robotique, des « paramètres de pointe » ne sont pas synonymes de « succès applicatif ». La véritable valeur d'une technologie est démontrée par ses performances dans des scénarios réels tels que le médical, les compétitions, les environnements extrêmes.

La série AK de CubeMars (AK60-6, AK70, AK80) a déjà été déployée dans de nombreux projets réels.


1.Prothèse intelligente à faible coût : Comment l'AK60-6 améliore-t-elle l'accessibilité médicale ?


ankle-foot prosthesis


Contexte du projet


Une équipe d'étudiants népalais a développé une prothèse cheville-pied à faible coût, visant à résoudre le problème du coût élevé des prothèses et de leur difficulté d'accès dans les pays en développement.



Problèmes des prothèses traditionnelles :


  • Coût élevé

  • Fonction unique

  • Difficulté à reproduire la démarche naturelle


Solution technique :

L'équipe a utilisé :


  • Structure imprimée en 3D (réduction des coûts)

  • Logique de contrôle basée sur le mouvement humain

  • L'actionneur AK60-6 de CubeMars comme entraînement principal


Rôle clé de CubeMars :


L'AK60-6 a fourni trois capacités clés dans ce projet :


1.Couple élevé + contrôle haute précision


    1. Soutien du mouvement de la cheville

    2. Contrôle précis de l'angle de la démarche

    3. Réalisation d'une marche plus naturelle


2.Capacité de réponse rapide


    1. Suivi en temps réel des changements de mouvement de l'utilisateur

    2. Adaptation dynamique au rythme de la démarche

    3. Amélioration de la stabilité de la marche


3.Haute fiabilité et durabilité


    1. Tests de charge et de back-drivabilité réussis

    2. Réponse aux exigences d'utilisation à long terme des dispositifs médicaux


Résultats concrets


  • Développement réussi d'un prototype validé lors de tests préliminaires

  • Réduction significative du coût de la prothèse

  • Solution concrète pour les pays en développement


Valeur clé :


Actionneurs haute performance = Moteur clé pour la « démocratisation » de la technologie médicale


2.Compétition de rover martien : Entraînement fiable en environnement extrême


university rover challenge


Contexte du projet :


L'équipe Toronto MetRobotics a participé à une compétition internationale de premier plan : l'University Rover Challenge (URC), visant à développer des robots capables de s'adapter à un « environnement martien ».



Cette compétition met l'accent sur :


  • L'adaptation à des terrains extrêmes

  • Une haute fiabilité

  • Un fonctionnement continu de longue durée


Défis techniques

Le système du rover martien doit faire face à :


  • Terrains complexes (sable, rochers)

  • Capacité de déplacement à haute charge

  • Fonctionnement stable prolongé


Solution de système d'entraînement CubeMars


CubeMars a fourni son support de moteurs et actionneurs robotiques :


  • Couple de sortie élevé → Fournit une force d'entraînement puissante

  • Conception haute fiabilité → Adaptation à l'environnement complexe

  • Sortie à haut rendement → Supporte les missions de longue durée


Résultats concrets


  • L'équipe a obtenu l'excellente position de 2ème au Canada

  • Le robot a démontré une stabilité en environnement complexe


Valeur clé :


Haute fiabilité + Couple élevé = Capacité de fonctionnement continu en environnement extrême


3.Dispositif d'étirement autonome pour rééducation : Passage du « fonctionnel » au « confortable »


autonomous- calf-stretching- device


Contexte du projet


Le patient Michaël, souffrant de dystrophie musculaire, a collaboré avec une équipe pour développer un dispositif d'étirement autonome du mollet pour sa rééducation quotidienne.



Problèmes des dispositifs de rééducation traditionnels :


  • Dépendance à l'assistance manuelle

  • Entraînement discontinu

  • Contrôle imprécis


Besoins techniques

Ce dispositif nécessite :


  • Un contrôle de mouvement fluide et sûr

  • Un fonctionnement stable prolongé

  • Une expérience silencieuse


Solution de système d'entraînement CubeMars


Les robots CubeMars comme unité d'entraînement centrale, réalisant :


1.Contrôle fluide


  • Réglage précis de l'angle et de la vitesse d'étirement

  • Évitement des chocs


2. Capacité de réponse élevée


  • Ajustement en temps réel du rythme d'entraînement

  • Support de la rééducation personnalisée


3. Faible bruit + Haute stabilité


  • Amélioration du confort du patient

  • Support d'une utilisation à long terme


Aide le dispositif à devenir réellement « utilisable + utilisable sur le long terme »

Résultats concrets


  • Entraînement de rééducation automatisé

  • Amélioration de l'expérience et de l'observance du patient

  • Favorise le développement des dispositifs de rééducation à domicile


Valeur clé :


Contrôle précis + Stabilité = Expérience utilisateur de qualité médicale


Résumé des avantages concurrentiels clés de la série d'actionneurs robotiques AK


1.Avantages performance


  • Haute densité de couple

  • Haute vitesse de réponse

  • Contrôle haute précision


2.Avantages techniques


  • Conception intégrée

  • Facile à intégrer

  • Cycle de développement raccourci


3.Avantages applicatifs


  • Couvre de multiples scénarios (éducation / industrie / médical)

  • Validé par des projets réels


Tendances futures des actionneurs compacts hautement intégrés


Le système d'entraînement robotique évolue rapidement :


  • Densité de puissance plus élevée (plus léger et plus puissant)

  • Contrôle à latence plus faible (réponse en temps réel)

  • Contrôle plus intelligent (IA + contrôle d'effort)

  • Modules plus standardisés (prêt à l'emploi)


CubeMars itère continuellement dans cette direction, poussant les robots de la « réalisation fonctionnelle » vers l'« optimisation des performances ».


Conclusion


Du point de vue du développement du secteur, les robots passent de la phase de « réalisation fonctionnelle » à celle de « compétition par les performances ». Et dans cette transition, le facteur clé qui détermine réellement la limite supérieure des performances n'est plus seulement la conception structurelle ou la capacité algorithmique, mais la performance et le niveau d'intégration du système d'entraînement lui-même.


Les actionneurs intégrés haute performance de la série AK de CubeMars représentent une nouvelle conception de paradigme pour les systèmes d'entraînement robotique :


  • De l'« assemblage de composants séparés » à « l'intégration poussée »

  • Du « fonctionnement basique » au « mouvement haute performance »

  • Du « développement complexe » au « déploiement rapide »


Du point de vue produit, la série AK constitue un système d'actionneurs complet :


  • AK60 : Léger + Contrôle haute précision

  • AK70 : Performances équilibrées + Réponse dynamique

  • AK80 : Couple élevé + Capacité de haute charge


Cette matrice produit couvre non seulement différents besoins de charge et d'application, mais surtout, elle unifie la logique et l'architecture de contrôle, permettant aux développeurs de migrer et de réutiliser rapidement leurs travaux sur différentes plateformes robotiques, augmentant ainsi considérablement l'efficacité de la recherche et du développement.


D'un point de vue pratique technique, la valeur apportée par les actionneurs hautement intégrés dépasse la simple « amélioration de paramètres » ; il s'agit d'un saut de capacité au niveau système :


  • Latence plus faible → Réalisation d'un contrôle véritablement en temps réel

  • Intégration plus poussée → Réduction des points de défaillance système

  • Cohérence renforcée → Amélioration de la stabilité globale du robot

  • Développement simplifié → Réduction du délai de mise sur le marché


Et dans les applications réelles, qu'il s'agisse des prothèses médicales à faible coût, des robots d'exploration martienne ou des dispositifs de rééducation, ces cas concrets démontrent tous un point :


Les actionneurs haute performance deviennent l'infrastructure clé permettant aux robots de « passer du laboratoire au monde réel ».


Pour l'avenir, les tendances de développement des systèmes d'entraînement robotique sont de plus en plus claires :


  • Densité de puissance plus élevée (volume plus petit, puissance de sortie plus grande)

  • Latence de contrôle plus faible (millisecondes ou moins)

  • Contrôle plus intelligent (contrôle d'effort + intégration de l'IA)

  • Modules plus standardisés (véritablement « prêts à l'emploi »)


Dans cette évolution, CubeMars, grâce à l'itération continue de sa série d'actionneurs AK, pousse constamment les robots à passer de la « capacité à se déplacer », à « mieux se déplacer », puis à « se déplacer de manière plus humaine ».

Articles connexes
Comment la fabrication d’un fauteuil roulant électrique à double moteur à partir de zéro a redonné la liberté à une épouse à mobilité réduite
Comment la fabrication d’un fauteuil roulant électrique à double moteur à partir de zéro a redonné la liberté à une épou...
Découvrez comment un fauteuil roulant électrique à double moteur a été fabriqué à partir de zéro pour redonner la liberté à une femme malade.
Apr 02,2026
Réducteur planétaire vs réducteur harmonique : comment choisir
Réducteur planétaire vs réducteur harmonique : comment choisir
Choisir un réducteur planétaire ou un réducteur harmonique ? Comparez la densité de couple, le jeu, le rendement, la rigidité, la résistance aux charges de choc, la taille, le coût et les performances de l’actionneur.
Jun 18,2024
Aperçu 2026 des moteurs Quasi Direct Drive (QDD) pour robots humanoïdes et quadrupèdes
Aperçu 2026 des moteurs Quasi Direct Drive (QDD) pour robots humanoïdes et quadrupèdes
Découvrez comment les moteurs QDD améliorent le contrôle du couple, la réactivité et l’efficacité des robots humanoïdes et quadrupèdes pour des performances dynamiques.
Mar 05,2026
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel