Répondre au défi des prothèses coûteuses
Le rôle des moteurs CubeMars

Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur CubeMars AK60-6

CubeMars / Mar 25,2025

Récemment, une équipe d’étudiants népalais a développé avec succès un prototype de prothèse cheville-pied basé sur l’actionneur robotique CubeMars AK60-6 V1.1 et l’a soumis à des tests rigoureux. Le projet vise à fournir des solutions prothétiques abordables et performantes pour des pays en développement comme le Népal.


high-performance prosthetic solutions


Répondre au défi des prothèses coûteuses


Les prothèses cheville-pied sont des dispositifs d’assistance essentiels qui aident les amputés des membres inférieurs à retrouver leur mobilité. Cependant, les prothèses traditionnelles sont souvent coûteuses et inaccessibles dans les pays en développement. Pour relever ce défi, l’équipe d’étudiants a développé un prototype de prothèse cheville-pied économique basé sur le suivi des mouvements de la hanche.


a cost-effective ankle-foot prosthesis prototype


En utilisant la technologie d’impression 3D, l’équipe a fabriqué la coque de la prothèse et les composants structurels, réduisant ainsi considérablement les coûts de production tout en maintenant la solidité. Cette conception, combinée à la haute performance du moteur AK60-6, fait de la prothèse une solution idéale pour les patients dans les pays en développement.



Le rôle des moteurs CubeMars


Le CubeMars AK60-6 V1.1 Le moteur d’actionneur robotique a joué un rôle crucial dans le projet :


  • Couple élevé et contrôle précis: The AK60-6 V1.1 actionneur robotique Il délivre la sortie de couple élevée nécessaire pour le mouvement de la prothèse tout en garantissant un contrôle précis de la position, permettant à la prothèse de simuler avec précision une démarche naturelle.

  • Réponse rapide: Lors des tests de mouvement dynamique, le moteur AK60-6 a montré une réactivité exceptionnelle, s’adaptant rapidement aux changements de mouvement de l’utilisateur.

  • Fiabilité et durabilité: Grâce à des tests rigoureux de charge et de rétroaction, le moteur AK60-6 a prouvé sa fiabilité et sa durabilité sur le long terme, répondant aux normes élevées requises pour les dispositifs médicaux.


Le prototype de la prothèse a désormais passé les tests initiaux, et l’équipe prévoit de réaliser d’autres validations cliniques pour garantir sa sécurité et son efficacité dans des applications réelles. À l’avenir, CubeMars continuera de soutenir de tels projets innovants, stimulant le développement de technologies médicales abordables et performantes pour bénéficier aux patients du monde entier.




Articles connexes
L’actionneur robotique CubeMars propulsant les exosquelettes IA de Georgia Tech présenté dans Science Advances
L’actionneur robotique CubeMars propulsant les exosquelettes IA de Georgia Tech présenté dans Science Advances
Les actionneurs robotiques AK80-9 alimentent les exosquelettes IA de Georgia Tech, réalisant une amélioration de l’efficacité énergétique de 86 % et une adaptation en temps réel au terrain pour une mobilité améliorée.
Jul 19,2025
Moteur cardan creux GL60II alimentant les robots d’ingénierie RoboMaster
Moteur cardan creux GL60II alimentant les robots d’ingénierie RoboMaster
Découvrez comment le moteur cardan creux CubeMars GL60II alimente les robots d’ingénierie RoboMaster grâce à un design sans enchevêtrement, un couple de rétention ultra-faible et un contrôle précis.
Aug 04,2025
Exosquelette : Une nouvelle ère de prouesses et d’innovation humaines
Exosquelette : Une nouvelle ère de prouesses et d’innovation humaines
Avec la clôture réussie des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’attention mondiale se tourne désormais vers les très attendus Jeux Paralympiques. Cet événement n’est pas seulement le point culminant du sport de compétition, mais aussi une grande démonstratio
Aug 12,2024