Cubemars - 17年電機メーカー info@cubemars.com +86 13755649079
日本語
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
ユーザー登録

 

素晴らしい共有
目次
直流モーター
ステッピングモーター
サーボモーター
ブラシレス直流モーター
アクチュエーター
直線電機

ロボットに適したモーターはどれですか

CubeMars / Oct 26,2023

ロボットは、その特定の用途やニーズに応じてさまざまなタイプのモーターを使用します。ロボットで一般的なモーターの種類には以下が含まれます:


直流モーター


直流モーターはそのシンプルさと制御の容易さからロボットによく使用されます。通常、車輪型ロボットに推進力を提供するために使用されます。電圧と極性を変更することで、直流モーターの速度と方向を制御できます。


ステッピングモーター


ステッピングモーターは、位置と回転の制御精度で知られています。これらは、3DプリンターやCNC 工作機械など、精密な制御が必要なアプリケーションで一般的に使用されます。


サーボモーター


サーボモーターはロボット部品の位置と速度を正確に制御できます。通常、ロボットアームや他の精度が求められるアプリケーションに使用されます。


ブラシレス直流モーター


ブラシレス直流モーターは、その高効率と信頼性で知られています。これらは通常、ドローン、電気自動車、産業用ロボットなど、長時間連続運転が必要な用途に使用されます。


アクチュエーター


特定のロボットアプリケーションでは、空気圧または油圧アクチュエーターなどの特殊なアクチュエーターが使用されます。これらは高い力の出力を提供でき、通常は重工業用ロボットに使用されます。


直線電機


直線電機は直線運動が必要なアプリケーションに使用されます。これらは高精度、高速度のロボットシステムに一般的で、ピックアンドプレースロボットやリニアテーブルが含まれます。


ロボットのタスクの具体的な要件、例えば速度、精度、トルク、環境条件に応じてモーターの選択が決まります。さらに、制御システムやアルゴリズムは選択したモーターのタイプに基づいて調整され、所望の性能を実現します。ロボットの期待される用途に必要な適切なモータータイプを慎重に選ぶことは、最適な性能を確保するために非常に重要です。


関連記事
ネパールの学生チームがCubeMars AK60-6モーターを活用し、低コストな足首義足のプロトタイプを開発
ネパールの学生チームがCubeMars AK60-6モーターを活用し、低コストな足首義足のプロトタイプを開発
最近、ネパールの学生チームがCubeMars AK60-6モーターを使用した足首義足のプロトタイプを開発し、厳格なテストをクリアしました。
Mar 25,2025
伺服モーターはどのように動作しますか?
伺服モーターはどのように動作しますか?
サーボモーターは、位置、速度、角度を精密に制御できるモーターの一種です。通常、エンコーダーや解算器などのフィードバックシステムと組み合わせて使用され、リアルタイムの位置と速度のフィードバックを提供し、高度に精密な運動制御を実現します。
Oct 07,2023
フレームレストルクモーターとは?ロボット関節設計の核心的利点
フレームレストルクモーターとは?ロボット関節設計の核心的利点
ロボット関節設計における無フレームトルクモーターの核心的利点を詳しく解析し、軽量化・高トルク・高精度の知能ロボット応用を支援します
May 19,2026
コメントする
ユーザー名
匿名
E-mail *
名字 *
電話
内容
検証コード
captcha
システムウィンドウ
システムウィンドウ
ログインしていません
ログイン
ユーザー登録
パスワード忘れ?
システムウィンドウ