ユーザー登録
CubeMars AKE40-6 KV90 準ダイレクトドライブモーターは、ブラシレスDCモーターと6:1の遊星減速機を一体化した製品です。バックラッシュを9分角以内に抑え、ピークトルク重量比は最大39.3 Nm/kgを実現。わずか140 gの軽量ボディで、高精度かつ高応答性の動力出力を実現します。外骨格や軽量ロボット関節など、軽量性と精度の両方が厳しく求められる用途に最適です。

AKE 準ダイレクトドライブアクチュエータ
外骨格向けに設計
AKE40-6 / AKE50-8

重量はわずか140 g、コンパクトなØ51 × 24.5 mmの形状です。外骨格や軽量ロボット関節向けに設計された、準ダイレクトドライブ式アクチュエータです。

バックラッシュを9分角以下に抑制し、高精度な動作と位置決めを実現。最大39.3 Nm/kgのトルク密度により、コンパクトな筐体で高出力を実現。

バックドライブトルクはわずか0.05 N・mと低く、リアルタイムのトルク検知とアクティブなコンプライアンス制御のための、応答性に優れた機械的基盤を提供します。高速な応答と、自然でスムーズな人間とロボットの相互作用を実現するようバランスが取れています。

最適化されたギアボックス部品により、運転騒音を低減すると同時に、アクチュエータの耐久性を向上させています。安定した連続運転を実現するために設計されています。

低減比の遊星歯車装置とブラシレスモーターを組み合わせることで、ダイレクトドライブのトルク透過性とサーボアクチュエータの高いトルク密度を両立させています。高精度な制御と柔軟な相互作用を実現するよう設計されています。

| Size mm | Ø51×24.5 | Operating Ambient Temperature | -20~50℃ |
| Weight g | 140 | Insulation Class | F |
| Reduction Ratio | 6 | Dielectric Strength | 500V |
| Pole Pairs | 14 | Insulation Resistance | 500V 10MΩ |
| Number of Slots | 24 | ||
| Electrical Specifications | |||
| Max Continuous Power W | 50 | Noise Level dB (65 cm Distance from Motor) | 65 |
| Rated Power V | 24 | Backdrivable Torque N·m | 0.05 |
| Rated Torque N·m | 1.8 | Backlash arcmin | 9 |
| Peak Torque N·m | 5.5 | Rotor Inertia g·cm² | 188.78 |
| Rated Speed RPM | 260 | Motor Constant N·m/√W | 0.082 |
| No-Load Speed RPM | 330 | Speed Constant RPM/V | 90 |
| Rated Current A | 2.5 | Torque Constant N·m/A | 0.12 |
| Peak Current A | 8 | Back-EMF Constant V/kRPM | 11.1 |
| Max Torque Density N·m/kg | 39.3 | Phase Resistance mΩ | 1660 |
| Basic Dynamic Load Rating CN | 1040 | Phase Inductance uH | 950 |
| Basic Static Load Rating C₀N | 730 | ||

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | 減速比 | 重量 (G) | サイズ(直径×長さ)MM | Driver Board | Encoder | 操作 |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK10-9 V3.0 KV60 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-9 V3.0 KV100 | 48 | 368 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-8 KV60 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 575 | Ф98*43.9 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-10 V3.0 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 1.9 | 120 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 262 | φ53*45.2 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK40-10 V3.0 KV170 | 24 | 50 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 190 | φ53*40.2 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-6 KV100 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-36 V3.0 KV80 | 24 | 33.5 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 349 | φ55*56.5 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK80-64 KV80 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK70-10 KV100 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 621 | Ф89*50.25 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK70-9 V3.0 KV60 | 48 | 231 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*49 | Yes | Dual | |
| AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータ | AKH70-48 V1.0 KV41 | 48 | 217 | 74 | 6 | 28 | 222 | 21 | 35 | 48:1 | 1396 | φ90*81.5 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-39 V3.0 KV80 | 48 | 176 | 24 | 4.5 | 70 | 72 | 17 | 98 | 39:1 | 750 | Ф79*67 | Yes | Dual | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-6 V3.0 KV80 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-36 KV80 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK45-10 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | Ф53*43 | Yes | Single | |
| AKシリーズロボットアクチュエータ | AK40-10 KV170 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 185 | φ53*37 | Yes | Single | |
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE90-8 KV35 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | No | ||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE80-8 KV30 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | No | ||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE60-8 KV80 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | No | ||
| AKAシリーズロボットアクチュエータ | AKA10-9 KV60 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | Yes | Single | |
| AKAシリーズロボットアクチュエータ | AKA60-6 KV80 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | Yes | Single | |
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE50-8 KV110 | 24 | 65 | 2.5 | 3 | 240 | 7.5 | 9 | 320 | 8:1 | 190 | φ61.2×22.5 | |||
| AKEシリーズ 準ダイレクトドライブモーター | AKE40-6 KV90 | 24 | 50 | 1.8 | 2.5 | 260 | 5.5 | 8 | 330 | 6:1 | 140 | φ51×24.5 | |||
| AKHシリーズ 中空軸遊星アクチュエータ | AKH70-16 V1.0 KV41 | 48 | 245 | 26 | 6.5 | 90 | 78 | 19.5 | 105 | 16:1 | 879 | φ90*60.5 | Yes | Dual |