Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Qu'est-ce qu'un moteur d'articulation de robot humanoïde ?
Classification des robots humanoïdes
Composants d'un moteur d'articulation de robot humanoïde
Pourquoi choisir les moteurs par type d'articulation ?
Comment choisir un moteur d'articulation d'épaule de robot humanoïde
Comment choisir un moteur d'articulation de coude de robot humanoïde
Comment choisir un moteur d'articulation de poignet de robot humanoïde
Recommandations de moteurs d'articulation pour robots humanoïdes
Comment calculer le couple pour les moteurs de robots humanoïdes
Conclusion

Comment choisir les moteurs d'articulation adaptés pour un robot humanoïde ? (Articulation de l'épaule, du coude et du poignet)

CubeMars / Mar 20,2026

Dans un contexte d'évolution technologique continue, les robots humanoïdes progressent de la « réalisation de fonctions » vers l'« optimisation des performances ». Parmi tous les modules essentiels, le Robot Joint Module – Precision & Flexible Motion for Robots est sans aucun doute le facteur clé déterminant les capacités opérationnelles des robots humanoïdes.

Qu'est-ce qu'un moteur d'articulation de robot humanoïde ?

Avant de comprendre les moteurs d'articulation de robots humanoïdes, nous devons d'abord comprendre pleinement ce que sont les robots humanoïdes et lesquels sont actuellement populaires.


Les robots humanoïdes, également appelés « androïdes » ou « robots semblables aux humains », sont des robots intelligents qui tentent d'imiter les humains dans leur apparence, leur structure et leur comportement. Ils ont généralement une tête, un torse, des bras et des jambes, ce qui leur permet de marcher comme des humains, de saisir des objets et d'interagir avec leur environnement. Le développement des robots humanoïdes n'a pas pour seul but de « montrer leurs compétences » ou de poursuivre une esthétique de science-fiction ; derrière cela se cache une logique centrale très pragmatique : s'adapter au monde humain. Notre environnement de vie - de la hauteur des escaliers et de l'espacement des poignées de porte à la manière dont les outils sont utilisés - est entièrement conçu sur la base de la morphologie et des habitudes d'utilisation humaines. Grâce à leur forme humaine, les robots humanoïdes peuvent s'intégrer de manière transparente dans les environnements existants, utiliser les outils humains et entrer dans les espaces humains sans qu'il soit nécessaire de reconcevoir le monde. Cela leur permet d'apporter de la valeur dans des scénarios polyvalents tels que les contextes industriels, commerciaux et domestiques.


Ces dernières années, les robots humanoïdes se sont développés rapidement, avec de nombreux produits très médiatisés émergeant tant au niveau national qu'international. Par exemple, le dernier robot Atlas de Boston Dynamics présente des démarches et des mouvements complexes extrêmement humains et fluides. L'Expedition A3, dévoilé par Zhiyuan Robot, peut effectuer des manœuvres complexes comme des coups de pied en l'air avec l'expressivité d'un « acteur d'arts martiaux », ciblant des scénarios de services commerciaux tels que les visites guidées et l'assistance aux achats. De plus, des modèles comme le H1 et le G1 d'Unitree, avec leurs excellentes capacités de locomotion et leurs coûts relativement abordables, propulsent les robots humanoïdes des laboratoires vers le marché. Ces robots ne sont pas seulement « capables de marcher et de parler », mais ils progressent également vers la maîtrise à la fois des « lettres et des arts martiaux », les scénarios d'application s'étendant progressivement de la fabrication industrielle aux services commerciaux et à l'accompagnement à domicile.


Classification des robots humanoïdes


1.Classification par scénario d'application (la plus courante)



  • Robots humanoïdes industriels

  • Robots humanoïdes de service

  • Robots humanoïdes médicaux et de réadaptation

  • Robots humanoïdes pour l'éducation et la recherche

  • Robots humanoïdes de divertissement et d'exposition


2.Classification par structure générale


Un robot humanoïde standard peut généralement être divisé en trois niveaux :


  • Structure mécanique (système squelettique)

  • Système de puissance (système musculaire)

  • Système de contrôle (cerveau)


Les moteurs d'articulation de robot humanoïde sont les unités de puissance centrales qui permettent au robot d'effectuer des mouvements humains et agiles. Ce sont généralement des unités hautement intégrées composées de servomoteurs, de réducteurs de haute précision, de codeurs, de pilotes et de freins. Ils déterminent directement la capacité de charge, la précision de mouvement, la vitesse de réponse et la stabilité de marche du robot, fonctionnant comme les « muscles et articulations » du robot. Ils sont responsables de la réalisation de sorties de mouvement précises, souples et sûres telles que la flexion/extension du bras, le pas de la jambe et la rotation du poignet.

Composants d'un moteur d'articulation de robot humanoïde


Les moteurs d'articulation de robot humanoïde sont les systèmes centraux qui entraînent les mouvements du bras du robot, principalement composés des éléments suivants :


1.  Moteur (par exemple, moteur sans carcasse, servomoteur)

Un dispositif qui convertit l'« énergie électrique » en « énergie mécanique ».


2.  Réducteur (Harmonique/Planétaire)

Un dispositif mécanique utilisé pour « réduire la vitesse et augmenter le couple ».


3.  Codeur (Retour de position)

Un capteur utilisé pour « détecter la position, la vitesse et la direction ».


4.  Contrôleur (Pilote et algorithme)

Le système central responsable de la « réception des instructions, du traitement des données et du contrôle de l'exécution des actions ».



components-of-a-humanoid-robot-joint-motor.jpg


Pourquoi choisir les moteurs par type d'articulation ?


Aujourd'hui, nous allons analyser le système de puissance des articulations des membres supérieurs des robots humanoïdes pour comprendre pourquoi les moteurs doivent être sélectionnés en fonction de l'articulation spécifique.


Comme on le sait, les caractéristiques de fonctionnement des articulations de l'épaule, du coude et du poignet des robots humanoïdes sont complètement différentes. Utiliser la même solution de moteur pour toutes peut facilement entraîner un gaspillage de performance ou une défaillance du système.


  1. Parce que chaque articulation « fait un travail différent », nous devons sélectionner en fonction des exigences fondamentales de chaque articulation.


Articulation

Rôle

Exigences essentielles
Articulation de l'épauleMoteurCouple élevé, grande stabilité
Articulation du coudeCentre de transmissionÉquilibre entre puissance et souplesse
Articulation du poignetExécution préciseHaute précision, légèreté


Une analogie intuitive


Pensez au bras du robot comme à un corps humain :


  • Épaule → Haltérophilie (a besoin de force)

  • Coude → Ajustement de l'angle (a besoin de coordination)

  • Poignet → Écriture (a besoin de précision)


Par conséquent, la performance du moteur d'articulation a un impact direct sur la vitesse de mouvement du robot, la précision de positionnement, la capacité de charge et la fiabilité opérationnelle à long terme.


   2.Un moteur inapproprié peut entraîner :


  • Échauffement excessif

  • Mouvement instable ou oscillation

  • Précision de contrôle limitée

  • Refonte structurelle forcée aux étapes ultérieures du développement


Pour cette raison, le choix d'un moteur d'articulation de robot n'est pas simplement une décision au niveau du composant, mais une décision au niveau du système. Elle affectera l'efficacité du mouvement du robot, la précision de l'exécution des tâches et la stabilité et la fiabilité du fonctionnement à long terme.


Comment choisir un moteur d'articulation d'épaule de robot humanoïde


Dans la conception de robots humanoïdes, le choix du Robot Joint Module – Precision & Flexible Motion for Robots détermine directement le plafond de performance des membres supérieurs. Particulièrement dans les scénarios de tâches réelles (comme porter des objets ou pousser des chariots), l'articulation de l'épaule doit non seulement « bouger » mais aussi être « stable, précise et capable d'un effort soutenu ».


  1. Pourquoi le moteur de l'articulation de l'épaule est-il le plus critique ?


L'articulation de l'épaule supporte :


  • Le poids du bras entier (coude + poignet + effecteur terminal)

  • Le couple de sortie maximal

  • Des mouvements complexes à plusieurs degrés de liberté


2. Critères clés pour le choix du moteur de l'articulation de l'épaule : Aperçu de la tâche de poussée de chariot de MenteeBot


Dans la démonstration réelle de MenteeBot, son action de pousser un chariot était particulièrement impressionnante. Le robot saisissait naturellement la poignée du chariot avec les deux mains, sa posture globale était fluide et stable, ressemblant étroitement à une opération humaine. Cette performance de mouvement « humaine » n'était pas une simple exécution mécanique, mais résultait d'une conception précise du système de puissance et de stratégies de contrôle. Pour obtenir cet effet, Mentee Robotics a choisi le module actionneur robotique AK45-36 Robotic Actuator – Ultra-High Torque, 36:1 Gear Ratio de CubeMars comme l'une des unités d'entraînement clés pour l'épaule.



menteebot.jpg


La performance naturelle de poussée de chariot de MenteeBot est essentiellement le résultat de l'action combinée d'un moteur d'articulation d'épaule haute performance et de capacités de contrôle sophistiquées.


Par conséquent, lors du choix d'un moteur d'articulation d'épaule, il est crucial de comprendre que cette articulation subit la plus grande force.


Exigences Fondamentales :


  • Supporte le poids total du bras + les charges externes

  • Couple élevé, faible vitesse, grand rapport de réduction

  • Doit inclure un mécanisme de frein d'urgence / autoverrouillage pour éviter l'affaissement

Comment choisir un moteur d'articulation de coude de robot humanoïde


Dans les robots humanoïdes, le Elbow Joint Motor – For All Humanoid Robot Elbow Needs ne « rivalise pas en puissance » comme l'épaule, ni ne « rivalise en précision » comme le poignet. Son essence est : atteindre l'équilibre optimal entre « couple, vitesse et contrôle ».


  1.   D'abord, clarifions : Quelles sont les exigences réelles de l'articulation du coude ?


Dans la structure du robot humanoïde : L'articulation du coude est principalement responsable de :


  • Lever/Baisser l'avant-bras

  • Ajustement de la posture (coordination de l'épaule et du poignet)

  • Contrôle dynamique du mouvement


2. Paramètres de sélection clés


  • Plage de couple

Le couple de pointe pour les articulations du coude est typiquement : 40--80 Nm


  • Densité de couple

Recommandé pour les articulations du coude : ≥25 Nm/kg


  • Capacité de réponse dynamique

Mouvement fréquent + Changements de direction rapides


  • Choix du réducteur

Réducteur à entraînement harmonique


  • Capacité de contrôle

En tant que « noyau de transition de mouvement », l'articulation du coude doit posséder :


1.  Contrôle du couple

2.  Contrôle d'impédance (Interaction)

3.  Retour haute précision (double codeur)


Par conséquent, choisir un Elbow Joint Motor – For All Humanoid Robot Elbow Needs de robot humanoïde ne consiste pas à sélectionner le « plus fort », mais à sélectionner le « plus équilibré » : couple modéré, réponse rapide et contrôle précis.


Exigences Fondamentales :


  • a charge est plus petite que pour l'articulation de l'épaule, mais doit toujours soutenir l'avant-bras + la main

  • Taille modérée, couple modéré

  • Idéalement également équipé d'un frein pour la sécurité


Comment choisir un moteur d'articulation de poignet de robot humanoïde


Dans les robots humanoïdes, le Wrist Joint Motor – For All Humanoid Robot Wrist Needs est l'une des articulations qui est « la plus facilement sous-estimée mais qui a le plus d'impact sur l'expérience utilisateur ». Ceci est étroitement lié aux tâches principales de l'articulation du poignet.


Dans les robots humanoïdes, l'articulation du poignet est principalement responsable de :


  • Ajustement de la posture de la main (rotation / tournage)

  • Manipulation fine (saisie, vissage, accostage)

  • Mouvement à plusieurs degrés de liberté (typiquement 2~3 DDL)


Par conséquent, lors du choix d'un moteur d'articulation de poignet, l'accent doit être davantage mis sur la flexibilité et la légèreté.


Exigences Fondamentales :


  • Ne supporte que la charge de la main, couple faible

  • Nécessite une taille petite, un poids léger, une réponse rapide

  • Haute précision, adapté aux mouvements fins


Pourquoi la flexibilité et la légèreté sont-elles extrêmement importantes pour le moteur de l'articulation du poignet ?


C'est parce que l'articulation du poignet est située à l'extrémité du bras robotique, le maillon clé le plus directement impliqué dans l'exécution des tâches. Sa performance est « amplifiée » et reflétée dans le résultat final de l'action.


1.  L'effet de réduction de charge : L'allègement de l'extrémité améliore la mobilité globale

Tout d'abord, la position de l'extrémité est extrêmement sensible au poids. Un moteur plus lourd augmente considérablement l'inertie de l'ensemble du bras, réduisant non seulement la vitesse de réponse mais augmentant également la charge sur les articulations en amont (comme le coude et l'épaule), affectant les performances dynamiques globales et la consommation d'énergie.


2.  Réponse dynamique : Garantie d'agilité pour les mouvements à haute fréquence

Deuxièmement, l'articulation du poignet gère des mouvements fins de haute fréquence et de petite amplitude, tels que l'alignement pour la saisie, le réglage fin de l'angle et l'opération d'outils. Ces actions nécessitent des vitesses de réponse extrêmement élevées. Une réponse plus rapide rend les mouvements plus réactifs ; tout retard peut facilement entraîner des tremblements, un manque de cohérence, voire un échec de l'opération.


3.  Contrôle de précision : La clé du succès dans les tâches de précision

Pendant ce temps, dans les scénarios de tâches de précision (tels que l'assemblage, l'inspection, l'interaction, etc.), la précision de contrôle détermine directement le succès ou l'échec de la tâche. Le moteur a besoin d'une précision de positionnement et d'une stabilité plus élevées pour obtenir un contrôle angulaire subtil, garantissant que les actions sont « précises et reproductibles ».


4.  Intégration spatiale : L'espace précieux de la zone du poignet

De plus, la zone du poignet est typiquement très limitée et doit également intégrer des capteurs, des câbles, et même des effecteurs terminaux. Une structure creuse et une conception compacte peuvent améliorer considérablement l'efficacité de l'intégration, rendant la conception globale de la machine plus épurée et concise.


Par conséquent, un excellent moteur d'articulation de poignet doit non seulement être « léger » et « petit », mais aussi exceller en vitesse de réponse et en précision de contrôle. Cela permet au robot d'être véritablement flexible, stable et efficace lors de l'exécution de tâches complexes et délicates.


Recommandations de moteurs d'articulation pour robots humanoïdes


Recommandations de moteurs d'articulation principaux


Moteur d'arrêt du robot  Articulation de l'épaule (noyau à couple élevé)    Articulation du coude (noyau de contrôle dynamique)    Articulation du poignet (noyau de contrôle de précision)
Modèles recommandésAKH70-16 V1.0 KV41AKH70-16 KV41AK45-36
Modèles recommandésAK60-39 V3.0 KV80

AK10-9 V2.0 KV60

GL40 KV70


Choisir le bon système de puissance pour les membres supérieurs signifie choisir le plafond de votre produit


Dans l'industrie robotique de plus en plus compétitive d'aujourd'hui, le système de puissance n'est plus simplement une « configuration de base » mais un élément de différenciation des performances.


Un mauvais choix peut entraîner :


1.  Des mouvements rigides

2.  Une précision insuffisante

3.  Une durée de vie raccourcie


Un bon choix signifie :


1.  Une expérience produit supérieure

2.  Une compétitivité plus forte sur le marché


Choix de moteur approprié basé sur la puissance des membres supérieurs

Tableau comparatif des trois principaux moteurs d'articulation des membres supérieurs

Un tableau pour voir d'un coup d'œil les différences fondamentales


DimensionArticulation de l'épaule (Shoulder)Articulation du coude (Elbow)Articulation du poignet (Wrist)
Capacité de charge


Couple requis

Élevé (50–300 Nm+)

Moyen (10–80 Nm)Faible (1–20 Nm)
Exigences en matière de vitesse de rotationMoyenneMoyenne à élevéeÉlevée

Précision de contrôle

ÉlevéeÉlevéeTrès élevée
Difficulté de contrôleÉlevéeMoyenneÉlevée
EncombrementImportantMoyenFaible (limité)
Exigences en matière de dissipation thermiqueÉlevéesMoyennesFaibles

Solutions motrices courantes

Grand rotor interne + harmonique

BLDC de taille moyenne + réducteur planétaire/harmonique

Petit moteur sans châssis/à entraînement direct

Exemples de produits

AKH70-16 V1.0 KV41

AK45-10 KV75

AK45-36 KV80


Comment calculer le couple pour les moteurs de robots humanoïdes


Dans la conception de robots humanoïdes, le calcul du couple est la première étape du choix du moteur. S'il est mal calculé, toutes les conceptions ultérieures (réducteur, contrôle, structure) seront problématiques.


Formule de base


  • τ (Couple) = Force × Bras de levier

  • F (Force) = Force

  • r (Rayon) = Bras de levier (distance de l'axe de rotation)


*(Le calcul n'est qu'à titre de référence théorique ; la sélection réelle doit être ajustée en fonction des conditions de travail réelles.)


Méthodes de calcul pratiques dans les robots humanoïdes


  1. Couple de gravité


  • τ = m × g × l

  • m = Masse de la charge (kg)

  • g = Accélération gravitationnelle (9,81 m/s²)

  • l = Distance du centre de masse à l'articulation (m)


2. Couple dynamique


  • τ = I × α

  • I = Moment d'inertie

  • α = Accélération angulaire


  • τ = F × r


*(Le calcul n'est qu'à titre de référence théorique ; la sélection réelle doit être ajustée en fonction des conditions de travail réelles.)


3. Différences de calcul pour différentes articulations


Articulation de l'épaule   Articulation du coudeArticulation du coude
Charge maximale (tout le bras)

Charge moyenne (avant-bras + extrémité)

Charge minimale

Bras de levier le plus longExigences dynamiques élevéesExigences de précision élevées


Le calcul du couple du moteur de robot humanoïde est essentiellement une évaluation complète de la « gravité + dynamique + charge externe », et doit inclure un facteur de sécurité pour l'amplification technique.


Conclusion

Dans la conception de robots humanoïdes, les moteurs d'articulation ne sont pas seulement la source d'énergie, mais aussi le facteur clé déterminant la performance globale du robot. Concernant le système des membres supérieurs des robots humanoïdes, le choix du moteur a évolué de la « fonctionnalité » à un aspect central de l'« optimisation des performances ».


Un moteur d'articulation de robot humanoïde est essentiellement un système d'actionneur hautement intégré, comprenant un moteur, un réducteur, un codeur et un contrôleur. Sa performance ne dépend pas d'un seul paramètre, mais de la capacité de synergie globale et du niveau de conception du système.


En ingénierie pratique, les différences fonctionnelles entre les articulations de l'épaule, du coude et du poignet sont très claires. L'articulation de l'épaule met l'accent sur un couple de sortie élevé, l'articulation du coude met en évidence la capacité de coordination dynamique, tandis que l'articulation du poignet recherche une haute précision et la légèreté. Ces différences dictent que les moteurs doivent être « sélectionnés par articulation » et ne peuvent pas être configurés de manière uniforme.


Un choix scientifique du moteur doit être basé sur des calculs de couple, incluant le couple de gravité, le couple dynamique et les charges externes, combinés à un facteur de sécurité pour l'amplification technique. Cette étape est le point de départ de la conception de l'ensemble du système et la clé pour éviter les problèmes ultérieurs.


Si la sélection est déraisonnable, elle entraîne souvent des problèmes comme l'échauffement, les tremblements, l'instabilité de contrôle, et peut même forcer une refonte structurelle, augmentant les coûts et le temps de développement. Par conséquent, la sélection du moteur d'articulation est essentiellement une décision au niveau du système, et non un simple choix de composant.


La clé du choix du moteur d'articulation pour robot humanoïde n'est pas de sélectionner la « performance la plus forte », mais de sélectionner la « combinaison de performances la plus adaptée » en fonction de la fonction de l'articulation. Seulement ainsi, on peut obtenir une performance de mouvement plus naturelle, une précision de contrôle plus élevée et un fonctionnement à long terme plus fiable.


Suivant : Comment sélectionner des moteurs gimbal pour la robotique et les systèmes de vision
Précédent : Les moteurs couple sans carcasse fournissent un support favorable aux robots d’inspection des lignes de transmission
Nom d'utilisateur:
Anonyme
* E-mail:
* Nom:
Téléphone:
Commentaires:
Code de vérification:
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel