AK10-9 V2.0 KV60

€698.90
Points disponibles:700 Points ▏ Points de récompense:698 Points
?
• Actionneur hautement intégré
• Modes de contrôle de force et d'entraînement servo sélectionnables
• Double encodeur (entrée et sortie)
• Couple nominal 18 Nm / couple maximal 48 Nm
• Vitesse maximale de l'articulation 26 rad/s
  • Modèle:
  • Carte de contrôle:
€698.90
AK10-9 V2.0 KV60
Ajouter au panier Acheter maintenant
Accessoires associés
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V2.0
    RUBIK LINK V2.0
  • Cables
    Cables