Qu’est-ce qu’un moteur de nacelle
Rôle des moteurs de nacelle dans la robotique et les systèmes de vision
Principes de fonctionnement des moteurs de nacelle (gimbal) dans la robotique et les systèmes de vision
Avantages des moteurs de nacelle (gimbal) au niveau système dans la robotique et les systèmes de vision
Applications des moteurs de nacelle (gimbal) dans la robotique et les systèmes de vision
Caractéristiques clés et paramètres des moteurs de nacelle
Moteur de nacelle (gimbal) vs moteur BLDC
Considérations d’ingénierie pour la sélection d’un moteur de nacelle 
Résumé

Comment sélectionner des moteurs gimbal pour la robotique et les systèmes de vision

CubeMars / Mar 17,2026

Qu’est-ce qu’un moteur de nacelle


Un moteur de nacelle est un moteur spécialisé conçu pour contrôler avec précision la rotation autour d’un ou plusieurs axes. Il offre un mouvement fluide et répétable avec un jeu mécanique ou des frottements minimaux, ce qui le distingue des moteurs standard et le rend idéal pour les applications exigeant une grande précision.


Ces moteurs constituent un composant essentiel des systèmes robotiques et de vision, où l’orientation précise et la stabilité sont critiques. En permettant un contrôle précis de la rotation, les moteurs de nacelle servent de base à des dispositifs tels que les caméras, les capteurs ou les instruments de mesure, garantissant un fonctionnement fiable dans des environnements dynamiques.

 

what-a-gimbal-motor-is


Rôle des moteurs de nacelle dans la robotique et les systèmes de vision


Dans les plateformes robotiques et de vision, le maintien d’une orientation précise est souvent aussi important que la génération du mouvement. Les capteurs doivent rester alignés avec leurs cibles, les caméras doivent conserver des points de vue stables, et les outils robotiques doivent suivre des trajectoires précises. Les moteurs de nacelle répondent à ces exigences en fournissant un mouvement de rotation contrôlé sur un ou plusieurs axes.


1.  Dans la robotique, les moteurs de nacelle remplissent généralement plusieurs fonctions :


  • Le contrôle précis du mouvement constitue l’une de leurs fonctions principales. Lorsqu’ils sont intégrés dans des bras robotiques, des supports de capteurs ou des mécanismes d’inspection, les moteurs de nacelle permettent au système de suivre des trajectoires prédéfinies avec une grande précision de positionnement. Cette capacité est essentielle pour les tâches de manipulation, l’inspection automatisée et les systèmes de mesure nécessitant un positionnement constant.


  • Une autre fonction importante est la coordination multi-axes. De nombreuses plateformes robotiques nécessitent un contrôle simultané sur plusieurs axes de rotation. En synchronisant plusieurs moteurs de nacelle, les systèmes peuvent réaliser des mouvements spatiaux complexes tels que des ajustements coordonnés en tangage, lacet et roulis. Ce type de mouvement coordonné est particulièrement important dans les robots articulés et les systèmes de suivi de capteurs.


  • Les moteurs de nacelle permettent également le positionnement adaptatif des capteurs. Dans les systèmes de perception robotique, les capteurs doivent fréquemment ajuster leur orientation afin de maintenir une acquisition de données optimale. Les mécanismes de nacelle permettent aux capteurs de se repositionner dynamiquement, garantissant des mesures fiables et un retour d’information efficace pour la navigation, la cartographie ou les algorithmes de contrôle.


2.  Dans les systèmes de vision, l’importance des moteurs de nacelle est encore plus évidente. Les dispositifs d’imagerie sont très sensibles aux perturbations de mouvement, et même de faibles vibrations peuvent dégrader la qualité de l’image. Les moteurs de nacelle permettent ainsi plusieurs fonctions clés :

  • Stabilisation de la caméra : garantir que les caméras restent stables même lorsque la plateforme est en mouvement.

  • Mouvements fluides de panoramique et d’inclinaison : permettre des déplacements contrôlés de la caméra pour le suivi ou la surveillance.

  • Compensation des perturbations : réduire les effets des vibrations, des chocs ou des mouvements environnementaux.


Grâce à ces rôles, les moteurs de nacelle constituent une couche mécanique essentielle reliant les algorithmes de contrôle au mouvement physique. Leur capacité à convertir des signaux de commande électroniques en ajustements d’orientation stables et précis les rend indispensables dans les plateformes robotiques et de vision modernes.

 

cases-of-gimbal-motor


Principes de fonctionnement des moteurs de nacelle (gimbal) dans la robotique et les systèmes de vision


Les moteurs de nacelle assurent une rotation précise en convertissant les signaux de commande électriques en mouvement mécanique contrôlé sur un ou plusieurs axes. Leurs principes de fonctionnement sont conçus pour garantir un mouvement fluide, précis et répétable, même dans des conditions dynamiques ou sous des charges variables. Les aspects fondamentaux de leur fonctionnement peuvent être divisés en plusieurs domaines :


1.  Génération du couple et contrôle du mouvement


Au niveau fondamental, les moteurs de nacelle génèrent un couple de rotation grâce à l’interaction électromagnétique entre les enroulements du stator et les aimants permanents du rotor. Lorsqu’un courant électrique est appliqué aux enroulements, un champ magnétique tournant est produit, entraînant le rotor et générant un mouvement de rotation contrôlé.


Contrairement aux moteurs conventionnels utilisés pour une rotation continue, les moteurs de nacelle sont généralement optimisés pour un positionnement angulaire précis et une sortie de couple fluide. En ajustant le courant fourni aux enroulements du moteur, le système de contrôle peut réguler dynamiquement le couple afin d’atteindre l’orientation souhaitée.


Cette régulation du couple en temps réel permet au moteur de :

  • positionner avec précision la plateforme associée

  • effectuer des corrections rapides en cas de perturbations

  • maintenir un mouvement stable lors des accélérations ou des changements de direction


En conséquence, le système peut atteindre un mouvement de rotation précis et répétable, essentiel tant pour les tâches de manipulation robotique que pour la stabilisation des systèmes de vision.


2.  Stabilisation multi-axes


De nombreux systèmes robotiques et de vision nécessitent un contrôle de l’orientation sur plusieurs axes. Les ensembles de nacelle sont donc généralement conçus avec deux ou trois axes de rotation orthogonaux qui gèrent le tangage, le lacet et parfois le roulis. Chaque axe est généralement entraîné par un moteur indépendant, tandis que le système de contrôle coordonne leurs mouvements pour maintenir la stabilité globale. Lorsqu’une perturbation affecte un axe, le système peut ajuster simultanément plusieurs moteurs afin de rétablir l’orientation souhaitée.


Grâce à ce contrôle multi-axes coordonné, la plateforme peut effectuer des mouvements fluides de panoramique et d’inclinaison tout en maintenant un alignement stable des capteurs pendant le mouvement. Parallèlement, le système peut compenser efficacement les perturbations environnementales telles que les vibrations ou les mouvements brusques de la plateforme. Ainsi, les systèmes de nacelle multi-axes sont capables de préserver une orientation précise même lorsque la plateforme hôte subit des mouvements complexes ou dynamiques.


3.  Considérations de performance selon le type de système


Les performances opérationnelles des moteurs de nacelle peuvent varier en fonction des exigences du système :

  • Les plateformes légères ou mobiles nécessitent des moteurs à faible inertie pour une réponse rapide.

  • Les systèmes industriels ou à forte charge privilégient un couple élevé et une grande stabilité pour supporter des charges plus importantes.

  • Les systèmes à forte exigence de vision se concentrent sur la réduction des vibrations et du jeu mécanique afin de préserver la qualité d’image et la précision des capteurs.


La combinaison de stabilité, de précision et d’adaptabilité offerte par les moteurs de nacelle permet aux systèmes de fonctionner efficacement, ouvrant la voie à l’exploration de leurs applications spécifiques dans les plateformes robotiques et de vision.


Avantages des moteurs de nacelle (gimbal) au niveau système dans la robotique et les systèmes de vision


Les moteurs de nacelle offrent de multiples avantages au niveau système, permettant aux plateformes robotiques et de vision d’atteindre une précision, une stabilité et une efficacité opérationnelle supérieures. En transformant les actions contrôlées du moteur en mouvements fluides et précis, ces moteurs améliorent les performances globales du système et renforcent la fiabilité des tâches dépendant d’une orientation précise.


Les principaux avantages au niveau système comprennent :

  • Stabilité améliorée : compense les vibrations, les chocs et les mouvements imprévus, en maintenant une orientation stable des caméras ou des capteurs.

  • Précision accrue : permet un positionnement précis et un contrôle angulaire fin, essentiels pour les tâches d’inspection, de mesure ou d’imagerie.

  • Réactivité plus rapide : autorise des ajustements rapides face aux changements dynamiques du système ou de l’environnement, améliorant les performances en temps réel.

  • Adaptabilité à la charge utile : maintient des performances constantes avec différentes charges, des caméras légères aux outils robotiques plus lourds.

  • Flexibilité d’intégration : peut être appliqué à une grande variété de plateformes robotiques et de vision, y compris les robots mobiles, les drones et les systèmes d’inspection industriels.


Type de plateformeAvantage systèmeCas d’utilisation
Robots mobilesAjustement rapide multi-axesNavigation et alignement des capteurs
Systèmes de visionUAV Compensation des vibrationsStabilité de l’imagerie aérienne
Inspection industrielleHaute précision de positionnementContrôle qualité automatisé


Bras robotiques Mouvement coordonné fluide Assemblage ou manipulation multi-axesEn résumé, ces avantages permettent aux moteurs de nacelle d’améliorer directement les performances des systèmes sur différentes plateformes, en assurant un fonctionnement plus précis, stable et réactif. Grâce à leur polyvalence et à leur fiabilité, ils constituent des composants clés pour les applications robotiques et de vision dans des environnements dynamiques et exigeants.


Applications des moteurs de nacelle (gimbal) dans la robotique et les systèmes de vision

 

applications-of-gimbal-motor

 

Les moteurs de nacelle (gimbal) sont largement utilisés dans les plateformes robotiques et de vision, offrant un contrôle précis de la rotation ainsi qu’une stabilisation active. Leur capacité à maintenir une orientation constante dans des conditions dynamiques les rend essentiels pour les systèmes reposant sur un alignement précis des capteurs, une imagerie stable et un contrôle du mouvement réactif.


Systèmes de vision légers


Les plateformes de vision compactes utilisent des moteurs de nacelle pour garantir un mouvement fluide et contrôlé des caméras ou des capteurs. En stabilisant le module d’imagerie, le moteur contribue à préserver la clarté de l’image même lorsque l’appareil est en mouvement ou soumis à de faibles perturbations. Les plateformes typiques incluent les outils d’inspection portables, les petits UAV et les dispositifs d’imagerie portatifs.


Dans ces systèmes, les moteurs doivent trouver un équilibre entre une faible inertie et un couple suffisant, permettant des ajustements rapides de l’orientation tout en maintenant un positionnement stable des capteurs. Cette combinaison permet aux dispositifs d’imagerie de rester stables tout en réagissant rapidement aux commandes de mouvement ou aux changements environnementaux.


Plateformes robotiques mobiles


Les robots mobiles, y compris les véhicules autonomes et les drones aériens, utilisent des moteurs de nacelle pour stabiliser les capteurs et les caméras embarqués pendant la navigation. Le maintien d’une orientation cohérente des capteurs est essentiel pour une perception fiable, la cartographie et la compréhension de l’environnement.


Pour assurer ces capacités, les moteurs de nacelle permettent généralement :

  • Un alignement stable des capteurs pendant le mouvement de la plateforme

  • Un mouvement multi-axes pour une observation flexible et le suivi de cibles

  • Une réduction de l’influence des vibrations sur les systèmes de vision embarqués


Ces fonctions permettent aux robots de maintenir une détection précise et une acquisition de données fiable, même lors de déplacements sur des terrains irréguliers ou dans des environnements dynamiques.


Plateformes de vision industrielles et à forte charge


Dans les environnements industriels, les moteurs de nacelle sont couramment intégrés dans des bras robotiques, des systèmes d’inspection automatisés et des stations d’assemblage nécessitant un contrôle précis de l’orientation. Ces systèmes fonctionnent souvent en continu et peuvent supporter des charges plus importantes telles que des caméras industrielles, des capteurs de mesure ou des instruments de surveillance.


Pour garantir des performances fiables dans ces conditions, les moteurs de nacelle doivent fournir un couple plus élevé, un mouvement multi-axes stable et une précision de positionnement constante. Cela garantit que les caméras et les capteurs restent correctement alignés pendant les პროცესus d’inspection ou de surveillance.


Application industrielleRôle du moteur de nacelle
Systèmes d’inspection automatisés Stabilise les caméras pour une capture d’image cohérente
Lignes d’assemblage robotiséesPermet une orientation précise des capteurs ou des outils
Équipements de surveillance de processusMaintient un positionnement stable des capteurs pendant le fonctionnement


Dans l’ensemble de ces plateformes, les moteurs de nacelle agissent comme une interface essentielle entre les systèmes de contrôle et le mouvement physique. En assurant une orientation stable, un mouvement de rotation fluide et une adaptation réactive aux perturbations, ils garantissent un fonctionnement fiable dans une large gamme d’applications robotiques et de vision.


Caractéristiques clés et paramètres des moteurs de nacelle


La sélection d’un moteur de nacelle nécessite l’évaluation d’une combinaison de paramètres de performance. Bien que les exigences spécifiques varient selon les applications, plusieurs caractéristiques clés définissent de manière constante les performances des moteurs de nacelle dans les systèmes robotiques et de vision.


Couple et capacité de charge


Le couple détermine si un moteur peut maintenir une orientation stable sous charge, en particulier lorsque la charge utile est décalée par rapport à l’axe de rotation. Dans les systèmes réels, le couple requis varie généralement de moins de 0,5 Nm pour des configurations de caméras légères à plus de 1 à 2 Nm pour des plateformes stabilisées de plus grande taille. Il est donc essentiel d’adapter le couple du moteur à la fois à la masse de la charge utile et à la géométrie de la structure.


Par exemple, des moteurs de nacelle de taille moyenne tels que ceux de la gamme CubeMars GL35 KV100 sont conçus pour fournir un couple dans cette plage, assurant un fonctionnement stable dans les plateformes robotiques mobiles et les systèmes de vision.


Constante KV et comportement du mouvement


La constante KV influence directement la réponse du moteur aux signaux de commande. Les moteurs de nacelle fonctionnent généralement dans une plage de 20 à 100 KV, où des valeurs KV plus faibles permettent un contrôle plus fluide à basse vitesse et une meilleure stabilité. Les conceptions autour de 25 à 30 KV sont couramment utilisées dans les scénarios de stabilisation de précision, tandis que des valeurs KV plus élevées offrent une réponse plus rapide pour les systèmes légers. Le choix du KV approprié est essentiel pour équilibrer la réactivité et la fluidité du mouvement.


Fluidité et stabilité à basse vitesse


Pour les applications de nacelle, un mouvement fluide à basse vitesse est essentiel. Un facteur clé est le couple d’encochage (cogging torque), qui influence les micro-vibrations et la précision du contrôle. La réduction du couple d’encochage améliore la continuité du mouvement et renforce la stabilité de l’imagerie. Dans des conceptions de moteurs optimisées, le couple d’encochage peut être réduit de plus de 30 %, ce qui se traduit par un fonctionnement nettement plus fluide.


Cette amélioration est particulièrement visible dans des modèles avancés tels que le CubeMars GL60 II KV28, où les caractéristiques de faible cogging permettent de répondre aux exigences des tâches de vision de haute précision.


Précision de contrôle et réactivité du système


Les performances d’un moteur de nacelle dépendent non seulement du moteur lui-même, mais également du système de contrôle. Les configurations haute performance utilisent généralement :

  • Un contrôle en boucle fermée

  • Une régulation du courant à haute fréquence

  • Un retour de position précis

Les solutions intégrées combinant moteur et driver, et prenant en charge des protocoles de communication tels que CAN ou PWM, permettent de simplifier l’architecture du système tout en améliorant la vitesse de réponse et la précision du contrôle.


Conception mécanique et contraintes d’intégration


La conception mécanique joue un rôle clé dans l'intégration du système et les performances globales. Les caractéristiques typiques des moteurs de nacelle incluent :

  • Des structures à arbre creux (par exemple, alésage d’environ 20 mm) pour le passage de câbles ou l’intégration de bagues collectrices

  • Des conceptions compactes, avec des moteurs plus petits pesant moins de 100 g pour les plateformes légères

  • Des formats évolutifs permettant des configurations multi-axes


Ces caractéristiques permettent un déploiement flexible dans les nacelles UAV, les modules de vision robotique et les systèmes d’inspection rotatifs.


Dans les applications réelles, le couple, la constante KV, la fluidité, la précision de contrôle et la conception mécanique doivent être considérés conjointement. Un bon équilibre entre ces paramètres garantit des performances stables, précises et réactives dans une large gamme de systèmes robotiques et de vision.


advantages-of-gimbal-motor


 

Moteur de nacelle (gimbal) vs moteur BLDC


Bien que les moteurs de nacelle soient dérivés de la technologie des moteurs à courant continu sans balais (BLDC), ils sont conçus pour des objectifs fondamentalement différents.


Les moteurs de nacelle privilégient la précision, la fluidité et la stabilisation à basse vitesse, tandis que les moteurs BLDC se concentrent sur la rotation continue efficace et la puissance de sortie. Le choix entre les deux dépend de la nécessité d’un positionnement précis ou d’un mouvement de rotation soutenu.


Guide de comparaison et de sélection


CritèreMoteur de nacelleMoteur BLDC Choix recommandé
Fonction principale Positionnement précis et stabilisationRotation continue et transmission de puissanceDépend de l’objectif du système
Plage de vitesseBasse vitesse / quasi statiqueVitesse moyenne à élevéeGimbal (basse vitesse) / BLDC (haute vitesse)
Comportement du couple Couple fluide à basse vitessePic de couple à régime élevéGimbal (contrôle) / BLDC (puissance)
Fluidité du mouvementTrès élevée (faible cogging)Modérée Gimbal
Méthode de contrôleContrôle précis en boucle ferméePic de couple à régime élevéGimbal (contrôle) / BLDC (puissance)
Réponse aux perturbationsStabilisation rapideCompensation limitéeGimbal
Structure mécaniqueEntraînement direct, souvent arbre creuxSouvent avec réducteurGimbal (intégration) / BLDC (systèmes d’entraînement)
Complexité du systèmePlus élevée (nécessite retour et contrôle)Plus faible (implémentation plus simple) BLDC


Les moteurs de nacelle et les moteurs BLDC remplissent des rôles distincts malgré une architecture sans balais commune.


Les moteurs de nacelle sont mieux adaptés aux applications nécessitant une grande précision, un mouvement fluide et une stabilisation en temps réel, tandis que les moteurs BLDC sont plus efficaces dans les scénarios exigeant une rotation continue, un rendement élevé et une puissance importante.


Le choix du type de moteur approprié garantit des performances optimales du système et évite une complexité de conception inutile. Pour une compréhension plus détaillée des caractéristiques et des applications des moteurs BLDC, veuillez consulter notre guide dédié Moteurs à courant continu sans balais : Un aperçu complet.


Considérations d’ingénierie pour la sélection d’un moteur de nacelle 


La sélection d’un moteur de nacelle nécessite d’évaluer l’interaction de l’actionneur avec la plateforme, la charge utile qu’il doit supporter, ainsi que le niveau de contrôle du mouvement requis par le système. Plutôt que de se concentrer sur une seule spécification, les ingénieurs analysent généralement plusieurs facteurs influençant la stabilité de l’orientation, la réactivité et la précision de positionnement dans des conditions réelles de fonctionnement.


1.  Définir les exigences de couple et de charge


D’un point de vue ingénierie, le choix du moteur commence par la définition de la charge utile et des contraintes mécaniques. Le moteur doit générer un couple suffisant pour supporter la masse des composants fixés tels que les caméras, les capteurs ou les outils robotiques, ainsi que le moment créé par leur distance par rapport à l’axe de rotation.


Une capacité de couple adéquate garantit que le système peut maintenir une orientation stable lors des accélérations, des changements brusques de direction ou des perturbations externes. Si la marge de couple disponible est insuffisante, la plateforme peut présenter un retard de réponse ou des difficultés à maintenir un alignement précis.


2.  Évaluer l’inertie et la réactivité dynamique


Outre la capacité de couple, les caractéristiques dynamiques du moteur influencent fortement les performances du système. L’inertie du rotor détermine la rapidité avec laquelle le moteur peut accélérer ou décélérer en réponse aux commandes de contrôle.


Une inertie plus faible améliore généralement la vitesse de stabilisation et la réactivité du mouvement, ce qui est particulièrement important pour les plateformes mobiles et légères. Les principaux avantages d’une conception à faible inertie incluent :

  • Correction plus rapide de l’orientation pendant le mouvement

  • Meilleure réactivité aux commandes de contrôle

  • Mouvement plus fluide lors des ajustements rapides


Ces caractéristiques contribuent à maintenir une orientation stable des capteurs dans les systèmes soumis à des mouvements fréquents ou à des perturbations environnementales.


3.  Évaluer la précision et la répétabilité


Dans de nombreuses applications robotiques et de vision, il est essentiel de maintenir une orientation précise et reproductible. Même de faibles écarts angulaires peuvent affecter la qualité de l’image, la précision des mesures ou les tâches de manipulation robotique.


Les indicateurs de performance importants incluent généralement la précision de positionnement angulaire, la répétabilité et la fluidité du mouvement. Les moteurs conçus pour un contrôle de précision intègrent souvent des codeurs haute résolution et des algorithmes de contrôle avancés, permettant au système de maintenir une position stable même sous des charges variables.


4.  Considérer l’intégration et la compatibilité du contrôle


Au-delà des spécifications de performance, l’intégration pratique est un facteur clé dans le choix d’un moteur de nacelle adapté. L’actionneur doit s’intégrer dans la structure mécanique de la nacelle tout en restant compatible avec l’architecture de contrôle de la plateforme.


Facteur d’intégrationConsidération d’ingénierie
Taille du moteur et fixation Détermine la compatibilité avec la structure mécanique
Répartition du poidsInfluence l’équilibre et la stabilité dynamique
Interface de commandeDoit correspondre au contrôleur de mouvement du système
Capteurs de retourPermettent le contrôle d’orientation en boucle fermée


Assurer la compatibilité entre ces éléments permet aux ingénieurs d’intégrer efficacement le moteur tout en maintenant un contrôle du mouvement fiable.


En considérant conjointement la capacité de couple, la réactivité dynamique, la précision de positionnement et l’intégration du système, les ingénieurs peuvent identifier des moteurs de nacelle correspondant aux exigences de performance spécifiques des plateformes robotiques et de vision.

 

gimbal-motor-gl60-II-kv28

 

Série de moteurs de nacelle (gimbal) CubeMars pour la robotique et les systèmes de vision


Sur la base des principes de sélection présentés ci-dessus, les modèles de moteurs de nacelle CubeMars suivants illustrent comment différentes spécifications répondent aux exigences pratiques des systèmes.


Ces moteurs intègrent une technologie de moteur sans balais avec une conception mécanique compacte, permettant un contrôle précis du couple, une réponse rapide et un fonctionnement fiable dans les systèmes nécessitant un positionnement précis des capteurs ou une stabilisation des caméras.


ModèleCouple nominal (Nm)Couple maximal (Nm)Vitesse nominale (tr/min)Caractéristique cléApplication recommandée
GL35 KV1000.150.46815Ultra-léger, réponse rapidePetites caméras, capteurs compacts
GL60 KV250.61.75310Équilibre entre couple et taillePetites caméras, capteurs compacts
GL60 II KV280.6 1153Faible cogging + driver intégréStabilisation haute précision
G80 (KV30/KV60)1.02.9450–1010Couple élevé, grand arbre creuxLiDAR, radar, charges lourdes


Ces modèles représentent des configurations typiques de la gamme de moteurs de nacelle CubeMars, aidant les ingénieurs à adapter les caractéristiques du moteur aux exigences du système, telles que le poids de la charge utile, les performances de stabilisation et la précision du mouvement.


Pour un choix plus large et des spécifications détaillées, veuillez consulter la gamme complète de moteurs de nacelle CubeMars afin d’identifier la solution la plus adaptée à votre application.


Résumé


Les moteurs de nacelle sont des composants essentiels dans les systèmes robotiques et de vision, offrant stabilité, précision et contrôle du mouvement réactif. Dans cet article, nous avons abordé leurs rôles, leurs principes de fonctionnement, leurs avantages au niveau système, leurs applications pratiques ainsi que les principales considérations d’ingénierie pour le choix du moteur approprié.


La prise en compte de ces éléments permet aux ingénieurs et concepteurs de mieux comprendre comment les moteurs de nacelle assurent une orientation précise et des performances fiables dans les plateformes robotiques et de vision.


Articles connexes
CubeMars sponsorise l’équipe de course Formula Racing de l’Université de Toronto pour l’impressionnant événement UT24
CubeMars sponsorise l’équipe de course Formula Racing de l’Université de Toronto pour l’impressionnant événement UT24
Toronto, Canada – L’équipe de Formula Racing de l’Université de Toronto, soutenue par CubeMars, a officiellement lancé le passionnant début de la saison FSAE 2024.
Apr 28,2024
L’évolution et les perspectives futures du marché des moteurs électriques
L’évolution et les perspectives futures du marché des moteurs électriques
Ces dernières années, le marché des moteurs électriques a connu des transformations significatives, stimulées par les progrès technologiques et la croissance de la demande dans divers secteurs. Des véhicules électriques à la robotique, de l’automatisation
May 31,2024
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur CubeMars AK60-6
Une équipe d’étudiants népalais développe un prototype de prothèse cheville-pied à faible coût en utilisant le moteur Cu...
Récemment, une équipe d’étudiants népalais a développé avec succès un prototype de prothèse cheville-pied basé sur le moteur CubeMars AK60-6 et l’a soumis à des tests rigoureux.
Mar 25,2025