Le CubeMars G80 Gimbal Motor présente une conception avec un large trou central permettant l’intégration d’un anneau collecteur électrique, facilitant le câblage. Les moteurs de la série G offrent un couple de cogging global faible, ce qui réduit la consommation d’énergie et permet des réponses rapides. Avec une précision élevée de 0,01°, ces moteurs prennent en charge différents modes de contrôle, y compris le contrôle de vitesse et de position, offrant ainsi des options de commande précises et pratiques.
Le moteur à cardan G80 adopte un enroulement à facteur de remplissage élevé, ce qui permet un fonctionnement à basse vitesse avec une densité de couple élevée, répondant ainsi aux exigences des applications à forte demande en puissance. De plus, il offre une étanchéité et une résistance à la poussière élevées, ce qui le rend adapté aux systèmes à cardan et aux systèmes de conduite autonome, et lui vaut une grande popularité auprès des utilisateurs.
Spécifications du moteur à cardan G80
Pour plus d'informations sur les moteurs à cardan de la série G ou pour les clients qui souhaitent personnaliser leurs moteurs à cardan, veuillez consulter nos conseillers en ligne !