Créer votre compte CubeMars
Le moteur de nacelle CubeMars GL60 KV25 est un moteur brushless de la série GL de CubeMars, spécialement conçu pour les nacelles, les têtes de balayage radar et les plateformes de conduite autonome. Doté d’une structure à arbre creux de grand diamètre, il permet le passage interne des câbles de signal ou l’intégration de bagues collectrices. Grâce à son faible couple d’encochage, à son faible bruit à vide et à sa forte densité de couple, ce moteur est compatible avec les systèmes 24 V. Optimisé pour les applications à basse vitesse et haute précision, il convient parfaitement aux nacelles légères, aux modules rotatifs et aux unités de détection embarquées sur véhicules.






| Domaine d’application | Gimbal, Radar | Tension de tenue diélectrique | 500V 5mA/2s |
| Mode d’entraînement | FOC | Résistance d’isolement | 500V10MΩ |
| Température de fonctionnement (℃) | -20℃~50℃ | Nombre de phases | 3 |
| Type de bobinage | star | Nombre de paires de pôles | 14 |
| Classe d’isolation | H | ||
| Paramètres électriques(KV25) | |||
| Tension nominale V | 24 | Constante de force contre-électromotrice V/krpm | 44.30 |
| Vitesse à vide rpm | 516 | Résistance phase à phase (mΩ) | 5500 |
| Couple nominal Nm | 0.6 | Inductance phase à phase (μH) | 2720 |
| Vitesse nominale rpm | 310 | Moment d’inertie du rotor (g·cm²) | 355 |
| Courant nominal ADC | 1.35 | Constante moteur Nm/√W | 0.191880645 |
| Couple de crête Nm | 1.75 | Constante de temps mécanique (ms) | 0.96 |
| Courant de crête ADC | 4 | Constante de temps électrique ms | 0.49 |
| Constante de vitesse rpm/V | 21.5 | Poids g | 230 |
| Constante de couple Nm/A | 0.450 | Rapport couple/poids maximum (Nm/kg) | 7.61 |
| Paramètres électriques(KV55) | |||
| Tension nominale V | 24 | Constante de force contre-électromotrice V/krpm | 20.05 |
| Vitesse à vide rpm | 1140 | Résistance phase à phase (mΩ) | 1200 |
| Couple nominal Nm | 0.6 | Inductance phase à phase (μH) | 900 |
| Vitesse nominale rpm | 840 | Moment d’inertie du rotor (g·cm²) | 355 |
| Courant nominal ADC | 2.93 | Constante moteur Nm/√W | 0.18713854 |
| Couple de crête Nm | 1.75 | Constante de temps mécanique (ms) | 1.01 |
| Courant de crête ADC | 8.9 | Constante de temps électrique ms | 0.75 |
| Constante de vitesse rpm/V | 47.5 | Poids g | 226 |
| Constante de couple Nm/A | 0.205 | Rapport couple/poids maximum (Nm/kg) | 7.74 |

| Catégorie | Modèle | Tension nominale (V) | Puissance nominale (W) | Couple nominal (Nm) | Courant nominal (A) | Vitesse nominale (RPM) | Couple de crête (Nm) | Courant de crête (A) | Vitesse à vide (RPM) | Résistance phase à phase (mΩ) | Inductance phase à phase (μH) | Nombre de paires de pôles | Poids (G) | Dimensions (diamètre × longueur) MM | Opération |
| Moteur GL II pour Gimbal | GL40 II KV82.5 | 16 | 19 | 0.25 | 1.88 | 697 | 0.68 | 5.22 | 1388 | 3000 | 1320 | 14 | 125 | Ф46.1*33.5 | |
| Moteur GL II pour Gimbal | GL60 II KV28 | 16 | 10 | 0.6 | 1.56 | 153 | 1 | 2.75 | 448 | 5800 | 6000 | 28 | 276 | φ70.5*33.6 | |
| Moteur GL pour gimbal | GL30 KV290 | 12 | 16 | 0.08 | 2.13 | 1990 | 0.28 | 7.4 | 3060 | 1530 | 330 | 7 | 41 | Ф34.5*15.7 | |
| Moteur GL pour gimbal | GL35 KV100 | 16 | 13 | 0.15 | 1.3 | 815 | 0.46 | 4 | 1320 | 23600 | 2100 | 7 | 90 | Ф41.8*21 | |
| Moteur GL pour gimbal | GL40 KV70 | 16 | 12 | 0.25 | 1.62 | 430 | 0.5 | 3.3 | 1015 | 4500 | 1800 | 14 | 107 | Ф46.5*21.5 | |
| Moteur GL pour gimbal | GL60 KV25 | 24 | 20 | 0.6 | 1.35 | 310 | 1.75 | 4 | 516 | 5500 | 2720 | 14 | 230 | Ф69*22.3 | |
| Moteur GL pour gimbal | GL80 KV30 | 24 | 48 | 1 | 2.8 | 450 | 2.9 | 8.2 | 650 | 1800 | 1100 | 21 | 312 | Ф87*22.3 | |
| Moteur GL pour gimbal | GL80 KV60 | 24 | 106 | 1 | 5.6 | 1010 | 2.9 | 16.3 | 1300 | 450 | 270 | 21 | 315 | Ф87*22.3 | |
| Moteur GL pour gimbal | GL100 KV10 | 24 | 41 | 3 | 2.9 | 130 | 7.7 | 7.8 | 223 | 2650 | 2350 | 20 | 698 | Ф106.8*34.2 |