Warum Roboter zunehmend auf hochintegrierte Aktuatoren angewiesen sind
Was ist ein hochintegrierter Roboteraktutor?
AK-Serie Roboteraktuatoren-Produktfamilie: Vom Leichtbau bis zur Hochlast – vollständige Abdeckung
Leichte Hochpräzisionsaktuatoren: AK60-Serie
Leistungsausgewogene Universalaktuatoren: AK70-Serie
Hochdrehmoment- und Hochleistungsaktuatoren: AK80-Serie
Wie CubeMars Aktuatoren die hochleistungsfähige Bewegung von Robotern ermöglichen
Wie Aktuatoren in verschiedenen Roboterszenarien eingesetzt werden
Zusammenfassung der Kernwettbewerbsvorteile der AK-Serie Roboteraktuatoren
Zukünftige Trends hochintegrierter, all-in-one Aktuatoren
Zusammenfassung

高集成执行器如何更好的驱动机器人运动

CubeMars / Apr 08,2026

Warum Roboter zunehmend auf hochintegrierte Aktuatoren angewiesen sind


Da sich Roboter von "bewegungsfähig" zu "hochleistungsfähiger Bewegung" entwickeln, steigen die Anforderungen an Echtzeitfähigkeit, Präzision und Stabilität rasant. Ob bei humanoiden Robotern, vierbeinigen Robotern oder Exoskeletten – die zentrale Herausforderung besteht nicht mehr nur darin, Bewegungen auszuführen, sondern eine natürlichere, schnellere und sicherere Bewegungskontrolle zu erreichen.


In diesem Prozess stoßen traditionelle, dezentrale Antriebslösungen zunehmend an ihre Grenzen: Lange Regelkreise führen zu erhöhter Latenz, die Koordination mehrerer Module erhöht die Systemkomplexität und die stabile Implementierung fortschrittlicher Regelungsalgorithmen (wie Kraftregelung und Impedanzregelung) wird erschwert.


Das Aufkommen hochintegrierter Aktuatoren zielt genau darauf ab, diese "Probleme auf Systemebene" zu lösen. Durch die Verlagerung der Regelkreise in das Aktuatorinnere werden Signalverzögerungen erheblich reduziert, die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert und die gesamte Regelungsstabilität stark erhöht. Dies ermöglicht es Robotern, eine hochfrequente und präzisere Bewegungskontrolle zu erreichen, um in dynamischen Umgebungen das Gleichgewicht zu halten und komplexe Bewegungen auszuführen.


Daher sind Roboter zunehmend auf hochintegrierte Aktuatoren angewiesen, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass:


Der Leistungsengpass verlagert sich allmählich von der "Algorithmusebene" auf die "Antriebssystemebene".


Was ist ein hochintegrierter Roboteraktutor?


Ein hochintegrierter Roboteraktutor ist eine modulare Antriebseinheit, die mehrere Kernkomponenten in hohem Maße vereint. Er integriert typischerweise:


  • Motor (bereitstellung der grundlegenden Antriebskraft)

  • Getriebe (Erhöhung des Ausgangsdrehmoments)

  • Treiber (Ermöglichung der Stromregelung)

  • Sensoren (z. B. Encoder für Positions- und Geschwindigkeitsrückmeldung)

  • Regelungsalgorithmen (zur Strom-, Geschwindigkeits- und Positionsregelung)


electric-motor


Im Vergleich zur traditionellen, getrennten Struktur mit "Motor + externem Treiber + externen Sensoren" kapselt ein hochintegrierter Aktutor all diese Funktionen in einem kompakten Modul und erreicht dadurch:


  • Regelung mit geringerer Latenz

  • Höhere Systemintegrationsdichte und Zuverlässigkeit

  • Einfachere technische Integration (Plug-and-Play)


Aus technischer Sicht ist er nicht nur eine Form der Hardware-Integration, sondern ein Systemarchitektur-Upgrade – die Umwandlung komplexer Regelungssysteme in standardisierte, wiederverwendbare Funktionsmodule.


In der modernen Robotik werden hochintegrierte Aktuatoren zunehmend zur zentralen Antriebseinheit. Durch die tiefgreifende Integration von Motor, Getriebe, Treiber und Sensoren verbessern solche Aktuatoren die Systemkompaktheit und -zuverlässigkeit erheblich und reduzieren gleichzeitig Regelungslatenz und Systemkomplexität. Sie ermöglichen es Robotern, ein besseres Gleichgewicht zwischen Leistung und technischer Umsetzung zu finden. Einfach ausgedrückt: Das Antriebssystem bestimmt maßgeblich das Drehmomentvermögen, die Regelungspräzision und die dynamische Reaktionsfähigkeit eines Roboters.


Genau unter diesem technologischen Trend wird die "Leistungsobergrenze" von Robotern neu definiert.


Auf dem Weg des Roboters von der "Bewegungsfähigkeit" zur "Nutzerfreundlichkeit" ist der entscheidende Faktor für die Leistungsobergrenze nicht die Struktur selbst, sondern das Antriebssystem.


Besonders bei humanoiden Robotern, vierbeinigen Robotern und Exoskeletten muss der Aktutor nicht nur "antreiben", sondern gleichzeitig:


  • Kraftausgabe

  • Präzise Steuerung

  • Dynamische Reaktion

  • Sichere Interaktion


Die CubeMars AK-Serie hochintegrierter Aktuatoren (AK60 / AK70 / AK80) wurde genau in diesem Kontext entwickelt, um die Einschränkungen traditioneller Lösungen in Bezug auf Bauraum, Latenz und Regelungskomplexität zu überwinden.


AK-Serie Roboteraktuatoren-Produktfamilie: Vom Leichtbau bis zur Hochlast – vollständige Abdeckung


Die CubeMars AK-Serie ist kein einzelnes Produkt, sondern ein modulares Antriebssystem, das verschiedene Lastanforderungen abdeckt.


Leichte Hochpräzisionsaktuatoren: AK60-Serie


ak-60


Positionierungsschlüsselwörter: Leichtbau / Kompakt / Präzisionsregelung


Geeignet für:


  • Kleine Robotergelenke

  • Bildungs- und Forschungsplattformen

  • Leichtlast-Roboterarme


Merkmale:


  • Kleines Volumen, leicht zu integrieren

  • Hohe Regelungspräzision

  • Geringer Energieverbrauch


Vorteilszusammenfassung: Ideal für Szenarien mit "feinmotorischen Bewegungen + beengtem Bauraum"


Kernparametervergleich der AK60-Serie


ModellGetriebe- übersetzungSpitzendrehmoment Nenndrehmoment Leerlaufdrehzahl Gewicht 
AK60-6 V3.0 KV806:193320 / 640380
AK60-39 V3.0 KV8039:1722498750
AK60-6 V1.1 KV806:19

3

320368


Leistungsausgewogene Universalaktuatoren: AK70-Serie


ak-70


Positionierungsschlüsselwörter: Universell / Ausgewogen / Dynamische Leistung


Geeignet für:


  • Vierbeinige Roboter

  • Mittelgroße Gelenkantriebe

  • Mobile Roboter


Merkmale:


  • Ausgewogenes Verhältnis von Drehmoment zu Baugröße

  • Hervorragendes dynamisches Antwortverhalten

  • Hohe Stabilität


Vorteilszusammenfassung: Ideal für Szenarien mit "dynamischer Bewegung + allgemeiner Entwicklung"


Kernparametervergleich der AK70-Serie


ModellGetriebe- übersetzungSpitzendrehmoment Nenndrehmoment Leerlaufdrehzahl Gewicht 
AK70-10 KV10010:124.88.3240/ 480521
AK70-9 KV609:129.28.5320540


Hochdrehmoment- und Hochleistungsaktuatoren: AK80-Serie


ak-80


Positionierungsschlüsselwörter: Hohe Last / Hohe Leistung / Starke Antriebskraft


Geeignet für:


  • Hüft- / Kniegelenkantriebe humanoider Roboter

  • Exoskelettsysteme

  • Industrieroboter


Merkmale:


  • Hohe Drehmomentabgabe

  • Unterstützt komplexe Bewegungen (Springen, Tragen von Lasten)

  • Ausgezeichnete Kraftregelungsfähigkeit


Vorteilszusammenfassung: Ideal für Szenarien mit "Lasttragung + hochdynamischer Bewegung"


Kernparametervergleich der AK80-Serie


ModellGetriebe- übersetzungSpitzendrehmoment Nenndrehmoment Leerlaufdrehzahl Gewicht 
AK80-9 V3.0 KV1009:1229390490
AK80-8 KV608:12510360570
AK80-6 KV1006:112

6

800485


Wie CubeMars Aktuatoren die hochleistungsfähige Bewegung von Robotern ermöglichen


1.Hohe Drehmomentdichte: Der Schlüssel zur Überwindung von Bauvolumenbeschränkungen


Herkömmliche Motoren unterliegen oft der Einschränkung "größeres Volumen → höheres Drehmoment". Die AK-Serie überwindet dies durch:


  • Hochleistungs-Permanentmagnetmaterialien

  • Optimiertes Magnetkreisdesign

  • Verbesserte Nutfüllfaktoren und elektromagnetischen Wirkungsgrad


Dies ermöglicht: höheres Drehmoment bei kleinerem Volumen


Technische Bedeutung:


  • Reduzierung des Gesamtgewichts des Roboters

  • Verbesserung der Energieeffizienz

  • Erhöhung der Beweglichkeit des Roboters


2.FOC (Feldorientierte Regelung): Der Kern für "geschmeidige" Bewegung


Die AK-Serie verwendet fortschrittliche FOC-Regelungsalgorithmen und implementiert ein Drei-Regelkreissystem:


  • Stromregelkreis

  • Geschwindigkeitsregelkreis

  • Positionsregelkreis


Dadurch ergeben sich folgende Vorteile:


  • Ruckfreies Starten und Stoppen

  • Gleichmäßiges Beschleunigen und Abbremsen

  • Hochpräzise Bahnverfolgung


Im Vergleich zur herkömmlichen Regelung:


  • Schnellere Reaktionszeit (im Millisekundenbereich)

  • Deutlich verbesserte Regelungsgenauigkeit


3.Hochauflösendes Encodersystem: Präzise Erfassung jeder Bewegung


Integrierte hochpräzise Encoder ermöglichen:


  • Echtzeit-Winkelrückmeldung

  • Hochauflösende Positionserkennung

  • Mehrdreh-Absolutwertmessung (bei einigen Modellen)


Unterstützung für fortgeschrittene Regelungsarten:


  • Kraftregelung

  • Impedanzregelung

  • Nachgiebige Regelung


4.Integrierte Bauweise: Von der "Komponentenzusammenstellung" zur "Systemoptimierung"


Der Kernvorteil der AK-Serie liegt in der hohen Integrationsdichte:


Herkömmlicher Ansatz:


Motor + Getriebe + Treiber + Encoder → getrennt


CubeMars Ansatz:


Integrierter, gekapselter Aktutor


Daraus resultierender praktischer Nutzen:


  • Geringere Signallatenz

  • Verbesserte Systemstabilität

  • Vereinfachtes mechanisches und elektrisches Design

  • Deutlich verkürzte Entwicklungszeiten


Wie Aktuatoren in verschiedenen Roboterszenarien eingesetzt werden


In der Roboterbranche bedeutet "führende Parameter" nicht gleich "erfolgreiche Anwendung". Den wahren Wert einer Technologie beweisen erst ihre Leistungen in medizinischen, wettbewerbsorientierten oder extremen Umgebungen.


Die CubeMars AK-Serie (AK60-6, AK70, AK80) wurde bereits in mehreren realen Projekten eingesetzt.


1.Kostengünstige intelligente Prothese: Wie der AK60-6 die medizinische Versorgung verbessert


ankle-foot prosthesis


Projekthintergrund


Ein Studententeam in Nepal entwickelte eine kostengünstige Sprunggelenk-Fußprothese (Ankle-Foot Prosthesis), um das Problem der teuren und schwer zugänglichen Prothesen in Entwicklungsländern zu lösen.



Traditionelle Prothesen haben folgende Nachteile:


  • Hohe Kosten

  • Begrenzte Funktionalität

  • Schwierigkeiten bei der Nachahmung des natürlichen Gangbildes


Technische Lösung:


Das Team verwendete:


  • 3D-gedruckte Struktur (Kostenreduzierung)

  • Eine auf menschlichen Bewegungen basierende Steuerungslogik

  • CubeMars AK60-6 Aktutor als Kernantrieb


Die entscheidende Rolle von CubeMars:


Der AK60-6 bot in diesem Projekt drei Kernfähigkeiten:


1.Hohes Drehmoment + hochpräzise Regelung


    1. Unterstützung der Sprunggelenkbewegung

    2. Präzise Regelung des Gangwinkels

    3. Ermöglicht ein natürlicheres Gehen


2.Schnelle Reaktionsfähigkeit


    1. Echtzeit-Folgeverhalten der Benutzerbewegungen

    2. Dynamische Anpassung an den Gangrhythmus

    3. Verbesserung der Gehstabilität


3.Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit


    1. Erfolgreich getestet unter Last und bei Rücktreibung

    2. Erfüllt die Anforderungen für den Langzeiteinsatz in medizinischen Geräten


Ergebnisse


  • Erfolgreiche Prototypenentwicklung und erste Tests

  • Deutliche Kostensenkung für Prothesen

  • Bietet eine umsetzbare Lösung für Entwicklungsländer


Kernwert:


Hochleistungsaktuatoren = Schlüsselfaktor für die "Demokratisierung" der Medizintechnik


2.Mars-Rover-Wettbewerb: Zuverlässiger Antrieb in extremen Umgebungen


university rover challenge


Projekthintergrund:


Das Team Toronto MetRobotics nahm am internationalen Spitzenwettbewerb University Rover Challenge (URC) teil, mit dem Ziel, einen Roboter zu entwickeln, der in einer "Marsumgebung" operieren kann.



Der Wettbewerb betont:


  • Anpassung an extremes Gelände

  • Hohe Zuverlässigkeit

  • Langzeitbetrieb


Technische Herausforderungen

Das Mars-Rover-System muss bewältigen:


  • Komplexes Gelände (Sand, Felsen)

  • Fähigkeit zur Bewegung mit hoher Last

  • Stabiler Langzeitbetrieb


CubeMars Antriebslösung


CubeMars stellte Motor- und Aktuatorunterstützung bereit:


  • Hohe Drehmomentabgabe → Liefert starke Antriebskraft

  • Hohe Zuverlässigkeit → Anpassung an komplexe Umgebungen

  • Hohe Energieeffizienz → Unterstützt Langzeiteinsätze


Ergebnisse


  • Das Team erreichte den 2. Platz in Kanada

  • Der Roboter zeigte sich in komplexen Umgebungen stabil


Kernwert:


Hohe Zuverlässigkeit + Hohes Drehmoment = Fähigkeit für Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen


3.Autonomes Gerät für Dehnungsübungen in der Rehabilitation: Vom "nutzbaren" zum "komfortablen" Upgrade


autonomous- calf-stretching- device


Projekthintergrund


Der Patient Michaël, der an Muskeldystrophie leidet, entwickelte mit einem Team ein autonomes Gerät zur Waden-Dehnung für das tägliche Rehabilitations training.



Probleme traditioneller Rehabilitationsgeräte:


  • Abhängigkeit von manueller Hilfe

  • Unkontinuierliches Training

  • Unpräzise Steuerung


Technische Anforderungen

Das Gerät benötigt:


  • Sanfte, sichere Bewegungskontrolle

  • Langzeitstabilen Betrieb

  • Geringe Geräuschentwicklung


CubeMars Antriebslösung


CubeMars Aktuatoren als zentrale Antriebseinheit ermöglichen:


1. Sanfte Steuerung


  • Präzise Einstellung von Dehnungswinkel und -geschwindigkeit

  • Vermeidung von Stoßbelastungen


2. Hohe Reaktionsfähigkeit


  • Echtzeitanpassung des Trainingsrhythmus

  • Unterstützung personalisierter Rehabilitation


3. Geringe Geräuschentwicklung + Hohe Stabilität


  • Verbesserung des Patientenkomforts

  • Unterstützung der Langzeitanwendung


Hilft dem Gerät, wirklich "nutzbar + langfristig einsetzbar" zu sein

Ergebnisse


  • Automatisierung des Rehabilitations trainings

  • Verbesserung der Patientenerfahrung und -compliance

  • Förderung der Entwicklung von Heimrehabilitationsgeräten


Kernwert:


Präzise Steuerung + Stabilität = Medizinische Benutzererfahrung


Zusammenfassung der Kernwettbewerbsvorteile der AK-Serie Roboteraktuatoren


1.Leistungsvorteile


    1. Hohe Drehmomentdichte

    2. Hohe Reaktionsgeschwindigkeit

    3. Hohe Regelungspräzision


2.Technische Vorteile


    1. Integriertes Design

    2. Einfache Integration

    3. Verkürzte Entwicklungszyklen


3.Anwendungsvorteile


    1. Abdeckung vieler Szenarien (Bildung / Industrie / Medizin)

    2. In realen Projekten validiert


Zukünftige Trends hochintegrierter, all-in-one Aktuatoren


Roboter-Antriebssysteme entwickeln sich rasant weiter:


  • Höhere Leistungsdichte (leichter und stärker)

  • Regelung mit geringerer Latenz (Echtzeit-Reaktion)

  • Intelligentere Steuerung (KI + Kraftregelung)

  • Höhere Standardisierung der Module (Plug-and-Play)


CubeMars treibt die Entwicklung in diese Richtung kontinuierlich voran, um Roboter von der "Funktionserfüllung" zur "Leistungsoptimierung" zu führen.


Zusammenfassung


Aus industrieller Perspektive bewegen sich Roboter von der Phase der "Funktionserfüllung" in die Phase des "Leistungswettbewerbs". Bei diesem Übergang ist der entscheidende Faktor, der die Obergrenze der Roboterleistung bestimmt, nicht mehr die Struktur oder die algorithmischen Fähigkeiten, sondern die Leistungsfähigkeit und Integrationsdichte des Antriebssystems selbst.


Hochintegrierte Aktuatoren wie die CubeMars AK-Serie definieren das Designparadigma für Roboterantriebssysteme neu:


  • Vom "zusammengestückelten Einzelteilen" zur "hohen Integration"

  • Von "bewegungsfähig" zu "hochleistungsfähiger Bewegung"

  • Von "komplexer Entwicklung" zur "schnellen Bereitstellung"


Aus Produktsicht bietet die AK-Serie ein vollständiges Aktuatorsystem:


  • AK60: Leichtbau + hochpräzise Regelung

  • AK70: Ausgewogene Leistung + dynamisches Verhalten

  • AK80: Hohes Drehmoment + hohe Lastkapazität


Diese Produktmatrix deckt nicht nur unterschiedliche Last- und Anwendungsszenarien ab, sondern vereinheitlicht vor allem die Steuerungslogik und Systemarchitektur. Dies ermöglicht Entwicklern eine schnelle Migration und Wiederverwendung über verschiedene Roboterplattformen hinweg und steigert so die Entwicklungseffizienz erheblich.


Aus technischer Sicht bietet die hohe Integration von Aktuatoren einen Werte, der über bloße "Parameterverbesserungen" hinausgeht – es ist ein Sprung in der Systemfähigkeit:


  • Geringere Latenz → Ermöglicht wirklich echtzeitfähige Steuerung

  • Höhere Integration → Reduziert potenzielle Fehlerquellen im System

  • Stärkere Konsistenz → Verbessert die Gesamtstabilität des Roboters

  • Vereinfachte Entwicklung → Verkürzt die Markteinführungszeit


In der praktischen Anwendung – ob bei kostengünstigen medizinischen Prothesen, Mars-Rovern oder Rehabilitationsgeräten – zeigen diese realen Beispiele eines:


Hochleistungsaktuatoren werden zur Schlüsselinfrastruktur, die Roboter "vom Labor in die reale Welt" bringt.


Mit Blick auf die Zukunft werden die Trends für Roboterantriebe immer klarer:


  • Höhere Leistungsdichte (kleineres Volumen, stärkere Ausgabe)

  • Geringere Steuerungslatenz (Millisekundenbereich oder weniger)

  • Intelligentere Steuerung (Kraftregelung + KI-Integration)

  • Standardisiertere Module (wirklich "Plug-and-Play")


Auf diesem Weg treibt CubeMars durch die kontinuierliche Weiterentwicklung der AK-Serie Roboter stetig voran – vom "Bewegen-Können" zum "Besser-Bewegen" und schließlich zum "Bewegen, das menschlicher wirkt".

Verwandte Artikel
CubeMars treibt ROBOCON an, den 22. nationalen Robotik-Wettbewerb für Studenten
CubeMars treibt ROBOCON an, den 22. nationalen Robotik-Wettbewerb für Studenten
5. Juli - 8. Juli, von der chinesischen Gesellschaft für Hochschulbildung, der Chinese Academy of Engineering Strategic Consulting Centre Führung, die National College Students Robotics Competition Organisationskomitee gehostet, die National College of Ap
Jul 12,2023
Das Robotik-Team der Toronto Metropolitan University gewinnt den zweiten Platz für kanadische Teams bei der University Mars Rover Challenge
Das Robotik-Team der Toronto Metropolitan University gewinnt den zweiten Platz für kanadische Teams bei der University M...
Das Toronto Metropolitan University Robotics Team (TMR) vereint führende Köpfe aus einer Vielzahl von Disziplinen, die sich gemeinsam dem Entwurf, der Entwicklung und dem Bau von wettbewerbsfähigen, leistungsstarken Robotern verschrieben haben.
Jul 11,2024
Baue deinen eigenen Kamera-Arm mit dem CubeMars Roboter-Aktuator (Open Source)
Baue deinen eigenen Kamera-Arm mit dem CubeMars Roboter-Aktuator (Open Source)
Erstelle deinen eigenen programmierbaren Kameraarm mit CubeMars-Aktuatoren. Entdecke CamRo – ein Open-Source-Zweiachs-Roboter-Rig für flüssige, filmische Bewegungen.
Aug 01,2025