Registrieren
Der CubeMars AK80-6 KV100 robotische Aktuator integriert einen leistungsstarken bürstenlosen Gleichstrommotor, ein 6:1-Planetengetriebe, einen Encoder und eine Treiberplatine in eine kompakte, einfach zu installierende Einheit. Er liefert eine stabile Drehmomentausgabe bei gleichzeitiger schneller dynamischer Reaktion. Das Modul unterstützt Mehrschleifensteuerung (Position, Geschwindigkeit, Drehmoment und MIT-Hybridmodus), verfügt über Plug-and-Play-Steckverbinder und adaptive PID-Einstellung sowie integrierte Schutzfunktionen gegen Überstrom, Über-/Unterspannung und Überhitzung für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen.







| Anwendungsbereiche | Fußroboter, Exoskelett, AGV | Spitzendrehmoment Nm | 12 |
| Betriebsart | FOC | Spitzenstrom ADC | 20 |
| Betriebsumgebungstemperatur | -20℃~50℃ | Drehzahl konstant rpm/V | 100 |
| Anschluss der Spule | Delta | Drehmomentkonstante Nm/A | 0.105 |
| Isolationsklasse | H | Konstante der inversen EMK V/krpm | 10.5 |
| Stehende Isolationsspannung | 1000V 5mA/2s | Leitungswiderstand mΩ | 170 |
| Isolationswiderstand | 1000V10MΩ | Leitungsinduktivität μH | 57 |
| Anzahl der Phasen | 3 | Trägheit gcm² | 607 |
| Anzahl der Polpaare | 21 | Motorkonstante Nm/√W | 0.25 |
| Untersetzungsverhältnis | 6:01 | Elektromechanische Zeitkonstante ms | 0.94 |
| Drehmoment des Rückwärtsantriebs Nm | 0.36 | Elektrische Zeitkonstante ms | 0.34 |
| Getriebespiel ° | 0.22 | Gewicht g | 485 |
| Warmes Gefühl | None | Maximale Drehmomentdichte Nm/kg | 24 |
| Rauschen dB Abstand vom Motor 65CM | 55 | Entsprechung der CAN-Schnittstelle | A1257WR-S-4P |
| Dynamische Tragzahl C N | 2760 | Entsprechung der UART-Schnittstelle | A1257WR-S-3P |
| Statische Tragzahl C0 N | 2810 | Der Leistungsstecker entspricht dem Leistungsstecker | XT30PW-M |
| Nennspannung V | 48 | Typ des Innenkreis-Encoders | Magnetischer impuls |
| Nenndrehmoment Nm | 6 | Auflösung des inneren Ringgebers | 14bit |
| Nenndrehzahl rpm | 603 | Äußerer Ringgeber-Typ | - |
| Nennstrom ADC | 9.7 | Auflösung des äußeren Ringgebers | - |
| Anzahl der Encoder | 1 |

| Kategorie | Modell | Nenn Spannung (V) | Nenn Leistung (W) | Nenn Drehmoment (Nm) | Nenn Strom (A) | Nenn Drehzahl (RPM) | Spitzen Drehmoment (Nm) | Spitzenstrom (A) | Leerlauf Drehzahl (RPM) | Untersetzungs verhältnis | Gewicht (G) | Größe (Durchmesser × Länge)MM | Driver Board | Encoder | Operation |
| AK Serie Roboteraktuator | AK10-9 V3.0 KV60 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK80-9 V3.0 KV100 | 48 | 368 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK80-8 KV60 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 570 | Ф98*43.9 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK40-10 V3.0 KV170 | 24 | 50 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 190 | φ53*40.2 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK80-6 KV100 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK45-36 V3.0 KV80 | 24 | 33.5 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 349 | φ55*56.5 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK45-10 V3.0 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 1.9 | 120 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 262 | φ53*45.2 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK80-64 KV80 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK70-10 KV100 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 621 | Ф89*50.25 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK70-9 V3.0 KV60 | 48 | 231 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*49 | Yes | Dual | |
| AKH-Serie Hohlwellen-Planetenaktuator | AKH70-48 V1.0 KV41 | 48 | 217 | 74 | 6 | 28 | 222 | 21 | 35 | 48:1 | 1396 | φ90*81.5 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK60-6 V3.0 KV80 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK60-39 V3.0 KV80 | 48 | 176 | 24 | 4.5 | 70 | 72 | 17 | 98 | 39:1 | 750 | Ф79*67 | Yes | Dual | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK45-36 KV80 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK45-10 KV75 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | Ф53*43 | Yes | Single | |
| AK Serie Roboteraktuator | AK40-10 KV170 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 185 | φ53*37 | Yes | Single | |
| AKE-Serie Quasi-Direktantriebsmotor | AKE90-8 KV35 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | No | ||
| AKE-Serie Quasi-Direktantriebsmotor | AKE80-8 KV30 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | No | ||
| AKE-Serie Quasi-Direktantriebsmotor | AKE60-8 KV80 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | No | ||
| AKA Serie Roboteraktuator | AKA10-9 KV60 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | Yes | Single | |
| AKA Serie Roboteraktuator | AKA60-6 KV80 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | Yes | Single | |
| AKE-Serie Quasi-Direktantriebsmotor | AKE40-6 KV90 | 24 | 50 | 1.8 | 2.5 | 260 | 5.5 | 8 | 330 | 6:1 | 140 | φ51×24.5 | |||
| AKE-Serie Quasi-Direktantriebsmotor | AKE50-8 KV110 | 24 | 65 | 2.5 | 3 | 240 | 7.5 | 9 | 320 | 8:1 | 190 | φ61.2×22.5 | |||
| AKH-Serie Hohlwellen-Planetenaktuator | AKH70-16 V1.0 KV41 | 48 | 245 | 26 | 6.5 | 90 | 78 | 19.5 | 105 | 16:1 | 879 | φ90*60.5 | Yes | Dual |