Cubemars - 17 Jahre Motorenhersteller info@cubemars.com +86 13755649079
Deutsch
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Registrieren

 

Spannende Inhalte
INHALTSVERZEICHNIS
Was ist ein robotisches Antriebssystem?
Warum brauchen Roboter ein Antriebssystem?
Wie funktioniert ein Roboterantriebssystem?
Kernkomponenten eines Roboterantriebssystems
Antriebssysteme für verschiedene Roboterarten
Antriebssystem für beinbetriebene Roboter
Antriebssystem für radbetriebene Roboter
Antriebssystem für Exoskelette
Schlüsselfaktoren bei der Auswahl eines Roboterantriebssystems
Schlussfolgerung

Wie Roboter-Energiesysteme funktionieren

CubeMars / Apr 18,2024

In der sich rasant entwickelnden Robotiklandschaft von heute – ob es sich um humanoide Roboter, vierbeinige Roboter oder Exoskelettsysteme handelt – hängt ihre zentrale Wettbewerbsfähigkeit von einem Schlüsselsystem ab: dem Antriebssystem.


Es entscheidet darüber, ob ein Roboter „leistungsstark“, „agil“ und „stabil“ ist und definiert sogar direkt die Obergrenze der Gesamtsystemleistung.


Ein robotisches Antriebssystem ist das Kernsystem, das elektrische Energie durch Motoren, Getriebemechanismen und Steuerungssysteme in präzise mechanische Bewegung umwandelt.


Aber wie genau funktioniert ein robotisches Antriebssystem? Schauen wir uns das „Muskelsystem“ des Roboters genauer an.


Was ist ein robotisches Antriebssystem?


Ein Roboterantriebssystem bezeichnet die Gesamtheit aller Vorrichtungen, die Energie in mechanische Bewegung umwandeln und dem Roboter die Antriebskraft bereitstellen.


Einfach ausgedrückt ist es die „Energiequelle“ und der „Bewegungsausführungsmechanismus“ des Roboters. Ohne ein Antriebssystem ist ein Roboter nur ein Haufen unbeweglicher Metall- und Kunststoffteile, der keine nützlichen Aktionen ausführen kann.


Aus technischer Sicht besteht ein vollständiges Roboterantriebssystem typischerweise aus vier Kernmodulen:


  • Energiequelle: Die Quelle der Energie

  • Aktuator: Wandelt Energie in Bewegung um

  • Übertragungsmechanismus: Passt die Kraft und Geschwindigkeit der Bewegung an

  • Steuerungssystem: Steuert den gesamten Antriebsprozess präzise


Warum brauchen Roboter ein Antriebssystem?


Ohne ein Antriebssystem ist ein Roboter lediglich eine statische Struktur.


Die Kernfunktionen eines Antriebssystems umfassen:


  • Bereitstellung von Bewegungsfähigkeiten (Gehen, Greifen, Drehen)

  • Tragen von Lasten (z. B. es humanoiden Robotern ermöglichen, zu stehen)

  • Erreichen präziser Steuerung (Geschwindigkeit, Position, Drehmoment)

  • Verbesserung der Energieeffizienz und Ausdauer


Besonders bei humanoiden Robotern bestimmen die Antriebssysteme der unteren Gliedmaßen direkt:


  • Gehstabilität

  • Explosivkraft (Springen, Laufen)

  • Energieeffizienz


Wie funktioniert ein Roboterantriebssystem?


Das Funktionsprinzip eines Roboterantriebssystems ist im Wesentlichen ein Energieumwandlungs- + Regelkreisprozess:


  • Die Stromversorgung liefert Energie (Batterie/Netzteil)

  • Der Antriebsmotor gibt Drehmoment aus (z. B. bürstenloser Motor)

  • Das Getriebe verstärkt das Drehmoment (Planetengetriebe/Harmonic Drive Getriebe)

  • Sensoren liefern Rückmeldungsdaten (Encoder, Drehmomentsensoren)

  • Die Steuerung regelt in Echtzeit (ermöglicht präzise Bewegung)


Kernlogik:


Elektrische Energie → Rotation → Drehmomentverstärkung → Präzise Steuerung → Mechanische Bewegung


Kernkomponenten eines Roboterantriebssystems


electric-motor


  • Motor: Die Quelle der Kraft

Wandelt elektrische Energie in mechanische Rotationsenergie um; es ist das „Herz“ des Systems.


  • Getriebe: Der Kraftverstärker

Reduziert die Motordrehzahl und erhöht das Ausgangsdrehmoment signifikant; es ist der „Muskel“ des Roboters.


  • Sensorik: Wahrnehmung und Rückmeldung

Gibt Echtzeitrückmeldung zu Kraft, Position, Haltung usw.; sie ist die „Nervenendigung“ des Roboters.


  • Steuerung

Verarbeitet Sensordaten und gibt Befehle aus; sie ist das „Gehirn“, das alle Komponenten koordiniert.


Antriebssysteme für verschiedene Roboterarten


Verschiedene Roboterformen haben sehr unterschiedliche Anforderungen an das Antriebssystem.


Antriebssystem für beinbetriebene Roboter


quadruped-robot


Eigenschaften:


  • Hohe Drehmomentabgabe (zur Unterstützung des Körpergewichts)

  • Hohe dynamische Reaktionsfähigkeit (Rennen, Springen)

  • Hohe Schlagfestigkeit


Gängige Lösungen:


  • Quasi-direkte Antriebe (QDD)

  • Motoren mit hoher Drehmomentdichte + Planetengetriebe


Anwendungen: Humanoide Roboter, vierbeinige Roboter


Vergleich der Antriebsoptionen für beinbetriebene Roboter


ParameterAK10-9 V3.0 KV60AK80-64 KV80
Nenndrehmoment (Nm)18Nm48Nm
Nenndrehzahl (U/min)235RPM23/48RPM
Spitzendrehmoment (Nm)53Nm120Nm
Leerlaufdrehzahl (U/min)320RPM37/75RPM
Übersetzungsverhältnis9:164:1
Gewicht (g)940G850G


Antriebssystem für radbetriebene Roboter


wheeled-robot-power-system


Eigenschaften:


  • Einfache Struktur

  • Hohe Effizienz, niedrige Kosten

  • Relativ einfach zu steuern


Gängige Lösungen:


  • Radnabenmotoren

  • Aktuatoren


Anwendungen: AGVs, Lieferroboter, Staubsaugerroboter


Vergleich der Antriebsoptionen für radbetriebene Roboter


ParameterAK10-9 V2.0 KV60AK70-10 KV100
Nenndrehmoment (Nm)18Nm8.3Nm
Nenndrehzahl (U/min)109/228RPM148/310RPM
Spitzendrehmoment (Nm)48Nm24.8Nm
Leerlaufdrehzahl (U/min)160/320RPM240/480RPM
Übersetzungsverhältnis9:110:1
Gewicht (g)960G521G


Antriebssystem für Exoskelette


exoskeleton-power-system


Eigenschaften:


  • Extrem hohe Anforderungen an Leichtbauweise

  • Hohe Sicherheit (Mensch-Roboter-Interaktion)

  • Hochpräzise Kraftsteuerung


Gängige Lösungen:


  • Hochintegrierte Aktuatoren

  • Schwungmomentarme Motoren + Drehmomentsteuerung

  • Quasi-direkte Antriebe (QDD)


Anwendungen: Medizinische Rehabilitation, industrielle Assistenz


Vergleich der Antriebsoptionen für Exoskelette


ParameterAK80-9 V3.0 KV100AK80-8 KV60
Nenndrehmoment (Nm)9Nm10Nm
Nenndrehzahl (U/min)570RPM243RPM
Spitzendrehmoment (Nm)22Nm25Nm
Leerlaufdrehzahl (U/min)570RPM360RPM
Übersetzungsverhältnis9:18:1
Gewicht (g)490G570G


Schlüsselfaktoren bei der Auswahl eines Roboterantriebssystems


Bei der Auslegung eines Roboterantriebssystems besteht das Wesen der Auswahl darin: eine präzise Abstimmung zwischen den Leistungsanforderungen und den Fähigkeiten des Aktuators. Während das Drehmoment ein zentraler Faktor ist, ist eine systematische Bewertung über mehrere Dimensionen hinweg erforderlich.


Wichtige Auswahlfaktoren


Drehmoment – Der kritischste Indikator


  • Bestimmt, ob der Roboter die „Last tragen“ kann

  • Bei beinbetriebenen Robotern: beeinflusst direkt die Stand- und Gehstabilität

  • Bei Exoskeletten: bestimmt die Unterstützungskraft und die Mensch-Roboter-Interaktion


Geschwindigkeit


  • Bestimmt die Bewegungsgeschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit

  • Vierbeinige/humanoide Roboter benötigen hohe Reaktionsfähigkeit (Lauf-/Sprungfähigkeit)


Drehmomentdichte


  • Ausgangsfähigkeit pro Gewichtseinheit

  • Beeinflusst direkt die Gesamtleichtbauweise des Roboters


Steuerungspräzision & Rückmeldung


  • Encodergenauigkeit

  • Kraftsteuerungsfähigkeit (besonders für Exoskelette)


Struktur & Integrationsgrad


  • Ob ein integrierter Aktuator verwendet wird (Motor + Getriebe + Antrieb)

  • Ob der Entwicklungsaufwand reduziert wird


Diese Parameter existieren jedoch nicht isoliert – sie müssen je nach spezifischer Anwendung abgewogen und aufeinander abgestimmt werden.


Um die Auswahllogik besser zu verstehen, betrachten wir zwei typische Anwendungsszenarien:


Vierbeiniger Agrarroboter (Komplexes Gelände, hohe dynamische Anforderungen)


agricultural-quadruped-robot


In landwirtschaftlichen Umgebungen stehen vierbeinige Roboter vor herausfordernden Bedingungen wie Schlamm und unebenem Gelände, was höhere Anforderungen an das Antriebssystem stellt.


Die Auswahlprioritäten verschieben sich hin zu:


  • Hohe Drehmomentabgabe (zur Unterstützung des Körpergewichts + Überwindung von Hindernissen)

  • Hohe dynamische Reaktionsfähigkeit (Anpassung an komplexe Gangarten)

  • Hohe Zuverlässigkeit (langer Betrieb im Freien)


Im Projekt des vierbeinigen Agrarroboters der University of Minnesota ermöglichte die Einführung einer QDD-Aktuatorlösung mit hoher Drehmomentdichte ein stabileres Gehen und eine agilere Fortbewegung.


Wichtige Abstimmungslogik:


  • Drehmoment ✔ → Bewältigung von Last und Gelände

  • Reaktionsgeschwindigkeit ✔ → Ermöglichung dynamischer Gangarten

  • Integration ✔ → Verbesserung der Systemstabilität


Exoskelettsystem (Mensch-Roboter-Kooperation & Kraftsteuerung als Priorität)


exoskeleton-system


Im Vergleich zu vierbeinigen Robotern ist die Kernanforderung an Exoskelette nicht mehr „stärker“, sondern „präziser und sicherer“.


Die Auswahlprioritäten verschieben sich hin zu:


  • Hochpräzise Kraftsteuerung (Drehmomentsteuerung)

  • Schwungmomentarmes Design (Erhöhung der Sicherheit)

  • Hohe Rücktreibfähigkeit (Ermöglichung natürlicher Mensch-Roboter-Interaktion)


In der QDD-basierten Exoskelettforschung hat die Optimierung der Aktuatorstruktur eine präzise Schätzung und Steuerung der Mensch-Roboter-Interaktionskräfte ermöglicht.


Wichtige Abstimmungslogik:


  • Steuerungspräzision → Ermöglichung natürlicher Assistenz

  • Rücktreibfähigkeit → Verbesserung des Interaktionserlebnisses

  • Leichtbauweise → Verbesserung des Tragekomforts


Wie Sie sehen, ist die Auswahl des Roboterantriebssystems kein einfacher Parametervergleich, sondern ein Prozess der „Kennzahlen → Szenario → passende Lösung“:


  • Vierbeinige Roboter → Betonung auf Drehmoment + dynamischer Leistung

  • Exoskelette → Betonung auf Kraftsteuerung + Sicherheit


Daher besteht das Wesen der Auswahl darin:


Die Leistung des Antriebssystems präzise mit den Anwendungsanforderungen abzustimmen.

Schlussfolgerung

Ein Roboterantriebssystem ist die zentrale Grundlage, die es einem Roboter ermöglicht, „von statisch zu dynamisch“ zu werden. Es bestimmt nicht nur, ob sich ein Roboter bewegen kann, sondern beeinflusst direkt seine Leistungsobergrenze und Anwendungsszenarien. Durch die Umwandlung von Energie in kontrollierbare mechanische Bewegung und die Integration von Rückmeldungs- und Steuerungsmechanismen verleiht das Antriebssystem dem Roboter „Fortbewegungsfähigkeit“ und „Ausführungsfähigkeit“.


Da sich Roboterformen und Anwendungen weiter diversifizieren, werden die Anforderungen an Antriebslösungen zunehmend spezialisierter – von der Betonung von Stärke und Geschwindigkeit über das Anstreben von Präzision und Sicherheit bis hin zur Abwägung von Effizienz und Kosten. Antriebssysteme entwickeln sich in Richtung größerer Vielfalt und Spezialisierung.


Gleichzeitig ist die Auslegung und Auswahl von Antriebssystemen kein Vergleich einzelner Parameter mehr, sondern ein umfassender Abwägungsprozess, der das Abwägen von Leistung, Struktur und Steuerung basierend auf dem spezifischen Anwendungsszenario erfordert.


Aus einer breiteren Perspektive entwickeln sich Roboterantriebssysteme kontinuierlich in Richtung Hochleistung, Leichtbauweise, hohe Integration und Intelligenz und werden nach und nach zu einer grundlegenden Basis, die den technologischen Fortschritt und die industrielle Verbreitung in der Robotik vorantreibt.

Verwandte Artikel
Unterschiede zwischen Unterwasser-Thruster und Standard-BLDC-Motor in ROV-Anwendungen
Unterschiede zwischen Unterwasser-Thruster und Standard-BLDC-Motor in ROV-Anwendungen
Vergleich von Unterwasser-Thruster und BLDC-Motor in ROV-Systemen mit Fokus auf Leistung und Zuverlässigkeit.
Apr 23,2026
Industrielle Aktuatoren: Typen, Anwendungen und Zukunftstrends
Industrielle Aktuatoren: Typen, Anwendungen und Zukunftstrends
Einblick in hydraulische, pneumatische und elektrische Aktuatoren mit Anwendungen und Trends in Robotik und intelligenter Industrieautomation.
Apr 09,2026
Forschung zur Fernsteuerung und dynamischen Bewegungsynchronisation von zweibeinigen Robotern
Forschung zur Fernsteuerung und dynamischen Bewegungsynchronisation von zweibeinigen Robotern
In der aktuellen Robotiktechnologie ziehen zweibeinige Roboter aufgrund ihrer Fähigkeit, in komplexen Umgebungen zu manövrieren, die Aufmerksamkeit auf sich.
Oct 17,2024