Comprendre les modules d’actionnement robotiques et les servomoteurs
Impact du choix du moteur sur les applications robotiques réelles
Actionneurs robotiques vs servomoteurs : différences clés dans les systèmes robotiques
Comment choisir la solution d’actionnement adaptée à votre robot
Traduction des exigences système en sélection d’actionneurs robotiques
Conclusion

Sélection d’actionneurs robotiques et de moteurs servo pour les applications robotiquesSélection d’actionneurs robotiques et de moteurs servo pour les

CubeMars / Mar 25,2026

À mesure que les systèmes robotiques se développent dans des domaines tels que la robotique mobile, l’automatisation industrielle, les plateformes humanoïdes et les dispositifs portables, les moteurs robotiques sont devenus des composants fondamentaux permettant le mouvement. Leur rôle ne se limite pas à la génération de puissance : ils influencent directement l’efficacité, la précision et la fiabilité du robot dans des conditions réelles.

 

Le choix du moteur joue un rôle déterminant dans le comportement du système. Une solution d’entraînement adaptée à un robot à roues peut ne pas répondre aux exigences d’un bras robotisé multi-axes, tandis que des applications telles que la locomotion humanoïde ou l’assistance par exosquelette exigent une réactivité, une densité de couple et une adaptabilité plus élevées.

 

Plutôt que de représenter deux catégories distinctes, les moteurs robotiques peuvent être mis en œuvre à différents niveaux de capacité de contrôle. Dans de nombreux cas, ils fonctionnent comme des unités d’entraînement autonomes pour un mouvement continu, tandis que dans des applications plus avancées, ils sont intégrés dans des systèmes à base de servocommande afin de permettre un contrôle précis basé sur le retour d’information.

 

Au lieu de se demander quelle solution est intrinsèquement meilleure, la question la plus pertinente est de savoir dans quelle mesure un moteur correspond aux exigences réelles de l’application. Cet article se concentre sur l’utilisation des moteurs robotiques dans différents scénarios, ainsi que sur les situations où des implémentations basées sur des servos deviennent nécessaires pour répondre à des exigences de performance plus élevées.


Comprendre les modules d’actionnement robotiques et les servomoteurs


understand-robotic-actuator-module

 

Dans la robotique moderne, les modules d’actionnement intégrés constituent la principale source de mouvement. Ils combinent un moteur brushless DC, un réducteur, un codeur et un driver au sein d’une unité compacte et haute performance. Ces modules fournissent un couple prévisible, une puissance continue et une intégration simplifiée, ce qui en fait la base de la plupart des applications robotiques.

 

Les modules d’actionnement sont particulièrement adaptés aux scénarios nécessitant :

  • une sortie de couple constante à haute densité

  • un mouvement continu et fiable

  • une intégration compacte et modulaire pour un déploiement évolutif

  • une conception mécanique et électrique efficace avec un minimum de composants externes

 

Si les modules d’actionnement assurent la capacité mécanique de base, les systèmes à servomoteur sont utilisés lorsque des exigences de position, de vitesse ou de contrôle adaptatif précis apparaissent. Grâce à l’ajout de retours en temps réel et d’une régulation en boucle fermée, les systèmes servo améliorent les performances du module sous-jacent sans en remplacer le rôle fondamental.

 

Un système typique enrichi par servo comprend :

  • le module d’actionnement fournissant le mouvement principal

  • un dispositif de retour, tel qu’un codeur, surveillant les performances

  • un contrôleur corrigeant dynamiquement le mouvement pour atteindre une haute précision

 

Au niveau système, la distinction est claire : le module d’actionnement entraîne le robot en fournissant le couple, la vitesse et la fiabilité essentiels, tandis que le système servo affine les performances pour les applications nécessitant une haute précision, une adaptabilité ou une coordination multi-axes.

 

En pratique, les systèmes robotiques sont construits autour du module d’actionnement en tant que composant central. Le retour servo est ajouté de manière sélective, uniquement lorsque les exigences de l’application nécessitent un contrôle plus fin ou une adaptation en temps réel. Cette hiérarchie met en évidence le rôle central du module, les systèmes servo agissant comme des éléments d’amélioration des performances plutôt que comme des sources principales de mouvement.


Impact du choix du moteur sur les applications robotiques réelles


Dans les applications robotiques réelles, le choix du moteur ou du module d’actionnement ne se limite pas au couple maximal ou à la vitesse : il s’agit de comprendre comment le système se comporte sous des charges dynamiques, en fonctionnement prolongé et sous des contraintes d’intégration.

 

Les modules d’actionnement sont spécifiquement conçus pour fournir un couple constant à haute densité, des formats compacts et une intégration simplifiée, ce qui en fait l’ossature de la plupart des plateformes robotiques. Les servomoteurs, en revanche, apportent de la précision grâce au retour d’information, mais introduisent souvent une complexité, un coût et des contraintes de conception supplémentaires qui ne sont pas toujours justifiés dans les applications standards.

 

applications-of-robotic-actuators

 

Robots mobiles et systèmes d’entraînement : fonctionnement continu sous charge

 

Les robots mobiles — y compris les AGV et AMR — sont soumis à des durées de fonctionnement prolongées et à des charges variables, où l’efficacité énergétique et la fiabilité sont primordiales. Dans ce contexte, les modules d’actionnement robotiques se distinguent car ils :

  • fournissent un couple continu sans surchauffe, même en fonctionnement prolongé

  • maintiennent une efficacité élevée avec des pertes d’énergie minimales, prolongeant l’autonomie des batteries

  • intègrent de manière compacte réducteurs et drivers, réduisant la complexité de conception et les interfaces mécaniques

 

Pourquoi les servomoteurs sont moins adaptés : Le contrôle en boucle fermée ajoute une charge de calcul et nécessite davantage de câblage et de calibration. Dans de nombreux robots mobiles, la navigation et le contrôle de vitesse peuvent être assurés par la réponse mécanique intrinsèque du module, rendant un retour servo complet superflu. La gestion thermique et le poids deviennent également critiques : les systèmes servo peuvent générer plus de chaleur et nécessiter des enveloppes plus volumineuses, limitant la flexibilité de conception.

 

Point clé : les modules d’actionnement offrent la robustesse et l’efficacité nécessaires à la plupart des robots mobiles, le retour servo étant réservé aux scénarios nécessitant une navigation de haute précision.

 

Robots humanoïdes et robots à pattes : densité de couple vs complexité du retour

 

ExigenceActionneur robotiqueServomoteur
Couple de baseÉlevé, conception compacte permettant une locomotion stableNécessite des réglages externes et des ajustements du contrôleur
Réponse dynamiqueGère naturellement les variations de charge prévisiblesSensible au bruit des capteurs et aux délais de contrôle
IntégrationModulaire, évolutive, facile à intégrer mécaniquementSouvent encombrant, nécessite câblage et unités de contrôle supplémentaires
Fiabilité à long termeMaintenance réduite grâce à la simplicité mécaniqueRisques accrus de dérive, erreurs de calibration et usure


Analyse :Dans les robots à pattes, les modules d’actionnement assurent la capacité mécanique principale, garantissant une densité de couple élevée et une utilisation efficace de l’énergie pour un mouvement continu. Les servomoteurs peuvent améliorer l’équilibre ou la précision articulaire, mais cela nécessite souvent une fusion de capteurs avancée et des boucles de contrôle en temps réel. Cela introduit des risques supplémentaires (latence, points de défaillance, complexité logicielle et matérielle). La robustesse mécanique des modules permet d’absorber les impacts et les variations de terrain, tandis que les systèmes purement servo peuvent être limités sans une base mécanique solide.

 

Exosquelettes et prothèses : précision, sécurité et mouvement adaptatif

 

Considérations clés : mouvement fluide, sécurité utilisateur, efficacité énergétique et adaptation au mouvement humain.

 

1. Base mécanique (actionneur robotique) :

  • fournit un couple prévisible pour un mouvement sûr et fluide

  • compact et économe en énergie, adapté aux systèmes portables

  • fonctionnement continu sans recalibration fréquente

 

2. Amélioration de précision (servomoteur) :

  • permet des corrections adaptatives de couple et de position

  • nécessite capteurs, codeurs et contrôleurs en temps réel, augmentant poids et complexité

  • sensible aux variations de charge et aux erreurs capteurs, impactant la fiabilité

 

Conclusion :Les modules d’actionnement assurent un mouvement de base sûr et fiable. Les systèmes servo améliorent l’adaptabilité uniquement lorsque le retour en temps réel est indispensable, sans pouvoir remplacer la densité de couple, la compacité et l’efficacité énergétique des modules.

 

Synthèse: Dans l’ensemble des scénarios, les modules d’actionnement se distinguent par leur simplicité mécanique, leur efficacité énergétique, leur densité de couple élevée et leur flexibilité d’intégration. Les servomoteurs apportent un ajustement fin, mais ne constituent pas la base du mouvement. Une dépendance excessive aux architectures servo peut entraîner une complexité, un poids et des contraintes thermiques supplémentaires sans bénéfice proportionnel.Une conception optimale repose sur les modules d’actionnement comme source principale de mouvement, avec un retour servo ajouté de manière sélective lorsque la précision ou le contrôle adaptatif l’exigent.

 

Actionneurs robotiques vs servomoteurs : différences clés dans les systèmes robotiques


Comprendre la différence entre modules d’actionnement et systèmes à servomoteur nécessite d’aller au-delà des spécifications de base. En robotique, la performance ne dépend pas d’un seul paramètre (précision ou couple), mais de l’équilibre entre densité de puissance, efficacité, réactivité et contraintes d’intégration.

 

Les modules d’actionnement sont conçus pour répondre à ces exigences système grâce à une action intégrée et hautement efficace, tandis que les servomoteurs se concentrent sur la précision via le retour d’information et la correction en temps réel. La distinction ne réside donc pas simplement entre deux types de moteurs, mais entre deux approches fondamentales de la génération du mouvement.

 

frameless-torque-motors-for-robotic-actuator


Comparaison des performances au niveau système


AspectModule d’actionnement robotiqueSystème à servomoteur
Fonction principaleActionnement intégré (moteur + réducteur + driver)Contrôle du mouvement basé sur le retour
Densité de coupleÉlevée, optimisée pour des articulations compactesDépend du moteur et de la conception externe
EfficacitéÉlevée en fonctionnement continuRéduite par la surcharge des boucles de rétroaction et du réglage
RéponseStabilité mécanique, faible latenceRapide mais dépend des capteurs et des boucles de contrôle
Performance thermiqueOptimisée pour des charges prolongéesChaleur supplémentaire due à l’électronique de contrôle
IntégrationCompacte, modulaire, prête à l’emploiNécessite l’intégration de multiples composants
ScalabilitéDéploiement facile sur plusieurs systèmesComplexité accrue lors du passage à l’échelle
Complexité systèmeFaible, moins de dépendancesÉlevée, nécessite réglage et calibration


Perspective d’ingénierie : ce qui compte réellement en robotique

 

Dans les systèmes robotiques réels, le choix du moteur repose sur une combinaison des exigences mécaniques et des contraintes système, et non uniquement sur la précision de contrôle. Plusieurs paramètres clés déterminent la pertinence d’une solution :

 

1.  Densité de couple et performance mécanique

 

Les articulations robotiques — notamment dans les robots humanoïdes, à pattes et mobiles — nécessitent un couple élevé dans des contraintes strictes de volume et de poids.

 

  • Les modules d’actionnement sont optimisés pour répondre à cette exigence en intégrant moteur et réduction afin de fournir un couple élevé dans un format compact.

  • Les systèmes servo, bien que précis, reposent souvent sur des réducteurs externes et des composants supplémentaires, augmentant l’encombrement et réduisant la densité de puissance globale.

 

Résultat : dans la majorité des applications robotiques, les modules d’actionnement offrent un couple plus exploitable par unité de volume, améliorant directement les performances et la flexibilité de conception.

 

2.  Efficacité énergétique et contraintes thermiques

 

Les robots — en particulier mobiles et portables — fonctionnent avec des budgets énergétiques et des limites thermiques strictes.

 

  • Les modules d’actionnement sont conçus pour un fonctionnement continu à haute efficacité, limitant les pertes énergétiques et la génération de chaleur.

  • Les systèmes servo introduisent des boucles de rétroaction continues, du traitement de signal et des corrections, augmentant la consommation d’énergie et la charge thermique.

 

Résultat : dans les applications de longue durée (AGV, AMR, exosquelettes), les solutions servo peuvent nécessiter une gestion thermique supplémentaire, réduisant l’efficacité et la fiabilité globales.

 

3.  Compromis entre contrôle et stabilité

 

Les servomoteurs excellent en précision, mais avec des compromis :

  • dépendance à des boucles de contrôle à haute fréquence

  • sensibilité au bruit des capteurs, à la latence et à la qualité du réglage

 

Les modules d’actionnement offrent une sortie mécanique intrinsèquement stable, souvent suffisante pour des mouvements continus ou des charges prévisibles.

 

Résultat : dans de nombreux cas réels sans exigences strictes de positionnement, la complexité supplémentaire des systèmes servo n’apporte pas de gain de performance significatif.

 

4.  Intégration et architecture système

 

Les systèmes robotiques modernes privilégient la compacité, la modularité et la facilité de déploiement.

 

  • Les modules d’actionnement simplifient l’architecture en intégrant moteur, réducteur, codeur et driver dans une seule unité, réduisant le câblage, les problèmes d’alignement et le temps d’assemblage.

 

  • Les systèmes servo nécessitent généralement des composants séparés, augmentant la complexité, les points de défaillance potentiels et les efforts de calibration.

 

Résultat : les modules d’actionnement simplifient considérablement l’architecture système, un facteur clé pour le développement robotique à grande échelle.

 

Implications pratiques dans les applications réelles

 

Le choix ne repose pas sur une solution unique, mais sur l’adéquation avec les exigences de l’application :

 

Quand privilégier les modules d’actionnement :

  • systèmes à mouvement continu (AGV, AMR, convoyeurs)

  • conceptions avec contraintes d’espace (articulations humanoïdes, robotique portable)

  • applications sensibles à l’énergie (robots sur batterie)

  • déploiements évolutifs nécessitant une architecture modulaire

 

Dans ces cas, les modules fournissent intrinsèquement la majorité des performances requises, sans complexité supplémentaire.

 

Quand les systèmes servo deviennent nécessaires :

  • positionnement de haute précision (manipulateurs industriels)

  • synchronisation multi-axes

  • environnements dynamiques nécessitant des corrections en temps réel

 

Même dans ces situations, le module d’actionnement reste la base mécanique, le système servo venant améliorer les performances de contrôle.

 

Insight clé: Dans les systèmes robotiques, les modules d’actionnement ne sont pas simplement une alternative aux servomoteurs : ils constituent le fondement du mouvement, en apportant couple, efficacité et intégration au niveau système.

 

Les systèmes servo, bien qu’essentiels pour la précision et le contrôle adaptatif, introduisent une complexité, une consommation énergétique et des contraintes de conception supplémentaires. Leur utilisation doit donc répondre à des besoins spécifiques, et non être considérée comme un choix par défaut.

 

Les conceptions robotiques les plus efficaces reposent sur les modules d’actionnement comme couche principale, en ajoutant le contrôle servo de manière sélective afin d’optimiser les performances lorsque nécessaire.


Comment choisir la solution d’actionnement adaptée à votre robot


Intégration comme avantage au niveau système

 

À mesure que les systèmes robotiques gagnent en complexité—avec davantage de degrés de liberté, des exigences dynamiques plus élevées et des contraintes d’espace plus strictes—les limites des architectures traditionnelles à composants multiples deviennent de plus en plus évidentes.

 

La séparation des moteurs, des transmissions, des capteurs et des contrôleurs introduit une série de défis d’ingénierie qui s’accumulent au niveau système, notamment des désalignements mécaniques, des problèmes de coordination des signaux et des réponses dynamiques incohérentes.

 

Les modules d’actionnement intégrés répondent à ces défis en réduisant structurellement les interfaces internes et en alignant les composants clés au sein d’une unité unique optimisée. Il en résulte :

  • Une transmission de couple plus efficace avec des pertes mécaniques réduites

  • Une architecture système simplifiée avec moins de dépendances externes

  • Un comportement de contrôle plus stable et prévisible dans différentes conditions de fonctionnement

 

Par ailleurs, l’intégration permet d’exploiter pleinement les atouts intrinsèques des moteurs robotiques—tels que la capacité de fonctionnement continu, l’efficacité et le couple—sans être limitée par des incompatibilités externes entre composants.

 

Pourquoi ne pas utiliser systématiquement des systèmes servo ?

 

Les systèmes servo jouent un rôle essentiel dans les applications nécessitant un positionnement de haute précision, un contrôle strict des trajectoires ou une synchronisation multi-axes—comme les machines CNC, les lignes d’automatisation industrielle ou les manipulateurs robotiques fixes opérant dans des environnements contrôlés.

 

Cependant, dans de nombreuses applications robotiques, notamment celles impliquant la mobilité, l’interaction humaine ou des environnements dynamiques, les priorités évoluent. L’efficacité du système, la compacité, la robustesse et la scalabilité deviennent souvent plus critiques que la précision absolue de positionnement.

 

Dans ces contextes, le recours aux architectures servo traditionnelles peut introduire certains compromis :

  • Une complexité accrue du système en raison de composants distribués

  • Une dépendance plus forte à l’étalonnage, au réglage et à la stabilité du retour d’information

  • Une sensibilité accrue aux perturbations environnementales et à la latence

  • Une efficacité d’intégration réduite dans les conceptions à espace limité

 

Par conséquent, bien que le contrôle servo reste précieux en tant que couche fonctionnelle, il ne constitue pas toujours la base la plus pertinente pour le système d’actionnement lui-même.

 

Conclusion clé : les modules d’actionnement intégrés illustrent une évolution vers une conception orientée système en robotique, où l’efficacité, la fiabilité et la scalabilité sont priorisées aux côtés des performances.

 

Ils ne remplacent pas totalement les systèmes servo, mais en redéfinissent le rôle—d’une architecture par défaut à une couche de contrôle appliquée de manière sélective. Dans la plupart des applications robotiques modernes, l’actionnement intégré constitue une base plus pratique et plus robuste, sur laquelle des stratégies de contrôle de niveau supérieur peuvent être ajoutées selon les besoins.


Traduction des exigences système en sélection d’actionneurs robotiques


ak-40-10-robotic-actuator

 

Dans les applications réelles, différents systèmes robotiques imposent des exigences distinctes en matière de couple, de comportement de mouvement et de complexité de contrôle. Les modules d’actionnement répondent directement à la plupart des besoins mécaniques et d’intégration, tandis que le contrôle servo n’est introduit que lorsque les exigences de performance le justifient.

 

Le tableau ci-dessous illustre comment cette relation s’applique à des scénarios robotiques typiques :


Application

Exigence clé

Actionnement recommandé

Exemple de solution intégrée

Robots mobiles (AGV/AMR)

Mouvement continu, efficacité, précision modérée

Module d’actionnement robotique

AK60-6 V1.1 KV80  

(intégration en boucle fermée optionnelle pour navigation avancée)

Bras robotiques

Précision de trajectoire, synchronisation multi-axes

Module d’actionnement robotique + servo (assure un mouvement précis)

AK60-39 KV80,AK70-10 KV100

Robots humanoïdes

Articulations compactes à couple élevé, équilibre dynamique

Module d’actionnement robotique

AK45-36 KV 80

Robots quadrupèdes

Stabilité sous charges variables, réponse dynamique

Module d’actionnement robotique

AK80-9 V3.0 KV100

Exosquelettes & prothèses

Mouvement fluide, sûr et adaptatif

Module d’actionnement robotique + servo (permet une meilleure interaction avec l’humain)

AK80-64 KV80、AK60-6 V3.0 KV80


Cette comparaison met en évidence un point essentiel : les modules d’actionnement intégrés constituent la base de la conception robotique, en fournissant le couple, l’efficacité et la fiabilité nécessaires. Les systèmes servo agissent généralement comme une couche d’amélioration des performances, utilisée uniquement lorsque la précision, l’adaptabilité ou le retour d’information deviennent critiques. Cette approche permet de maximiser la robustesse du système tout en limitant sa complexité. Pour les ingénieurs, cela signifie que la décision ne se limite plus au choix d’un type de moteur, mais consiste à identifier une solution d’actionnement complète alignée sur les exigences au niveau système.

 

Découvrez les solutions d’actionnement intégrées de CubeMars pour trouver l’option la plus adaptée à votre application spécifique.

 

Conclusion


En robotique, le choix entre modules d’actionnement et systèmes servo ne relève pas d’une supériorité intrinsèque, mais d’une adéquation à l’usage :

  • Modules d’actionnement robotiques : actionnement principal, forte densité de couple, compacts, économes en énergie et évolutifs. Idéals pour la plupart des robots mobiles, humanoïdes, quadrupèdes et dispositifs portables.

  • Systèmes servo : ajoutés de manière sélective pour améliorer la précision, la synchronisation ou le contrôle adaptatif, en complément de la base mécanique.


En privilégiant les modules d’actionnement intégrés comme source principale de mouvement et en ajoutant un retour servo uniquement lorsque nécessaire, les ingénieurs conçoivent des systèmes robotiques efficaces, fiables et adaptables. Cela reflète la tendance actuelle du secteur : les performances élevées résultent d’une intégration au niveau système, et non du choix isolé d’un moteur.

Articles connexes
Sélection d’un moteur robotique : comment choisir le bon moteur
Sélection d’un moteur robotique : comment choisir le bon moteur
Découvrez comment choisir le moteur robotique adapté à votre application, avec des conseils pratiques sur le couple, la vitesse, la puissance, le rapport de réduction, le retour d’information et les performances thermiques.
Sep 06,2023
Comment réduire le bruit dans les articulations robotiques
Comment réduire le bruit dans les articulations robotiques
Découvrez les causes du bruit dans les articulations robotiques et comment le réduire grâce à la transmission, au contrôle du moteur, à la structure et à la conception de l’actionneur.
Apr 28,2026
Présentation de la série révolutionnaire de moteurs frameless étanches RI-PH de CubeMars
Présentation de la série révolutionnaire de moteurs frameless étanches RI-PH de CubeMars
Dans les domaines de la robotique et de l’automatisation industrielle, les performances et la fiabilité des moteurs sont essentielles. CubeMars lance officiellement sa toute nouvelle série RI-PH de moteurs à rotor interne sans carcasse et encapsulés, offr
Aug 01,2024