Cubemars - Fabricant de moteurs avec 17 ans d'expérience info@cubemars.com +86 13755649079
Français
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Créer votre compte CubeMars

 

Moments forts
Table des matières
Exigences clés pour les moteurs de robots exosquelettes
Comprendre la densité de puissance dans les applications d’exosquelettes
Considérations de sécurité humaine dans la sélection des moteurs
 
Technologies de moteurs pour les robots exosquelettes
Compromis de conception : puissance vs sécurité vs confort
Sélection des moteurs CubeMars pour les robots exosquelettes
Conclusion

Comment choisir des moteurs d’exosquelette pour la puissance et la sécurité

CubeMars / Apr 10,2026

Les robots exosquelettes transforment rapidement la manière dont les humains interagissent avec les machines, en permettant une force accrue, une meilleure mobilité et une rééducation plus efficace. Des dispositifs médicaux d’assistance destinés aux patients présentant des troubles de la mobilité aux systèmes industriels réduisant la fatigue et les risques de blessure des travailleurs, les exosquelettes deviennent une composante essentielle des applications robotiques modernes.

 

Contrairement aux robots conventionnels, les systèmes exosquelettes fonctionnent en contact physique direct avec le corps humain. Cette caractéristique fondamentale introduit un ensemble unique de défis d’ingénierie, où la performance ne peut pas être évaluée uniquement par la capacité de sortie. Au contraire, la conception des actionneurs doit équilibrer avec soin la puissance, le poids, la réactivité et la sécurité dans un environnement fortement contraint et centré sur l’humain.

 

Parmi tous les composants, le moteur joue un rôle décisif dans la détermination des performances du système. Il influence directement le couple produit, la fluidité des mouvements, l’efficacité énergétique et le confort global de l’utilisateur. Cependant, augmenter la puissance du moteur n’est pas une solution simple. Une puissance plus élevée entraîne souvent une augmentation du poids, de la charge thermique et de la complexité de contrôle — des facteurs susceptibles d’affecter négativement le confort d’utilisation et la sécurité.

 

En conséquence, deux considérations essentielles définissent la sélection des moteurs pour les robots exosquelettes :

  • Densité de puissance — garantir une sortie suffisante tout en minimisant la taille et le poids

  • Sécurité humaine — assurer une interaction souple, prévisible et sûre avec l’utilisateur

 

Atteindre un équilibre optimal entre ces facteurs est essentiel pour concevoir des systèmes exosquelettes efficaces et fiables. Dans les sections suivantes, nous explorerons les principales exigences relatives aux moteurs, l’importance de la densité de puissance et les considérations de sécurité qui guident la conception des actionneurs en robotique portable.

 

Exigences clés pour les moteurs de robots exosquelettes


La conception de moteurs pour les robots exosquelettes nécessite une approche fondamentalement différente de celle des systèmes robotiques traditionnels. Étant donné que ces dispositifs fonctionnent en contact direct avec le corps humain, les performances des actionneurs doivent dépasser la simple capacité de production de puissance : elles doivent permettre des mouvements humains sûrs, naturels et efficaces.

 

Ci-dessous sont présentés les principaux facteurs que les ingénieurs doivent prendre en compte lors du choix des moteurs pour la robotique portable :

 

Rapport puissance/poids élevé

 

Les exosquelettes sont des systèmes portables, ce qui fait du poids une contrainte critique. Chaque kilogramme supplémentaire augmente la dépense énergétique métabolique et réduit le confort de l’utilisateur, en particulier dans les cas d’usage de longue durée tels que la rééducation ou l’assistance industrielle.

 

Les moteurs doivent donc fournir un couple et une puissance suffisants tout en conservant une masse minimale. Un rapport puissance/poids élevé permet :

  • de réduire la charge physique sur l’utilisateur

  • d’améliorer l’efficacité énergétique et l’autonomie de la batterie

  • d’augmenter les performances dynamiques sans composants surdimensionnés

 

Dans les exosquelettes des membres inférieurs, les exigences en couple articulaire peuvent être importantes (par exemple, les articulations du genou nécessitent souvent plusieurs dizaines de Nm), ce qui renforce le besoin d’actionneurs compacts mais puissants.

 

Intégration compacte et légère

 

Au-delà du poids brut du moteur, l’intégration globale de l’actionneur est tout aussi importante. Les articulations des exosquelettes doivent s’aligner étroitement avec l’anatomie humaine, laissant un espace limité pour les composants mécaniques.

 

Les conceptions d’actionneurs hautement intégrées — combinant moteur, réducteur et électronique de commande — offrent des avantages clés :

  • réduction de la complexité du système et du câblage

  • intégration mécanique facilitée dans les articulations

  • fiabilité améliorée et déploiement plus rapide

 

Les actionneurs modulaires compacts sont particulièrement adaptés à la robotique portable, où les contraintes d’espace et l’ergonomie influencent directement l’utilisabilité.

 

Rétro-entraînement (backdrivability) et conformité mécanique

 

Contrairement aux robots industriels, les exosquelettes doivent permettre des mouvements humains naturels, même lorsque le système est hors tension ou fonctionne en mode d’assistance. Cela exige que les actionneurs soient rétro-entraînables, c’est-à-dire que les forces externes (provenant de l’utilisateur) puissent entraîner le moteur avec une résistance minimale.

 

Principaux avantages :

  • mouvements plus naturels et intuitifs

  • réduction du risque de désalignement articulaire ou de blessure

  • amélioration de la sécurité lors d’interactions imprévues

 

Le rétro-entraînement est fortement influencé par des facteurs tels que le rapport de réduction, le frottement et l’inertie du moteur. Des rapports de réduction plus faibles et une conception optimisée de la transmission peuvent améliorer significativement la conformité du système.

 

Ce concept est davantage validé par des recherches récentes sur l’actionnement à quasi-direct drive (QDD), qui montrent que des actionneurs à faible impédance améliorent significativement le rétro-entraînement et la sécurité des interactions.


Par exemple, une étude sur des systèmes d’exosquelettes basés sur le QDD montre qu’une estimation précise des forces d’interaction humain–robot peut être obtenue avec une erreur moyenne d’environ 6,4 % de la force nominale, permettant une assistance plus réactive et plus sûre.

 

human-exoskeleton-interaction-force-estimation

 


Contrôle précis du couple et de la position

 

Les performances des exosquelettes dépendent fortement de la capacité du système à se synchroniser avec les mouvements humains. Cela nécessite un contrôle précis à la fois du couple et de la position.

 

Dans de nombreuses applications, le contrôle du couple est particulièrement critique :

  • Les systèmes de rééducation nécessitent une assistance ou une résistance contrôlée

  • Les systèmes d’aide à la marche doivent s’adapter aux mouvements en temps réel

  • L’interaction humain–robot dépend d’une sortie de force fluide et prévisible


Des capteurs haute résolution et des algorithmes de contrôle avancés permettent aux actionneurs d’offrir des performances stables et réactives, assurant une coordination fluide entre l’utilisateur et la machine.

 

Efficacité et gestion thermique

 

Étant donné que les exosquelettes sont généralement alimentés par batterie, l’efficacité des moteurs influence directement l’autonomie et la praticité du système. Des moteurs inefficaces consomment non seulement plus d’énergie, mais génèrent également un excès de chaleur.

 

La performance thermique est particulièrement importante dans les systèmes portables :

  • L’accumulation de chaleur peut affecter le confort et la sécurité de l’utilisateur

  • L’espace limité restreint les options de refroidissement

  • Le fonctionnement continu nécessite un contrôle thermique stable

 

Une conception de moteur efficace, combinée à une électronique de commande optimisée, permet de maintenir des performances constantes tout en minimisant les risques thermiques.

 

Pris ensemble, ces exigences illustrent une réalité clé : la sélection des moteurs pour les robots exosquelettes est un problème d’ingénierie à variables multiples.

 

La puissance, la taille, la conformité mécanique, la précision du contrôle et le comportement thermique doivent tous être équilibrés afin d’obtenir un système non seulement puissant, mais aussi portable, sûr et intuitif.

 

Comprendre la densité de puissance dans les applications d’exosquelettes


La densité de puissance est un facteur clé dans la conception des moteurs pour exosquelettes. Elle décrit la quantité de puissance qu’un moteur peut produire par rapport à sa taille ou à sa masse. Dans la robotique portable, une densité de puissance élevée permet à l’exosquelette de fournir une assistance importante sans ajouter de volume inutile, tout en restant confortable et facile à porter.

 

Ce que signifie la densité de puissance pour les exosquelettes

 

En termes simples, un moteur à haute densité de puissance fournit une sortie plus élevée tout en restant compact et léger. Cela est particulièrement important car les exosquelettes sont portés directement sur le corps, et tout poids supplémentaire peut augmenter la fatigue de l’utilisateur et réduire le confort.

 

Une densité de puissance élevée permet au robot de réagir rapidement aux mouvements humains et de maintenir des mouvements fluides et naturels.

 

Pourquoi la densité de puissance est importante

 

Une densité de puissance élevée apporte plusieurs avantages à la robotique portable :

  • Portabilité confortable – des moteurs plus légers réduisent la contrainte sur l’utilisateur

  • Efficacité énergétique – des moteurs compacts et efficaces consomment moins d’énergie

  • Réactivité du mouvement – des actionneurs à faible inertie réagissent rapidement et permettent un mouvement naturel

  • Intégration simplifiée – des moteurs compacts s’intègrent plus facilement dans les articulations

 

En résumé, la densité de puissance permet aux exosquelettes d’être à la fois puissants et portables.

 

Un exemple concret de ce principe peut être observé dans Actionneur robotique CubeMars alimentant les exosquelettes IA de Georgia Tech, présenté dans Science Advances, où des actionneurs à haute densité de puissance permettent une assistance adaptative sur différents terrains.

 

Le système ajuste dynamiquement la sortie de couple en fonction de la reconnaissance du terrain en temps réel, offrant à la fois une assistance puissante et un mouvement naturel, tout en conservant une structure portable et légère.

 



Compromis dans la conception à haute densité de puissance

 

Bien que la haute densité de puissance offre des avantages évidents, elle introduit plusieurs défis d’ingénierie :

  • Gestion thermique – Les moteurs petits mais très puissants peuvent surchauffer rapidement s’ils ne sont pas correctement refroidis

  • Contraintes mécaniques – Les conceptions compactes peuvent augmenter les contraintes sur les engrenages ou les roulements, réduisant ainsi leur durée de vie

  • Coûts et contraintes matérielles – Les alliages avancés, les aimants et les techniques d’enroulement sophistiquées augmentent souvent le coût de production

  • Compromis couple/vitesse – Les moteurs à haute vitesse peuvent atteindre une forte densité de puissance, mais nécessitent souvent une réduction mécanique pour satisfaire les exigences de couple

 

L’équilibre entre ces compromis est essentiel pour obtenir un moteur à la fois puissant, portable et fiable.

 

Implications pour la sélection des moteurs d’exosquelettes

 

Lors du choix des moteurs pour les exosquelettes, les ingénieurs doivent prendre en compte non seulement la puissance de pointe, mais aussi la puissance continue, les limites thermiques et les caractéristiques de réponse.

 

Les principes directeurs incluent :

  • Choisir des moteurs sans balais à haut rendement afin de maximiser la puissance par unité de masse

  • Évaluer soigneusement les rapports de réduction pour préserver la rétro-entraînabilité et la compliance

  • Envisager des actionneurs modulaires combinant moteur, réducteur et électronique de commande afin de réduire l’encombrement tout en maintenant une forte puissance

 

En pratique, les moteurs à haute densité de puissance constituent souvent la pierre angulaire des systèmes d’exosquelettes modernes, permettant à la fois performance et confort utilisateur.

 

Considérations de sécurité humaine dans la sélection des moteurs

 

Les robots exosquelettes fonctionnent en contact direct avec le corps humain, ce qui fait de la sécurité une priorité absolue dans le choix des moteurs. Contrairement aux robots traditionnels, ces systèmes doivent répondre de manière fluide aux mouvements humains et éviter tout risque de blessure. La sécurité humaine dépend à la fois de la conception mécanique et des stratégies de contrôle.

 

Sécurité mécanique

 

Un exosquelette sûr commence par son matériel. Les moteurs et les articulations doivent être conçus pour minimiser les risques de blessure :

  • Moteurs à faible inertie – Des pièces mobiles plus légères réduisent l’impact des arrêts brusques ou des collisions

  • Actionneurs conformes – Les conceptions flexibles ou à élasticité en série permettent d’absorber les forces imprévues

  • Plage articulaire sécurisée – Limiter le mouvement de chaque articulation évite les hyperextensions ou les positions non naturelles

 

La sécurité mécanique garantit que même en cas de dysfonctionnement ou de mouvement soudain de l’utilisateur, le système ne causera pas de dommages.

 

Sécurité au niveau du contrôle

 

Le contrôle moteur joue un rôle crucial dans la sécurité des interactions homme-robot :

  • Limitation du couple – Les moteurs sont programmés pour ne jamais dépasser des niveaux de force sûrs pour l’utilisateur

  • Détection de collision – Les capteurs peuvent détecter une résistance inattendue et arrêter ou ajuster le mouvement

  • Profils de mouvement fluides – Une accélération et une décélération progressives évitent les mouvements saccadés

 

Des stratégies de contrôle efficaces permettent à l’exosquelette d’assister l’utilisateur sans le dominer, rendant l’expérience intuitive et prévisible.

 

Sécurité thermique

 

Étant donné que les exosquelettes sont portés directement sur le corps, la gestion thermique est un aspect essentiel de la sécurité :

  • Les moteurs doivent être conçus pour minimiser la génération de chaleur en fonctionnement continu

  • La température de surface doit rester sûre au toucher, même après une utilisation prolongée

  • Des stratégies de refroidissement efficaces ou des conceptions à faible échauffement protègent à la fois l’utilisateur et le dispositif

 

Ces caractéristiques garantissent la sécurité du système même en cas de conditions imprévues ou de panne de courant.

 

Implications pour la sélection des moteurs

 

Lors de la sélection de moteurs pour des exosquelettes en tenant compte de la sécurité humaine :

  • Choisir des moteurs à faible inertie avec une sortie fluide et contrôlable

  • Donner la priorité à la rétro-entraînabilité et à la compliance pour un mouvement naturel et sûr

  • Envisager des solutions d’actionneurs modulaires intégrant des fonctions de sécurité tout en conservant une conception compacte

 

En mettant l’accent sur la sécurité à la fois mécanique et logicielle, les exosquelettes peuvent offrir une assistance efficace sans compromettre le bien-être de l’utilisateur.

 

Technologies de moteurs pour les robots exosquelettes


motor-technologies-for-exoskeleton-robots


Le choix de la bonne technologie de moteur est un élément fondamental de la conception des exosquelettes. Le moteur influence directement les performances, la portabilité et la sécurité, et chaque technologie présente des avantages spécifiques adaptés à différentes applications. Comprendre ces options permet aux ingénieurs de concevoir des systèmes plus naturels, sûrs et efficaces.

 

1.  Moteurs sans balais à courant continu (BLDC)

 

Pourquoi ils sont largement utilisés :

  • Le rendement élevé permet de convertir davantage d’énergie électrique en puissance mécanique, prolongeant ainsi l’autonomie de la batterie

  • Leur conception compacte et légère permet d’obtenir une forte puissance sans augmenter la fatigue de l’utilisateur

  • Un contrôle du couple fluide et précis garantit des mouvements naturels et proches de ceux de l’humain

 

Idéal pour :

  • Les exosquelettes des membres inférieurs et supérieurs

  • Les applications nécessitant une assistance fiable et réactive

 

Les moteurs BLDC constituent la base de nombreux robots portables, offrant un équilibre entre performance et praticité.

 

2.  Moteurs sans cadre (frameless motors)

 

Les moteurs sans cadre sont des noyaux de moteur sans carter, permettant une intégration directe dans l’articulation de l’exosquelette.

 

Avantages :

  • Efficacité d’espace – Parfaits pour les articulations compactes et les assemblages serrés

  • Intégration personnalisée – Peuvent être combinés avec des réducteurs, capteurs ou encodeurs selon les besoins spécifiques

  • Haute densité de puissance – Fournissent un couple élevé dans un espace minimal

 

Applications :

  • Dispositifs de rééducation légers

  • Bras ou jambes robotiques où chaque millimètre est critique

 

Les moteurs sans cadre offrent aux concepteurs la flexibilité d’intégrer les actionneurs directement dans l’interface humaine.

 

3.  Modules d’actionneurs intégrés

 

Ces systèmes sont des unités complètes combinant moteur, réducteur et électronique de commande dans un ensemble compact.

 

Avantages :

  • Simplification de l’intégration mécanique et électrique

  • Réduction du câblage et des points de défaillance potentiels

  • Performance stable et prévisible

 

Pourquoi les modules CubeMars se distinguent :

  • Haute densité de couple dans une conception légère

  • Mouvement fluide et contrôlable adapté à l’interaction humaine

  • Architecture modulaire permettant une personnalisation facile selon les articulations ou les types d’exosquelettes

 

Les actionneurs intégrés permettent aux ingénieurs de se concentrer davantage sur la conception du système global plutôt que sur les composants individuels.

 

4.  Comparaison des technologies

 

TechnologiePrincipaux avantagesCas d’utilisation idéal
Moteur BLDCHaute efficacité, contrôle fluideExosquelettes polyvalents
Moteur sans cadreGain de place, personnalisableArticulations compactes, conceptions spécialisées
Actionneur robotique intégréIntégration simplifiée, performance stableRobots portables industriels ou médicaux



5.  Adapter la technologie à l’application

 

  • Exosquelettes de rééducation : La priorité est donnée à la fluidité du mouvement, à la compliance et à la sécurité. Les actionneurs sans cadre ou intégrés sont souvent privilégiés.


  • Robots d’assistance industrielle : Le couple élevé et la puissance continue sont essentiels ; les moteurs BLDC ou modules intégrés peuvent être utilisés.


  • Systèmes d’augmentation des performances : La réactivité rapide et la forte dynamique sont critiques, nécessitant souvent des moteurs BLDC à haute densité de puissance ou des actionneurs intégrés avancés.

 

Le choix de la technologie moteur consiste à trouver un équilibre entre performance, sécurité et confort, afin de créer des exosquelettes naturels, fiables et efficaces.

 

Compromis de conception : puissance vs sécurité vs confort


La conception des exosquelettes nécessite un équilibre rigoureux entre puissance, sécurité et confort de l’utilisateur. Contrairement aux robots traditionnels, les dispositifs portables doivent fournir une assistance sans compromettre le bien-être humain. Chaque choix de conception influence plusieurs aspects des performances.

 

1.  Puissance vs portabilité

 

Les moteurs à forte puissance permettent une assistance plus importante et des réponses plus rapides, mais ils ajoutent également du poids et du volume. Cela peut rendre l’exosquelette plus difficile à porter sur de longues périodes.

 

Considérations :

  • Des moteurs plus lourds augmentent la fatigue lors d’une utilisation prolongée

  • Des actionneurs volumineux peuvent limiter l’amplitude des articulations

  • Les concepteurs doivent trouver la taille minimale de moteur permettant de satisfaire les exigences de couple

 

Une conception optimale fournit une puissance suffisante tout en maintenant un système léger et confortable.

 

2.  Sécurité vs réactivité

 

Des moteurs trop réactifs peuvent représenter un risque pour l’utilisateur, tandis que des systèmes trop prudents peuvent sembler peu réactifs. La sécurité exige un contrôle précis du couple et du mouvement.

 

Approches clés :

  • Utilisation de limites de couple pour éviter une force excessive

  • Intégration d’éléments de compliance ou d’élasticité en série pour absorber les charges inattendues

  • Mise en œuvre de profils de mouvement fluides pour éviter les à-coups

 

L’équilibre entre sécurité et réactivité garantit que l’exosquelette assiste naturellement l’utilisateur sans risque de blessure.

 

3.  Confort vs complexité mécanique

 

L’intégration de moteurs avancés implique souvent des réducteurs, des capteurs et des systèmes électroniques. Bien qu’ils améliorent les performances, ils augmentent aussi la complexité, le poids et les besoins de maintenance.

 

Stratégies de conception :

  • Privilégier des modules d’actionneurs modulaires pour des solutions compactes et intégrées

  • Réduire le câblage et les composants exposés susceptibles d’interférer avec les mouvements

  • Optimiser l’ergonomie du positionnement des articulations et des points de fixation

 

Le confort est un facteur critique, car même les exosquelettes les plus performants seront peu utilisés s’ils sont inconfortables.

 

4.  Trouver le bon équilibre

 

Chaque projet d’exosquelette implique des compromis. Les ingénieurs doivent prioriser en fonction de l’application :

  • Dispositifs de rééducation : priorité à la sécurité et au confort plutôt qu’à la puissance maximale

  • Exosquelettes d’assistance industrielle : puissance plus élevée requise, tout en maintenant sécurité et ergonomie

  • Systèmes d’augmentation des performances : la puissance et la réactivité sont prioritaires, mais le confort ne peut pas être négligé

 

Les conceptions les plus réussies équilibrent ces trois facteurs pour créer des exosquelettes puissants, sûrs et portables.


Sélection des moteurs CubeMars pour les robots exosquelettes


Les exosquelettes nécessitent des moteurs capables d’équilibrer une haute densité de puissance et la sécurité de l’utilisateur. CubeMars propose une gamme variée d’actionneurs optimisés pour ces critères, permettant aux concepteurs de choisir des moteurs offrant une assistance suffisante tout en garantissant confort et fiabilité.

 

Catégorie de moteurModèles CubeMars recommandésApplications typiquesPourquoi CubeMars ?
Modules d’actionneur articulaireAK10‑9 V3.0 KV60, AK80-9 V3.0 KV100Exosquelettes de rééducation, dispositifs d’assistance portables, soutien industriel légerModules compacts et prêts à l’emploi ; équilibre entre puissance et interaction humaine sécurisée
Moteurs à entraînement quasi direct (QDD)AKE90‑8 KV35, AKE80‑8 KV30Exosquelettes d’augmentation des performances ; actionnement des membres inférieurs nécessitant une réponse rapideIntégration moteur-réducteur optimisée ; réactivité élevée et sécurité pour les mouvements dynamiques
Moteurs de couple sans cadre (frameless)RI60 KV120, RO80 KV105Exosquelettes industriels ou de recherche sur mesure ; prototypage rapide ; systèmes de mobilité spécifiquesGrande flexibilité de conception ; forte densité de couple avec mouvements naturels et sûrs



En alignant les technologies moteur CubeMars avec les exigences spécifiques des exosquelettes, les développeurs peuvent concevoir des systèmes à la fois puissants, portables et sûrs, tout en profitant des avantages d’intégration et de modularité des gammes CubeMars.

 

Conclusion


La sélection des moteurs pour exosquelettes repose sur un équilibre précis entre densité de puissance, réactivité et sécurité humaine. Des actionneurs compacts et performants permettent de fournir une assistance importante tout en maintenant des systèmes légers, confortables et intuitifs.

 

Les moteurs CubeMars — incluant les modules articulaires de la série AK, les unités à entraînement quasi direct AKE, ainsi que les modules sans cadre RI/RO — offrent un mouvement fluide, un contrôle précis du couple et un excellent rapport puissance/poids, répondant ainsi aux défis spécifiques des systèmes robotiques centrés sur l’humain.

 

En adaptant les technologies moteur aux différentes applications — rééducation, assistance industrielle ou augmentation des performances — les développeurs peuvent créer des exosquelettes sûrs, efficaces et ergonomiques. Les solutions CubeMars offrent modularité, flexibilité d’intégration et haute densité de puissance, garantissant des conceptions non seulement robustes sur le plan technique, mais également optimisées pour le confort et l’interaction humaine


Articles connexes
Robot Multimodal Adaptatif d'Escalade sur Roches de l’Université de Beihang : Surmonter les Défis du Terrain
Robot Multimodal Adaptatif d'Escalade sur Roches de l’Université de Beihang : Surmonter les Défis du Terrain
L'exploration planétaire nécessite une technologie robotique avancée capable de naviguer en toute sécurité sur des terrains accidentés, des falaises verticales et dans des grottes. Une équipe de recherche de l'Université Beihang a développé un robot d'esc
Nov 29,2024
Robot StaccaToe : Une fusion de mouvements dynamiques et de contrôle de précision
Robot StaccaToe : Une fusion de mouvements dynamiques et de contrôle de précision
Le robot StaccaToe, développé par l’Université du Massachusetts à Amherst, est un robot à une seule jambe conçu pour imiter les mouvements de la jambe et des orteils humains.
Oct 29,2024
Les moteurs CubeMars ont permis à l’équipe de Michaël de développer un dispositif de stretching autonome.
Les moteurs CubeMars ont permis à l’équipe de Michaël de développer un dispositif de stretching autonome.
Michaël, qui souffre de dystrophie musculaire, a mis à profit sa propre expérience pour développer un dispositif innovant d'étirement des mollets avec son équipe. Ce dispositif intègre un moteur CubeMars, offrant une option de traitement rééducatif plus p
Dec 27,2024
Laisser un message
Nom d'utilisateur
Anonyme
E-mail *
Nom *
Téléphone
Commentaires
Code de vérification
captcha
Rappel
Rappel
Veuillez vous connecter
Se connecter
S'inscrire
Mot de passe oublié ??
Rappel