Qu’est-ce qu’un actionneur planétaire à arbre creux ?
Actionneurs planétaires à arbre creux vs systèmes d’entraînement traditionnels
Avantages système apportés par la structure à arbre creux
Pourquoi les structures à engrenages planétaires sont-elles adaptées à la robotique ?
Scénarios d’application des actionneurs planétaires à arbre creux
Conclusion

Pourquoi les actionneurs planétaires à arbre creux deviennent-ils de plus en plus populaires en robotique ?

CubeMars / May 07,2026

Avec le développement continu de la technologie robotique, les actionneurs robotiques ne sont plus de simples composants de transmission de puissance. Ils deviennent progressivement l’un des systèmes centraux qui déterminent les performances globales d’un robot. En particulier dans les applications robotiques de nouvelle génération telles que les robots humanoïdes, les bras robotiques collaboratifs, les robots quadrupèdes et les dispositifs d’exosquelette, les ingénieurs imposent des exigences de plus en plus élevées aux actionneurs.


Par le passé, les systèmes robotiques se concentraient principalement sur le couple de sortie pur et les capacités de mouvement. Aujourd’hui, le développement robotique accorde une importance beaucoup plus grande à l’intégration système, à la compacité structurelle, à la capacité de réponse dynamique et à la stabilité opérationnelle à long terme. Les actionneurs doivent non seulement fournir une puissance suffisante, mais également équilibrer la taille, le poids, la précision de contrôle et l’architecture mécanique globale.


Alors que les systèmes robotiques exigent des niveaux de plus en plus élevés d’intégration structurelle et de capacité de câblage interne, les actionneurs planétaires à arbre creux sont de plus en plus adoptés dans certaines applications de joints robotiques hautement intégrés.


Qu’est-ce qu’un actionneur planétaire à arbre creux ?


Un actionneur planétaire à arbre creux est généralement un système de puissance hautement intégré combinant un moteur, un mécanisme de réduction planétaire, un encodeur et un système de commande dans une seule plateforme, formant ainsi une structure intégrée plus compacte.


Grâce au mécanisme de répartition de charge entre le pignon solaire, les satellites et la couronne interne, le système est capable de fournir un couple élevé dans un volume compact tout en maintenant l’efficacité de transmission, la compacité structurelle et de bonnes caractéristiques de réponse dynamique.


Sa caractéristique structurelle la plus importante est la conception à arbre creux. Cette structure permet aux câbles, fils de signal, lignes de capteurs et même à certaines connexions mécaniques de passer directement par le centre de l’actionneur sans nécessiter de routage externe ni d’espace supplémentaire. Cela offre une plus grande liberté de conception aux articulations robotiques et fournit une meilleure solution de câblage interne pour les systèmes complexes à multiples degrés de liberté.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


Actionneurs planétaires à arbre creux vs systèmes d’entraînement traditionnels


Dans la conception des articulations robotiques, les solutions d’entraînement traditionnelles adoptent généralement une architecture séparée de type « moteur + réducteur planétaire + encodeur + driver ». Cette configuration était couramment utilisée dans les premiers robots industriels et offrait flexibilité modulaire et facilité de maintenance. Cependant, dans les systèmes robotiques modernes hautement intégrés, ses limites deviennent de plus en plus évidentes.


Premièrement, au niveau structurel, les architectures séparées nécessitent un espace dédié pour chaque module fonctionnel. Cela rend la structure globale des articulations plus complexe et augmente la difficulté du câblage interne. À mesure que le nombre de degrés de liberté augmente, cette disposition distribuée réduit davantage l’espace disponible et limite la conception compacte.


Deuxièmement, en matière d’intégration système, les architectures multi-composants introduisent davantage de points de connexion mécaniques et électriques. Cela augmente non seulement la complexité de l’assemblage, mais aussi le nombre potentiel de points de défaillance, affectant ainsi la fiabilité à long terme.


En revanche, les actionneurs planétaires à arbre creux adoptent une conception intégrée combinant moteur, réducteur et système de contrôle dans une seule structure. L’arbre creux permet le passage interne des câbles par le centre. Cela réduit considérablement les connexions externes, offrant une meilleure utilisation de l’espace et une structure plus compacte tout en conservant une forte capacité de couple.


De plus, la structure intégrée, en réduisant les éléments de connexion supplémentaires et les structures de montage séparées, contribue généralement à améliorer la cohérence de l’intégration du système et à réduire les erreurs d’assemblage ainsi que certaines pertes de transmission, améliorant ainsi la stabilité globale du contrôle et la fiabilité technique.


Ainsi, dans les applications robotiques nécessitant une grande efficacité spatiale, une forte intégration système et des performances dynamiques élevées, les actionneurs planétaires à arbre creux deviennent une solution d’ingénierie plus avantageuse.


Catégorie

Entraînement séparé traditionnel

Actionneur intégré à arbre creux

Structure

Architecture modulaire séparée

Structure hautement intégrée

Utilisation de l’espace

Davantage de câblage externe

Meilleur routage interne des câbles

Difficulté d’intégration

Relativement élevée

Relativement faible

Cohérence du système

Dépend de l’assemblage et de l’ajustement

Plus facile à standardiser

Caractéristiques typiques

Flexible et facile à maintenir

Compact et fortement intégré


Avantages système apportés par la structure à arbre creux


À mesure que la robotique évolue vers des systèmes plus légers et plus intégrés, la conception mécanique devient de plus en plus complexe. Les ingénieurs doivent prendre en compte non seulement la puissance de sortie, mais aussi la disposition des capteurs, la gestion des câbles et la coordination structurelle globale.


En particulier dans les robots humanoïdes et collaboratifs, le câblage interne complexe affecte souvent la conception structurelle, l’efficacité d’assemblage et la maintenance. La structure à arbre creux aide les ingénieurs à mieux organiser l’espace interne, rendant la structure des articulations plus propre et réduisant les problèmes tels que la torsion des câbles ou les interférences pendant les mouvements.


Dans le même temps, la conception à arbre creux correspond davantage aux exigences de modularité de la robotique moderne. Les ingénieurs peuvent plus facilement réaliser l’intégration des articulations, l’assemblage rapide et la maintenance ultérieure, réduisant ainsi les cycles globaux de développement.


La série AKH de CubeMars adopte une philosophie de conception intégrée à arbre creux. Tout en garantissant une structure compacte, elle offre également un espace de routage interne plus flexible pour les systèmes d’articulations robotiques, ce qui la rend adaptée au développement de robots hautement intégrés.



Pourquoi les structures à engrenages planétaires sont-elles adaptées à la robotique ?


En robotique, le rôle d’un réducteur n’est pas seulement de réduire la vitesse, mais surtout d’augmenter le couple de sortie et d’optimiser les caractéristiques de mouvement de l’ensemble du système de puissance.


Comparés aux structures d’engrenages conventionnelles, les systèmes planétaires offrent une efficacité d’intégration plus élevée. Grâce au partage de charge entre le pignon solaire, les engrenages planétaires et la couronne, le système peut atteindre un couple élevé dans un volume compact.


Les systèmes de réduction à engrenages planétaires sont capables de fournir un couple élevé dans un volume relativement compact tout en maintenant l’efficacité, la maturité structurelle et la fiabilité technique, et sont donc largement utilisés dans les systèmes d’articulations robotiques.


En outre, les systèmes à engrenages planétaires offrent d’excellentes capacités de répartition de charge. Dans les applications robotiques impliquant des démarrages et arrêts fréquents, des mouvements hautement dynamiques et un contrôle complexe des trajectoires, les systèmes d’engrenages doivent gérer des charges en constante évolution. Comparés aux structures traditionnelles, les systèmes planétaires offrent généralement des performances de transmission plus stables et une durée de vie plus longue.


Par exemple, le CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41 adopte un rapport de réduction plus élevé, le rendant plus adapté aux applications d’articulations robotiques à fort couple. En revanche, l’AKH70-16 V1.0 KV41 offre un meilleur équilibre entre vitesse de sortie et réponse dynamique, ce qui le rend adapté aux systèmes robotiques à charge légère ou moyenne.


Paramètres clés

Modèle

Couple nominal (Nm)

Vitesse nominale (RPM)

Dimensions (Diamètre × Épaisseur, mm)

AKH70-48 V1.0 KV41

74

28

φ90*81.5

AKH70-16 V1.0 KV41

26

90

φ90*60.5


Scénarios d’application des actionneurs planétaires à arbre creux


Actuellement, les actionneurs planétaires à arbre creux sont largement utilisés dans de nombreux domaines robotiques, et leur champ d’application continue de s’étendre à mesure que la robotique évolue vers une intégration et des performances dynamiques plus élevées.


Robots humanoïdes


Dans les robots humanoïdes, l’espace disponible au niveau des articulations est extrêmement limité, et la compacité structurelle est essentielle.


Les actionneurs planétaires à arbre creux intègrent les systèmes moteur et réducteur tout en utilisant l’arbre creux pour le routage interne. Cela permet aux câbles de vision, de capteurs et d’alimentation de passer par le centre de l’articulation.


Cette conception réduit considérablement les interférences dues au câblage externe et améliore la liberté structurelle ainsi que la maintenabilité, permettant des mouvements plus stables et plus naturels des robots humanoïdes.


Bras robotiques collaboratifs


Dans les applications de robots collaboratifs, la sécurité et la simplicité structurelle sont toutes deux importantes.


Les actionneurs à arbre creux réduisent les structures externes de transmission et de câblage, rendant les articulations des bras robotiques plus compactes et améliorant la rigidité ainsi que l’intégration globale.


Dans le même temps, la réduction de la complexité structurelle aide à diminuer la difficulté de maintenance et améliore la fiabilité du système à long terme, notamment dans les scénarios d’assemblage industriel, de fabrication flexible et de collaboration homme-robot.


Robots quadrupèdes


Les robots quadrupèdes nécessitent une réponse dynamique élevée et une forte densité de couple, en particulier lors des déplacements rapides, des sauts ou des mouvements sur des terrains complexes.


Les actionneurs planétaires à arbre creux, grâce à leur haut niveau d’intégration et à leur structure compacte, facilitent l’optimisation de l’agencement spatial et de la conception du système d’entraînement des articulations robotiques, contribuant ainsi à améliorer les performances dynamiques et la stabilité des mouvements du système.


Dispositifs d’exosquelette


Dans les applications d’exosquelettes, le confort de l’utilisateur et la légèreté sont essentiels.


La conception à arbre creux permet aux câbles et aux signaux de commande de passer par le centre de l’articulation, réduisant les structures externes encombrantes et permettant au dispositif de mieux suivre les mouvements naturels du corps humain.


Sa forte densité de couple prend également en charge des applications telles que l’assistance à la marche et l’aide au port de charges.


Systèmes AGV et automatisation industrielle


Dans les véhicules à guidage automatique (AGV) et les équipements d’automatisation industrielle, les systèmes nécessitent souvent des solutions d’entraînement hautement fiables dans un espace limité.


Les actionneurs planétaires à arbre creux utilisent une conception modulaire intégrée, réduisant l’espace d’installation nécessaire et simplifiant le câblage ainsi que la structure mécanique, ce qui améliore l’efficacité du déploiement et la stabilité du système.


Conclusion


Le développement de la technologie robotique pousse les actionneurs à évoluer de simples composants de puissance vers des systèmes articulaires hautement intégrés.


Comparés aux systèmes d’entraînement séparés traditionnels, les actionneurs planétaires à arbre creux offrent non seulement une intégration système plus élevée, mais également des avantages en matière de conception structurelle, de puissance de sortie et d’utilisation de l’espace.


À mesure que les marchés des robots humanoïdes, des robots mobiles intelligents et des robots collaboratifs continuent de se développer, les actionneurs planétaires à arbre creux deviennent une solution d’actionnement de plus en plus courante dans les systèmes robotiques exigeant un haut niveau d’intégration structurelle, de câblage interne et d’efficacité d’utilisation de l’espace.

Articles connexes
Comment choisir des moteurs d’exosquelette pour la puissance et la sécurité
Comment choisir des moteurs d’exosquelette pour la puissance et la sécurité
Découvrez comment choisir des moteurs d’exosquelette en équilibrant densité de puissance, sécurité, efficacité et contrôle.
Apr 10,2026
Commande des moteurs BLDC en robotique : sans capteur vs. avec encodeur
Commande des moteurs BLDC en robotique : sans capteur vs. avec encodeur
Comparez la commande sans capteur et la commande avec encodeur des moteurs BLDC en robotique. Découvrez comment les méthodes de retour d’information influencent le démarrage, les mouvements à basse vitesse, la précision de positionnement et la conception
Oct 08,2026
Améliorer la collaboration homme-robot grâce à l’apprentissage des mouvements de danse
Améliorer la collaboration homme-robot grâce à l’apprentissage des mouvements de danse
Les ingénieurs de l’Université de Californie à San Diego ont réalisé des avancées significatives dans la technologie des robots humanoïdes. Ils ont réussi à entraîner un robot pour qu’il apprenne et exécute aisément une variété de mouvements expressifs, y
Sep 20,2024