¿Qué es un sistema de potencia robótico?
¿Por qué los robots necesitan un sistema de potencia?
¿Cómo funciona un sistema de actuación robótico?
Componentes centrales de un sistema de actuación robótico
Sistemas de actuación para diferentes tipos de robots
Sistema de actuación para robots con patas
Sistema de actuación para robots con ruedas
Sistema de actuación para exoesqueletos
Factores clave en la selección de un sistema de actuación robótico
Conclusión

Sistema de energía robótica, ¿cómo funciona?

CubeMars / Apr 18,2024

En el panorama de la robótica actual, en constante evolución, ya sea en robots humanoides, robots cuadrúpedos o sistemas de exoesqueletos, su competitividad central depende de un sistema clave: el sistema de actuación.


Este sistema determina si un robot es "potente", "ágil" y "estable", e incluso define directamente el límite superior del rendimiento general del sistema.


Un sistema de potencia robótico es el sistema central que convierte la energía eléctrica en movimiento mecánico preciso a través de motores, mecanismos de reducción de engranajes y sistemas de control.


Entonces, ¿cómo funciona exactamente un sistema de potencia robótico? Analicemos más de cerca el "sistema muscular" del robot.


¿Qué es un sistema de potencia robótico?


Un sistema de actuación robótico se refiere al conjunto completo de dispositivos que convierten la energía en movimiento mecánico y proporcionan la fuerza motriz al robot.


En pocas palabras, es la "fuente de energía" y el "mecanismo de ejecución del movimiento" del robot. Sin un sistema de actuación, un robot es solo un montón de metal y plástico estáticos, incapaz de realizar ninguna acción valiosa.


Desde una perspectiva técnica, un sistema de actuación robótico completo generalmente consta de cuatro módulos centrales:


  • Fuente de energía: El origen de la energía.

  • Actuador: Convierte la energía en movimiento.

  • Mecanismo de transmisión: Ajusta la fuerza y la velocidad del movimiento.

  • Sistema de control: Gestiona con precisión todo el proceso de potencia.


¿Por qué los robots necesitan un sistema de potencia?


Sin un sistema de potencia, un robot es meramente una estructura estática.


Las funciones centrales de un sistema de potencia incluyen:


  • Proporcionar capacidades de movimiento (caminar, agarrar, girar).

  • Soportar cargas (por ejemplo, permitir que los robots humanoides se mantengan de pie).

  • Lograr un control preciso (velocidad, posición, par).

  • Mejorar la eficiencia energética y la autonomía.


Especialmente en robots humanoides, los sistemas de potencia de las extremidades inferiores determinan directamente:


  • La estabilidad al caminar.

  • La potencia explosiva (saltar, correr).

  • La eficiencia energética.


¿Cómo funciona un sistema de actuación robótico?


El principio de funcionamiento de un sistema de actuación robótico es esencialmente un proceso de conversión de energía + control en lazo cerrado:


  • La fuente de alimentación proporciona energía (batería/módulo de potencia).

  • El motor de accionamiento genera par (por ejemplo, motor sin escobillas).

  • El mecanismo de reducción amplifica el par (reductor planetario/reductor armónico).

  • Los sensores proporcionan datos de retroalimentación (codificadores, sensores de par).

  • El controlador ajusta en tiempo real (logrando un movimiento preciso).


Lógica central:


Energía eléctrica → Rotación → Amplificación de par → Control preciso → Movimiento mecánico


Componentes centrales de un sistema de actuación robótico


electric-motor


  • Motor: La fuente de potencia

Convierte la energía eléctrica en potencia de rotación mecánica; es el "corazón" del sistema.


Reductor: El amplificador de fuerza

Reduce la velocidad del motor y aumenta significativamente el par de salida; es el "músculo" del robot.


  • Sensores: Percepción y retroalimentación

Proporcionan retroalimentación en tiempo real sobre fuerza, posición, postura, etc.; son las "terminaciones nerviosas" del robot.


  • Controlador

Procesa los datos de los sensores y emite comandos; es el "cerebro" que coordina todos los componentes.


Sistemas de actuación para diferentes tipos de robots


Las diferentes formas de robot tienen requisitos muy distintos para los sistemas de actuación.


Sistema de actuación para robots con patas


quadruped-robot


Características:


  • Alto par de salida (soporte del peso corporal).

  • Alta respuesta dinámica (correr, saltar).

  • Alta resistencia a impactos.


Soluciones comunes:


  • Actuadores de accionamiento casi directo (QDD).

  • Motores de alta densidad de par + reductores planetarios.


Aplicaciones: Robots humanoides, robots cuadrúpedos.


Comparación de opciones de actuadores para robots con patas


ParámetroAK10-9 V3.0 KV60AK80-64 KV80
Par nominal (Nm)18Nm48Nm
Velocidad nominal (RPM)235RPM23/48RPM
Par máximo (Nm)53Nm120Nm
Velocidad en vacío (RPM)320RPM37/75RPM
Relación de reducción9:164:1
Peso (g)940G850G


Sistema de actuación para robots con ruedas


wheeled-robot-power-system


Características:


  • Estructura simple.

  • Alta eficiencia, bajo costo.

  • Relativamente fácil de controlar.


Soluciones comunes:


  • Motores en el cubo de la rueda.

  • Actuadores.


Aplicaciones: AGVs, robots de reparto, aspiradoras.


Comparación de opciones de actuadores para robots con ruedas


ParámetroAK10-9 V2.0 KV60AK70-10 KV100
Par nominal (Nm)18Nm8.3Nm
Velocidad nominal (RPM)109/228RPM148/310RPM
Par máximo (Nm)48Nm24.8Nm
Velocidad en vacío (RPM)160/320RPM240/480RPM
Relación de reducción9:110:1
Peso (g)960G521G


Sistema de actuación para exoesqueletos


exoskeleton-power-system


Características:


  • Requisitos de ligereza extremadamente altos.

  • Alta seguridad (interacción humano-robot).

  • Control de fuerza de alta precisión.


Soluciones comunes:


  • Actuadores altamente integrados.

  • Motores de baja inercia + control de par.

  • Actuadores de accionamiento casi directo (QDD).


Aplicaciones: Rehabilitación médica, asistencia industrial.


Comparación de opciones de actuadores para exoesqueletos


ParámetroAK80-9 V3.0 KV100AK80-8 KV60
Par nominal (Nm)9Nm10Nm
Velocidad nominal (RPM)570RPM243RPM
Par máximo (Nm)22Nm25Nm
Velocidad en vacío (RPM)570RPM360RPM
Relación de reducción9:18:1
Peso (g)490G570G


Factores clave en la selección de un sistema de actuación robótico


En el diseño de un sistema de actuación robótico, la esencia de la selección es: la correspondencia precisa entre los requisitos de rendimiento y las capacidades del actuador. Si bien el par es un factor central, es necesaria una evaluación sistemática en múltiples dimensiones.


Factores clave de selección


Par – El indicador más crítico


  • Determina si el robot puede "soportar la carga" .

  • Para robots con patas: afecta directamente la estabilidad al estar de pie y al caminar.

  • Para exoesqueletos: determina la fuerza de asistencia y la sinergia humano-robot.


Velocidad


  • Determina la velocidad de movimiento y la capacidad de respuesta.

  • Los robots cuadrúpedos/humanoides requieren alta respuesta (capacidad de correr/saltar).


Densidad de par


Capacidad de salida por unidad de peso.

Impacta directamente en el diseño ligero general del robot.


Precisión de control y retroalimentación


  • Precisión del codificador.

  • Capacidad de control de fuerza (especialmente para exoesqueletos).


Estructura y nivel de integración


  • Si se utiliza un actuador integrado (motor + reductor + controlador).

  • Si se reduce la complejidad del desarrollo.


Sin embargo, estos parámetros no existen de forma aislada; deben ser sopesados y combinados según la aplicación específica.


Para comprender mejor la lógica de selección, veamos dos escenarios de aplicación típicos:


Robot cuadrúpedo agrícola (Terreno complejo, altos requisitos dinámicos)


agricultural-quadruped-robot


En entornos agrícolas, los robots cuadrúpedos se enfrentan a condiciones difíciles como el barro y el terreno irregular, lo que exige más del sistema de actuación.


Las prioridades de selección cambian a:


  • Alto par de salida (soporte del peso corporal + capacidad para salvar obstáculos).

  • Alta respuesta dinámica (adaptación a marchas complejas).

  • Alta fiabilidad (operación prolongada en exteriores).


En el proyecto de robot cuadrúpedo agrícola de la Universidad de Minnesota, la adopción de una solución de actuador QDD de alta densidad de par permitió una marcha más estable y un movimiento más ágil.


Lógica de correspondencia clave:


  • Par ✔ → Manejo de carga y terreno.

  • Velocidad de respuesta ✔ → Habilitación de marchas dinámicas.

  • Integración ✔ → Mejora de la estabilidad del sistema.


Sistema de exoesqueleto (Colaboración humano-robot y control de fuerza como prioridad)


exoskeleton-system


En comparación con los robots cuadrúpedos, el requisito central para los exoesqueletos ya no es "más fuerte", sino "más preciso y seguro".


Las prioridades de selección cambian a:


  • Control de fuerza de alta precisión (control de par).

  • Diseño de baja inercia (mejora de la seguridad).

  • Alta capacidad de retrodrive (habilitación de una interacción natural humano-robot).


En la investigación de exoesqueletos basados en QDD, la optimización de la estructura del actuador ha permitido la estimación y el control precisos de las fuerzas de interacción humano-robot.


Lógica de correspondencia clave:


  • Precisión de control → Habilitación de una asistencia natural.

  • Capacidad de retrodrive → Mejora de la experiencia de interacción.

  • Ligereza → Mejora de la comodidad de uso.


Como se puede ver, la selección del sistema de actuación robótico no es una simple comparación de parámetros, sino un proceso de "métricas → escenario → solución de correspondencia":


  • Robots cuadrúpedos → Enfatizan el par + rendimiento dinámico.

  • Exoesqueletos → Enfatizan el control de fuerza + seguridad.


Por lo tanto, la esencia de la selección es:


Alinear con precisión el rendimiento del sistema de actuación con los requisitos de la aplicación.


Conclusión


Un sistema de actuación robótico es la base clave que permite que un robot pase "de estático a dinámico". No solo determina si un robot puede moverse, sino que también afecta directamente su techo de rendimiento y sus escenarios de aplicación. Al convertir la energía en movimiento mecánico controlable e incorporar mecanismos de retroalimentación y control, el sistema de actuación dota al robot de "capacidad de locomoción" y "capacidad de ejecución".


A medida que las formas y aplicaciones de los robots continúan diversificándose, los requisitos para las soluciones de actuación se están volviendo más especializados, desde enfatizar la fuerza y la velocidad hasta buscar la precisión y la seguridad, y equilibrar la eficiencia con el costo. Los sistemas de actuación están evolucionando hacia una mayor diversidad y especialización.


Al mismo tiempo, el diseño y la selección de los sistemas de actuación ya no es una comparación de parámetros individuales, sino un proceso de compromiso integral que requiere equilibrar el rendimiento, la estructura y el control en función de los escenarios de aplicación específicos.


Desde una perspectiva más amplia, los sistemas de actuación robóticos evolucionan continuamente hacia alto rendimiento, ligereza, alta integración e inteligencia, convirtiéndose gradualmente en una base fundamental que impulsa el progreso tecnológico y la implementación industrial en robótica.

Artículos relacionados
La evolución y las perspectivas futuras del mercado de motores eléctricos
La evolución y las perspectivas futuras del mercado de motores eléctricos
En los últimos años, el mercado de motores eléctricos ha experimentado transformaciones significativas, impulsadas por los avances tecnológicos y el aumento de la demanda en diversos sectores. Desde vehículos eléctricos hasta robótica, de la automatizació
May 31,2024
Cómo elegir el motor de articulación robótica adecuado: par, velocidad e integración explicados
Cómo elegir el motor de articulación robótica adecuado: par, velocidad e integración explicados
Aprenda a seleccionar el motor de articulación robótica adecuado analizando los requisitos de par, velocidad y precisión para garantizar un movimiento estable, eficiente y fiable.
Feb 10,2026
OpenExo: exoesqueleto modular de código abierto impulsado por actuadores robóticos CubeMars
OpenExo: exoesqueleto modular de código abierto impulsado por actuadores robóticos CubeMars
OpenExo, un exoesqueleto modular impulsado por actuadores robóticos CubeMars, que ofrece innovación de código abierto para la rehabilitación y la mejora del rendimiento humano.
Aug 29,2025