AK80-64 KV80

€889.90
Puntos disponibles:900 Puntos ▏ Puntos de recompensa:889 Puntos
?
• Actuador todo en uno altamente integrado
• Par nominal 48 Nm / par máximo 120 Nm
• Alto par máximo para tareas dinámicas exigentes
• Dos modos de control: control de fuerza y control servo
• Alta potencia de salida
  • Placa de control:
€889.90
AK80-64 KV80
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V2.0
    RUBIK LINK V2.0
  • Cables
    Cables
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE