AK10-9 V2.0 KV60

€698.90
Puntos disponibles:700 Puntos ▏ Puntos de recompensa:698 Puntos
?
• Actuador altamente integrado
• Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento
• Codificadores duales (entrada y salida)
• Par nominal 18 Nm / par máximo 48 Nm
• Velocidad máxima de la articulación 26 rad/s
  • Modelo:
  • Placa de control:
€698.90
AK10-9 V2.0 KV60
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V2.0
    RUBIK LINK V2.0
  • Cables
    Cables
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE