¿Por qué los motores determinan el rendimiento del perro robot?
Parámetros clave de los motores para perros robot
Estudio de caso en profundidad de motores para perros robot
Robot cuadrúpedo agrícola de la Universidad de Minnesota – Estabilidad y fiabilidad en la práctica
KLEIYN – Robot cuadrúpedo de escalada vertical que supera los límites
Kemba – Robot impulsado por la precisión
Lógica fundamental para la selección de motores en perros robot – Derivada de casos de estudio
Recomendaciones de productos de motores para perros robot y consejos de selección
Conclusión

¿Qué parámetros hay que tener en cuenta en el motor de un robot perro? De "capaz de moverse" a "alto rendimiento"

CubeMars / Apr 14,2026

De “Capaz de Moverse” a “Movimiento de Alto Rendimiento”: Cómo los Motores Están Redefiniendo los Robots Cuadrúpedos


En los últimos años, los robots cuadrúpedos (perros robot) han experimentado una transición tecnológica significativa:


  • De “capaz de caminar” → a “caminar estable”

  • De “movimiento básico” → a “carrera dinámica de alta velocidad”

  • De “prototipo de investigación” → a “implementación de grado industrial (inspección / seguridad / rescate)”


A lo largo de este proceso, una tendencia clave se ha vuelto cada vez más clara:


El núcleo de la competencia en el rendimiento robótico está pasando de la “capacidad algorítmica” a la “capacidad del sistema de accionamiento”.


El desarrollo temprano de robots dependía más de:


  • Planificación de la marcha (gait planning)

  • Algoritmos de control (PID / MPC)

  • Sistemas de percepción (visión / IMU)


Sin embargo, a medida que la tecnología ha avanzado, la industria ha reconocido gradualmente una realidad práctica:


No importa cuán avanzado sea el algoritmo, sin actuadores suficientemente potentes, rápidos y precisos, no se puede lograr un movimiento de alto rendimiento.


En otras palabras:


  • Los algoritmos determinan “cómo quiere moverse el robot”

  • Los motores determinan “si realmente puede hacerlo”


Por lo tanto, una pregunta central se presenta ante los ingenieros:


  • ¿Cómo seleccionar un motor verdaderamente adecuado para un perro robot?

  • ¿Qué parámetros son críticos?

  • ¿Cómo equilibrar el rendimiento y el costo?


¿Por qué los motores determinan el rendimiento del perro robot?


Muchas personas creen que la “inteligencia” de un perro robot proviene principalmente de los algoritmos.


Pero en la ingeniería real, una conclusión más práctica es:


El límite de rendimiento de un perro robot a menudo está determinado por el motor (actuador), no por el algoritmo.


I. Los algoritmos solo proporcionan decisiones; los motores proporcionan la ejecución


Una analogía simple:


  • Algoritmo → Cerebro (decide cómo moverse)

  • Motor → Músculo (ejecuta realmente el movimiento)


Si el “músculo” no es lo suficientemente fuerte, rápido o preciso:


  • No importa cuán bueno sea el algoritmo, no se puede realizar

  • Los movimientos ideales no se pueden lograr


Por ejemplo:


  • El algoritmo ordena un salto → par del motor insuficiente → no puede saltar

  • El algoritmo requiere un ajuste rápido → respuesta lenta → el robot ya ha perdido el equilibrio


La capacidad del motor limita directamente el potencial del algoritmo.


II. Todo movimiento es esencialmente operación del motor


Cada acción de un perro robot depende de los actuadores:


  • Levantar una pata → el motor produce par

  • Aterrizar → el motor absorbe el impacto

  • Equilibrarse → el motor realiza continuamente ajustes finos

  • Correr → el motor responde a alta velocidad


En otras palabras:

Cuando un robot “parece moverse”, es esencialmente el motor produciendo continuamente resultados de control.


III. Actuador = Potencia + Control + Percepción


Los perros robot modernos no usan un “motor desnudo” sino un actuador integrado, que generalmente incluye:


  • Motor (potencia)

  • Reductor (amplificación del par)

  • Codificador (retroalimentación de posición)

  • Controlador (ejecución del control)


Esto significa:

El motor en sí mismo ya es parte del sistema de control.


¿Cuáles son las implicaciones?


  • Precisión de control → afecta la estabilidad

  • Velocidad de respuesta → afecta la capacidad dinámica

  • Salida de par → afecta la capacidad de carga



Rendimiento del actuador = Calidad del movimiento del robot


IV. Los parámetros del motor determinan directamente el rendimiento del movimiento


Diferentes parámetros corresponden a diferentes capacidades:


  • Par → ¿puede “soportar”?

  • Par pico → ¿puede “explotar”?

  • Velocidad de respuesta → ¿puede “seguir el ritmo”?

  • Precisión de control → ¿puede “mantenerse estable”?


Si alguno de estos es insuficiente:


  • El robot temblará

  • Responderá lentamente

  • O no podrá realizar movimientos complejos


V. ¿Por qué los robots de alto rendimiento están mejorando sus actuadores?


Una tendencia clara en la industria en los últimos años es:


Pasar de la optimización de algoritmos → a la mejora del sistema de actuadores


La razón es simple:


  • Los algoritmos pueden optimizar la “estrategia”

  • Los actuadores determinan la “capacidad física”


En resumen:

Los algoritmos determinan lo que el robot quiere hacer, mientras que los motores determinan lo bien que puede hacerlo.


Parámetros clave de los motores para perros robot


1.Par nominal – “Capacidad de combate sostenida”


Definición: La capacidad de salida continua del motor bajo operación estable a largo plazo (Nm)


¿Por qué es crítico?


  • Determina si el robot puede “mantenerse de pie”

  • Determina si puede operar durante períodos prolongados

  • Afecta directamente la capacidad de carga


Conclusión de ingeniería: El par nominal = límite inferior del rendimiento básico


2. Par pico – “Potencia de explosión instantánea”


Definición: La capacidad de salida máxima del motor durante un período corto


Aplicaciones típicas:


  • Saltar

  • Escalar

  • Ajuste de postura de emergencia


El par pico determina la capacidad de movimiento límite


Nota:


  • No se puede usar continuamente

  • Típicamente de 2 a 3 veces el par nominal


3. Relación de reducción – “Equilibrando velocidad y potencia”


Relación fundamental:


  • Mayor relación de reducción → mayor par / menor velocidad

  • Menor relación de reducción → mayor velocidad / más respuesta


Lógica de selección:


  • Robots dinámicos → baja relación de reducción

  • Robots de carga pesada → alta relación de reducción


Esencialmente un equilibrio entre potencia y flexibilidad


4. Precisión de control – “Núcleo de la estabilidad”


Métricas clave:


  • Precisión del codificador (14bit / 16bit+)

  • Precisión del control de par


Impacto:


  • Si el robot tiembla

  • Si puede realizar movimientos finos

  • Si puede lograr marchas biomiméticas


Alta precisión = alta estabilidad


5. Velocidad de respuesta – “Clave para la capacidad de correr”


Definición: Retraso desde la señal de control hasta la ejecución del movimiento


Impacto:


  • Equilibrio dinámico

  • Cambio de marcha

  • Capacidad de evitación de obstáculos


Cuanto más rápida es la respuesta, más “inteligente” es el robot


6. Densidad de par – “Métrica clave para la ligereza”


Definición: Capacidad de salida por unidad de peso (Nm/kg)


Significado:


  • Más ligero → más ágil

  • Más ligero → más eficiente energéticamente

  • Más ligero → mayor autonomía


Una de las métricas clave para robots de gama alta


7. Voltaje y potencia


Comunes:


  • 24V: Aplicaciones ligeras

  • 48V: Grado industrial


Tendencia:

Los robots de alto rendimiento están migrando gradualmente a sistemas de 48V (mayor eficiencia)


8. Nivel de integración (actuador integrado)


Un actuador integrado incluye:


  • Motor + controlador + codificador + reductor


Ventajas:


  • Reduce la complejidad del desarrollo

  • Mejora la fiabilidad

  • Acorta el ciclo de desarrollo


Tendencia principal actual en la industria


Estudio de caso en profundidad de motores para perros robot


Robot cuadrúpedo agrícola de la Universidad de Minnesota – Estabilidad y fiabilidad en la práctica


omni-agrobot-2


Contexto del proyecto

El robot cuadrúpedo (OmniAgRobot) del Laboratorio de Robótica Agrícola de la Universidad de Minnesota se utiliza para:


  • Inspección de campos

  • Monitoreo de la salud de los cultivos

  • Recolección de datos del suelo


Este robot puede moverse libremente en campos de maíz, terrenos fangosos y terrenos irregulares – algo que los robots con ruedas tradicionales no pueden lograr.


¿Por qué una estructura cuadrúpeda?

En comparación con los robots con ruedas o los drones:


  • Suelo fangoso → los robots con ruedas se atascan fácilmente

  • Entre hileras de cultivos → los robots con ruedas no pueden entrar

  • Terreno irregular → estabilidad insuficiente


Los robots cuadrúpedos ofrecen:


  • Mayor capacidad de desplazamiento por terrenos

  • Mayor estabilidad

  • Control de trayectoria más preciso


Selección del motor: El papel clave del AK70-10

El proyecto finalmente eligió el actuador integrado AK70-10 por las siguientes razones fundamentales:


① Alta integración


  • Motor + reductor + controlador integrados

  • Simplifica la estructura mecánica y el cableado

  • Mejora la fiabilidad del sistema


② Control de alta precisión


  • Soporta comunicación CAN

  • Soporta sincronización de múltiples motores

  • Permite una coordinación compleja de la marcha


③ Alto par de salida


  • Se adapta a terrenos fangosos, pendientes y otros entornos complejos

  • Proporciona un soporte estable


④ Alta fiabilidad y facilidad de despliegue


  • Fácil de instalar

  • Puesta a punto eficiente

  • Acorta el ciclo de desarrollo


Rendimiento real en ingeniería

Durante las pruebas, el robot logró:


  • Coordinación sincronizada de múltiples motores

  • Control de posición y par de alta frecuencia

  • Caminata estable en terrenos complejos


Comentarios del equipo de investigación:

La alta integración y el alto par mejoraron significativamente la estabilidad del sistema y la eficiencia del desarrollo


Conclusión central

Los requisitos principales para los robots agrícolas no son el “rendimiento extremo” sino:


  • Estabilidad

  • Fiabilidad

  • Operación sostenible


Necesidades esenciales:

Par medio-alto + alta precisión + alta fiabilidad


KLEIYN – Robot cuadrúpedo de escalada vertical que supera los límites


kleiyn-climbing


Aspectos destacados del proyecto:


  • Puede escalar entre paredes estrechas de 800–1000mm

  • Velocidad de movimiento aumentada aproximadamente 50 veces

  • Se adapta a entornos complejos (ej. chimeneas/pozos)


Desglose de la configuración del motor


ComponenteModelo de actuadorRendimiento centralFunción
Actuador de pataAK70-10 KV100Fuerte soporte continuo, alta densidad de parProporciona soporte estable y movimiento continuo, adecuado para caminar y movimiento dinámico
Actuador de cinturaAK10-9 V2.0 KV60Par pico de hasta 48Nm, alta salida de explosiónProporciona potencia de explosión central para el ajuste de postura y acciones de alta dinámica

¿Por qué puede escalar?

Tres factores clave:


1. Alto par nominal

  • Asegura la adherencia continua sin caerse


2. Alto par pico

  • Proporciona potencia de explosión para levantar la pata y la propulsión


3. Respuesta de baja latencia

  • Ajusta rápidamente los puntos de contacto (evita deslizamientos / pérdida de equilibrio)


Conclusión de ingeniería:

Movimiento extremo = Par + Respuesta + Control, los tres combinados


Kemba – Robot impulsado por la precisión


Kemba


Características del proyecto


  • Control de marcha de alta precisión

  • Fuerte capacidad de control de fuerza

  • Utilizado para investigación y validación de algoritmos de control


Requisitos de capacidad del motor


  • Control preciso de la colocación de las patas

  • Control de la variación del par (control de cumplimiento)

  • Respuesta de alto ancho de banda


Importancia en ingeniería

En robots de investigación:


  • Alto par ≠ buen rendimiento

  • La controlabilidad es el núcleo


Conclusión central

Tendencia futura de los robots = Impulsado por precisión + Integración de control de fuerza


Lógica fundamental para la selección de motores en perros robot – Derivada de casos de estudio


Después de comprender los parámetros clave y los casos reales, el siguiente paso más crítico es:


Seleccionar la solución de actuador que realmente se adapte a su proyecto.


De los tres casos típicos (KLEIYN, el robot agrícola y Kemba), podemos identificar un patrón crucial:


Diferentes escenarios de aplicación corresponden a “estrategias de combinación de parámetros del motor” fundamentalmente diferentes.


Ningún parámetro único es el más fuerte; la clave es la combinación correcta.


I. Escenario de movimiento extremo (KLEIYN)


Palabras clave: Capacidad dinámica / Potencia de explosión / Velocidad de respuesta


Necesidades centrales:


  • Alto par pico (explosión)

  • Alta velocidad de respuesta (ajuste rápido)

  • Par nominal medio-alto (soporte sostenido)


¿Por qué?


  • Escalar, saltar y moverse rápidamente requieren una potencia instantánea sustancial

  • Simultáneamente, el ajuste rápido es esencial para evitar perder el equilibrio


Lógica esencial:

Priorizar “respuesta + explosión”, luego la capacidad sostenida


II. Escenario agrícola / industrial (Robot de la Universidad de Minnesota)


Palabras clave: Estabilidad / Fiabilidad / Operación continua


Necesidades centrales:


  • Par nominal estable

  • Alta fiabilidad (largas horas de operación)

  • Alta integración (reduce la complejidad del sistema)


¿Por qué?


  • Los entornos agrícolas son complejos pero el ritmo es relativamente lento

  • Requiere operación de larga duración, no rendimiento extremo


Lógica esencial:

Priorizar “estabilidad + fiabilidad”, no el rendimiento extremo


III. Escenario de investigación / control (Kemba)


Palabras clave: Precisión / Control de fuerza / Repetibilidad


Necesidades centrales:


  • Codificador de alta precisión

  • Control de par fino

  • Sistema de control de alto ancho de banda


¿Por qué?


  • Necesidad de validar algoritmos

  • Necesidad de resultados experimentales repetibles


Lógica esencial:

Priorizar la “controlabilidad”, no solo la potencia bruta


Comparación de los tres tipos de escenario


Tipo de escenarioCaso representativoOrden de prioridadMétricas centrales del motor
Movimiento extremoKLEIYNRespuesta > Par pico > Par nominalRendimiento dinámico
Agrícola / IndustrialUniversidad de MinnesotaPar nominal > Fiabilidad > IntegraciónEstabilidad
Control de investigaciónKembaPrecisión de control > Control de fuerza > RespuestaControlabilidad

Recomendaciones de productos de motores para perros robot y consejos de selección


Escenario de aplicaciónUso típicoNecesidades centralesModelo recomendadoRazón
Perro robot dinámicoCuadrúpedo de alta velocidad / salto / escaladaAlta respuesta + par medio-alto + baja latenciaAK70-10 KV100Excelente rendimiento dinámico, par y respuesta equilibrados, adecuado para correr, saltar y movimientos complejos
Robot agrícola / industrial

Inspección de campos / inspección de tuberías

Estabilidad + fiabilidad + operación de larga duraciónAK70-10 KV100 / AK80-8 KV60Alto par nominal + alta integración, soporta operación estable a largo plazo
Robot de carga pesadaManipulación de materiales / equipo industrialAlto par + alta capacidad de cargaAK80-9 V3.0 KV100Amplia reserva de par, adecuado para aplicaciones de carga pesada e industriales
Proyecto de investigación / educaciónTrabajo de laboratorio / desarrollo de algoritmos de controlFlexibilidad + control de costos + facilidad de desarrolloAK60-6 V3.0 KV80Tamaño compacto, fácil integración, adecuado para prototipado rápido y desarrollo

Guía rápida de decisión


Su objetivoModelo recomendado
Correr rápido / Dinámicas fuertesAK70-10 KV100
Operación estable y fiableAK70-10 KV100 / AK80-8 KV60
Alto par / Gran capacidad de cargaAK80-9 V3.0 KV100
Desarrollo rápido / EnseñanzaAK60-6 V3.0 KV80

Conclusión


La transición de los robots cuadrúpedos de “capaces de moverse” a “movimiento de alto rendimiento” ya no está impulsada por los algoritmos, sino por los actuadores de los motores. Los algoritmos determinan cómo el robot “quiere moverse”, mientras que los motores determinan lo bien que “puede rendir”. Los actuadores integrados modernos son en sí mismos el núcleo del sistema de control, definiendo directamente el límite de rendimiento de los robots cuadrúpedos.


Diferentes escenarios de aplicación corresponden a estrategias de combinación de parámetros del motor completamente diferentes. Los escenarios de movimiento extremo priorizan la velocidad de respuesta y el par pico; los escenarios agrícolas e industriales priorizan el par nominal y la fiabilidad; mientras que los escenarios de investigación y educación priorizan la precisión de control y la capacidad de control de fuerza. No existe el motor “más fuerte”, solo la configuración de parámetros más adecuada.


La selección del motor no es una competencia de un solo parámetro, sino un equilibrio a nivel de sistema entre par, respuesta, precisión, peso y costo. Los robots cuadrúpedos dinámicos se centran en la respuesta y la potencia de explosión; los escenarios industriales y agrícolas enfatizan la estabilidad y la operación continua; las aplicaciones de carga pesada requieren grandes reservas de par; y la investigación y educación otorgan mayor importancia a la controlabilidad y la facilidad de desarrollo.


La clave para avanzar en los robots cuadrúpedos de “capaces de moverse” a “movimiento de alto rendimiento” no es cuán potente es el algoritmo, sino si el motor puede soportar, seguir el ritmo y controlar con precisión. Solo eligiendo el motor correcto puede un robot cuadrúpedo realmente correr rápido, mantenerse estable y realizar tareas precisas.

Artículos relacionados
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
CubeMars impulsa un exoesqueleto de rodilla con rigidez variable
El actuador robótico CubeMars AK80-64 KV80 mejora los exoesqueletos de rodilla mediante un ajuste de rigidez en tiempo real, optimizando los resultados de rehabilitación. ¡Haga clic para obtener más información!
Oct 17,2025
Motor Gimbal Innerunning G60
Motor Gimbal Innerunning G60
El motor gimbal Innerunning G60 adopta un diseño de eje hueco grande, que se puede integrar con un anillo deslizante eléctrico, facilitando el paso de los cables.
Aug 22,2023
Robot Gorilla Mk1: Alimentado por los motores CubeMars, abriendo el camino a nuevas alturas en el mantenimiento de líneas aéreas
Robot Gorilla Mk1: Alimentado por los motores CubeMars, abriendo el camino a nuevas alturas en el mantenimiento de línea...
En el ámbito del mantenimiento de líneas aéreas en Australia, un robot pionero desarrollado por Crest Robotics está transformando las prácticas laborales.
Oct 31,2024