Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué es un motor de articulación para robot humanoide?
Clasificación de los Robots Humanoides
Componentes de un Motor de Articulación para Robot Humanoide
¿Por qué elegir motores según el tipo de articulación?
Cómo elegir un motor para la articulación del hombro de un robot humanoide
Cómo elegir un motor para la articulación del codo de un robot humanoide
Cómo elegir un motor para la articulación de la muñeca de un robot humanoide
Recomendaciones de Motores para Articulaciones de Robots Humanoides
Cómo Calcular el Torque para Motores de Robots Humanoides
Conclusión

¿Cómo elegir el motor de articulación adecuado para robots humanoides? (Hombro, Codo, Muñeca)

CubeMars / Mar 20,2026

En un contexto de continua evolución tecnológica, los robots humanoidesestán avanzando desde la "realización de funciones" hacia la"optimización del rendimiento". Entre todos los módulos centrales, el Robot Joint Module – Precision & Flexible Motion for Robots es, sin duda, el factor clave que determina las capacidades operativas de los robots humanoides.


¿Qué es un motor de articulación para robot humanoide?


Antes de comprender los motores de articulación para robots humanoides, primero debemos entender completamente qué son los robots humanoides y cuáles son populares actualmente.


Los robots humanoides, también conocidos como "androides" o "robots con apariencia humana", son robots inteligentes que intentan imitar a los humanos en apariencia, estructura y comportamiento. Típicamente tienen cabeza, torso, brazos y piernas, lo que les permite caminar como humanos, agarrar objetos e interactuar con su entorno. El desarrollo de robots humanoides no es meramente para "presumir habilidades" o perseguir una estética de ciencia ficción; detrás de ello hay una lógica central muy pragmática: adaptarse al mundo humano. Nuestro entorno vital, desde la altura de las escaleras y la separación de las manijas de las puertas hasta la forma en que usamos las herramientas, está diseñado basándose en la forma y los hábitos humanos. Con su forma humana, los robots humanoides pueden integrarse perfectamente en los entornos existentes, utilizando herramientas humanas y entrando en espacios humanos sin necesidad de rediseñar el mundo. Esto les permite aportar valor en escenarios de uso general, como entornos industriales, comerciales y domésticos.


En los últimos años, los robots humanoides se han desarrollado rápidamente, surgiendo numerosos productos de alto perfil tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el último robot Atlas de Boston Dynamics muestra una locomoción y movimientos complejos extremadamente humanos y fluidos. El Expedition A3, lanzado por Zhiyuan Robot, puede realizar maniobras complejas como patadas en el aire con la expresividad de acción de un "actor de artes marciales", dirigido a escenarios de servicios comerciales como visitas guiadas y asistencia en compras. Además, modelos como el H1 y G1 de Unitree, con su excelente capacidad de locomoción y costos relativamente asequibles, están impulsando a los robots humanoides desde los laboratorios al mercado. Estos robots no solo son "capaces de caminar y hablar", sino que también avanzan hacia ser "competentes tanto en tareas físicas como intelectuales", con escenarios de aplicación que se expanden gradualmente desde la fabricación industrial hasta los servicios comerciales y el acompañamiento en el hogar.


Clasificación de los Robots Humanoides


1. Clasificación por Escenario de Aplicación (Más Común)


  • Robots Humanoides Industriales

  • Robots Humanoides de Servicio

  • Robots Humanoides Médicos y de Rehabilitación

  • Robots Humanoides Educativos y de Investigación

  • Robots Humanoides de Entretenimiento y Exhibición


2. Clasificación por Estructura General


Un robot humanoide estándar se puede dividir típicamente en tres niveles:


  • Estructura Mecánica (Sistema Esquelético)

  • Sistema de Potencia (Sistema Muscular)

  • Sistema de Control (Cerebro)


Los motores de articulación para robots humanoides son las unidades de potencia centrales que impulsan al robot a completar movimientos diestros similares a los humanos. Generalmente son unidades altamente integradas compuestas por motores servo, reductores de alta precisión, codificadores, controladores y frenos. Determinan directamente la capacidad de carga, precisión de movimiento, velocidad de respuesta y estabilidad al caminar del robot, funcionando como los "músculos y articulaciones" del mismo. Son responsables de lograr salidas de movimiento precisas, flexibles y seguras, como la flexión/extensión del brazo, el paso de la pierna y la rotación de la muñeca.


Componentes de un Motor de Articulación para Robot Humanoide


Los motores de articulación para robots humanoides son los sistemas centrales que impulsan los movimientos del brazo del robot, compuestos principalmente por los siguientes componentes:


1.  Motor (Ej. Motor sin marco, Servomotor)

Un dispositivo que convierte "energía eléctrica" en "energía mecánica".


2.  Reductor (Armónico/Planetario)

Un dispositivo mecánico utilizado para "reducir velocidad y aumentar torque".


3.  Codificador (Retroalimentación de Posición)

Un sensor utilizado para "detectar posición, velocidad y dirección".


4.  Controlador (Driver y Algoritmo)

El sistema central responsable de "recibir instrucciones, procesar datos y controlar la ejecución de acciones".


components-of-a-humanoid-robot-joint-motor.jpg


¿Por qué elegir motores según el tipo de articulación?


Hoy analizaremos el sistema de potencia de las articulaciones de las extremidades superiores en robots humanoides para entender por qué los motores deben seleccionarse en función de la articulación específica.

Como es bien sabido, las características de trabajo de las articulaciones del hombro, codo y muñeca en robots humanoides son completamente diferentes. Usar la misma solución de motor para todas puede llevar fácilmente a un desperdicio de rendimiento o a fallos del sistema.


1.  Porque cada articulación "hace un trabajo diferente", necesitamos seleccionar basándonos en los requisitos centrales de cada una.

 


ArticulaciónFunciónRequisitos principales
Articulación del hombroMotorAlto par motor, alta estabilidad
Articulación del codoCentro de transmisiónEquilibrio entre fuerza y flexibilidad
Articulación de la muñecaEjecución precisaAlta precisión, ligereza


Una analogía intuitiva


Piense en el brazo robótico como un cuerpo humano:


● Hombro → Levantamiento de pesas (necesita fuerza)

● Codo → Ajuste de ángulo (necesita coordinación)

● Muñeca → Escritura (necesita precisión)


Por lo tanto, el rendimiento del motor de articulación impacta directamente la velocidad de movimiento del robot, la precisión de posicionamiento, la capacidad de carga y la fiabilidad operativa a largo plazo.


2. Un motor inapropiado puede llevar a:


  • Calentamiento excesivo

  • Movimiento inestable u oscilación

  • Precisión de control limitada

  • Rediseño estructural forzado en etapas posteriores del desarrollo


Debido a esto, la selección de un motor de articulación para robot no es meramente una decisión a nivel de componente, sino una decisión a nivel de sistema. Afectará la eficiencia del movimiento del robot, la precisión en la ejecución de tareas y la estabilidad y fiabilidad de la operación a largo plazo.


Cómo elegir un motor para la articulación del hombro de un robot humanoide


En el diseño de robots humanoides, la selección del Robot Joint Module – Precision & Flexible Motion for Robots determina directamente el techo de rendimiento de las extremidades superiores. Especialmente en escenarios de tareas del mundo real (como transportar objetos o empujar carros), la articulación del hombro no solo debe "moverse", sino también ser "estable, precisa y capaz de una salida sostenida".


1.¿Por qué es el motor de la articulación del hombro el más crítico?


La articulación del hombro soporta:


  • El peso de todo el brazo (codo + muñeca + efector final)

  • El torque de salida máximo

  • Movimientos complejos de múltiples grados de libertad


2. Criterios clave para la selección del motor de la articulación del hombro: Perspectivas de la tarea de empujar un carro de MenteeBot


En la demostración real de MenteeBot, su acción de empujar un carro fue particularmente impresionante. El robot agarraba naturalmente el asa del carro con ambas manos, su postura general era fluida y estable, asemejándose mucho a la operación humana. Este rendimiento de movimiento "similar al humano" no fue una simple ejecución mecánica, sino el resultado de un diseño preciso del sistema de potencia y estrategias de control. Para lograr este efecto, Mentee Robotics seleccionó el módulo actuador robótico AK45-36 Robotic Actuator – Ultra-High Torque, 36:1 Gear Ratio de CubeMars como una de las unidades de accionamiento clave para el hombro.


menteebot


El rendimiento natural de MenteeBot al empujar un carro es esencialmente el resultado de la acción combinada de un motor de hombro de alto rendimiento y capacidades de control sofisticadas.


Por lo tanto, al seleccionar un motor para la articulación del hombro, es crucial entender que esta articulación soporta la mayor fuerza.


Requisitos Centrales:


  • Soportar el peso total del brazo + cargas externas

  • Alto torque, baja velocidad, gran relación de reducción

  • Debe incluir un mecanismo de freno de emergencia / autobloqueo para evitar que el brazo caiga por su propio peso.


Cómo elegir un motor para la articulación del codo de un robot humanoide


En robots humanoides, el Elbow Joint Motor – For All Humanoid Robot Elbow Needs no "compite en potencia" como el del hombro, ni "compite en precisión" como el de la muñeca. Su esencia es: lograr el equilibrio óptimo entre "torque, velocidad y control".


1.Primero, aclaremos: ¿Cuáles son los requisitos reales de la articulación del codo?


En la estructura del robot humanoide: La articulación del codo es principalmente responsable de:


  • Levantar/Bajar el antebrazo

  • Ajuste de postura (coordinando hombro y muñeca)

  • Control de movimiento dinámico


2. Parámetros centrales de selección


  • Rango de Torque

El torque pico para las articulaciones del codo suele ser: 40–80 Nm


  • Densidad de Torque

Recomendado para articulaciones del codo: ≥25 Nm/kg


  • Capacidad de Respuesta Dinámica

Movimiento frecuente + Cambios rápidos de dirección


  • Selección del Reductor

Reductor de Accionamiento Armónico


  • Capacidad de Control

Como el "centro de transición de movimiento", la articulación del codo debe poseer:


1.  Control de Torque

2.  Control de Impedancia (Interacción)

3.  Retroalimentación de Alta Precisión (Doble Codificador)


Por lo tanto, elegir un Elbow Joint Motor – For All Humanoid Robot Elbow Needs de un robot humanoide no se trata de seleccionar el "más fuerte", sino de seleccionar el "más equilibrado": torque moderado, respuesta rápida y control preciso.


Requisitos Centrales:


  • La carga es menor que en la articulación del hombro, pero aún necesita soportar el antebrazo + la mano.

  • Tamaño moderado, torque moderado.

  • Idealmente también equipado con un freno por seguridad.


Cómo elegir un motor para la articulación de la muñeca de un robot humanoide


En robots humanoides, el Wrist Joint Motor – For All Humanoid Robot Wrist Needs es una de las articulaciones que "más fácilmente se subestima, pero que más impacto tiene en la experiencia del usuario". Esto está estrechamente relacionado con las tareas centrales de la articulación de la muñeca.


En robots humanoides, la articulación de la muñeca es principalmente responsable de:


  • Ajuste de la postura de la mano (rotación/giro)

  • Manipulación fina (agarrar, atornillar, acoplar)

  • Movimiento de múltiples grados de libertad (típicamente 2~3 GDL)


Por lo tanto, al seleccionar un motor para la articulación de la muñeca, se debe poner mayor énfasis en la flexibilidad y la ligereza.


Requisitos Centrales:


  • Solo soporta la carga de la mano, torque bajo.

  • Requiere tamaño pequeño, peso ligero, respuesta rápida.

  • Alta precisión, adecuado para movimientos finos.


¿Por qué la flexibilidad y la ligereza son extremadamente importantes para el motor de la articulación de la muñeca?


Esto se debe a que la articulación de la muñeca está ubicada en el extremo del brazo robótico, siendo el eslabón clave más directamente involucrado en la ejecución de la tarea. Su rendimiento se "amplifica" y se refleja en el resultado de la acción final.


1.  El Efecto de Reducción de Carga: La Ligereza del Extremo Mejora la Movilidad General

En primer lugar, la posición del extremo es extremadamente sensible al peso. Un motor más pesado aumenta significativamente la inercia de todo el brazo, no solo reduciendo la velocidad de respuesta sino también aumentando la carga en las articulaciones aguas arriba (como el codo y el hombro), afectando el rendimiento dinámico general y el consumo de energía.


2.  Respuesta Dinámica: Garantía de Agilidad para Movimientos de Alta Frecuencia

En segundo lugar, la articulación de la muñeca maneja movimientos finos de alta frecuencia y pequeña amplitud, como la alineación para agarrar, el ajuste fino del ángulo y la operación de herramientas. Estas acciones requieren velocidades de respuesta extremadamente altas. Una respuesta más rápida hace que los movimientos sean más ágiles; cualquier retraso puede provocar fácilmente vibraciones, incoherencia o incluso el fracaso de la operación.


3.  Control de Precisión: La Clave del Éxito en Tareas de Precisión

Mientras tanto, en escenarios de tareas de precisión (como ensamblaje, inspección, interacción, etc.), la precisión de control determina directamente el éxito o fracaso de la tarea. El motor necesita mayor precisión de posicionamiento y estabilidad para lograr un control de ángulo sutil, asegurando que las acciones sean "precisas y repetibles".


4.  Integración Espacial: El Espacio Preciado del Área de la Muñeca

Además, el área de la muñeca es típicamente muy limitada y también necesita integrar sensores, cables e incluso efectores finales. Una estructura hueca y un diseño compacto pueden mejorar significativamente la eficiencia de integración, haciendo que el diseño general de la máquina sea más aerodinámico y conciso.

Por lo tanto, un excelente motor para la articulación de la muñeca no solo debe ser "ligero" y "pequeño", sino también alcanzar la excelencia en velocidad de respuesta y precisión de control. Esto permite que el robot sea verdaderamente flexible, estable y eficiente al realizar tareas complejas y delicadas.


Recomendaciones de Motores para Articulaciones de Robots Humanoides


Motoar articular del robotArticulación del hombro (núcleo de alto par)Articulación del codo (núcleo de control dinámico)Articulación de la muñeca (núcleo de control preciso)
Modelo recomendadoAKH70-16 V1.0 KV41AKH70-16 KV41AK45-36
Modelo recomendadoAK60-39 V3.0 KV80AK10-9 V2.0 KV60GL40 KV70



Elegir el sistema de potencia adecuado para las extremidades superiores significa elegir el techo de su producto


En la industria robótica cada vez más competitiva de hoy, el sistema de potencia ya no es solo una "configuración básica", sino un diferenciador de rendimiento.


Elegir mal puede llevar a:


1.  Movimientos rígidos

2.  Precisión insuficiente

3.  Vida útil acortada


Elegir bien significa:


1.  Una experiencia de producto superior

2.  Una mayor competitividad en el mercado


Selección de Motor Apropiada Basada en la Potencia de las Extremidades Superiores

Tabla comparativa de los motores para las tres articulaciones principales de las extremidades superiores

Una tabla para ver las diferencias clave de un vistazo

 

DimensiónHombro (Shoulder)Codo (Elbow)Muñeca (Wrist)
Capacidad de cargaMáximaAltaMedia
Requisito de parAlto (50–300 Nm+)Medio (10–80 Nm)Bajo (1–20 Nm)
Requisito de velocidadMediaMedia-altaAlta
Precisión de controlAltaAltaExtremadamente alta
Dificultad de controlAltaMedioAlta
Espacio estructuralGrandeMedioPequeño (limitado)
Requisito de refrigeraciónAltoMedioBajo
Solución de motor comúnRotor interno grande + armónicoBLDC mediano + planetario/armónicoSin marco pequeño / accionamiento directo
Producto de ejemploAKH70-16 V1.0 KV41AK45-10 KV75AK45-36 KV80

 

Cómo Calcular el Torque para Motores de Robots Humanoides


En el diseño de robots humanoides, el cálculo del torque es el primer paso en la selección del motor. Si se calcula incorrectamente, todo el diseño posterior (reductor, control, estructura) será problemático.


Fórmula Central


  • τ (Torque) = Torque

  • F (Fuerza) = Fuerza

  • r (Radio) = Brazo de palanca (distancia desde el eje de rotación)


*(El cálculo es solo para referencia teórica; la selección real debe ajustarse basándose en las condiciones reales de trabajo).

Métodos de Cálculo Prácticos en Robots Humanoides


1.Torque Gravitacional


  • m = Masa de la carga (kg)

  • g = Aceleración gravitacional (9.81 m/s²)

  • l = Distancia desde el centro de masa a la articulación (m)


 2.Torque Dinámico


  • I = Momento de inercia

  • α = Aceleración angular


τ = F × r


*(El cálculo es solo para referencia teórica; la selección real debe ajustarse basándose en las condiciones reales de trabajo).


 3.Diferencias de Cálculo para Diferentes Articulaciones

 

Hombro (Articulación del hombro)Codo (Articulación del codo)Muñeca (Articulación de la muñeca)
Carga máxima (todo el brazo)Carga media (antebrazo + extremo)Carga mínima
Brazo de palanca más largoAlta exigencia dinámicaAlta exigencia de precisión

 

El cálculo del torque del motor de un robot humanoide es esencialmente una evaluación integral de "gravedad + dinámica + carga externa", y debe incluir un factor de seguridad para la amplificación de ingeniería.


Conclusión


En el diseño de robots humanoides, los motores de articulación no solo son la fuente de potencia, sino también el factor clave que determina el rendimiento general del robot. En lo que respecta al sistema de extremidades superiores de los robots humanoides, la selección del motor ha evolucionado desde la "funcionalidad" a un aspecto central de la "optimización del rendimiento".


Un motor de articulación para robot humanoide es esencialmente un sistema actuador altamente integrado, que comprende un motor, reductor, codificador y controlador. Su rendimiento no depende de un solo parámetro, sino de la capacidad de sinergia general y del nivel de diseño del sistema.


En la ingeniería práctica, las diferencias funcionales entre las articulaciones del hombro, codo y muñeca son muy claras. La articulación del hombro enfatiza la salida de alto torque, la articulación del codo destaca la capacidad de coordinación dinámica, mientras que la articulación de la muñeca busca alta precisión y ligereza. Estas diferencias dictan que los motores deben ser "seleccionados por articulación" y no pueden configurarse de manera uniforme.


La selección científica del motor debe basarse en cálculos de torque, incluyendo torque gravitacional, torque dinámico y cargas externas, combinados con un factor de seguridad para la amplificación de ingeniería. Este paso es el punto de partida para el diseño de todo el sistema y la clave para evitar problemas posteriores.


Si la selección es irrazonable, a menudo conduce a problemas como calentamiento, vibraciones, inestabilidad de control, e incluso puede forzar un rediseño estructural, aumentando los costos y el tiempo de desarrollo. Por lo tanto, la selección del motor de articulación es esencialmente una decisión a nivel de sistema, no una simple elección de componente.


La clave para la selección del motor de articulación de un robot humanoide no es elegir el de "rendimiento más fuerte", sino seleccionar la "combinación de rendimiento más adecuada" basada en la función de la articulación. Solo así se puede lograr un rendimiento de movimiento más natural, una mayor precisión de control y una operación más fiable a largo plazo.


Siguiente : Cómo seleccionar motores gimbal para robótica y sistemas de visión
Anterior : Los motores de par sin escobillas ofrecen un gran apoyo a los robots de inspección de líneas eléctricas
Nombre de usuario:
Anónimo
* Correo electrónico:
* Nombre:
Phone:
Comments:
Código de verificación:
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante